< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wiemy, że maszyny do przeładunku materiałów muszą charakteryzować się niskimi kosztami eksploatacji, ponieważ od tego zależy Twój sukces. MH3022 to maszyna do prac przeładunkowych, przeznaczona do zastosowań w przemyśle i recyklingu wymagających bezpiecznych, niezawodnych produktów o wysokiej jakości.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Norma emisji spalin Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV Less
Pojemność skokowa 427.8 cale3 7.01 l Less
Maksymalna moc znamionowa (ISO 14396) 129,4 kW (174 KM [176 KM/PS*]) 129,4 kW (174 KM [176 KM/PS*]) Less
Maksymalna moc użytkowa (ISO 9249/SAE J1349) 126 kW (169 KM [171 KM/PS*]) 126 kW (169 KM [171 KM/PS*]) Less
Średnica cylindra 4.1 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.3 cale 135.0 mm Less
Maksymalny moment obrotowy przy 1400 obr./min 612.0 funt/stopę 830.0 Nm Less
Cylindry 6, rzędowo 6, rzędowo Less
Uwaga *Wartości metryczne. *Wartości metryczne. Less

Masy

Masa eksploatacyjna 21 500–24 500 kg (47 399–54 013 funtów) 21 500–24 500 kg (47 399–54 013 funtów) Less
Z wysięgnikiem do prac przeładunkowych MH (6400 mm/20 stopy i 1 cal) — podwozie do prac przeładunkowych (MH) i ramię proste 52183.0 funty 23670.0 kg Less
Z wysięgnikiem do prac przeładunkowych MH (6400 mm/20 stopy i 1 cal) — podwozie do prac przeładunkowych (MH) i ramię z wygięciem 51257.0 funty 23250.0 kg Less
Z wysięgnikiem do prac przeładunkowych MH (6400 mm/20 stopy i 1 cal) — podwozie standardowe i ramię proste 50111.0 funty 22730.0 kg Less
Z wysięgnikiem do prac przeładunkowych MH (6400 mm/20 stopy i 1 cal) — wąskie podwozie i ramię z wygięciem 49251.0 funty 22340.0 kg Less
Z wysięgnikiem krótkim do prac przeładunkowych MH (5350 mm/17 stopy i 6 cali) — wąskie podwozie i ramię proste 49692.0 funty 22540.0 kg Less
Z wysięgnikiem jednoczęściowym — standardowe podwozie i ramię przemysłowe 47730.0 funty 21650.0 kg Less
Uwaga *Masa eksploatacyjna z oponami litymi, standardową przeciwwagą, podwoziem MH, zbiornikiem paliwa, operatorem i osprzętem roboczym, 1400 kg (3086 funtów). Masa zmienia się wraz z konfiguracją. *Masa eksploatacyjna z oponami litymi, standardową przeciwwagą, podwoziem MH, zbiornikiem paliwa, operatorem i osprzętem roboczym, 1400 kg (3086 funtów). Masa zmienia się wraz z konfiguracją. Less
Przeciwwagi – standardowe 8157.0 funty 3700.0 kg Less
Przeciwwagi – opcjonalne 9259.0 funty 4200.0 kg Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 8.5 obr./min 8.5 obr./min Less
Maksymalny moment obrotu 39828.0 funt/stopę 54.0 kNm Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 87.0 gal. 330.0 l Less
Układ chłodzenia 12.3 gal. 46.9 l Less
Zbiornik płynu DEF 9.1 gal. 34.5 l Less
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 40.4 gal. 153.0 l Less
Pojemność układu hydraulicznego 66.8 gal. 253.0 l Less

Podwozie

Prześwit pod osią (podwozie standardowe) 14.2 cale 360.0 mm Less
Zakres wychyleń osi ± 5 stopnia ± 5 stopnia Less

Napęd

Maksymalna prędkość jazdy 16.0 mile/h 25.0 km/h Less

Przekładnia

Maksymalna prędkość jazdy (2. bieg) 16.0 mile/h 25.0 km/h Less
Prędkość pełzania (2. bieg) 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Zdolność pokonywania wzniesień (23 000 kg/50 706 funtów) 68% 68% Less

Układ hydrauliczny: maksymalne ciśnienie

Obwód osprzętu roboczego (udźwig normalny/zwiększony) 35 000/37 000 kPa (5076/5366 psi) 35 000/37 000 kPa (5076/5366 psi) Less
Obwód jazdy 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Obwód dodatkowy — średnie ciśnienie 3046.0 psi 21000.0 kPa Less
Obwód dodatkowy — wysokie ciśnienie 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Mechanizm obrotu 4496.0 psi 31000.0 kPa Less

Układ hydrauliczny: maksymalne natężenie przepływu

Obwód osprzętu roboczego/jazdy 76.0 gal/min 288.0 l/min Less
Obwód dodatkowy — wysokie ciśnienie 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
Obwód dodatkowy — średnie ciśnienie 13.0 gal/min 49.0 l/min Less
Mechanizm obrotu 28.5 gal/min 108.0 l/min Less

Wymiary maksymalne (przybliżone)

Maksymalna wysokość transportowa 11.92 stopy 3620.0 mm Less
Maksymalna szerokość transportowa 9.83 stopy 2990.0 mm Less

Zakresy robocze — bez osprzętu roboczego: wysięgnik do prac przeładunkowych (6,40 m/20 stopy 1 cal); długość ramienia (4200 mm/13 stóp 9 cali)

Maksymalna wysokość 37.75 stopy 11520.0 mm Less
Zasięg maksymalny 33.92 stopy 10345.0 mm Less
Maksymalna głębokość 4.83 stopy 1485.0 mm Less

Zakresy robocze — bez osprzętu roboczego: wysięgnik do prac przeładunkowych (6,40 m/20 stopy 1 cal); długość ramienia (4900 mm/16 stóp 1 cal)

Maksymalna wysokość 39.0 stopy 12065.0 mm Less
Zasięg maksymalny 36.08 stopy 11005.0 mm Less
Maksymalna głębokość 7.17 stopy 2185.0 mm Less

Zakresy robocze — bez osprzętu roboczego: krótki wysięgnik do prac przeładunkowych (5,35 m/17 stopy 6 cali); długość ramienia (4200 mm/13 stóp 9 cali)

Maksymalna wysokość 34.25 stopy 10445.0 mm Less
Zasięg maksymalny 30.58 stopy 9325.0 mm Less
Maksymalna głębokość 5.42 stopy 1655.0 mm Less

Zakresy robocze — bez osprzętu roboczego: krótki wysięgnik do prac przeładunkowych (5,35 m/17 stopy 6 cali); długość ramienia (4900 mm/16 stóp 1 cal)

Maksymalna wysokość 36.17 stopy 11020.0 mm Less
Zasięg maksymalny 32.75 stopy 9990.0 mm Less
Maksymalna głębokość 7.58 stopy 2325.0 mm Less

Wydajność

  • Wysoka moc i wydajność — silnik Cat® C7.1 ACERT™ spełnia wymogi normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE). Zastosowana technologia emisji spalin nie wymaga żadnej interwencji operatora ani konieczności przerywania pracy w celu przeprowadzenia regeneracji.
  • Dedykowana pompa mechanizmu obrotu umożliwiająca szybsze i bardziej płynne złożone ruchy maszyny.
  • Udoskonalony układ hydrauliczny — zapewnia większą precyzję i prędkość, jednocześnie obniżając zużycie paliwa.

Ekonomika

  • Niższe koszty eksploatacji dzięki niższemu o 10%* zużyciu paliwa bez negatywnego wpływu na wydajność.
  • Wbudowane rozwiązania zapewniające oszczędność paliwa dzięki takim funkcjom, jak automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika, regulator czasu pracy na biegu jałowym i udoskonalony tryb Eco.
  • Duża wydajność układu chłodzenia — wentylator osiowy utrzymuje niską temperaturę roboczą, co sprzyja obniżeniu kosztów eksploatacji.
*W porównaniu z poprzednią wersją serii D MH.

Bezpieczeństwo

  • Certyfikat Blue Angel — niski poziom drgań i hałasu.
  • Wyposażenie opcjonalne do specjalnych zastosowań — grubsze przednie szyby odporne na mocne uderzenia oraz szyby odporne na uderzenia spełniają odpowiednio wymogi norm EN356 P8B i P5A. Pakiet filtrów kabinowych wstępnego oczyszczania ogranicza przedostawanie się do wnętrza pyłu i zanieczyszczenie powietrza.
  • Doskonała widoczność — duże powierzchnie przeszklone, technologia LED we wszystkich światłach roboczych i kamerach oraz możliwość wyświetlania dwóch ekranów na jednym wyświetlaczu.

Łatwość obsługi

  • Korzystaj ze zintegrowanych technologii, które odciążają operatora. Takie funkcje, jak hamulec automatyczny, blokada osi czy automatyczna blokada jazdy nie wymagają interwencji operatora.
  • Inteligentne technologie zapewniają większą wydajność i prostotę obsługi — wystarczy wypróbować opcjonalną funkcję SmartBoom™ lub sterowanie za pomocą joysticka.
  • Nasze kabiny są wyjątkowe, ponieważ wszystkie elementy można regulować — poczynając od fotela, a kończąc na przypisaniu elementów sterujących osprzętem na joystickach i pedale.

Konserwacja

  • Dostęp z poziomu podłoża do wszystkich punktów wymagających rutynowej konserwacji, takich jak filtry paliwa i oleju silnikowego lub zawory płynów.
  • Ograniczone potrzeby konserwacyjne: funkcje automatyczne (m.in. układ smarowania) i mała częstotliwość smarowania.

Wszechstronność

  • Różnorodne konfiguracje — od oferty koparek po dedykowane rozwiązania MH. Dwie długości wysięgnika do przeładunku materiałów (MH), ramię proste lub z wygięciem i różnorodne podwozia.
  • Wiele pakietów do zastosowań związanych z gospodarowaniem odpadami (WH) — pakiet filtrów siatkowych o drobnych oczkach zabezpiecza pokrywę układu chłodzenia przed pyłem i obejmuje filtr wstępnego oczyszczania powietrza silnika. Regulowany wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów oraz wibrująca krata wlotu powietrza w ramach pakietu WH zapewniają dodatkową ochronę.
  • Zróżnicowany osprzęt umożliwiający wykonywanie wszelkich rodzajów prac — poczynając od różnego typu chwytaków, a kończąc na agregacie Cat o mocy 15 kW.

Technologia Cat Connect

  • System Product Link™ zapewnia łączność z maszyną i zdalny dostęp do informacji dotyczących jej lokalizacji, czasu pracy i przestojów, zużycia paliwa, zdarzeń oraz kodów diagnostycznych.

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań