< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wiemy, że maszyny do przeładunku materiałów muszą charakteryzować się niskimi kosztami eksploatacji, ponieważ od tego zależy Twój sukces. MH3024 to maszyna do prac przeładunkowych, przeznaczona do zastosowań w przemyśle i recyklingu, które wymają bezpiecznych, wysokiej jakości i niezawodnych rozwiązań.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Norma emisji spalin Tier 4 Final/Stage IV Tier 4 Final/Stage IV Less
Pojemność skokowa 427.8 cale3 7.01 l Less
Maksymalna moc znamionowa (ISO 14396) 129,4 kW (174 KM [176 KM/PS*]) 129,4 kW (174 KM [176 KM/PS*]) Less
Maksymalna moc użytkowa (ISO 9249/SAE J1349) 126 kW (169 KM [171 KM/PS*]) 126 kW (169 KM [171 KM/PS*]) Less
Uwaga *Wartości metryczne. *Wartości metryczne. Less
Średnica cylindra 4.1 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.3 cale 135.0 mm Less
Maksymalny moment obrotowy przy 1400 obr./min 612.0 funt/stopę 830.0 Nm Less
Cylindry 6, rzędowo 6, rzędowo Less

Masy

Masa eksploatacyjna 22 330–27 000 kg (49 229–59 525 funtów) 22 330–27 000 kg (49 229–59 525 funtów) Less
Z wysięgnikiem do prac przeładunkowych MH (6800 mm/22 stopy i 4 cale) — podwozie do prac przeładunkowych (MH) i ramię proste 57651.0 funty 26150.0 kg Less
Z wysięgnikiem do prac przeładunkowych MH (6800 mm/22 stopy i 4 cale) — podwozie do prac przeładunkowych (MH) i ramię z wygięciem 56813.0 funty 25770.0 kg Less
Z wysięgnikiem do prac przeładunkowych MH (6800 mm/22 stopy i 4 cale) — podwozie standardowe i ramię proste 55601.0 funty 25220.0 kg Less
Ramiona — proste (4800 mm/15 stóp 9 cali) 2789.0 funty 1265.0 kg Less
Ramiona — z wygięciem (4900 mm/16 stóp 1 cal) 1896.0 funty 860.0 kg Less
Ramiona — z wygięciem (5900 mm/19 stóp 4 cale) 2381.0 funty 1080.0 kg Less
Lemiesz pchający do prac przeładunkowych (MH) 1488.0 funty 675.0 kg Less
Uwaga *Masa eksploatacyjna z oponami litymi, opcjonalną przeciwwagą, podwoziem MH, zbiornikiem paliwa, operatorem i osprzętem roboczym, 1400 kg (3086 funtów). Masa zmienia się wraz z konfiguracją. *Masa eksploatacyjna z oponami litymi, opcjonalną przeciwwagą, podwoziem MH, zbiornikiem paliwa, operatorem i osprzętem roboczym, 1400 kg (3086 funtów). Masa zmienia się wraz z konfiguracją. Less
Przeciwwagi – standardowe 9039.0 funty 4100.0 kg Less
Przeciwwagi – opcjonalne 11464.0 funty 5200.0 kg Less

Mechanizm obrotu

Prędkość mechanizmu obrotu 9.0 obr./min 9.0 obr./min Less
Maksymalny moment obrotu 43516.0 funt/stopę 59.0 kNm Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 111.0 gal. 420.0 l Less
Układ chłodzenia 12.3 gal. 46.9 l Less
Zbiornik płynu DEF 9.1 gal. 34.5 l Less
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 52.8 gal. 200.0 l Less
Pojemność układu hydraulicznego 93.0 gal. 352.0 l Less

Podwozie

Prześwit pod osią (podwozie do prac przeładunkowych (MH)) 12.8 cale 325.0 mm Less
Zakres wychyleń osi ± 5 stopnia ± 5 stopnia Less

Przekładnia

Maksymalna prędkość jazdy 16.0 mile/h 25.0 km/h Less
Maksymalna prędkość jazdy (2. bieg) 16.0 mile/h 25.0 km/h Less
Prędkość pełzania (2. bieg) 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Zdolność pokonywania wzniesień (25 000 kg / 55 115 funtów) 60% 60% Less

Układ hydrauliczny: maksymalne ciśnienie

Obwód osprzętu roboczego — tryb normalny 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Obwód osprzętu roboczego — tryb zwiększonego udźwigu 5366.0 psi 37000.0 kPa Less
Obwód jazdy 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Obwód dodatkowy — średnie ciśnienie 3046.0 psi 21000.0 kPa Less
Obwód dodatkowy — wysokie ciśnienie 5076.0 psi 35000.0 kPa Less
Mechanizm obrotu 4496.0 psi 31000.0 kPa Less

Układ hydrauliczny: maksymalne natężenie przepływu

Obwód osprzętu roboczego/jazdy 95.0 gal/min 359.0 l/min Less
Obwód dodatkowy — wysokie ciśnienie 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
Obwód dodatkowy — średnie ciśnienie 13.0 gal/min 49.0 l/min Less
Mechanizm obrotu 31.1 gal/min 118.0 l/min Less

Wymiary maksymalne (przybliżone)

Maksymalna wysokość transportowa* 11.08 stopy 3635.0 mm Less
Maksymalna szerokość transportowa 9.83 stopy 2990.0 mm Less
Uwaga *Ramię 5900 mm (19 stóp 4 cale) należy odłączyć na czas transportu maszyny. *Ramię 5900 mm (19 stóp 4 cale) należy odłączyć na czas transportu maszyny. Less

Zakresy robocze — bez osprzętu roboczego: wysięgnik do prac przeładunkowych (6800 mm/22 stopy 4 cale); długość ramienia (4800 mm/15 stóp 9 cali)

Maksymalna wysokość 40.75 stopy 12425.0 mm Less
Zasięg maksymalny 37.5 stopy 11435.0 mm Less
Maksymalna głębokość 6.0 stopy 1820.0 mm Less

Zakresy robocze — bez osprzętu roboczego: wysięgnik do prac przeładunkowych (6800 mm/22 stopy 4 cale); długość ramienia (4900 mm/16 stóp 1 cal)

Maksymalna wysokość 41.0 stopy 12505.0 mm Less
Zasięg maksymalny 37.83 stopy 11530.0 mm Less
Maksymalna głębokość 6.25 stopy 1920.0 mm Less

Zakresy robocze — bez osprzętu roboczego: wysięgnik do prac przeładunkowych (6800 mm/22 stopy 4 cale); długość ramienia (5900 mm/19 stóp 4 cale)

Maksymalna wysokość 43.67 stopy 13300.0 mm Less
Zasięg maksymalny 40.92 stopy 12485.0 mm Less
Maksymalna głębokość 9.58 stopy 2925.0 mm Less

Wydajność

  • Wysoka moc i wydajność — silnik Cat® C7.1 ACERT™ spełnia wymogi normy emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE). Zastosowana technologia emisji spalin nie wymaga żadnej interwencji operatora ani konieczności przerywania pracy w celu przeprowadzenia regeneracji.
  • Dedykowana pompa mechanizmu obrotu umożliwiająca szybsze i bardziej płynne złożone ruchy maszyny.
  • Udoskonalony układ hydrauliczny — zapewnia większą precyzję i prędkość, jednocześnie obniżając zużycie paliwa.

Ekonomika

  • Niższe koszty eksploatacji dzięki niższemu o 10%* zużyciu paliwa bez negatywnego wpływu na wydajność.
  • Wbudowane rozwiązania zapewniające oszczędność paliwa dzięki takim funkcjom, jak automatyczna regulacja prędkości obrotowej silnika, regulator czasu pracy na biegu jałowym i udoskonalony tryb Eco.
  • Duża wydajność układu chłodzenia — wentylator osiowy utrzymuje niską temperaturę roboczą, co sprzyja obniżeniu kosztów eksploatacji.
*W porównaniu z poprzednią wersją serii D MH.

Bezpieczeństwo

  • Certyfikat Blue Angel — niski poziom drgań i hałasu.
  • Wyposażenie opcjonalne do specjalnych zastosowań — grubsze przednie szyby odporne na mocne uderzenia oraz szyby odporne na uderzenia spełniają odpowiednio wymogi norm EN356 P8B i P5A. Pakiet filtrów kabinowych wstępnego oczyszczania ogranicza przedostawanie się do wnętrza pyłu i zanieczyszczenie powietrza.
  • Doskonała widoczność — duże powierzchnie przeszklone, technologia LED we wszystkich światłach roboczych i kamerach oraz możliwość wyświetlania dwóch ekranów na jednym wyświetlaczu.

Łatwość obsługi

  • Korzystaj ze zintegrowanych technologii, które odciążają operatora. Takie funkcje, jak hamulec automatyczny, blokada osi czy automatyczna blokada jazdy nie wymagają interwencji operatora.
  • Inteligentne technologie zapewniają większą wydajność i prostotę obsługi — wystarczy wypróbować opcjonalną funkcję SmartBoom™ lub sterowanie za pomocą joysticka.
  • Nasze kabiny są wyjątkowe, ponieważ wszystkie elementy można regulować — poczynając od fotela, a kończąc na przypisaniu elementów sterujących osprzętem na joystickach i pedale.

Konserwacja

  • Dostęp z poziomu podłoża do wszystkich punktów wymagających rutynowej konserwacji, takich jak filtry paliwa i oleju silnikowego lub zawory płynów.
  • Ograniczone potrzeby konserwacyjne: funkcje automatyczne (m.in. układ smarowania) i mała częstotliwość smarowania.

Wszechstronność

  • Różnorodne konfiguracje — od oferty koparek po dedykowane rozwiązania MH. Wysięgnik do przeładunku materiałów (MH), ramię proste lub z wygięciem i różnorodne podwozia — także z przednim lemieszem pchającym do prac przeładunkowych.
  • Wiele pakietów do zastosowań związanych z gospodarowaniem odpadami (WH) — pakiet filtrów siatkowych o drobnych oczkach zabezpiecza pokrywę układu chłodzenia przed pyłem i obejmuje filtr wstępnego oczyszczania powietrza silnika. Regulowany wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów oraz wibrująca krata wlotu powietrza w ramach pakietu WH zapewniają dodatkową ochronę.
  • Zróżnicowany osprzęt umożliwiający wykonywanie wszelkich rodzajów prac — poczynając od różnego typu chwytaków, a kończąc na agregacie Cat o mocy 15 kW.

Technologia Cat Connect

  • System Product Link™ zapewnia łączność z maszyną i zdalny dostęp do informacji dotyczących jej lokalizacji, czasu pracy i przestojów, zużycia paliwa, zdarzeń oraz kodów diagnostycznych.

Najważniejsze zalety

Korzyści umożliwiające wydajną realizację zadań