< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Maszyny serii M2 kontynuują tradycje doskonałej jakości równiarek samobieżnych marki Cat. Dalsza poprawa jakości wynika z wdrożenia rozbudowanego programu zatwierdzania projektu i udoskonalania procesu produkcji. Rezultatem końcowym procesu projektowego jest seria równiarek samobieżnych wyposażonych w przełomowe rozwiązania techniczne, sprawdzonych w rzeczywistych warunkach pracy, przeznaczonych do rzeczywistych zastosowań i spełniających rzeczywiste potrzeby klientów. Równiarki samobieżne serii M 2 spełniają wymogi norm emisji Tier 4 Interim/Stage IIIB (odpowiednik).

Silnik

Jednostki:
Moc podstawowa (bieg 1.) – użyteczna 145.0 KM 108.0 kW Less
Model silnika Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.31 cale 135.0 mm Less
Prędkość obrotowa zapewniająca moc znamionową 2100 obr./min 2100 obr./min Less
Moc podstawowa (1. bieg) — użyteczna (jednostki metryczne) 147.0 KM 108.0 kW Less
Moc podstawowa (wszystkie biegi) — użyteczna 145.0 KM 108.0 kW Less
Norma emisji spalin Tier 4 Interim/Stage IIIB Tier 4 Interim/Stage IIIB Less
Hi Ambient — prędkość wentylatora — wersja standardowa 1000 obr./min 1000 obr./min Less
Maksymalny moment obrotowy 693.0 funt/stopę 939.0 Nm Less
Wersja standardowa – maks. temperatura otoczenia 109.0 °F 43.0 °C Less
Przyrost momentu obrotowego 45% 45% Less
Zakres VHP Plus — użyteczna 108–141 kW (145–189 hp) 108–141 kW (145–189 hp) Less
Zakres VHP Plus — użyteczna (jednostki metryczne) 108–141 kW (147–192 hp) 108–141 kW (147–192 hp) Less
VHP Plus — bieg 1 do przodu, moc użyteczna 145.0 KM 108.0 kW Less
VHP Plus — bieg 2 do przodu, moc użyteczna 153.0 KM 114.0 kW Less
VHP Plus — bieg 3 do przodu, moc użyteczna 161.0 KM 120.0 kW Less
VHP Plus — bieg 4 do przodu, moc użyteczna 169.0 KM 126.0 kW Less
VHP Plus — bieg 5 do przodu, moc użyteczna 174.0 KM 130.0 kW Less
VHP Plus — bieg 6 do przodu, moc użyteczna 179.0 KM 134.0 kW Less
VHP Plus — bieg 7 do przodu, moc użyteczna 184.0 KM 137.0 kW Less
VHP Plus — bieg 8 do przodu, moc użyteczna 189.0 KM 141.0 kW Less
Pojemność skokowa 428.0 cale3 7.01 l Less
Liczba cylindrów 6 6 Less
Wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy 10000.0 stopy 3048.0 m Less
Układ chłodzenia — prędkość wentylatora — maksymalna 1350 obr./min 1350 obr./min Less
Układ chłodzenia — prędkość wentylatora — minimalna 500 obr./min 500 obr./min Less
Wersja przystosowana do wysokich temperatur 122.0 °F 50.0 °C Less

Układ napędowy

Biegi do jazdy do przodu/wsteczne 8 biegów do jazdy do przodu, 6 biegów wstecznych 8 biegów do jazdy do przodu, 6 biegów wstecznych Less
Przekładnia Napęd bezpośredni, Powershift Napęd bezpośredni, Powershift Less
Hamulce – serwis Wielotarczowe mokre Wielotarczowe mokre Less
Układ hamulcowy – powierzchnia robocza hamulców zasadniczych 3565.0 cale2 23000.0 cm2 Less
Hamulce – postój Wielotarczowe mokre Wielotarczowe mokre Less
Układ hamulcowy – hamulce pomocnicze Dwuobwodowy Dwuobwodowy Less

Układ hydrauliczny

Typ obwodu Równoległy Równoległy Less
Typ pompy Tłokowa, o zmiennym wydatku Tłokowa, o zmiennym wydatku Less
Wydatek pompy 55.7 gal/min 210.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie w układzie 3500.0 psi 24150.0 kPa Less
Pojemność zbiornika 15.85 gal. 60.0 l Less
Ciśnienie w trybie gotowości 609.0 psi 4200.0 kPa Less

Specyfikacje robocze

Prędkość maksymalna – do przodu 28.4 mile/h 45.7 km/h Less
Prędkość maksymalna – do tyłu 22.4 mile/h 36.1 km/h Less
Promień skrętu, mierzony do zewnętrznej krawędzi przednich opon 24.3 stopy 7.4 m Less
Maks. kąt skrętu – w lewo/prawo 47,5° 47,5° Less
Kąt skrętu w przegubie – w lewo/prawo 20° 20° Less
Do przodu – 1. bieg 2.5 mile/h 4.0 km/h Less
Do przodu – 2. bieg 3.4 mile/h 5.4 km/h Less
Do przodu – 3. bieg 4.9 mile/h 7.8 km/h Less
Do przodu – 4. bieg 6.7 mile/h 10.8 km/h Less
Do przodu – 5. bieg 10.4 mile/h 16.8 km/h Less
Do przodu – 6. bieg 14.2 mile/h 22.8 km/h Less
Do przodu – 7. bieg 19.5 mile/h 31.4 km/h Less
Do przodu – 8. bieg 28.4 mile/h 45.7 km/h Less
Do tyłu – 1. bieg 1.9 mile/h 3.1 km/h Less
Do tyłu – 2. bieg 3.9 mile/h 5.9 km/h Less
Do tyłu – 3. bieg 5.3 mile/h 8.5 km/h Less
Do tyłu – 4. bieg 8.2 mile/h 13.2 km/h Less
Do tyłu – 5. bieg 15.4 mile/h 24.8 km/h Less
Do tyłu – 6. bieg 22.4 mile/h 36.1 km/h Less

Ciecze eksploatacyjne

Pojemność zbiornika paliwa 100.0 gal. 378.0 l Less
Układ chłodzenia 12.9 gal. 49.0 l Less
Układ hydrauliczny – zbiornik 16.9 gal. 64.0 l Less
Układ oleju silnikowego 7.9 gal. 30.0 l Less
Skrzynia biegów/mechanizm różnicowy/zwolnice 16.5 gal. 62.5 l Less
Obudowa osi podwójnej (każda) 15.6 gal. 59.0 l Less
Obudowa łożyska trzpienia obrotowego przedniego koła 0.13 gal. 0.5 l Less
Obudowa napędu obrotnicy 1.8 gal. 7.0 l Less

Rama

Belka zaczepowa – szerokość 3.0 cale 76.2 mm Less
Obrotnica – średnica 60.2 cale 1530.0 mm Less
Obrotnica – grubość belki lemiesza 1.4 cale 35.0 mm Less
Belka zaczepowa – wysokość 6.0 cale 152.0 mm Less
Konstrukcja ramy przedniej — wysokość 11.0 cale 280.0 mm Less
Konstrukcja ramy przedniej — szerokość 8.0 cale 204.0 mm Less
Belka zaczepowa – grubość 0.4 cale 9.5 mm Less
Przednia płyta górna/dolna – szerokość 10.0 cale 255.0 mm Less
Przednia płyta górna/dolna – grubość 0.87 cale 22.0 mm Less
Przednia oś – wysokość do środka 22.5 cale 572.0 mm Less
Przednia oś – maks. pochylenie kół, w lewo/prawo 18° 18° Less
Oś przednia – zakres wahań z każdej strony 32° 32° Less

Oś podwójna

Wysokość 19.8 cale 502.0 mm Less
Szerokość 6.8 cale 172.0 mm Less
Grubość ściany bocznej – wewnętrzna 0.5 cale 14.0 mm Less
Grubość ściany bocznej – zewnętrzna 0.6 cale 16.0 mm Less
Podziałka łańcucha napędowego 1.8 cale 44.5 mm Less
Odległość kół poszczególnych osi 59.5 cale 1510.0 mm Less
Zakres wahań osi podwójnej – przednia oś, w górę 15° 15° Less
Zakres wahań osi podwójnej – przednia oś, w dół 25° 25° Less

Odkładnica lemiesza

Szerokość lemiesza 12.0 stopy 3.7 m Less
Lemiesz środkowy — wysokość 24.0 cale 610.0 mm Less
Lemiesz środkowy — grubość 0.87 cale 22.0 mm Less
Promień krzywizny 16.3 cale 413.0 mm Less
Prześwit w gardzieli 4.9 cale 123.9 mm Less
Krawędź tnąca – szerokość 6.0 cale 152.0 mm Less
Krawędź tnąca – grubość 0.6 cale 16.0 mm Less
Nakładka – szerokość 6.0 cale 152.0 mm Less
Nakładka – grubość 0.6 cale 16.0 mm Less
Siła uciągu na lemieszu — podstawowa DMC 23737.0 funty 10767.0 kg Less
Siła uciągu na lemieszu — maksymalna DMC 29980.0 funty 13599.0 kg Less
Siła docisku lemiesza — podstawowa DMC 15030.0 funty 6818.0 kg Less
Siła docisku lemiesza — maksymalna DMC 27235.0 funty 12354.0 kg Less

Zakres ruchu lemiesza

Maks. przesuw osi obrotnicy – w prawo 25.8 cale 656.0 mm Less
Maks. przesuw osi obrotnicy – w lewo 25.8 cale 656.0 mm Less
Maks. przesuw boczny odkładnicy – w prawo 26.0 cale 660.0 mm Less
Maks. przesuw boczny odkładnicy – w lewo 20.1 cale 510.0 mm Less
Maksymalny kąt obrotu lemiesza 90° 90° Less
Kąt pochylenia lemiesza – do przodu 40° 40° Less
Kąt pochylenia lemiesza – do tyłu Less
Maks. wysokość podnoszenia nad podłoże 16.8 cale 427.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania 28.3 cale 720.0 mm Less
Maks. zasięg ramienia na zewnątrz od opon – prawa strona 75.0 cale 1905.0 mm Less
Maks. zasięg ramienia na zewnątrz od opon – lewa strona 68.6 cale 1742.0 mm Less

Zrywak

Rozstaw uchwytów zębów zrywaka 21.0 cale 534.0 mm Less
Głębokość zrywania – maksymalna 8.9 cale 226.5 mm Less
Uchwyty zębów zrywaka 5 5 Less
Siła penetracji 17692.0 funty 8024.0 kg Less
Siła odspajania 5660.0 funty 2567.0 kg Less
Zwiększenie długości maszyny, belka podniesiona 41.5 cale 1053.0 mm Less

Zrywak spulchniający

Przedni trójkątny z 5 lub 11 zębami — odstępy między uchwytami zębów zrywaka spulchniającego 4.6 cale 116.0 mm Less
Przedni trójkątny z 5 lub 11 zębami — uchwyty zębów zrywaka spulchniającego 5/11 5/11 Less
Przedni trójkątny z 5 lub 11 zębami — głębokość spulchniania, maks. 18.4 cale 467.0 mm Less
Przedni trójkątny z 5 lub 11 zębami — szerokość robocza 40.6 cale 1031.0 mm Less
Przedni trójkątny: szerokość robocza 47.4 cale 1205.0 mm Less
Środkowy prosty — głębokość zrywania, maks. 12.5 cale 317.0 mm Less
Środkowy prosty — odstępy między uchwytami zębów zrywaka spulchniającego 4.4 cale 111.0 mm Less
Środkowy prosty — uchwyty zębów zrywaka spulchniającego 17 17 Less
Środkowy prosty — głębokość spulchniania, maks. 16.8 cale 426.0 mm Less
Środkowy prosty — szerokość robocza 71.0 cale 1800.0 mm Less
Środkowy trójkątny — odstępy między uchwytami zębów zrywaka spulchniającego 4.6 cale 116.0 mm Less
Środkowy trójkątny — uchwyty zębów zrywaka spulchniającego 11 11 Less
Środkowy trójkątny — głębokość spulchniania, maks. 11.5 cale 292.0 mm Less
Środkowy trójkątny — szerokość robocza 46.6 cale 1184.0 mm Less

Masy

Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie 39892.0 funty 18095.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: maksymalna – tylna oś 33312.0 funty 15110.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: podstawowa – przednia oś 8651.0 funty 3924.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: podstawowa – tylna oś 26374.0 funty 11963.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: maksymalna – ogółem 48987.0 funty 22220.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: maksymalna – przednia oś 15675.0 funty 7110.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z typowym wyposażeniem — przednia oś 10563.0 funty 4791.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z typowym wyposażeniem — tylna oś 29329.0 funty 13304.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: podstawowa – ogółem 35025.0 funty 15887.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z typowym wyposażeniem — ogółem 39892.0 funty 18095.0 kg Less

Normy

Hamulce ISO 3450 ISO 3450 Less
Konstrukcja ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Emisja hałasu ISO 6394, ISO 6395 ISO 6394, ISO 6395 Less
Układ kierowniczy ISO 5010 ISO 5010 Less

Norma emisji spalin

Uwaga Zgodność z normami EPA Tier 4 Interim/Stage IIIB (UE) (odpowiednik) Zgodność z normami EPA Tier 4 Interim/Stage IIIB (UE) (odpowiednik) Less

Opony

Opona 17,5 R25 (obręcz 14x25), regulacja wymiarów – wysokość do wymiarów 1, 2, 8, 9, 10 -0.8 cale -20.0 mm Less
Opona 17,5 R25 (obręcz 14x25), regulacja wymiarów – długość od czoła opony przedniej do tyłu maszyny, wymiar 6 -0.6 cale -15.0 mm Less
Opona 17,5 R25 (obręcz 14x25), regulacja wymiarów – szerokość do linii środkowej opon, wymiar 11 4.1 cale 103.0 mm Less
Opona 17,5 R25 (obręcz 14x25), regulacja wymiarów – szerokość do opony przedniej/tylnej, wymiary 12, 13 7.6 cale 192.0 mm Less
Uwaga Zmiany wymiarów mogą się różnić w zależności od marki/typu i stopnia napompowania opon. Zmiany wymiarów mogą się różnić w zależności od marki/typu i stopnia napompowania opon. Less

Stanowisko operatora

Komfort, wydajność i zaawansowana technologia


Elementy sterujące układem kierowniczym i osprzętem roboczym

Niezrównana precyzja i łatwość obsługi


Technologia oczyszczania gazów spalinowych

Niezawodne, zintegrowane rozwiązania


Silnik

Wysoka moc i niezawodność


Układ napędowy

Maksymalna sprawność przenoszenia mocy na podłoże


Elementy konstrukcyjne oraz belka, obrotnica i odkładnica lemiesza

Łatwość serwisowania i precyzyjne sterowanie lemieszem


Inteligentne układy maszyny

Zaawansowana diagnostyka


Zintegrowane technologie

Monitoruj, kontroluj i usprawniaj sposób wykonywania prac


Hydraulika

Zaawansowany układ sterowania maszyną


Osprzęt roboczy i wyposażenie dodatkowe

Przygotuj swoją maszynę do pracy


Bezpieczeństwo

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najcenniejszych zasobów


Wsparcie dla klientów

Niezrównane wsparcie techniczne na całym świecie


Zrównoważone rozwiązania

Z myślą o przyszłych pokoleniach


120M2 Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Układ oczyszczania powietrza, dwustopniowy, suchy, do silników wysokoprężnych, z automatyczną redukcją momentu obrotowego i automatycznym wyrzutnikiem pyłu, wskaźnik serwisowy na wyświetlaczu Cat Messenger
  • Chłodnica powietrza doładowującego (ATAAC)
  • Długi pasek klinowy, napinacz automatyczny
  • Hydrauliczny układ hamulcowy działający na cztery koła, hamulce wielotarczowe mokre
  • Wentylator sterowany temperaturowo, z napędem hydraulicznym, odchylany
  • Automatyczne blokowanie/odblokowywanie mechanizmu różnicowego
  • Ekologiczny spust oleju silnikowego
  • Elektroniczny ogranicznik prędkości obrotowej silnika
  • Silnik C7.1 z technologią ACERT spełnia wymogi emisji spalin określone w normach Tier 4 Interim i Stage IIIB
  • Zbiornik paliwa o pojemności 378 l (100 gal), z zaworem spustowym osadów, dostępny z poziomu podłoża
  • Hamulec postojowy – wielotarczowy, zamknięty, chłodzony olejem
  • Pompa zasilająca paliwa
  • Oś tylna o budowie modułowej
  • Zawór spustowy osadów ze zbiornika paliwa
  • Podwójna oś napędowa
  • Skrzynia biegów Power Shift, 8 biegów do jazdy w przód / 6 biegów wstecznych, napęd bezpośredni
  • Układ VHP Plus (automatyczne zwiększanie mocy silnika)

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator, 150 A, hermetyczny
  • Akumulatory bezobsługowe, o dużej obciążalności, 1125 CCA
  • Tablica bezpieczników, dostępna z poziomu podłoża
  • Wiązka przewodów w kabinie i zawory elektrohydrauliczne
  • Układ elektryczny 24 V
  • Przygotowanie do montażu układu kontroli nachylenia – wiązka przewodów w kabinie, oprogramowanie, zawory elektrohydrauliczne, wsporniki i uchwyty
  • Światła, dachowe do jazdy po drodze, cofania, stopu i tylne pozycyjne (diodowe)
  • Przygotowanie do montażu systemu Product Link
  • Rozrusznik elektryczny

STANOWISKO OPERATORA
  • Pedał przyspieszenia
  • Układ klimatyzacji z nagrzewnicą
  • Podpórki pod ramiona i nadgarstki, z regulacją elektroniczną
  • Przegub z funkcją automatycznego powrotu do pozycji centralnej
  • Popielniczka i zapalniczka
  • Wyświetlacz informacyjny Cat® Messenger
  • Wskaźnik pozycji sworznia obrotnicy
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Wyświetlacz cyfrowy, prędkość i numer biegu
  • Drzwi lewe i prawe z wycieraczką szyby
  • Wskaźnik wypoziomowania maszyny
  • Zespół wskaźników (analogowych) – paliwo, kąt skrętu w przegubie, temperatura cieczy chłodzącej silnik, prędkość obrotowa silnika, temperatura oleju hydraulicznego, regeneracja
  • Cyfrowy licznik motogodzin
  • Joysticki sterujące układem hydraulicznym obsługują następujące funkcje: wznios prawej/lewej strony lemiesza z trybem ruchu swobodnego, napęd obrotnicy, przesuw boczny i pochylanie lemiesza, przesuw osi obrotnicy, pochylenie kół przednich, skręt w przegubie i wspomaganie układu kierowniczego
  • Joystick, regulowane podłokietniki
  • Wybór biegu za pomocą joysticka
  • Joystick, hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego
  • Drabinki kabiny, lewa i prawa strona
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne, szerokokątne
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Wyciszona kabina z konstrukcją ROPS – 70 dB(A)
  • Amortyzowany fotel obity tkaniną
  • Zwijany pas bezpieczeństwa, 76 mm (3 cale)
  • Schowek na lodówkę/pojemnik na żywność
  • Elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową silnika
  • Szyby ze szkła wielowarstwowego: – Stała szyba przednia, wyposażona w wycieraczkę z funkcją pracy przerywanej – Szyby boczne i tylna (3)

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Płyn niezamarzający
  • Ciecz chłodząca o zwiększonej trwałości, ochrona do –35ºC (–30ºF)

OPONY, OBRĘCZE I KOŁA
  • Przewidziano wyposażenie maszyny w opony montowane na dzielonych obręczach kół 254 × 607 mm (10 × 24 cale). Cena wyjściowa i masa maszyny zostały odpowiednio obniżone.

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Dwa akumulatory układu hamulcowego, atestowane
  • Antyodblaskowa powłoka lakiernicza
  • Zderzak tylny, zintegrowany z zaczepem
  • Katalog części na płycie CD-ROM
  • Sprzęgło poślizgowe napędu obrotnicy
  • Krawędzie tnące: – 152 x 16 mm (6 x 5/8 cala) – Zaokrąglone, ze stali DH-2 – Śruby mocujące 19 mm (3/4 cala)
  • Drzwiczki serwisowe (3) przedziału silnikowego, zamykane
  • Belka zaczepowa – 6 ślizgów, wymienne wkładki cierne
  • Zawory elektrohydrauliczne, przewody hydrauliczne do obsługi 8 podstawowych funkcji
  • Końcówki: – 16 mm (5/8 cala), ze stali DH-2 – śruby mocujące 19 mm (3/4 cala)
  • Wskaźniki poziomu płynów dostępne z poziomu podłoża
  • Rama przegubowa z blokadą
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Młotek (wyjście bezpieczeństwa)
  • Klakson elektryczny
  • Przewody hydrauliczne do obsługi podstawowych funkcji
  • Blokada transportowa osprzętu hydraulicznego (używana podczas jazdy po drogach i serwisowania)
  • Odkładnica lemiesza – 3658 × 610 × 22 mm (12 stóp × 24 cale × 7/8 cala)
  • Mocowanie akcesoriów na dachu kabiny
  • Pompa hydrauliczna o dużej objętości (98 cm sześc./6 cali sześc.)
  • Pokrywa umożliwiająca czyszczenie chłodnicy (z odchylanymi pokrywami po obu stronach)
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Punkty obsługowe zgrupowane z lewej strony
  • Złącza do pobierania próbek S•O•SSM oleju silnikowego, oleju hydraulicznego, oleju przekładniowego, cieczy chłodzącej i paliwa
  • Podest roboczy/osłona podwójnej osi tylnej
  • Skrzynka narzędziowa
  • Zaczep holowniczy

120M2 Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alternator, 280 A
  • Akumulatory: o najwyższej obciążalności, 1400 CCA
  • Przetwornica napięcia, radio (CB)
  • Światła: reflektory przednie, światła drogowe
  • Światła: reflektory przednie, światła mijania
  • Światła: światła robocze, podstawowe
  • Światła: światła robocze, dodatkowe
  • Światła: ostrzegawcze, obrotowe lub stroboskopowe
  • Światła: mocowanie światła ostrzegawczego

OSŁONY
  • Błotniki przednie
  • Błotniki tylne
  • Pakiet wyciszający (dolny)
  • Pakiet wyciszający (w obudowie)
  • Przekładnia

STANOWISKO OPERATORA
  • Wentylator układu odszraniania tylnej szyby
  • Lusterka zewnętrzne: ogrzewane, 24 V
  • Lusterka zewnętrzne: mocowane
  • Filtr wstępny układu HVAC
  • Przygotowanie do montażu radia AM/FM
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i obiciem z tkaniny
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Wycieraczka/spryskiwacz szyby tylnej

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Zbiornik paliwa, układ szybkiego tankowania
  • Syntetyczny olej hydrauliczny ulegający biodegradacji
  • Filtr wstępny, zabezpieczony przed śniegiem
  • Rozrusznik o wysokiej obciążalności, 1000 A
  • Skrzynia biegów, automatyczna zmiana biegów

INNE WYPOSAŻENIE
  • AccuGrade ARO
  • Akumulatory obwodu podnoszenia lemiesza
  • Kamera tylna
  • System Cat Product Link 321SR
  • Ekologiczny zawór spustowy w silniku, Wiggins
  • Błotniki tylne
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik: 120 V
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik: 240 V
  • Układ hydrauliczny z jednym lub kilkoma dodatkowymi zaworami sterującymi dla tylnego zrywaka, spycharki oraz pługa przedniego i bocznego do odśnieżania.
  • Elementy mocujące dla bocznego pługa do odśnieżania
  • Pakiet wyciszający
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu

OSPRZĘT ROBOCZY/DO PRAC ZIEMNYCH
  • Przedłużenie lemiesza, lewa strona, 610 mm (2 stopy)
  • Zaokrąglone krawędzie tnące
  • Nakładki lemiesza
  • Podnośnik przedni, mocowanie
  • Podnośnik przedni, mechaniczny
  • Nakładka końcowa lemiesza, wąska penetracyjna
  • Środkowy zrywak spulchniający, pakiet
  • Środkowy zrywak spulchniający, mocowanie
  • Odkładnica lemiesza: 4267 mm x 610 mm x 22 mm (14 stóp x 24 cale x 7/8 cala)
  • Odkładnica lemiesza: 4267 mm x 686 mm x 25 mm (14 stóp x 27 cali x 1 cal)
  • Płyta pchająca, przeciwwaga
  • Zrywak, mocowanie
  • Zrywak, tył
  • Ząb zrywaka
  • Zrywak spulchniający, przód
  • Konfiguracja do odśnieżania
  • Pakiet przygotowawczy pod pług do śniegu

KONFIGURACJE MASZYNY
  • Konfiguracja kanadyjska
  • Konfiguracja europejska
  • Konfiguracja europejska do jazdy po drogach publicznych