< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Równiarki samobieżne z serii M stały się standardem branżowym pod względem sprawności eksploatacyjnej i ogólnej wydajności. Równiarki samobieżne z serii M doskonale sprawdzają się podczas budowy oraz konserwacji dróg – zostały opracowane tak, aby wykonywać więcej pracy w krótszym czasie. Niespotykany komfort pracy i łatwość obsługi technicznej pomagają zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Silnik

Jednostki:
Moc podstawowa (bieg 1.) – użyteczna 259.0 KM 193.0 kW Less
Model silnika Silnik Cat® C11 ACERT™ VHP Silnik Cat® C11 ACERT™ VHP Less
Średnica cylindra 5.1 cale 130.0 mm Less
Skok tłoka 5.5 cale 140.0 mm Less
Prędkość obrotowa zapewniająca moc znamionową 1800 obr./min 1800 obr./min Less
Moc podstawowa (1. bieg) — użyteczna (jednostki metryczne) 262.0 KM 193.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy (VHP Plus — wartość użyteczna) 1049.0 lb ft (funt razy stopa) 1422.0 Nm Less
Przyrost momentu obrotowego 21% 21% Less
Zakres VHP Plus — użyteczna 193–221 kW (259–297 hp) 193–221 kW (259–297 hp) Less
Zakres VHP Plus — użyteczna (jednostki metryczne) 193–221 kW (262–301 hp) 193–221 kW (262–301 hp) Less
Zakres VHP — użyteczna 193–205 kW (259–275 hp) 193–205 kW (259–275 hp) Less
Zakres VHP — użyteczna (jednostki metryczne) 193–205 kW (262–279 hp) 193–205 kW (262–279 hp) Less
Pojemność skokowa 677.0 cale3 11.1 l Less
Liczba cylindrów 6 6 Less
Wysokość n.p.m., przy której następuje redukcja mocy 13000.0 stopy 3962.0 m Less
Wersja standardowa — prędkość wentylatora — maksymalna 1450 obr./min 1450 obr./min Less
Wersja standardowa — prędkość wentylatora — minimalna 550 obr./min 550 obr./min Less
Wersja standardowa — maks. temperatura otoczenia 109.0 °F 43.0 °C Less
Układ chłodzenia — prędkość wentylatora — maksymalna 1650 obr./min 1650 obr./min Less
Układ chłodzenia — prędkość wentylatora — minimalna 550 obr./min 550 obr./min Less
Wersja przystosowana do wysokich temperatur 122.0 °F 50.0 °C Less

Układ napędowy

Biegi do jazdy do przodu/wsteczne 8 biegów do jazdy do przodu, 6 biegów wstecznych 8 biegów do jazdy do przodu, 6 biegów wstecznych Less
Przekładnia Napęd bezpośredni, skrzynia biegów typu Power Shift, z wałkiem pośrednim Napęd bezpośredni, skrzynia biegów typu Power Shift, z wałkiem pośrednim Less
Hamulce – serwis Tarczowe, mokre, uruchamiane hydraulicznie Tarczowe, mokre, uruchamiane hydraulicznie Less
Układ hamulcowy – powierzchnia robocza hamulców zasadniczych 5347.0 cale2 34500.0 cm2 Less
Hamulce – postój Załączany przez sprężynę, zwalniany hydraulicznie Załączany przez sprężynę, zwalniany hydraulicznie Less
Układ hamulcowy – hamulce pomocnicze Tarczowe, mokre, uruchamiane hydraulicznie Tarczowe, mokre, uruchamiane hydraulicznie Less

Układ hydrauliczny

Typ obwodu Elektrohydrauliczny, wykrywający obciążenie, z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym Elektrohydrauliczny, wykrywający obciążenie, z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym Less
Typ pompy Tłokowa, o zmiennym wydatku Tłokowa, o zmiennym wydatku Less
Wydatek pompy 74.0 gal/min 280.0 l/min Less
Maksymalne ciśnienie w układzie 3500.0 psi 24150.0 kPa Less
Ciśnienie w trybie gotowości 450.0 psi 3100.0 kPa Less

Specyfikacje robocze

Prędkość maksymalna – do przodu 31.3 mile/h 50.4 km/h Less
Prędkość maksymalna – do tyłu 24.7 mile/h 39.8 km/h Less
Promień skrętu, mierzony do zewnętrznej krawędzi przednich opon 25.92 stopy 7.9 m Less
Maks. kąt skrętu – w lewo/prawo 47,5° 47,5° Less
Kąt skrętu w przegubie – w lewo/prawo 20° 20° Less
Do przodu – 1. bieg 2.7 mile/h 4.4 km/h Less
Do przodu – 2. bieg 3.7 mile/h 6.0 km/h Less
Do przodu – 3. bieg 5.4 mile/h 8.7 km/h Less
Do przodu – 4. bieg 7.4 mile/h 12.0 km/h Less
Do przodu – 5. bieg 11.5 mile/h 18.5 km/h Less
Do przodu – 6. bieg 15.6 mile/h 25.1 km/h Less
Do przodu – 7. bieg 21.5 mile/h 34.6 km/h Less
Do przodu – 8. bieg 31.3 mile/h 50.4 km/h Less
Do tyłu – 1. bieg 2.2 mile/h 3.5 km/h Less
Do tyłu – 2. bieg 4.0 mile/h 6.5 km/h Less
Do tyłu – 3. bieg 5.9 mile/h 9.4 km/h Less
Do tyłu – 4. bieg 9.1 mile/h 14.6 km/h Less
Do tyłu – 5. bieg 17.0 mile/h 27.3 km/h Less
Do tyłu – 6. bieg 24.7 mile/h 39.8 km/h Less

Ciecze eksploatacyjne

Pojemność zbiornika paliwa 130.0 gal. 492.0 l Less
Układ chłodzenia 12.3 gal. 46.5 l Less
Układ hydrauliczny – zbiornik 16.9 gal. 64.0 l Less
Układ oleju silnikowego 7.9 gal. 30.0 l Less
Skrzynia biegów/mechanizm różnicowy/zwolnice 23.5 gal. 89.0 l Less
Obudowa osi podwójnej (każda) 28.0 gal. 106.0 l Less
Obudowa łożyska trzpienia obrotowego przedniego koła 0.2 gal. 0.9 l Less
Obudowa napędu obrotnicy 2.6 gal. 10.0 l Less

Rama

Belka zaczepowa – szerokość 3.0 cale 76.2 mm Less
Obrotnica – średnica 71.8 cale 1822.0 mm Less
Obrotnica – grubość belki lemiesza 2.0 cale 50.0 mm Less
Belka zaczepowa – wysokość 8.0 cale 203.2 mm Less
Konstrukcja ramy przedniej — wysokość 16.0 cale 406.4 mm Less
Konstrukcja ramy przedniej — grubość 0.6 cale 15.9 mm Less
Konstrukcja ramy przedniej — szerokość 12.0 cale 304.8 mm Less
Przednia oś – wysokość do środka 25.2 cale 640.0 mm Less
Przednia oś – maks. pochylenie kół, w lewo/prawo 17,1° 17,1° Less
Oś przednia – zakres wahań z każdej strony 32° 32° Less

Oś podwójna

Wysokość 24.3 cale 616.0 mm Less
Szerokość 8.4 cale 214.0 mm Less
Grubość ściany bocznej – wewnętrzna 0.8 cale 20.0 mm Less
Grubość ściany bocznej – zewnętrzna 0.8 cale 20.0 mm Less
Podziałka łańcucha napędowego 24.2 cale 57.0 mm Less
Odległość kół poszczególnych osi 65.0 cale 1656.0 mm Less
Zakres wahań osi podwójnej – przednia oś, w górę 15° 15° Less
Zakres wahań osi podwójnej – przednia oś, w dół 25° 25° Less

Odkładnica lemiesza

Szerokość lemiesza 14.0 stopy 4.3 m Less
Lemiesz środkowy — wysokość 27.0 cale 688.0 mm Less
Lemiesz środkowy — grubość 1.0 cale 25.0 mm Less
Promień krzywizny 16.3 cale 413.0 mm Less
Prześwit w gardzieli 4.6 cale 117.0 mm Less
Krawędź tnąca – szerokość 8.0 cale 203.0 mm Less
Krawędź tnąca – grubość 0.6 cale 16.0 mm Less
Nakładka – szerokość 6.0 cale 152.0 mm Less
Nakładka – grubość 0.6 cale 16.0 mm Less
Siła uciągu na lemieszu — podstawowa 31123.0 funty 14117.0 kg Less
Siła uciągu na lemieszu — maksymalna 40460.0 funty 18352.0 kg Less
Nacisk pionowy — podstawowa 22318.0 funty 10123.0 kg Less
Nacisk pionowy — maksymalna 36734.0 funty 16662.0 kg Less
Lemiesz środkowy – szerokość 14.0 stopy 4.3 m Less
Szerokość 14.0 stopy 4.3 m Less

Zakres ruchu lemiesza

Maks. przesuw osi obrotnicy – w prawo 20.5 cale 520.0 mm Less
Maks. przesuw osi obrotnicy – w lewo 25.5 cale 650.0 mm Less
Maks. przesuw boczny odkładnicy – w prawo 31.1 cale 790.0 mm Less
Maks. przesuw boczny odkładnicy – w lewo 29.1 cale 740.0 mm Less
Maksymalny kąt obrotu lemiesza 65° 65° Less
Kąt pochylenia lemiesza – do przodu 40° 40° Less
Kąt pochylenia lemiesza – do tyłu Less
Maks. wysokość podnoszenia nad podłoże 16.5 cale 419.0 mm Less
Maksymalna głębokość wybierania 17.3 cale 438.0 mm Less
Maks. zasięg ramienia na zewnątrz od opon – prawa strona 89.7 cale 2279.0 mm Less
Maks. zasięg ramienia na zewnątrz od opon – lewa strona 85.4 cale 2169.0 mm Less

Zrywak

Głębokość zrywania – maksymalna 15.8 cale 401.0 mm Less
Uchwyty zębów zrywaka 7 7 Less
Odstępy między uchwytami zębów — min. 15.0 cale 373.0 mm Less
Odstępy między uchwytami zębów — maks. 19.0 cale 472.0 mm Less
Siła penetracji 27222.0 funty 12348.0 kg Less
Siła odspajania 28146.0 funty 12767.0 kg Less
Zwiększenie długości maszyny, belka podniesiona 45.5 cale 1156.0 mm Less

Masy

Masa eksploatacyjna – typowe wyposażenie 53738.0 funty 24375.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita – typowe wyposażenie 53738.0 funty 24375.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: maksymalna – tylna oś 44957.0 funty 20392.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: podstawowa – przednia oś 12648.0 funty 5737.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: podstawowa – tylna oś 34582.0 funty 15686.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: maksymalna – ogółem 65773.0 funty 29834.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: maksymalna – przednia oś 20816.0 funty 9442.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: podstawowa – ogółem 47230.0 funty 21423.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: typowe wyposażenie – przednia oś 13704.0 funty 6216.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: typowe wyposażenie – tylna oś 40034.0 funty 18159.0 kg Less
Dopuszczalna masa całkowita: typowe wyposażenie – ogółem 53738.0 funty 24375.0 kg Less

Wymiary

Wysokość — do szczytu kabiny z systemem Product Link (komunikacja przez sieć telefonii komórkowej) 148.0 cale 3747.0 mm Less
Długość — od płyty pchającej do cofniętego zrywaka 419.0 cale 10632.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny 139.0 cale 3535.0 mm Less
Długość — od przeciwwagi do zrywaka 429.0 cale 10896.0 mm Less
Szerokość — do krawędzi zewnętrznych przednich opon 110.0 cale 2801.0 mm Less
Długość — od osi przedniej do środka osi podwójnej 258.0 cale 6559.0 mm Less
Długość — od opony przedniej do tyłu maszyny 368.0 cale 9349.0 mm Less
Długość — od osi przedniej do lemiesza środkowego 112.0 cale 2840.0 mm Less
Długość — pomiędzy osiami podwójnymi 62.2 cale 1656.0 mm Less
Szerokość — do krawędzi tylnych opon 110.0 cale 2801.0 mm Less
Szerokość — rozstaw kół 93.1 cale 2366.0 mm Less
Wysokość — do środka osi przedniej 24.8 cale 630.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 128.0 cale 3245.0 mm Less
Wysokość do szczytu siłowników 112.0 cale 2835.0 mm Less
Prześwit pod osią tylną 14.5 cale 369.0 mm Less

Normy

Hamulce ISO 3450 ISO 3450 Less
Konstrukcja ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Emisja hałasu ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395 Less
Układ kierowniczy ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less

Moc użyteczna: VHP

Do przodu — 1. bieg 259.0 KM 193.0 kW Less
Do przodu — 2. bieg 265.0 KM 197.0 kW Less
Do przodu — 3. bieg 270.0 KM 201.0 kW Less
Do przodu — 4. bieg 275.0 KM 205.0 kW Less
Do przodu — 5. bieg 275.0 KM 205.0 kW Less
Do przodu — 6. bieg 275.0 KM 205.0 kW Less
Do przodu — 7. bieg 275.0 KM 205.0 kW Less
Do przodu — 8. bieg 275.0 KM 205.0 kW Less
Do przodu — 1. bieg 259.0 KM 193.0 kW Less
Do tyłu — 2. bieg 265.0 KM 197.0 kW Less
Do tyłu — 3. bieg — 6. bieg 270.0 KM 201.0 kW Less

Moc użyteczna: VHP Plus

Do przodu — 1. bieg 259.0 KM 193.0 kW Less
Do przodu — 2. bieg 265.0 KM 197.0 kW Less
Do przodu — 3. bieg 270.0 KM 201.0 kW Less
Do przodu — 4. bieg 275.0 KM 205.0 kW Less
Do przodu — 5. bieg 281.0 KM 209.0 kW Less
Do przodu — 6. bieg 286.0 KM 213.0 kW Less
Do przodu — 7. bieg 291.0 KM 217.0 kW Less
Do przodu — 8. bieg 297.0 KM 221.0 kW Less
Do przodu — 1. bieg 259.0 KM 193.0 kW Less
Do tyłu — 2. bieg 265.0 KM 197.0 kW Less
Do tyłu — 3. bieg — 6. bieg 270.0 KM 201.0 kW Less

Stanowisko operatora

Najwyższa wygoda i wydajność pracy


Elementy sterujące układem kierowniczym i osprzętem roboczym

Niezrównana precyzja i łatwość obsługi


Silnik

Wysoka moc i niezawodność


Układ napędowy

Maksymalna sprawność przenoszenia mocy na podłoże


Elementy konstrukcyjne, belka, obrotnica, odkładnica lemiesza

Łatwość serwisowania i precyzyjne sterowanie lemieszem


Hydraulika

Precyzyjne i przewidywalne sterowanie


Bezpieczeństwo

Konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo


Zintegrowane technologie

Rozwiązania, dzięki którym praca jest łatwiejsza i bardziej wydajna


Obsługa techniczna i opieka serwisowa

Gdy ważny jest czas pracy bez przestojów


Zrównoważone rozwiązania

Z myślą o przyszłych pokoleniach


Osprzęt roboczy i wyposażenie dodatkowe

Przygotuj swoją maszynę do pracy


14M Wyposażenie standardowe

STANOWISKO OPERATORA
  • Pedał przyspieszenia
  • Układ klimatyzacji z nagrzewnicą
  • Podpórki pod ramiona i nadgarstki, regulowane
  • Przegub z funkcją automatycznego powrotu do pozycji centralnej
  • Wyświetlacz informacyjny Cat Messenger
  • Wskaźnik pozycji sworznia obrotnicy
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyt na napoje
  • Wyświetlacz cyfrowy, prędkość i numer biegu
  • Drzwi lewe i prawe z wycieraczką szyby
  • Wskaźnik wypoziomowania maszyny
  • Zespół wskaźników (analogowych) wewnątrz kabiny — kąt skrętu w przegubie, temperatura cieczy chłodzącej, prędkość obrotowa silnika, temperatura paliwa i oleju hydraulicznego
  • Cyfrowy licznik motogodzin
  • Joysticki sterujące układem hydraulicznym osprzętu, układem kierowniczym, przekładnią
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne, szerokokątne
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Przygotowanie do montażu radia
  • Kabina z konstrukcją ROPS, izolowana akustycznie
  • Amortyzowany fotel obity tkaniną
  • Zwijany pas bezpieczeństwa, 76 mm (3 cale)
  • Schowek na lodówkę/pojemnik na żywność
  • Elektroniczny układ sterowania prędkością obrotową silnika
  • Szyby: ze szkła wielowarstwowego: — nieotwierana szyba przednia wyposażona w wycieraczkę z funkcją pracy przerywanej — szyby boczne i tylna (3)

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Układ oczyszczania powietrza, dwustopniowy, suchy, z automatycznym wyrzutnikiem pyłu, ze wskaźnikiem serwisowym na wyświetlaczu Cat Messenger
  • Chłodnica powietrza doładowującego (ATAAC)
  • Długi pasek klinowy, napinacz automatyczny
  • Hydrauliczny układ hamulcowy działający na cztery koła
  • Mechanizm różnicowy z funkcją blokady
  • Ekologiczny spust oleju silnikowego
  • Elektroniczny ogranicznik prędkości obrotowej silnika
  • Silnik Cat C11 z technologią ACERT
  • Regulator czasowy pracy na biegu jałowym (EIS)
  • Wspomaganie rozruchu za pomocą eteru
  • Separator wody w układzie paliwowym
  • Hydraulicznie napędzany wentylator, sterowany temperaturowo
  • Tłumik, umieszczony pod pokrywą silnika
  • Hamulec postojowy – wielotarczowy, zamknięty, chłodzony olejem
  • Pompa zasilająca paliwa
  • Oś tylna o budowie modułowej
  • Zawór spustowy osadów ze zbiornika paliwa
  • Skrzynia biegów Power Shift, 8 biegów do jazdy w przód / 6 biegów wstecznych, napęd bezpośredni
  • System VHP (automatyczny wzrost mocy silnika)

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator, 80 A, hermetyczny
  • Akumulatory bezobsługowe, o dużej obciążalności, 1125 CCA
  • Tablica bezpieczników, dostępna z poziomu podłoża
  • Układ elektryczny 24 V
  • Przygotowanie do montażu układu kontroli nachylenia — wiązka przewodów w kabinie, oprogramowanie, zawory elektrohydrauliczne, wsporniki i uchwyty
  • Światła cofania
  • Światła, do jazdy po drodze, zamontowane na dachu
  • Światła stopu i tylne pozycyjne, LED
  • Przygotowanie do montażu systemu Product Link

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Dwa akumulatory hydrauliczne układu hamulcowego, atestowane
  • Zderzak tylny, zintegrowany z zaczepem
  • Katalog części na płycie CD-ROM
  • Sprzęgło poślizgowe napędu obrotnicy
  • Krawędzie tnące: — zakrzywione, ze stali DH-2: — 203 mm x 16 mm (8 cali x 5/8 cala) — śruby mocujące 19 mm (3/4 cala)
  • Drzwiczki serwisowe (3) przedziału silnikowego, zamykane
  • Belka lemiesza – 6 ślizgów z wymiennymi wkładkami ciernymi
  • Końcówki: – 16 mm (5/8 cala), ze stali DH-2 – śruby mocujące 19 mm (3/4 cala)
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, do –35°C (–30°F)
  • Wskaźniki poziomu płynów dostępne z poziomu podłoża
  • Rama przegubowa z blokadą
  • Zbiornik paliwa o pojemności 492 l (130 gal), dostępny z poziomu podłoża
  • Osłony zabezpieczające spód maszyny przed zanieczyszczeniami
  • Osłony zabezpieczające węzły serwisowe przed zanieczyszczeniami
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Młotek (wyjście bezpieczeństwa)
  • Klakson elektryczny
  • Układ hydrauliczny, 8 funkcji podstawowych osprzętu
  • Układ hydrauliczny wykrywający obciążenie
  • Blokada transportowa osprzętu hydraulicznego
  • Lemiesz środkowy: — 4287 mm x 686 mm x 25 mm (14 stóp x 27 cali x 1 cal) — hydrauliczny przesuw boczny i pochylanie
  • Antyodblaskowa powłoka lakiernicza — górna powierzchnia przedniej ramy i tylnej części obudowy
  • Pokrywa umożliwiająca czyszczenie chłodnicy
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Punkty obsługowe zgrupowane z lewej strony
  • Złącza do pobierania próbek S•O•SSM oleju silnikowego, oleju hydraulicznego, oleju przekładniowego, cieczy chłodzącej i paliwa
  • Podest roboczy/osłona podwójnej osi tylnej
  • Skrzynka narzędziowa
  • Zaczep holowniczy

OPONY, OBRĘCZE I KOŁA
  • Ograniczona możliwość stosowania opon i dzielonych obręczy kół

14M Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alternator 150 A
  • Akumulatory: — o najwyższej obciążalności, 1400 CCA
  • Przetwornica napięcia, radio (CB)
  • Światła: — 5 konfiguracji świateł, w tym tylne światła do jazdy po drodze, rozkładane
  • Światła: — błyskowe światło ostrzegawcze LED
  • Rozrusznik elektryczny o podwyższonej wytrzymałości

OSŁONY
  • Pokrywy, krata
  • Przekładnia
  • Emisja hałasu

STANOWISKO OPERATORA
  • Radioodtwarzacz CD Deluxe z możliwością odtwarzania plików MP3 i obsługą technologii Bluetooth
  • Wentylator układu odszraniania tylnej szyby
  • Pneumatyczny sygnał dźwiękowy
  • Lusterka zewnętrzne: — ogrzewane, 24 V
  • Lusterka zewnętrzne: — mocowane
  • Filtr wstępny układu HVAC
  • Fotel z zawieszeniem pneumatycznym i obiciem z tkaniny
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Wycieraczki po obu stronach
  • Wycieraczka/spryskiwacz szyby tylnej

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Automatyczne blokowanie/odblokowywanie mechanizmu różnicowego
  • Układ automatycznego zwiększania mocy silnika (VHP Plus)
  • Zbiornik paliwa, układ szybkiego tankowania
  • Filtr wstępny, marki Sy-Klone
  • Skrzynia biegów, automatyczna zmiana biegów

INNE WYPOSAŻENIE
  • AccuGrade ARO
  • Akumulatory obwodu podnoszenia lemiesza
  • Układ automatycznego smarowania, Lincoln
  • Układ automatycznego smarowania, Lincoln, ulepszenie zrywaka
  • Układ kontroli nachylenia Cat – pomiar spadku poprzecznego
  • Kamera tylna
  • System Caterpillar Product Link 321SR
  • Sprężarka i zbiornik sprężonego powietrza
  • Błotniki tylne
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik: — 120 V
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik: — 240V
  • Układ hydrauliczny z jednym lub kilkoma dodatkowymi zaworami sterującymi dla tylnego zrywaka, spycharki oraz pługa przedniego i bocznego do odśnieżania.
  • System zabezpieczeń
  • Elementy mocujące dla bocznego pługa do odśnieżania
  • Pakiet wyciszający

OSPRZĘT ROBOCZY/OSPRZĘT DO PRAC ZIEMNYCH
  • Odkładnica lemiesza: 4877 mm x 686 mm x 25 mm (16 stóp x 27 cali x 1 cal)
  • Zaokrąglone krawędzie tnące
  • Płyta pchająca, przeciwwaga
  • Zrywak, mocowanie
  • Zrywak, tył
  • Ząb zrywaka

KONFIGURACJE MASZYNY
  • Konfiguracja kanadyjska
  • Konfiguracja europejska
  • Konfiguracja do odśnieżania

OPCJONALNE KONFIGURACJE OPON
  • Rozmiar obręczy — 10 x 24; grupa kół — wieloelementowe; opony — 16.0R24
  • Rozmiar obręczy — 17 x 25; grupa kół — wieloelementowe; opony — 20.5R25
  • Uwaga: aby uzyskać informacje na temat szerokości, rozmiaru i marki opon w poszczególnych maszynach, należy skonsultować się z dealerem.