< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT Less
Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 6.4 cale 162.0 mm Less
Pojemność skokowa 1959.0 cale3 32.1 l Less
Moc maksymalna – SAE J1995 1016.0 KM 758.0 kW Less
Moc użyteczna — SAE J1349 949.0 KM 708.0 kW Less
Uwaga Moc znamionowa przy prędkości 1 750 obr./min, uzyskana w warunkach określonych we wskazanej normie. Moc znamionowa przy prędkości 1 750 obr./min, uzyskana w warunkach określonych we wskazanej normie. Less
Uwaga Wartości znamionowe według normy SAE J1995, przy temperaturze powietrza 25°C (77°F) i ciśnieniu powietrza 100 kPa (29,61 Hg). Moc uzyskana w temperaturze 30°C (86°F) dla silnika zasilanego paliwem o ciężarze właściwym API 35 przy temperaturze 16°C (60°F) oraz wartości opałowej LHV 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/funt). Wartości znamionowe według normy SAE J1995, przy temperaturze powietrza 25°C (77°F) i ciśnieniu powietrza 100 kPa (29,61 Hg). Moc uzyskana w temperaturze 30°C (86°F) dla silnika zasilanego paliwem o ciężarze właściwym API 35 przy temperaturze 16°C (60°F) oraz wartości opałowej LHV 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/funt). Less
Cylindry 12 12 Less
Moc użyteczna — ISO 14396 1004.0 KM 749.0 kW Less
Prędkość obrotowa silnika 1750.0 obr./min 1750.0 obr./min Less
Użyteczny moment obrotowy przy 1300 obr./min 3509.0 funt/stopę 4757.0 Nm Less
Przyrost użytecznego momentu obrotowego 23% 23% Less
Uwaga Do wysokości 3048 m (10 000 stóp) n.p.m. nie ma konieczności obniżania wartości znamionowych parametrów silnika. Do wysokości 3048 m (10 000 stóp) n.p.m. nie ma konieczności obniżania wartości znamionowych parametrów silnika. Less
Norma emisji spalin Zgodność z normami emisji odpowiadającymi normie EPA Tier 2 obowiązującej w USA. Zgodność z normami emisji odpowiadającymi normie EPA Tier 2 obowiązującej w USA. Less
Norma emisji spalin Certyfikat zgodności z normami emisji China Nonroad Stage III dla pojazdów nieporuszających się po drogach publicznych. Certyfikat zgodności z normami emisji China Nonroad Stage III dla pojazdów nieporuszających się po drogach publicznych. Less

Specyfikacje robocze

Ładowność znamionowa (100%) 108.0 tony am. 97.98 tony Less
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 40.9 mile/h 65.9 km/h Less

Przekładnia

1. bieg do jazdy w przód 6.6 mile/h 10.7 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 12.2 mile/h 19.8 km/h Less
5. bieg do jazdy w przód 22.5 mile/h 36.2 km/h Less
7. bieg do jazdy w przód 40.9 mile/h 65.9 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 7.5 mile/h 12.1 km/h Less
Uwaga Maksymalne prędkości jazdy z oponami standardowymi 27.00R49 (E4). Maksymalne prędkości jazdy z oponami standardowymi 27.00R49 (E4). Less

Zwolnice

Przełożenie mechanizmu różnicowego 2,74:1 2,74:1 Less
Przełożenie przekładni planetarnej 7,00:1 7,00:1 Less
Przełożenie całkowite zwolnicy 19,16:1 19,16:1 Less

Hamulce

Hamulec standardowy ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
Powierzchnia robocza hamulców — przód — zacisk 432.0 cale2 2787.0 cm2 Less
Powierzchnia robocza hamulców — przód — OCDB 6331.0 cale2 40846.0 cm2 Less
Powierzchnia robocza hamulców – tył 15828.0 cale2 102116.0 cm2 Less

Układ wywrotu skrzyni

Wydatek pompy – wysokie obroty biegu jałowego 130.0 gal/min 491.0 l/min Less
Czas podnoszenia skrzyni – wysokie obroty biegu jałowego 15.0 s 15.0 s Less

Pojemność – z dnem dwuspadowym – wsp. napełnienia 100%

Pojemność do burty tylnej 55.0 jardy3 42.1 m3 Less
Pojemność nasypowa (2:1, SAE) 78.6 jardy3 60.1 m3 Less

Rozkład mas – w przybliżeniu

Oś przednia – bez ładunku/z ładunkiem 44%/30% 44%/30% Less
Oś tylna – bez ładunku/z ładunkiem 56%/70% 56%/70% Less

Zawieszenie

Zakres wahań osi tylnej 5,4° 5,4° Less
Skok roboczy siłownika – przód 12.5 cale 318.0 mm Less
Skok roboczy siłownika – tył 6.5 cale 165.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 300.0 gal. 1140.0 l Less
Układ chłodzenia 56.0 gal. 212.0 l Less
Układ kierowniczy (ze zbiornikiem) 15.6 gal. 59.0 l Less
Skrzynia korbowa 29.9 gal. 113.5 l Less
Mechanizmy różnicowe 58.6 gal. 222.0 l Less
Zwolnice (każda) 11.0 gal. 42.0 l Less
Przekładnia hydrokinetyczna/hamulec/zbiornik hydrauliczny układu wywrotu 101.7 gal. 385.0 l Less
Układ skrzyni biegów 32.2 gal. 122.0 l Less

Opony

Uwaga W niektórych zastosowaniach możliwości wozidła 772E mogą przewyższać maksymalną dopuszczalną wartość TKPH (tony x km/h) [TMPH (tony x mile/h)] dla opon standardowych lub opcjonalnych, co może powodować spadek wydajności. W niektórych zastosowaniach możliwości wozidła 772E mogą przewyższać maksymalną dopuszczalną wartość TKPH (tony x km/h) [TMPH (tony x mile/h)] dla opon standardowych lub opcjonalnych, co może powodować spadek wydajności. Less
Uwaga Firma Caterpillar zaleca, aby klient dokonał oceny wszystkich warunków roboczych, a następnie zwrócił się do producenta ogumienia o pomoc w doborze właściwych opon. Firma Caterpillar zaleca, aby klient dokonał oceny wszystkich warunków roboczych, a następnie zwrócił się do producenta ogumienia o pomoc w doborze właściwych opon. Less
Opony standardowe 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4) Less

Konstrukcja ROPS

Konstrukcja ROPS Kabina z konstrukcją ROPS (konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny) firmy Caterpillar spełnia wymogi normy ISO 3471:2008 dla operatora oraz normy ISO 13459:2012 dla instruktora. Kabina z konstrukcją ROPS (konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny) firmy Caterpillar spełnia wymogi normy ISO 3471:2008 dla operatora oraz normy ISO 13459:2012 dla instruktora. Less
Konstrukcja FOPS Konstrukcja FOPS (konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia się maszyny) spełnia kryteria normy ISO 3449:2005 dla operatora oraz normy ISO 13459:2012 Level II FOPS dla instruktora. Konstrukcja FOPS (konstrukcja zabezpieczająca przed skutkami wywrócenia się maszyny) spełnia kryteria normy ISO 3449:2005 dla operatora oraz normy ISO 13459:2012 Level II FOPS dla instruktora. Less

Emisja hałasu

Normy w zakresie emisji hałasu ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 Less
Uwaga Poziom hałasu Leq (równoważny poziom ciśnienia akustycznego) na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy SAE J1166:2008, wynosi 80 dB(A) dla prawidłowo zamontowanych i serwisowanych kabin firmy Caterpillar, przy zamkniętych drzwiach i oknach. Poziom hałasu Leq (równoważny poziom ciśnienia akustycznego) na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy SAE J1166:2008, wynosi 80 dB(A) dla prawidłowo zamontowanych i serwisowanych kabin firmy Caterpillar, przy zamkniętych drzwiach i oknach. Less
Uwaga Dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora dla kabiny firmy Caterpillar wynosi 80 dB(A) na podstawie pomiarów zgodnych z wytycznymi normy ISO 6396:2008. Wartości dotyczą prawidłowo zamontowanych i serwisowanych kabin firmy Caterpillar, przy zamkniętych drzwiach i oknach. Dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora dla kabiny firmy Caterpillar wynosi 80 dB(A) na podstawie pomiarów zgodnych z wytycznymi normy ISO 6396:2008. Wartości dotyczą prawidłowo zamontowanych i serwisowanych kabin firmy Caterpillar, przy zamkniętych drzwiach i oknach. Less

Układ kierowniczy

Średnica zawracania – przód 83.0 stopy 25.3 m Less
Norma w zakresie układu kierowniczego ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Kąt skrętu 30,5° 30,5° Less
Uwaga Oddzielny układ hydrauliczny uniemożliwia przedostawanie się zanieczyszczeń z innych obwodów. Oddzielny układ hydrauliczny uniemożliwia przedostawanie się zanieczyszczeń z innych obwodów. Less
Całkowita średnica zawracania 93.17 stopy 28.4 m Less

Pojemność – skrzynia ładunkowa X – wsp. napełnienia 100%

Pojemność do burty tylnej 56.3 jardy3 43.1 m3 Less
Pojemność nasypowa (2:1, SAE) 83.8 jardy3 64.1 m3 Less

Masy: skrzynia ładunkowa z dwuspadowym dnem — bez wkładki

Dopuszczalna masa maszyny brutto 360147.0 funty 163360.0 kg Less
Masa układu skrzyni ładunkowej 35428.0 funty 16070.0 kg Less
Masa eksploatacyjna bez ładunku 143648.0 funty 65158.0 kg Less
Maksymalna ładowność 216499.0 funty 98202.0 kg Less

Masy: skrzynia z dnem dwuspadowym — z wkładką

Dopuszczalna masa maszyny brutto 360147.0 funty 163360.0 kg Less
Masa układu skrzyni ładunkowej 35428.0 funty 16070.0 kg Less
Masa eksploatacyjna bez ładunku 155983.0 funty 70753.0 kg Less
Maksymalna ładowność 204164.0 funty 92607.0 kg Less

Masy: skrzynia ładunkowa X — bez wkładki

Dopuszczalna masa maszyny brutto 360147.0 funty 163360.0 kg Less
Masa układu skrzyni ładunkowej 35053.0 funty 15900.0 kg Less
Masa eksploatacyjna bez ładunku 143274.0 funty 64988.0 kg Less
Maksymalna ładowność 216873.0 funty 98372.0 kg Less

Masy: skrzynia ładunkowa X — z wkładką

Dopuszczalna masa maszyny brutto 360147.0 funty 163360.0 kg Less
Masa układu skrzyni ładunkowej 35053.0 funty 15900.0 kg Less
Masa eksploatacyjna bez ładunku 153604.0 funty 69674.0 kg Less
Maksymalna ładowność 206543.0 funty 93686.0 kg Less

Wymiary (przybliżone) — skrzynia ładunkowa z dnem dwuspadowym

Wysokość do szczytu konstrukcji ROPS — z ładunkiem 15.51 stopy 4730.0 mm Less
Długość całkowita skrzyni 31.35 stopy 9555.0 mm Less
Długość wewnętrzna skrzyni 21.54 stopy 6870.0 mm Less
Długość całkowita 32.82 stopy 10004.0 mm Less
Rozstaw osi 15.0 stopy 4570.0 mm Less
Odległość od osi tylnej do tyłu pojazdu 10.0 stopy 3045.0 mm Less
Prześwit 2.93 stopy 896.0 mm Less
Wysokość zrzutu 2.91 stopy 890.0 mm Less
Wysokość załadowywania – bez ładunku 14.37 stopy 4380.0 mm Less
Głębokość wewnętrzna skrzyni – maksymalna 6.21 stopy 1895.0 mm Less
Wysokość całkowita – skrzynia podniesiona 33.0 stopy 10050.0 mm Less
Szerokość robocza 20.0 stopy 6105.0 mm Less
Szerokość robocza przy wysuniętym podeście roboczym 21.47 stopy 6545.0 mm Less
Szerokość mierzona między środkami przednich opon 13.66 stopy 4163.0 mm Less
Szerokość mierzona między krawędziami zewnętrznymi opon przednich 16.28 stopy 4961.0 mm Less
Prześwit pod osłoną silnika 2.83 stopy 864.0 mm Less
Szerokość całkowita zadaszenia 19.87 stopy 6056.0 mm Less
Szerokość zewnętrzna skrzyni 18.12 stopy 5524.0 mm Less
Szerokość wewnętrzna skrzyni 17.06 stopy 5200.0 mm Less
Wysokość do przedniego zadaszenia — z ładunkiem 17.0 stopy 5177.0 mm Less
Prześwit pod osią tylną 2.95 stopy 902.0 mm Less
Szerokość mierzona między środkami tylnych opon bliźniaczych 11.73 stopy 3576.0 mm Less
Szerokość mierzona między krawędziami zewnętrznymi opon 17.26 stopy 5262.0 mm Less

Wymiary (przybliżone) — skrzynia ładunkowa X

Wysokość do szczytu konstrukcji ROPS — z ładunkiem 15.51 stopy 4730.0 mm Less
Długość całkowita skrzyni 33.0 stopy 10070.0 mm Less
Długość wewnętrzna skrzyni 23.81 stopy 7258.0 mm Less
Długość całkowita 33.56 stopy 10230.0 mm Less
Rozstaw osi 15.0 stopy 4570.0 mm Less
Odległość od osi tylnej do tyłu pojazdu 10.7 stopy 3263.0 mm Less
Prześwit 2.93 stopy 896.0 mm Less
Wysokość zrzutu 2.68 stopy 818.0 mm Less
Wysokość załadowywania – bez ładunku 14.53 stopy 4430.0 mm Less
Głębokość wewnętrzna skrzyni – maksymalna 5.83 stopy 1777.0 mm Less
Wysokość całkowita – skrzynia podniesiona 34.12 stopy 10400.0 mm Less
Szerokość robocza 20.0 stopy 6105.0 mm Less
Szerokość robocza przy wysuniętym podeście roboczym 21.47 stopy 6545.0 mm Less
Szerokość mierzona między środkami przednich opon 13.66 stopy 4163.0 mm Less
Szerokość mierzona między krawędziami zewnętrznymi opon przednich 16.28 stopy 4961.0 mm Less
Prześwit pod osłoną silnika 2.83 stopy 864.0 mm Less
Szerokość całkowita zadaszenia 20.34 stopy 6200.0 mm Less
Szerokość zewnętrzna skrzyni 18.66 stopy 5689.0 mm Less
Szerokość wewnętrzna skrzyni 17.88 stopy 5450.0 mm Less
Wysokość do przedniego zadaszenia — z ładunkiem 17.62 stopy 5370.0 mm Less
Prześwit pod osią tylną 2.95 stopy 902.0 mm Less
Szerokość mierzona między środkami tylnych opon bliźniaczych 11.73 stopy 3576.0 mm Less
Szerokość mierzona między krawędziami zewnętrznymi opon 17.26 stopy 5262.0 mm Less

Charakterystyka


777E Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Regulator czasowy pracy na biegu jałowym
  • Chłodnica powietrza doładowującego (ATAAC)
  • Filtr powietrza z filtrem wstępnym (2)
  • Automatyczne sterowanie obrotami jałowymi w trybie pracy „na zimno”
  • Elektryczna pompa zasilająca
  • Dwa rozruszniki i cztery akumulatory
  • Filtr paliwa/separator wody
  • Turbosprężarka (2)
  • Układ hamulcowy
    • Chłodzony olejem, wielotarczowy (tył)
    • Hamulec postojowy
    • Hamulec pomocniczy
    • Tarcza z zaciskiem (przód)
    • Zwalniacz ręczny (wykorzystuje tylne hamulce wielotarczowe chłodzone olejem)
    • Silnik zwalniający hamulce (holowanie)
  • Blokada zmiany biegu przy podniesionej skrzyni ładunkowej
  • Funkcja sterowania prędkością obrotową silnika przy zmianie biegu
  • Funkcja zmiany kierunku jazdy
  • Blokada zmiany biegu na niższy
  • Blokada uruchamiania silnika przy załączonym biegu
  • Blokada swobodnego wybiegu
  • Blokada załączania biegu wstecznego
  • Blokada biegu wstecznego podczas zrzutu
  • Programowalny najwyższy dostępny bieg

UKŁADY ZAWIESZENIA
  • Zawieszenie hydrauliczno-pneumatyczne
    • Z przodu i z tyłu

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator 145 A
  • Gniazdo rozruchu awaryjnego
  • Akumulatory bezobsługowe, 12 V (4), 190 Ah
  • Układ elektryczny 10 A, przetwornica 24 V na 12 V
  • Przygotowanie pod system MineStar™
  • Światło cofania, halogenowe
  • Kierunkowskazy/światła awaryjne
    • Przednie i tylne, LED
  • Halogenowe światła drogowe z funkcją świateł mijania
  • Światła zapalane po otwarciu drzwi, oświetlenie dostępu
  • Światła stop/tylne, LED

STANOWISKO OPERATORA
  • Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC)
  • Popielniczka i zapalniczka
  • Wieszak na ubranie
  • Złącze diagnostyczne
  • Przygotowanie pod radioodtwarzacz
    • Głośniki, antena, wiązka przewodów
  • Wskaźnik serwisowy filtra powietrza
  • Wskaźnik temperatury oleju przekładniowego
  • Wskaźnik ciśnienia w układzie pneumatycznym
  • Wskaźnik temperatury oleju w układzie hamulcowym
  • Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik
  • Licznik motogodzin
  • Obrotomierz
  • Wskaźnika zabezpieczenia silnika przed nadmierną prędkością obrotową
  • Wskaźnik poziomu paliwa
  • Prędkościomierz z licznikiem przebiegu
  • Wskaźnik włączonego biegu
  • Dźwignia podnośnika
  • Klakson
  • Automatyczny licznik obciążenia
  • Lusterka po lewej i prawej stronie
  • Izolowana/wyciszona kabina z konstrukcją ROPS
  • Fotel Caterpillar Comfort, pełne zawieszenie pneumatyczne i bezwładnościowy czteropunktowy biodrowo-barkowy pas bezpieczeństwa
  • Fotel instruktora z pasem biodrowym
  • Wyściełana kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach
  • Schowek
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Blokada przepustnicy
  • Tylne boczne drzwiczki serwisowe
  • Otwierana elektrycznie szyba po lewej stronie
  • Wycieraczka z funkcją pracy przerywanej i spryskiwacz przedniej szyby
  • Szyby przyciemniane i laminowane

OSŁONY
  • Skrzynia korbowa silnika
  • Układ napędowy, blokada zabezpieczająca przed aktami wandalizmu

PŁYNY EKSPLOATACYJNE
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, ochrona do –35°C (–30°F)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Osuszacz przewodów powietrza
  • System mocowania skrzyni
  • Sworzeń zabezpieczający skrzynię (utrzymuje skrzynię w położeniu górnym)
  • Wskaźnik opuszczenia skrzyni ładunkowej
  • Katalog części na płycie CD-ROM
  • Obręcze mocowane centralnie
  • Odłącznik akumulatorów dostępny z poziomu podłoża
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Smarowniczki dostępne z poziomu podłoża
  • Zbiorniki
    • Skrzynia biegów
    • Układ kierowniczy
    • Hamulec, przetwornica i układ wywrotu
  • Obręcze 19,5 × 49
  • Wyrzutniki kamieni
  • Awaryjny automatyczny układ kierowniczy
  • Ucha do mocowania
  • Haki holownicze (przód)/sprzęg holowniczy (tył)