< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Solidna konstrukcja wozidła 770G umożliwia bezpieczne i wydajne transportowanie materiału w kamieniołomie, kopalni czy przy pracach ziemnych. Można je wyposażyć w opcjonalne skrzynie ładunkowe dopasowane do charakterystyki materiałów i dróg transportowych. Wozidło 770G jest łatwe w konserwacji, a przy wsparciu dealera Cat będzie wydajnie służyć przez wiele lat.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Znamionowa prędkość obrotowa silnika 1800.0 obr./min 1800.0 obr./min Less
Moc maksymalna — SAE J1995 511.0 hp 381.0 kW Less
Moc użyteczna – wg normy SAE J1349 483.0 hp 360.0 kW Less
Moc użyteczna – wg dyrektywy 80/1269/EWG 489.0 hp 365.0 kW Less
Moc użyteczna – wg normy ISO 9249 476.0 hp 365.0 kW Less
Liczba cylindrów 6 6 Less
Średnica cylindra 5.4 cale 137.0 mm Less
Skok tłoka 6.7 cale 171.0 mm Less
Pojemność skokowa 927.6 cale3 15.2 l Less
Moc silnika — ISO 14396 506.0 hp 377.0 kW Less
Użyteczny moment obrotowy – SAE J1349 1682.0 funty-stopy 2280.0 Nm Less

Masy – przybliżone

Dopuszczalna masa eksploatacyjna maszyny brutto 157000.0 funty 71214.0 kg Less
Masa podwozia 54895.0 funty 24900.0 kg Less
Masa skrzyni ładunkowej 16898.0 funty 7665.0 kg Less
Dopuszczalna masa maszyny brutto 157000.0 funty 71214.0 kg Less

Parametry eksploatacyjne

Ładowność znamionowa (100%) 42.6 tony am. 38.6 tony Less
Prędkość maksymalna – z ładunkiem 45.7 mile/h 73.5 km/h Less
Pojemność skrzyni ładunkowej – SAE 2:1 33.0 jardy3 25.2 m3 Less
Ładowność znamionowa 42.6 tony am. 38.6 tony Less
Ładowność docelowa 42.6 tony am. 38.6 tony Less

Przekładnia

1. bieg do jazdy w przód 7.4 mile/h 11.9 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 10.1 mile/h 16.3 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 13.7 mile/h 22.1 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 18.4 mile/h 29.6 km/h Less
5. bieg do jazdy w przód 25.0 mile/h 40.2 km/h Less
6. bieg do jazdy w przód 33.7 mile/h 54.2 km/h Less
7. bieg do jazdy w przód 45.7 mile/h 73.5 km/h Less
Jazda do tyłu 9.7 mile/h 15.6 km/h Less

Zwolnice

Przełożenie mechanizmu różnicowego 2.12:1 2.12:1 Less
Przełożenie przekładni planetarnej 4.80:1 4.80:1 Less
Przełożenie całkowite zwolnicy 10.18:1 10.18:1 Less

Hamulce

Powierzchnia robocza hamulców – przód 216.0 cale2 1395.0 cm2 Less
Powierzchnia robocza hamulców – tył 6235.0 cale2 40225.0 cm2 Less
Standardowe hamulce ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Układ wywrotu skrzyni

Wydatek pompy – wysokie obroty biegu jałowego 118.0 gal/min 448.0 l/min Less
Nastawa zaworu nadmiarowego – podnoszenie 2750.0 psi 18950.0 kPa Less
Nastawa zaworu nadmiarowego – opuszczanie 500.0 psi 3450.0 kPa Less
Czas opuszczania skrzyni – ruch swobodny 10,0 s (około) 10,0 s (około) Less
Czas wymuszonego opuszczania skrzyni – wysokie obroty biegu jałowego 10,0 s (około) 10,0 s (około) Less
Czas podnoszenia skrzyni – wysokie obroty biegu jałowego 7,5 s (około) 7,5 s (około) Less

Pojemność – skrzynia ładunkowa z dwuspadowym dnem – wsp. napełnienia: 100%

Pojemność do burty tylnej 23.01 jardy3 17.6 m3 Less
Pojemność nasypowa (2:1, SAE) 32.9 jardy3 25.2 m3 Less

Pojemność – skrzynia ładunkowa z dnem płaskim – wsp. napełnienia: 100%

Pojemność do burty tylnej 23.01 jardy3 17.6 m3 Less
Pojemność nasypowa (2:1, SAE) 32.9 jardy3 25.2 m3 Less

Rozkład masy – w przybliżeniu

Oś przednia – bez ładunku 51.9 % 51.9 % Less
Oś przednia – z ładunkiem 34.5 % 34.5 % Less
Oś tylna – bez ładunku 48.1 % 48.1 % Less
Oś tylna – z ładunkiem 65.5 % 65.5 % Less

Zawieszenie

Zakres wahań osi tylnej 8.9 ° 8.9 ° Less
Skok siłownika bez obciążenia/z obciążeniem, przód 9.2 cale 234.0 mm Less
Skok siłownika bez obciążenia/z obciążeniem, tył 5.9 cale 149.0 mm Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 33.0 gal 125.0 l Less
Mechanizmy różnicowe i zwolnice 47.0 gal 180.0 l Less
Zbiornik oleju układu kierowniczego 14.5 gal 55.0 l Less
Układ kierowniczy (ze zbiornikiem) 23.0 gal 87.0 l Less
Układ hamulcowy/układ wywrotu 60.0 gal 227.0 l Less
Zbiornik układu hamulcowego/układu wywrotu 38.0 gal 145.0 l Less
Skrzynia korbowa 10.0 gal 38.0 l Less
Zbiornik paliwa 140.0 gal 530.0 l Less
Skrzynia biegów i przekładnia hydrokinetyczna 17.0 gal 64.0 l Less

Opony

Opony standardowe 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4) Less

Konstrukcja ROPS

Normy dotyczące konstrukcji ROPS/FOPS Normy Normy Less

Emisja hałasu

Normy w zakresie emisji hałasu Normy Normy Less

Układ kierowniczy

Średnica zawracania – przód 57.7 stopy 17.6 m Less
Normy w zakresie układu kierowniczego ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Kąt skrętu 40.5 ° 40.5 ° Less
Całkowita średnica zawracania 66.6 stopy 20.3 m Less

Wydajność

Szybki, sprawny i niezawodny transport


Strategie oszczędzania paliwa

Możliwość dostosowania do konkretnych potrzeb


Skuteczność układu hamulcowego

Pewność i pełna kontrola na pochyłościach


Układ przeciwpoślizgowy

Większa trwałość użytkowa ogumienia, wolniejsze zużywanie się elementów i krótsze czasy cyklu


Skrzynie ładunkowe

Dostosowane do wymagań miejsca pracy i rodzaju materiału


Elementy konstrukcyjne

Duża trwałość i wartość


Wozidło przyjazne dla operatora

Komfort, pewność, sterowanie


Informacje i monitorowanie

Proaktywne zarządzanie flotą pojazdów


Łatwa obsługa serwisowa

Oszczędność czasu i pieniędzy


Wsparcie dla klientów

Dealerzy Cat® dysponują wszystkim, co niezbędne do zachowania najwyższej wydajności wozideł technologicznych


Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój

Priorytety służące ludziom i społecznościom


770G Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator 115 A
  • Gniazdo rozruchu awaryjnego
  • Akumulatory bezobsługowe, 12 V (2 szt.), 190 Ah
  • Układ elektryczny 24 V
  • Oświetlenie: – Światła cofania (halogenowe) – Kierunkowskazy/światła awaryjne (przednie i tylne, diody LED) – Reflektory (halogenowe), światła drogowe/mijania – Światła zapalane po otwarciu drzwi, oświetlenie dostępu (tylko rynki rozwijające się)

URZĄDZENIA KOMUNIKACYJNE PRODUCT LINK
  • Przygotowanie do montażu systemu Product Link

OSŁONY
  • Skrzynia korbowa silnika

STANOWISKO PRACY OPERATORA
  • Klimatyzacja (tylko rynki rozwijające się)
  • Popielniczka i zapalniczka
  • Wieszak na ubranie
  • Uchwyty na napoje (4)
  • Złącze diagnostyczne, 24 V
  • Instalacja do montażu radia: – Przetwornica 5 A – Głośniki – Antena – Wiązka przewodów elektrycznych
  • Wskaźniki: – Wskaźnik serwisowy filtra powietrza – elektroniczny – Wskaźnik temperatury oleju w układzie hamulcowym – Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej silnik – Licznik motogodzin – Obrotomierz – Wskaźnik zabezpieczenia silnika przed nadmierną prędkością obrotową – Poziom paliwa – Prędkościomierz z licznikiem przebiegu – Wskaźnik włączonego biegu
  • Nagrzewnica/układ odszraniania (tylko rynki rozwijające się) (11 070 kcal/43 930 BTU)
  • Dźwignia podnośnika
  • Klakson elektryczny
  • Oświetlenie kabiny
  • Oświetlenie wyłączane z opóźnieniem
  • Wyświetlacz Messenger
  • Lusterka
  • Gniazdo zasilania 12 V
  • Izolowana/wyciszona kabina z konstrukcją ROPS
  • Fotel Cat Comfort: – Pełne zawieszenie pneumatyczne – Bezwładnościowy trzypunktowy pas bezpieczeństwa biodrowo-barkowy
  • Fotel instruktora z pasem biodrowym
  • Kierownica wyściełana, z regulacją w dwóch płaszczyznach
  • Schowek
  • Osłona przeciwsłoneczna, szyby przyciemniane
  • Blokada przepustnicy
  • Wycieraczka z funkcją pracy przerywanej i spryskiwacz szyby przedniej

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego chłodzona powietrzem (ATAAC)
  • Filtr powietrza z filtrem wstępnym (1)
  • Automatyczne sterowanie obrotami jałowymi w trybie pracy „na zimno”
  • Rozruch elektryczny
  • Turbosprężarka
  • Układ hamulcowy, załączany hydraulicznie: – Automatyczne sterowanie pracą zwalniacza (ARC) (wykorzystujące chłodzone olejem hamulce wielotarczowe z tyłu) – Silnik zwalniający hamulec (przy holowaniu) – Hamulce tarczowe z zaciskami (z przodu) – Hamulce wielotarczowe chłodzone olejem (z tyłu) – Hamulec postojowy – Hamulec pomocniczy – Hamulec zasadniczy
  • Skrzynia biegów: – 7-biegowa automatyczna skrzynia biegów Powershift – Blokada zmiany biegu przy podniesionej skrzyni ładunkowej – Funkcja sterowania prędkością obrotową silnika przy zmianie biegu – Funkcja zmiany kierunku jazdy – Blokada zmiany biegu na niższy – Blokada uruchamiania silnika przy załączonym biegu – Blokada swobodnego wybiegu – Blokada załączania biegu wstecznego – Blokada biegu wstecznego podczas zrzutu – Programowalny najwyższy dostępny bieg

UKŁADY ZAWIESZENIA
  • Zawieszenie, przednie i tylne

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Sworzeń zabezpieczający skrzynię (utrzymuje skrzynię w położeniu górnym)
  • Wskaźnik opuszczenia skrzyni ładunkowej
  • Katalog części na płycie CD-ROM
  • Wentylator hydrauliczny sterowany temperaturowo
  • Zbiornik paliwa (530 l/140 gal)
  • Osłona przedziału silnikowego
  • Osłona przeciwbłotna
  • Odłącznik akumulatorów dostępny z poziomu podłoża
  • Wyłącznik awaryjny silnika dostępny z poziomu podłoża
  • Smarowniczki dostępne z poziomu podłoża
  • Zbiorniki (niezależne): – Układ hamulcowy/przekładnia hydrokinetyczna/układ wywrotu – Układ kierowniczy – Skrzynia biegów/przekładnia hydrokinetyczna
  • Obręcze kół 13 x 33
  • Wyrzutniki kamieni
  • Platforma serwisowa, po lewej i prawej stronie
  • Awaryjny układ kierowniczy (automatyczny)
  • Ucha do mocowania
  • Haki holownicze (przód)/sprzęg holowniczy (tył)
  • Zabezpieczenia przed wandalizmem

PŁYN NIEZAMARZAJĄCY
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, do –35°C (–30°F)

770G Wyposażenie dodatkowe

PAKIETY POGODOWE
  • PAKIET POGODOWY STANDARD: – Obejmuje standardowy pakiet pogodowy bez podgrzewanych lusterek
  • PAKIET POGODOWY DO NISKICH TEMPERATUR PLUS: – Obejmuje podgrzewane lusterka i podgrzewacz paliwa
  • PAKIET POGODOWY PREMIUM: – Obejmuje podgrzewacz paliwa, eterowe wspomaganie rozruchu i podgrzewane lusterka
  • PAKIET POGODOWY DO NISKICH TEMPERATUR MAX: – Pakiet 240 V, podgrzewacz cieczy chłodzącej, eterowe wspomaganie rozruchu, podgrzewane lusterka

PAKIETY SERWISOWE
  • OBSŁUGA SERWISOWA STANDARD – OBSŁUGA SERWISOWA PLUS: – Centralne smarowniczki
  • OBSŁUGA SERWISOWA STANDARD – OBSŁUGA SERWISOWA SUPERIOR: – Opcja smarowania automatycznego

PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ
  • PAKIET ZWIĘKSZAJĄCY WYDAJNOŚĆ – STANDARD: – Hamulce standardowe, suche hamulce tarczowe z przodu i chłodzone olejem hamulce wielotarczowe z tyłu. – W pakiecie odłącznik przednich hamulców. Wykorzystuje chłodzone olejem hamulce wielotarczowe z tyłu.
  • PAKIET ZWIĘKSZAJĄCY WYDAJNOŚĆ – PLUS: – Pakiet zwiększający wydajność Standard + układ przeciwpoślizgowy
  • PAKIET ZWIĘKSZAJĄCY WYDAJNOŚĆ – SUPERIOR: – Pakiet zwiększający wydajność Standard + układ przeciwpoślizgowy + hamulce o zwiększonej trwałości

KONFIGURACJE SILNIKA
  • Silnik wysokoprężny C15 ACERT, odpowiednik normy Tier 2
  • Silnik wysokoprężny C15 ACERT, odpowiednik normy Tier 3
  • Hamulec silnikowy Cat

PAKIETY UKŁADÓW WYDECHOWYCH
  • Tłumik
  • Deflektor termiczny skrzyni

DOSTĘPNE SKRZYNIE ŁADUNKOWE
  • Skrzynia z dnem płaskim
  • Skrzynia ładunkowa do kamieniołomów
  • Skrzynia z dnem dwuspadowym
  • Opcjonalna wkładka stalowa (niedostępna dla skrzyni do kamieniołomów)
  • Opcjonalna wkładka gumowa
  • Nadstawki boczne

OPCJE AKUMULATORÓW
  • Dwa akumulatory
  • Cztery akumulatory

PAKIETY OŚWIETLENIA
  • Opcjonalny moduł HID

DOSTĘPNE SĄ OPCJONALNE PAKIETY OPON

WYŚWIETLACZE
  • Wyświetlacz Messenger
  • Języki wyświetlacza Messenger
  • Układ TPMS

STANOWISKO PRACY OPERATORA
  • Ogrzewanie
  • Klimatyzacja

FILTRY
  • Filtr wstępny

SYSTEM PRODUCT LINK
  • System Product Link GSM
  • System Product Link GPS
  • Bez systemu Product Link

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
  • Kamery WAVS
  • Obręcze zapasowe
  • Kliny do kół
  • Pakiet wyciszający
  • Układ szybkiego tankowania paliwa