< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dźwigi boczne do układania rur produkowane przez firmę Cat® są standardem w dziedzinie układania rur od wielu dziesiątków lat. Ogólnoświatowa sieć dealerów Cat oferuje pomoc serwisową dla wszystkich odpornych i niezawodnych maszyn odpowiednio do potrzeb produkcyjnych przemysłu rurociągowego. Dźwigi boczne Cat do układania rur są dostosowane do unikalnych wymagań klientów zajmujących się układaniem rur. Podobnie jak inne maszyny Cat, dźwigi boczne do układania rur wyróżniają się długim okresem eksploatacji, łatwością serwisowania i możliwością przebudowy, co obniża koszty ich posiadania i eksploatacji. Model PL83 jest odpowiedzią na oczekiwania klientów dotyczące większego udźwigu, lepszych możliwości pokonywania wzniesień, łatwości obsługi, wydajności i łatwego transportowania.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Moc na kole zamachowym 319.0 KM 238.0 kW Less
Zgodność z normami z normami EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE): Moc użyteczna – ISO 9249 319.0 KM 238.0 kW Less
Zgodność z normami z normami EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE): Moc użyteczna – ISO 9249 323.0 KM 238.0 kW Less
Zgodność z normami z EPA Tier 3 (USA)/Stage IIIA (UE): Moc użyteczna – ISO 9249 329.0 KM 245.0 kW Less
Zgodność z normami z EPA Tier 3 (USA)/Stage IIIA (UE): Moc użyteczna – ISO 9249 333.0 KM 245.0 kW Less
Norma emisji spalin Zgodność z normami EPA Tier 4 Final (USA) /Stage IV (UE) Zgodność z normami EPA Tier 4 Final (USA) /Stage IV (UE) Less
Tier 4 Final/Stage IV: Moc silnika (maks.*) – SAE J1995 363.0 KM 271.0 kW Less
Tier 4 Final/Stage IV: Moc silnika (maks.*) – ISO 14396 359.0 KM 268.0 kW Less
Tier 4 Final/Stage IV: Moc silnika (maks.*) – ISO 14396 (DIN) 364.0 KM 268.0 kW Less
Tier 4 Final/Stage IV: Moc użyteczna (znamionowa**) – ISO 9249/SAE J1349 319.0 KM 238.0 kW Less
Tier 4 Final/Stage IV: Moc użyteczna (znamionowa**) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 323.0 KM 238.0 kW Less
Tier 4 Final/Stage IV: Moc użyteczna (maks.*) – ISO 9249/SAE J1349 345.0 KM 258.0 kW Less
Tier 4 Final/Stage IV: Moc użyteczna (maks.*) – ISO 9249/SAE J1349 DIN 350.0 KM 258.0 kW Less
Tier 4 Final/Stage IV: Średnica 5.4 cale 137.0 mm Less
Tier 4 Final/Stage IV: Skok 6.75 cale 172.0 mm Less
Tier 4 Final/Stage IV: Pojemność skokowa 928.0 cale3 15.2 l Less
Równoważnik normy Tier 3/Stage IIIA: Moc silnika (maks.***) – SAE J1995 366.0 KM 273.0 kW Less
Równoważnik normy Tier 3/Stage IIIA: Moc silnika (maks.***) – ISO 14396 361.0 KM 269.0 kW Less
Równoważnik normy Tier 3/Stage IIIA : Moc silnika (maks.***) – ISO 14396 (DIN) 366.0 KM 269.0 kW Less
Tier 3/Stage IIIA: Moc użyteczna (znamionowa****) – ISO 9249/SAE J1349 329.0 KM 245.0 kW Less
Tier 3/Stage IIIA: Moc użyteczna (znamionowa****) – ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 333.0 KM 245.0 kW Less
Tier 3/Stage IIIA: Moc użyteczna (maks.***) – ISO 9249/SAE J1349 343.0 KM 256.0 kW Less
Tier 3/Stage IIIA: Moc użyteczna (maks.***) – ISO 9249/SAE J1349 DIN 347.0 KM 256.0 kW Less
Odpowiednik normy Tier 3/Stage IIIA: Średnica 5.4 cale 137.0 mm Less
Odpowiednik normy Tier 3/Stage IIIA: Skok 6.75 cale 172.0 mm Less
Odpowiednik normy Tier 3/Stage IIIA: Pojemność skokowa 928.0 cale3 15.2 l Less
Uwaga *Prędkość maksymalna 1700 obr./min *Prędkość maksymalna 1700 obr./min Less
Uwaga **Znamionowa prędkość obrotowa: 1900 obr./min **Znamionowa prędkość obrotowa: 1900 obr./min Less
Uwaga ***Wydatek maksymalny przy 1600 obr./min ***Wydatek maksymalny przy 1600 obr./min Less
Uwaga ****Znamionowa prędkość obrotowa: 1850 obr./min ****Znamionowa prędkość obrotowa: 1850 obr./min Less

Przekładnia

1. bieg do przodu 2.1 mile/h 3.4 km/h Less
2. bieg do przodu 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
3. bieg do przodu 6.6 mile/h 10.6 km/h Less
1. bieg do tyłu 2.8 mile/h 4.5 km/h Less
2. bieg do tyłu 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
3. bieg do tyłu 8.8 mile/h 14.2 km/h Less
Siła uciągu — 1 do przodu 148.0 funty-siła 661.1 kN Less
Siła uciągu — 2 do przodu 81.0 funty-siła 363.1 kN Less
Siła uciągu — 3 do przodu 44.0 funty-siła 197.5 kN Less

Podwozie

Rozstaw gąsienic 92.0 cale 2337.0 mm Less
Powierzchnia styku z podłożem 8215.0 cale2 5.3 m2 Less
Wysokość ostrogi 3.0 cale 78.0 mm Less
Długość gąsienicy na podłożu 12.2 stopy 3715.0 mm Less
Liczba rolek podtrzymujących (po każdej stronie) 1 1 Less
Liczba rolek (po każdej stronie) 9 9 Less
Liczba płyt (po każdej stronie) 48 48 Less
Typ nakładki Do średnio ciężkich prac Do średnio ciężkich prac Less
Szerokość standardowych nakładek 30.0 cale 710.0 mm Less

Masy

Masa transportowa 85880.0 funty 38954.5 kg Less
Masa eksploatacyjna 111316.0 funty 50492.0 kg Less

Wyposażenie do układania rur

Udźwig 170000.0 funty 77111.0 kg Less

Wyposażenie dźwigu bocznego do układania rur

Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak – Średnica bębna 10.0 cale 254.0 mm Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak – Średnica kołnierza 20.0 cale 508.0 mm Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak – Długość bębna 14.0 cale 355.6 mm Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak – Średnica liny 0.75 cale 19.0 mm Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak – Wysięgnik i przewody, 7,3 m (24 stopy) 242.8 stopy 74.0 m Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak – Wysięgnik i przewody, 7,3 m (24 stopy) rozszerzone 242.8 stopy 74.0 m Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak – Wysięgnik i przewody, 8,53 m (28 stóp) 282.8 stopy 86.2 m Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak – Wysięgnik i przewody, 8,53 m (28 stóp) rozszerzone 282.8 stopy 86.2 m Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak – Prędkość haka (podnoszenie) z liną 6-częściową 72.0 stopy/min 22.0 m/min Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Wysięgnik – Średnica bębna 10.0 cale 254.0 mm Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Wysięgnik – Średnica kołnierza 20.0 cale 508.0 mm Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Wysięgnik – Długość bębna 14.0 cale 355.6 mm Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Wysięgnik – Średnica liny 0.75 cale 19.0 mm Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Wysięgnik – Wysięgnik i przewody, 7,3 m (24 stopy) 180.5 stopy 55.0 m Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Wysięgnik – Wysięgnik i przewody, 7,3 m (24 stopy) rozszerzone 242.8 stopy 74.0 m Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Wysięgnik – Wysięgnik i przewody, 8,53 m (28 stóp) 205.0 stopy 62.5 m Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Wysięgnik – Wysięgnik i przewody, 8,53 m (28 stóp) rozszerzone 282.8 stopy 86.2 m Less

Pojemności eksploatacyjne

Zbiornik paliwa 109.6 gal. 415.0 l Less
Układ chłodzenia 20.3 gal. 76.8 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 26.4 gal. 100.0 l Less
Skrzynia korbowa silnika i filtr 11.4 gal. 43.0 l Less
Zwolnice (po obu stronach) 3.4 gal. 13.0 l Less
Olej w układzie napędowym 50.2 gal. 190.0 l Less
Płyn DEF* 4.5 gal. 17.0 l Less
Komora sprężyny powrotnej 19.5 gal. 74.0 l Less
Obudowa wciągarki (wysięgnik) 3.0 gal. 11.3 l Less
Obudowa wciągarki (hak) 4.0 gal. 15.1 l Less
Uwaga *Tylko modele Tier 4 Final/Stage IV *Tylko modele Tier 4 Final/Stage IV Less

Normy

Hamulce Układ hamulcowy jest zgodny z międzynarodową normą ISO 10265:2008. Układ hamulcowy jest zgodny z międzynarodową normą ISO 10265:2008. Less
Konstrukcja ROPS Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) spełnia wymagania międzynarodowej normy ISO 3471:2008. Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) spełnia wymagania międzynarodowej normy ISO 3471:2008. Less

Udźwig

Udźwig w punkcie destabilizacji – ISO 8813 170000.0 funty 77111.0 kg Less

Układ hydrauliczny

Przeciwwaga (zębata) 34.3 gal/min 130.0 l/min Less
Wydatek pompy osprzętu – maks. (układ zamknięty) 83.8 gal/min 317.0 l/min Less
Pompa wentylatora 35.7 gal/min 135.0 l/min Less
Wydatek pompy układu kierowniczego (układ zamknięty) 86.7 gal/min 328.0 l/min Less
Wydatek pompy o zmiennej objętości – maks. (układ otwarty) 62.6 gal/min 237.0 l/min Less

Specyfikacje robocze

Udźwig w punkcie destabilizacji – ISO 8813 170000.0 funty 77111.0 kg Less

Podzespoły

Całkowita demontowana przeciwwaga* 19233.0 funty 8724.0 kg Less
Demontowana przeciwwaga (12 płyt) Jedna płyta 1603.0 funty 727.0 kg Less
Połączenie górnego wysięgnika 246.0 funty 112.0 kg Less
Połączenie dolnego wysięgnika 246.0 funty 112.0 kg Less
Połączenie ładunku 350.0 funty 159.0 kg Less
Połączenie haka 387.0 funty 176.0 kg Less
Standardowy wysięgnik 3148.0 funty 1431.0 kg Less
Wysunięty wysięgnik 3458.0 funty 1572.0 kg Less
Uwaga *Obliczone z wysuniętym wysięgnikiem *Obliczone z wysuniętym wysięgnikiem Less

Wymiary (przybliżone)

Rozstaw gąsienic 7.7 stopy 2.34 m Less
Szerokość ciągnika (nakładki standardowe) 10.7 stopy 3.25 m Less
Szerokość ciągnika (bez przeciwwagi/wysięgnika) 12.7 stopy 3.86 m Less
Szerokość ciągnika (bez przeciwwagi) 13.5 stopy 4.11 m Less
Szerokość ciągnika (przeciwwaga wysunięta) 19.9 stopy 6.06 m Less
Wysokość maszyny (do szczytu przeciwwagi) 11.2 stopy 3.4 m Less
Długość gąsienicy na podłożu 12.2 stopy 3.72 m Less
Długość robocza 17.9 stopy 5.45 m Less
Wysokość maszyny (kabina i ROPS) 11.6 stopy 3.53 m Less
Wysokość ostrogi 3.1 cale 0.08 m Less
Prześwit nad podłożem (SAE J1234) 1.6 stopy 0.47 m Less
Wysokość wysięgnika (SAE 1,22 m (4 stopy) zwisu), wysięgnik 7,31 m (24 stopy) 26.3 stopy 8.02 m Less
Wysokość wysięgnika (SAE 1,22 m (4 stopy) zwisu), wysięgnik 8,53 m (28 stóp) 30.3 stopy 9.25 m Less
Wysokość belki zaczepowej 1.4 stopy 0.43 m Less

Układ klimatyzacji

Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 2,5 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 3,575 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 2,5 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 3,575 tony metrycznej. Less

Dźwig boczny do układania rur

Solidne i niezawodne komponenty


Stanowisko operatora

Komfort i wydajność zapewnione już w fazie projektowej.


Zamknięta i hermetyczna kabina

Zaprojektowana z myślą o wydajnym układaniu rur


Elementy sterujące osprzętem roboczym i układem kierowniczym

Ergonomiczne rozwiązania ułatwiające pracę


Konstrukcja

Solidna podstawa


Podwozie

Wydajność przede wszystkim


Silnik i układ napędowy

Niezrównana sprawność


Zintegrowane technologie

Rozwiązania, dzięki którym praca jest łatwiejsza i bardziej wydajna


Zrównoważone rozwiązania

Z myślą o przyszłych pokoleniach.


Obsługa techniczna i opieka serwisowa

Większa wydajność, niższe koszty


Wysoko cenione wsparcie techniczne dealerów Cat

Gdy ważny jest czas pracy bez przestojów


Bezpieczeństwo

Konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo


PL83 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Akumulatory bezobsługowe, o dużej obciążalności, 4 szt.
  • Przetwornica, 12 V, 10 A z 1 gniazdem
  • Sygnał dźwiękowy, ostrzeganie przy ruszaniu do przodu
  • Światła, dwa przednie, dwa tylne
  • Gniazdo rozruchowe
  • Odłącznik maszyny
  • Złącze diagnostyczne maszyny
  • Przełącznik ograniczający wysięgnika i przeciwwagi

STANOWISKO OPERATORA
  • Regulowany podłokietnik
  • Wyłącznik elementów sterujących układem hydraulicznym
  • Interfejs układu Advisor: — Elektroniczny układ monitorujący — Informacje diagnostyczne i serwisowe — Zapamiętywanie preferencji operatora
  • Konstrukcja ROPS
  • Pedał zwalniania
  • Podwójny pedał hamulca
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Ogrzewanie i wentylacja
  • Różnicowy układ kierowniczy z przełącznikiem dotykowym
  • Schowek

WYPOSAŻENIE DO UKŁADANIA RUR
  • Blok i hak z zatrzaskiem
  • Przeciwwagi, wysuwane i dzielone
  • Wciągarki, sterowane elektronicznie wyciągi hydrauliczne

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik wysokoprężny C15 ACERT: – wtryskiwacz elektroniczny (EUI) – oczyszczanie spalin – spełnia normy emisji Tier 4 Final/Stage IV lub Tier3/Stage IIIA w zależności od regionu sprzedaży.
  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego (ATAAC)
  • Układ chłodzenia o wysokiej sprawności, chłodnice ustawione w jednej płaszczyźnie
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, do -37ºC (-34ºF)
  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Wentylator hydrauliczny o prędkości zerowej, z funkcją zmiany kierunku i napędzany hydraulicznie, sterowany elektronicznie
  • Filtr powietrza z elektronicznym wskaźnikiem serwisowym
  • Zwolnice, podwójna planetarna przekładnia redukcyjna z czterema satelitami
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Elektroniczny hamulec postojowy
  • Filtr wstępny z warstwowym wyrzutnikiem zanieczyszczeń
  • Sito wstępnego oczyszczania
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Rozdzielacz momentu obrotowego
  • Elektronicznie sterowana skrzynia biegów: — Powershift, 3 biegi do przodu i 3 wsteczne
  • Turbosprężarka z zaworem upustu spalin
  • Separator wody

PODWOZIE
  • Rolki prowadzące
  • Ramy rolek gąsienic
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Dwuczęściowe ogniwa główne
  • Podwozie bez amortyzacji
  • Rolki oraz koła napinające niewymagające smarowania
  • Wymienne segmenty obręczy koła łańcuchowego
  • Osłony prowadnic gąsienic
  • Gąsienice do prac o średnim obciążeniu 760 mm (30 in): – uszczelnione i smarowane gąsienice (48 sekcji)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Zderzak z mocowaniem do holowania z przodu
  • Belka zaczepowa do dużych obciążeń
  • Ekologiczne zawory spustowe dla oleju silnikowego, cieczy chłodzącej, oleju hydraulicznego, oleju przekładni hydrokinetycznej, zbiornika paliwa, układu przeniesienia napędu i skrzyni biegów
  • Perforowane obudowy silnika
  • Perforowana pokrywa silnika
  • Osłony dolne na zawiasach
  • Osłony chłodnicy mocowane na zawiasach
  • Hydraulika z niezależnymi pompami układu kierowniczego i obwodu osprzętu roboczego
  • Układ hydrauliczny haka, wysięgnika i przeciwwagi ze sterowaniem elektronicznym
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Przygotowanie do montażu systemu Product Link
  • Porty do pobierania próbek do analizy S·O·S
  • Różnicowy układ kierowniczy ze sterowaniem elektronicznym
  • Zbiorniki płynów zabezpieczone przed wandalizmem

PL83 Wyposażenie dodatkowe

WAVs

Certyfikacja CE (tylko wersje Tier 3/Stage IIIA)

ROPS (tylko wersje Tier 3/Stage IIIA)