< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dźwigi boczne do układania rur produkowane przez firmę Cat® są standardem w dziedzinie układania rur od wielu dziesiątków lat. Ogólnoświatowa sieć dealerów Cat oferuje pomoc serwisową dla wszystkich odpornych i niezawodnych maszyn odpowiednio do potrzeb produkcyjnych przemysłu rurociągowego. Dźwigi boczne Cat do układania rur są dostosowane do unikalnych wymagań klientów zajmujących się układaniem rur. Podobnie jak inne maszyny Cat, dźwigi boczne do układania rur wyróżniają się długim okresem eksploatacji, łatwością serwisowania i możliwością przebudowy, co obniża koszty ich posiadania i eksploatacji. Model PL72 jest odpowiedzią na oczekiwania klientów w zakresie większego udźwigu, sprawniejszego pokonywania wzniesień, łatwości obsługi, wydajności i łatwego transportu.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Moc na kole zamachowym 212.0 KM 158.0 kW Less
Średnica cylindra 4.5 cale 115.0 mm Less
Skok tłoka 5.9 cale 149.0 mm Less
Pojemność skokowa 567.5 cale3 9.3 l Less
Moc silnika (maksymalna) — wg normy SAE J1995 257.0 KM 192.0 kW Less
Moc silnika (maksymalna) — ISO 14396 255.0 KM 190.0 kW Less
Norma emisji spalin Zgodność z normami EPA Tier 4 Final/EU Stage IV lub amerykańska norma EPA Tier 3 (USA)/odpowiednik normy Stage IIIA (UE) Zgodność z normami EPA Tier 4 Final/EU Stage IV lub amerykańska norma EPA Tier 3 (USA)/odpowiednik normy Stage IIIA (UE) Less
Moc silnika (maksymalna) — ISO 14396 (DIN) 258.0 KM 192.0 kW Less
Moc użyteczna (znamionowa) — ISO 9249/SAE J1349 212.0 KM 158.0 kW Less
Moc użyteczna (znamionowa) — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 215.0 KM 160.0 kW Less
Moc użyteczna (maksymalna) — ISO 9249/SAE J1349 246.0 KM 183.0 kW Less
Moc użyteczna (maksymalna) — wg normy ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 249.0 KM 186.0 kW Less

Przekładnia

1. bieg do przodu 2.3 mile/h 3.8 km/h Less
2. bieg do przodu 4.1 mile/h 6.6 km/h Less
3. bieg do przodu 7.1 mile/h 11.4 km/h Less
1. bieg do tyłu 3.0 mile/h 4.8 km/h Less
2. bieg do tyłu 5.2 mile/h 8.4 km/h Less
3. bieg do tyłu 9.0 mile/h 14.6 km/h Less
Siła uciągu — 1 do przodu 86000.0 funty 382.0 kN Less
Siła uciągu — 2 do przodu 49800.0 funty 221.0 kN Less
Siła uciągu — 3 do przodu 26800.0 funty 119.0 kN Less

Podwozie

Rozstaw gąsienic 90.0 cale 2286.0 mm Less
Długość styku gąsienicy z podłożem 10.7 stopy 3270.0 mm Less
Powierzchnia styku z podłożem (ISO 16754) 8406.0 cale2 5.42 m2 Less
Wysokość ostrogi 2.6 cale 65.0 mm Less
Liczba rolek prowadzących po jednej stronie 1 1 Less
Liczba rolek gąsienicy po jednej stronie 8 8 Less
Liczba nakładek po jednej stronie 45 45 Less
Podziałka 8.0 cale 203.0 mm Less
Szerokość nakładki 30.0 cale 760.0 mm Less
Prześwit 14.6 cale 372.0 mm Less
Nacisk na podłoże (ISO 16754) 8.2 psi 56.6 kPa Less
Wychylenie przedniego koła napinającego 6.4 cale 163.0 mm Less

Masy

Masa transportowa 59846.0 funty 27145.0 kg Less
Masa eksploatacyjna 68945.0 funty 31278.0 kg Less
Udźwig 90000.0 funty 40823.0 kg Less

Wyposażenie do układania rur

Udźwig 90000.0 funty 40823.0 kg Less

Wyposażenie dźwigu bocznego do układania rur

Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak – Średnica bębna 8.5 cale 216.0 mm Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak – Średnica kołnierza 15.5 cale 394.0 mm Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak – Długość bębna 10.0 cale 254.0 mm Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak – Średnica liny 0.75 cale 19.0 mm Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak: wysięgnik i liny, 6,1 m (20 stóp) 165.0 stopy 50.3 m Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak: wysięgnik i liny, 6,1 m (20 stóp), po wysunięciu 165.0 stopy 50.3 m Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak – Wysięgnik i przewody, 7,3 m (24 stopy) 180.1 stopy 54.9 m Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak: wysięgnik i liny, 7,3 m (24 stopy), po wysunięciu 180.1 stopy 54.9 m Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak: prędkość haka – opuszczanie (lina 4-częściowa) 60.85 stopy/min 15.9 m/min Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Hak: prędkość haka – podnoszenie (lina 4-częściowa) 144.4 stopy/min 44.0 m/min Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Wysięgnik – Średnica bębna 8.5 cale 216.0 mm Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Wysięgnik – Średnica kołnierza 15.5 cale 394.0 mm Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Wysięgnik – Długość bębna 10.0 cale 254.0 mm Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Wysięgnik – Średnica liny 0.75 cale 19.0 mm Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Wysięgnik: wysięgnik i liny, 6,1 m (20 stóp) 131.9 stopy 40.2 m Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Wysięgnik: wysięgnik i liny, 6,1 m (20 stóp), po wysunięciu 165.0 stopy 50.3 m Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Wysięgnik – Wysięgnik i przewody, 7,3 m (24 stopy) 148.0 stopy 45.1 m Less
Wciągarki hydrauliczne Pullmaster – Wysięgnik: wysięgnik i liny, 7,3 m (24 stopy), po wysunięciu 180.1 stopy 54.9 m Less

Pojemności eksploatacyjne

Zbiornik paliwa 109.6 gal. 415.0 l Less
Układ chłodzenia 13.4 gal. 51.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 26.4 gal. 100.0 l Less
Skrzynia korbowa silnika i filtr 6.5 gal. 24.6 l Less
Zwolnice (po obu stronach) 3.6 gal. 13.5 l Less
Olej w układzie napędowym 39.1 gal. 148.0 l Less
Płyn DEF 4.5 gal. 17.1 l Less
Obudowa wciągarki (wysięgnik) 3.0 gal. 11.3 l Less
Obudowa wciągarki (hak) 3.0 gal. 11.3 l Less

Normy

Hamulce Układ hamulcowy jest zgodny z normami ISO 10265:2008 Układ hamulcowy jest zgodny z normami ISO 10265:2008 Less
Konstrukcja ROPS Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) spełnia wymagania normy ISO 3471:2008. Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) spełnia wymagania normy ISO 3471:2008. Less

Specyfikacje robocze

Udźwig 90000.0 funty 40823.0 kg Less

Podzespoły

Element Połączenie górnego wysięgnika Połączenie górnego wysięgnika Less
Połączenie dolnego wysięgnika 55.0 funty 25.0 kg Less
Element Połączenie ładunku Połączenie ładunku Less
Połączenie haka 338.0 funty 153.4 kg Less
Wysięgnik 6,1 m (20 stóp) 1980.0 funty 898.1 kg Less
Wysięgnik 7,3 m (24 stopy) 2604.0 funty 1181.0 kg Less

Wymiary (przybliżone)

Rozstaw gąsienic 7.51 stopy 2.29 m Less
Szerokość ciągnika (nakładki standardowe) 10.0 stopy 3.05 m Less
Szerokość ciągnika (bez przeciwwagi/wysięgnika) 11.88 stopy 3.62 m Less
Szerokość ciągnika (bez przeciwwagi) 12.04 stopy 3.67 m Less
Szerokość ciągnika (przeciwwaga wysunięta) 17.65 stopy 5.38 m Less
Wysokość maszyny (do szczytu przeciwwagi) 8.53 stopy 2.6 m Less
Długość gąsienicy na podłożu 12.17 stopy 3.71 m Less
Długość robocza 15.68 stopy 4.78 m Less
Wysokość maszyny (kabina i ROPS) 11.25 stopy 3.43 m Less
Wysokość ostrogi 2.6 cale 0.065 m Less
Prześwit nad podłożem (SAE J1234) 1.41 stopy 0.43 m Less
Wysokość wysięgnika (przy zwisie 1,22 m (4 stopy) SAE), wysięgnik 6,1 m (20 stóp) 22.24 stopy 6.78 m Less
Wysokość wysięgnika (przy zwisie 1,22 m (4 stopy) SAE), wysięgnik 7,3 m (24 stopy) 26.28 stopy 8.01 m Less
Wysokość belki zaczepowej 2.1 stopy 0.64 m Less

Dźwig boczny do układania rur

Solidne i niezawodne komponenty


Stanowisko operatora

Komfort i wydajność zapewnione już w fazie projektowej.


Zamknięta i hermetyczna kabina

Zaprojektowana z myślą o wydajnym układaniu rur


Elementy sterujące osprzętem roboczym i układem kierowniczym

Ergonomiczne rozwiązania ułatwiające pracę


Podwozie

Wydajność przede wszystkim


Konstrukcja

Solidna podstawa


Silnik i układ napędowy

Niezrównana sprawność


Technologia oczyszczania gazów spalinowych

Sprawdzone, zintegrowane rozwiązania


Zrównoważone rozwiązania

Z myślą o przyszłych pokoleniach.


Zintegrowane technologie

Rozwiązania, dzięki którym praca jest łatwiejsza i bardziej wydajna


Obsługa techniczna i opieka serwisowa

Gdy liczy się czas pracy bez przestojów


Wysoko cenione wsparcie techniczne dealerów Cat

Gdy ważny jest czas pracy bez przestojów


Bezpieczeństwo

Konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo


PL72 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Akumulatory bezobsługowe, o dużej obciążalności, 4 szt.
  • Przetwornica, 12 V, 10 A z 1 gniazdem
  • Sygnał dźwiękowy, ostrzeganie przy ruszaniu do przodu
  • Światła, dwa przednie, dwa tylne
  • Gniazdo rozruchowe
  • Odłącznik maszyny
  • Złącze diagnostyczne maszyny
  • Przełącznik ograniczający wysięgnika i przeciwwagi

STANOWISKO OPERATORA
  • Regulowany podłokietnik
  • Wyłącznik elementów sterujących układem hydraulicznym
  • Interfejs układu Advisor: — Elektroniczny układ monitorujący — Informacje diagnostyczne i serwisowe — Zapamiętywanie preferencji operatora
  • Konstrukcja ROPS
  • Pedał zwalniania
  • Podwójny pedał hamulca
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Ogrzewanie i wentylacja
  • Różnicowy układ kierowniczy z przełącznikiem dotykowym
  • Schowek

WYPOSAŻENIE DO UKŁADANIA RUR
  • Blok i hak z zatrzaskiem
  • Przeciwwagi, wysuwane i dzielone
  • Wciągarki, sterowane elektronicznie wyciągi hydrauliczne

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik wysokoprężny C9.3 ACERT: – elektroniczny układ wtrysku paliwa (EUI) – układ dodatkowego oczyszczania spalin – spełnia normy emisji Tier 4 Final/Stage IV lub Tier3/Stage IIIA (w zależności od regionu sprzedaży).
  • Chłodnica końcowa powietrza doładowującego (ATAAC)
  • Układ chłodzenia o wysokiej sprawności, chłodnice ustawione w jednej płaszczyźnie
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, do -37ºC (-34ºF)
  • Rozrusznik elektryczny 24 V
  • Wentylator hydrauliczny o prędkości zerowej, z funkcją zmiany kierunku i napędzany hydraulicznie, sterowany elektronicznie
  • Filtr powietrza z elektronicznym wskaźnikiem serwisowym
  • Zwolnice: podwójna planetarna przekładnia redukcyjna z czterema satelitami
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Elektroniczny hamulec postojowy
  • Filtr wstępny z warstwowym wyrzutnikiem zanieczyszczeń
  • Sito wstępnego oczyszczania
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Rozdzielacz momentu obrotowego
  • Elektronicznie sterowana skrzynia biegów: — Powershift, 3 biegi do przodu i 3 wsteczne
  • Turbosprężarka z zaworem upustu spalin
  • Separator wody

PODWOZIE
  • Rolki prowadzące
  • Ramy rolek gąsienic
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Dwuczęściowe ogniwa główne
  • Podwozie bez amortyzacji
  • Rolki oraz koła napinające niewymagające smarowania
  • Wymienne segmenty obręczy koła łańcuchowego
  • Osłony prowadnic gąsienic
  • Gąsienice do prac o średnim obciążeniu 760 mm (30 in): – uszczelnione i smarowane gąsienice (48 sekcji)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Zderzak z mocowaniem do holowania z przodu
  • Belka zaczepowa do dużych obciążeń
  • Ekologiczne zawory spustowe dla oleju silnikowego, cieczy chłodzącej, oleju hydraulicznego, oleju przekładni hydrokinetycznej, zbiornika paliwa, układu przeniesienia napędu i skrzyni biegów
  • Perforowane obudowy silnika
  • Perforowana pokrywa silnika
  • Osłony dolne na zawiasach
  • Osłony chłodnicy mocowane na zawiasach
  • Hydraulika z niezależnymi pompami układu kierowniczego i obwodu osprzętu roboczego
  • Układ hydrauliczny haka, wysięgnika i przeciwwagi ze sterowaniem elektronicznym
  • Chłodnica oleju hydraulicznego
  • Przygotowanie do montażu systemu Product Link
  • Porty do pobierania próbek S O S
  • Różnicowy układ kierowniczy ze sterowaniem elektronicznym
  • Zbiorniki płynów zabezpieczone przed wandalizmem

PL72 Wyposażenie dodatkowe

WAVs

Certyfikat CE

Konstrukcja ROPS