< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Maszyna zaprojektowana do pracy w najbardziej wymagających warunkach. Moc, uniwersalność i wytrzymałe elementy umożliwiają użytkowanie modelu PL61 w najtrudniejszych i zróżnicowanych warunkach. Maszyna ta oferuje niezawodność i trwałość, jakiej oczekujesz od układarek rur Cat.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Moc na kole zamachowym 125.0 KM 93.0 kW Less
Moc użyteczna – Caterpillar 125.0 KM 93.2 kW Less
Moc użyteczna – 80/1269/EWG 125.0 KM 93.2 kW Less
Moc użyteczna – wg normy SAE J1349 123.4 KM 92.1 kW Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 127.0 mm Less
Pojemność skokowa 403.0 cale3 6.6 N Less
Moc użyteczna – wg normy ISO 9249 125.0 KM 93.2 kW Less

Podwozie

Nakładki – po każdej stronie 40 40 Less
Rolki gąsienic – po każdej stronie 7 7 Less
Długość styku gąsienicy z podłożem 104.0 cale 2645.0 mm Less
Szerokość nakładek gąsienic – wersja wąska 22.0 cale 560.0 mm Less
Powierzchnia styku z podłożem – wersja wąska 4650.0 cale2 3.0 m2 Less
Nacisk na podłoże – wersja wąska 8.2 psi 56.3 kPa Less
Powierzchnia styku z podłożem — typ LGP 6200.0 cale2 4.0 m2 Less
Nacisk na podłoże – typ LGP 6.3 psi 43.4 kPa Less
Rozstaw gąsienic — typ LGP 79.0 cale 2000.0 mm Less
Rozstaw gąsienic – wersja wąska 70.0 cale 1770.0 mm Less
Szerokość nakładek gąsienic – LGP 30.0 cale 760.0 mm Less

Masy

Masa eksploatacyjna – wąskie nakładki 37480.0 funty 17000.0 kg Less
Masa eksploatacyjna 37480.0 funty 17000.0 kg Less
Masa eksploatacyjna — LGP 39242.0 funty 17800.0 kg Less
Masa transportowa – wąskie nakładki 35428.0 funty 16070.0 kg Less
Masa transportowa – LGP 37192.0 funty 16870.0 kg Less

Wyposażenie do układania rur

Udźwig 40000.0 funty 18145.0 kg Less
Długość wysięgnika 18.0 stopy 5.49 m Less
Średnica bębna wciągarki haka 8.5 cale 216.0 mm Less
Średnica bębna wciągarki wysięgnika 9.63 cale 245.0 mm Less
Średnica kołnierza wciągarki haka 15.5 cale 398.0 mm Less
Średnica kołnierza wciągarki wysięgnika 14.63 cale 372.0 mm Less
Długość bębna wciągarki haka 10.0 cale 254.0 mm Less
Długość bębna wciągarki wysięgnika 10.0 cale 254.0 mm Less
Obciążalność wciągarki haka – średnica 16 mm (5/8 cala) 239.0 stopy 72.85 m Less
Obciążalność wciągarki wysięgnika – średnica 16 mm (5/8 cala) 162.0 stopy 49.38 m Less
Hak z zamocowaną liną stalową – średnica 16 mm (5/8 cala) 130.0 stopy 39.62 m Less
Wysięgnik z zamocowaną liną stalową – średnica 16 mm (5/8 cala) 130.0 stopy 39.62 m Less
Szybkość liny wysięgnika 151.0 stopy/min 46.0 m/min Less
Szybkość haka przy pustym bębnie (Lo) 108.0 stopy/min 33.0 m/min Less
Szybkość haka przy pustym bębnie (Hi) 228.0 stopy/min 69.5 m/min Less
Szybkość haka przy linie 2-częściowej (Lo) 54.0 stopy/min 16.5 m/min Less
Szybkość haka przy linie 2-częściowej (Hi) 114.0 stopy/min 34.8 m/min Less
Szybkość haka przy linie 3-częściowej (Lo) 36.0 stopy/min 11.0 m/min Less
Szybkość haka przy linie 3-częściowej (Hi) 76.0 stopy/min 23.2 m/min Less
Wysuwana przeciwwaga 6570.0 funty 2980.0 kg Less

Sterowanie przy użyciu układu hydraulicznego

Typ tłokowa, o zmiennym wydatku, z dwoma sekcjami tłokowa, o zmiennym wydatku, z dwoma sekcjami Less
Wydajność – maksymalna 142.0 gal/min 540.0 l/min Less
Nastawa zaworu nadmiarowego – przeciwwaga 2500.0 psi 17237.0 kPa Less

Pojemności eksploatacyjne

Zbiornik paliwa 77.9 gal. 295.0 N Less
Skrzynia korbowa (z filtrem) 4.35 gal. 16.5 N Less
Zwolnice (każda) 6.0 gal. 23.0 N Less
Układ chłodzenia 6.4 gal. 24.4 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 15.3 gal. 58.0 N Less

Udźwig

Udźwig w punkcie destabilizacji – ISO 8813 40000.0 funty 18145.0 kg Less

Dźwig boczny do układania rur

Zintegrowane, wytrzymałe podzespoły


Stanowisko operatora

Komfort i wydajność zapewnione już w fazie projektowej.


Elementy sterujące osprzętem roboczym i układem kierowniczym

Ergonomiczne rozwiązania ułatwiające pracę


Kabina hermetyczna

Zaprojektowana z myślą o wydajnym układaniu rur


Silnik i układ napędowy

Niezrównana sprawność


Konstrukcja

Solidna podstawa


Podwozie

Wydajność przede wszystkim


Zintegrowane technologie

Rozwiązania, dzięki którym praca jest łatwiejsza i bardziej wydajna


Zrównoważone rozwiązania

Z myślą o przyszłych pokoleniach


Obsługa serwisowa

Większa wydajność, niższe koszty


Bezpieczeństwo

Konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo


Wysoko cenione wsparcie techniczne dealerów Cat

Gdy ważny jest czas pracy bez przestojów


PL61 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alarm cofania
  • Alternator, 95 A
  • Akumulatory, o dużej obciążalności, 900 CCA
  • Przetwornica 12 V, 15 A
  • Złącze diagnostyczne
  • Światła halogenowe (cztery przednie, dwa tylne)
  • Klakson
  • Rozrusznik 24 V

STANOWISKO OPERATORA
  • Zadaszenie z podgrzewaniem
  • Kabina, konstrukcja ROPS, fotel pokryty tkaniną lub zadaszenie, ogrzewana konstrukcja ROPS z fotelem pokrytym tworzywem
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Elektrohydrauliczne elementy sterujące zamontowane w fotelu
  • Oparcia na stopy
  • Kompaktowa tablica przyrządów z następującymi elementami: – Wskaźniki temperatury cieczy chłodzącej silnik, oleju hydraulicznego i poziomu paliwa – 12 wskaźników – Wyświetlacz cyfrowy (prędkość jazdy, prędkość obrotowa silnika i licznik motogodzin)
  • Obrotowy przełącznik wyboru prędkości obrotowej silnika
  • Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy
  • Niezależny wybór prędkości jazdy do przodu/do tyłu
  • Lusterko wsteczne
  • Dodatkowe lusterko umożliwiające obserwację tylnego zaczepu/osprzętu
  • Instalacja do montażu radia 12 V
  • Gniazda zasilania 12 V (2)
  • Wieszak na ubranie
  • Schowek
  • Uchwyt na napoje
  • Gumowa mata podłogowa o dużej wytrzymałości
  • Jeden pedał sterujący zwalnianiem i hamowaniem

DŹWIG BOCZNY DO UKŁADANIA RUR
  • Wysięgnik, 5,49 m (18 stóp)
  • Przeciwwaga wysuwana, 2980 kg (6570 funtów)
  • Układ hydrauliczny dźwigu bocznego do układania rur

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik Cat C6.6 z technologią ACERT: – Turbosprężarka i chłodnica końcowa – Układ paliwowy z szyną common rail
  • Aluminiowa konstrukcja układu chłodzącego (chłodnicy silnika, układu napędowego, chłodnicy powietrza doładowującego)
  • Hydraulicznie napędzany wentylator, sterowany temperaturowo
  • Filtr powietrza z filtrem wstępnym i automatycznym usuwaniem zanieczyszczeń; wlot powietrza umieszczony pod pokrywą silnika
  • Elektryczna pompa napełniania wstępnego filtra paliwa ze zintegrowanym separatorem wody
  • Dwukierunkowa, sterowana elektronicznie przekładnia hydrostatyczna z obiegiem zamkniętym
  • Tłumik pod pokrywą silnika
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości, do –37ºC (35ºF)

PODWOZIE
  • Podwozie o dużej wytrzymałości
  • Tradycyjne koła pośredniczące, niewymagające smarowania
  • Rolki gąsienicy niewymagające smarowania
  • Rolki prowadzące
  • Hydrauliczne napinacze gąsienic
  • Wymienne segmenty obręczy koła łańcuchowego
  • Osłony końcowe prowadnic gąsienic ze zgarniakiem, koło pośredniczące
  • Gąsienice 40-elementowe: – Konfiguracja standardowa, 560 mm (22 cale) – Konfiguracja LGP, 760 mm (30 cali)

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Zbiornik paliwa i osłona
  • Odchylana osłona skrzyni korbowej
  • Zamykane obudowy silnika
  • Osłony kół napinających
  • Odchylana krata chłodnicy i odchylany wentylator
  • Przednia wciągarka
  • Belka zaczepowa, sztywna
  • Ekologiczne spusty (oleju silnikowego, oleju przekładniowego, oleju z układu osprzętu i cieczy chłodzącej silnik)
  • Odchylany wentylator chłodnicy
  • Porty S•O•S (oleju silnikowego, oleju przekładniowego, oleju hydraulicznego i cieczy chłodzącej silnik)

PL61 Wyposażenie dodatkowe

OPCJE DŹWIGU BOCZNEGO DO UKŁADANIA RUR
  • Maszyna bez wysięgnika