< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wprowadzone udoskonalenia i ogromna wszechstronność przekładają się na wytrzymałość i niezawodność oraz utrzymywanie wysokiej wartości. Wysoka produktywność i znakomita jakość wykonywanych prac łączą się z niskimi kosztami eksploatacji i konserwacji.

Masy

Jednostki:
Maksymalna masa eksploatacyjna 62611.0 funty 28400.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Szerokość cięcia/mieszania 96.0 cale 2438.0 mm Less
Maksymalna głębokość cięcia/mieszania 20.0 cale 508.0 mm Less
Maksymalna prędkość jazdy 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Szybkość robocza 2.0 mile/h 3.2 km/h Less
Dostępne wirniki Uniwersalny, kombinowany, do gruntu Uniwersalny, kombinowany, do gruntu Less
Prędkość obrotowa wirnika, pierwsza (przy 2100 obr./min silnika) 110.0 Prędkość obrotowa 110.0 Prędkość obrotowa Less
Prędkość obrotowa wirnika, druga (przy 2100 obr./min silnika) 152.0 Prędkość obrotowa 152.0 Prędkość obrotowa Less
Prędkość obrotowa wirnika, trzecia (przy 2100 obr./min silnika) 205.0 Prędkość obrotowa 205.0 Prędkość obrotowa Less

Silnik

Moc maksymalna 546.0 KM 407.0 kW Less
Model silnika C15 ACERT C15 ACERT Less

Wymiary

Prześwit 19.9 cale 506.0 mm Less
Długość 33.83 stopy 10.32 m Less
Maksymalna wysokość 11.78 stopy 3.59 m Less
Rozstaw osi 21.33 stopy 6.55 m Less
Szerokość 9.58 stopy 2.98 m Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 279.0 gal. 1056.0 N Less

Silnik C15 z technologią ACERT™

Silnik o dużej mocy Cat C15 ACERT spełnia wymogi dotyczące emisji spalin określone w normach EPA Tier 4 Final (USA) oraz Stage IV (UE).


Wydajny układ chłodzenia

Zapewnia sprawny dopływ schłodzonego powietrza, pozwalając zwiększyć do maksimum wydajność spalania paliwa i obniżyć poziom emisji spalin. Wentylator z regulowaną prędkością obrotową wymusza przepływ powietrza, dopływającego z oddzielnego przedziału przed silnikiem, przez układ chłodzenia. Powietrze wypływa przez przednią część maszyny, dzięki czemu w przedziale silnikowym utrzymuje się odpowiednio niska temperatura.


Sterowany elektronicznie napęd na wszystkie koła

Hydrostatyczny układ napędowy jest wyposażony w cztery pompy i cztery silniki sterowane elektronicznie w celu uzyskania optymalnej przyczepności w skrajnie trudnych warunkach.


Cztery tryby sterowania

Maszyna RM500B oferuje cztery tryby kierowania: kierowanie przednimi kołami, kierowanie tylnymi kołami, jazda bokiem (chód kraba) i kierowanie zsynchronizowane. Dzięki temu maszyna cechuje się wyjątkową zwrotnością.


Kabina

Kabina zapewnia znakomity komfort przez cały rok. Kabina jest hermetyczna i wyposażona w układ klimatyzacji. Duża liczba szyb zapewnia dobrą widoczność, która zwiększa precyzję pracy operatora. Dwójka drzwi umożliwia wsiadanie do kabiny z obu stron maszyny.


Stanowisko operatora

Ergonomiczna konstrukcja przekłada się na wysoki komfort pracy, znakomitą widoczność i łatwą obsługę maszyny. Kabinę można przesuwać na boki w celu poprawy widoczności krawędzi tnącej, a tym samym zwiększenia wszechstronności i wydajności z równoczesnym ograniczeniem zmęczenia operatora.


Elektroniczne jednostki sterujące

Niezawodne i sprawdzone w praktyce rozwiązania techniczne ułatwiają sterowanie maszyną, a układ autodiagnostyczny upraszcza usuwanie usterek.


Napęd wirnika

Maksymalna wydajność i niezawodność. Dzięki zastosowaniu skrzyni biegów Powershift firmy Caterpillar wirnik może pracować z trzema prędkościami, co umożliwia pracę z maksymalną wydajnością przy ścinaniu różnych materiałów i na różnych głębokościach.


Komora mieszania

Komora mieszania jest wyposażona w pokrywę o dużej wytrzymałości i może pomieścić dużą ilość materiału, co umożliwia pracę na dużej głębokości. Zapewnia utrzymywanie kontroli nad zagłębieniem, dobre dopasowanie parametrów roboczych i dokładne mieszanie zebranego materiału.


Hydraulicznie sterowana klapa przednia

Klapa przednia pozwala osiągać maksymalną wydajność podczas stabilizacji gleby, bioremediacji i mieszania materiału przy rekultywacji asfaltu.


Wirniki uniwersalne

Dostępne są dwa wirniki uniwersalne do różnych zadań.


Wirnik wielozadaniowy

Przeznaczony przede wszystkim do stabilizowania gleb o dużej spoistości. Przeznaczony do głębokiego ścinania i mieszania gleby, gdy rozdrobnienie i gradacja mają mniejsze znaczenie, a ważniejsza jest szybsza praca. Bardzo dobrze sprawdza się podczas prac w glebach o dużej spoistości; może też być używany przy wydobyciu odkrywkowym naturalnie uformowanych materiałów, takich jak węgiel, łupki czy wapień.


Wirnik do gleby

Przeznaczony przede wszystkim do stabilizowania gleb o średniej spoistości lub ziarnistych. Doskonale sprawdza się przy mieszaniu dodatków z materiałami o średniej spoistości oraz materiałami ziarnistymi, gdzie największe znaczenie ma gradacja gleby. Ponadto może służyć do lekkich prac rekultywacyjnych w miejscach, w których warstwa asfaltu jest cienka i zniszczona.


Obsługa serwisowa

Maszyna RM500B umożliwia dostęp z poziomu podłoża do większości punktów obsługowych. Mniej czasu poświęconego na obsługę techniczną oznacza więcej czasu na pracę.


RM500B Wyposażenie dodatkowe

Popychacz

Ogranicznik momentu obrotowego

System Product Link

Pakiet lusterek

Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS)

Wirnik uniwersalny

Wirnik wielozadaniowy

Wirnik do gleby

Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS)

Układ natrysku wody

Dostępność układu natrysku wody o bardzo niskim natężeniu przepływu

Układ natrysku emulsji

Zestaw świateł drogowych

Pakiet przeciwwagi

Obrotowe światło ostrzegawcze

Kamera zewnętrzna – tylne drzwi komory mieszania