< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Model RM300 łączy znakomitą wydajność z niezawodnością, dzięki czemu może wykonywać nawet najbardziej wymagające prace i wymaga jedynie minimalnych nakładów na obsługę techniczną.

Masy

Jednostki:
Maksymalna masa eksploatacyjna 53911.0 funty 24454.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Szerokość cięcia/mieszania 96.0 cale 2438.0 mm Less
Maksymalna głębokość cięcia/mieszania 20.0 cale 508.0 mm Less
Maksymalna prędkość jazdy 6.0 mile/h 9.7 km/h Less
Szybkość robocza 2.7 mile/h 4.3 km/h Less
Dostępne wirniki Uniwersalny, kombinowany, do gruntu Uniwersalny, kombinowany, do gruntu Less
Prędkość obrotowa wirnika, pierwsza (przy 2100 obr./min silnika) 106.0 Prędkość obrotowa 106.0 Prędkość obrotowa Less
Prędkość obrotowa wirnika, druga (przy 2100 obr./min silnika) 144.0 Prędkość obrotowa 144.0 Prędkość obrotowa Less
Prędkość obrotowa wirnika, trzecia (przy 2100 obr./min silnika) 216.0 Prędkość obrotowa 216.0 Prędkość obrotowa Less

Silnik

Moc maksymalna 350.0 KM 261.0 kW Less
Model silnika C11 z technologią ACERT C11 z technologią ACERT Less

Wymiary

Prześwit 28.3 cale 720.0 mm Less
Długość 32.83 stopy 10.0 m Less
Maksymalna wysokość 11.08 stopy 3.37 m Less
Rozstaw osi 20.75 stopy 6.32 m Less
Szerokość 9.83 stopy 3.0 m Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 279.0 gal. 1056.0 l Less

Silnik C11 z technologią ACERT®

Dzięki połączeniu innowacyjnych rozwiązań pozwalających uzyskać zamierzony przebieg procesu spalania technologia ACERT® optymalizuje wydajność pracy silnika, a jednocześnie pozwala sprostać wymogom określonym w normach emisji spalin EPA Tier 3 (USA) i Stage IIIa (UE) dla maszyn nieprzeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych.


Stanowisko operatora

Ergonomiczna konstrukcja przekłada się na wysoki komfort pracy, znakomitą widoczność i łatwą obsługę maszyny. Opcjonalna przesuwana platforma pozwala pracować po wybranej stronie maszyny, aby dodatkowo ograniczyć zmęczenie operatora i podnieść wydajność.


Elementy sterujące pracą maszyny

Wszystkie elementy sterujące pracą maszyny, przełączniki i wskaźniki są rozmieszczone w sposób minimalizujący zmęczenie operatora i maksymalizujący wydajność.


Przesuwana kabina (opcja)

Opcjonalna kabina może zwiększyć możliwości wykorzystania maszyny i stworzyć bardziej komfortowe warunki pracy, aby operator nie był narażony na działanie czynników atmosferycznych. Kabina jest hermetyczna i wyposażona w układ klimatyzacji.


Elektroniczne jednostki sterujące

Niezawodne i sprawdzone w praktyce rozwiązania techniczne ułatwiają sterowanie maszyną, a układ autodiagnostyczny upraszcza usuwanie usterek.


Układ napędowy

Hydrostatyczny układ napędowy równomiernie przenosi moc do wszystkich hydraulicznych silników napędowych.


Napęd na tylne koła (opcja)

W skład opcjonalnego układu napędowego tylnych kół wchodzą oddzielna pompa hydrauliczna i silniki o dużej pojemności przy każdym kole. Ten układ przenosi napęd na wszystkie koła maszyny.


Napęd wirnika

Maksymalna wydajność i niezawodność. Mechaniczny układ napędu wirnika umożliwia pracę z trzema prędkościami, aby możliwa była praca z maksymalną wydajnością przy ścinaniu różnych materiałów i na różnych głębokościach.


Komora mieszania

Komora mieszania jest wyposażona w pokrywę o dużej wytrzymałości i może pomieścić dużą ilość materiału, co umożliwia pracę na dużej głębokości. Zapewnia utrzymywanie kontroli nad zagłębieniem, dobre dopasowanie parametrów roboczych i dokładne mieszanie zebranego materiału.


Hydraulicznie sterowana klapa przednia (opcja)

Opcjonalna przednia klapa pozwala osiągać maksymalną wydajność podczas stabilizacji gleby, bioremediacji i mieszania materiału przy rekultywacji asfaltu.


Wirniki uniwersalne

Dostępne są dwa wirniki uniwersalne do różnych zadań.


Wirnik wielozadaniowy

Przeznaczony przede wszystkim do stabilizowania gleb o dużej spoistości.


Wirnik do gruntu

Przeznaczony do stabilizowania gleb.


Obsługa serwisowa

Mniej czasu poświęconego na obsługę techniczną oznacza więcej czasu na pracę.


RM300 Wyposażenie dodatkowe

Konstrukcja chroniąca przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS)

Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS)

Przesuwane stanowisko operatora

Przesuwana kabina

Napęd na koła tylne

Automatyczne sterowanie zagłębieniem wirnika

Cztery tryby sterowania

Hydraulicznie sterowana klapa przednia

Cierny ogranicznik momentu obrotowego

Pakiet świateł roboczych

Zestaw świateł drogowych

Obrotowe światło ostrzegawcze

Pakiet lusterek

Osłona górna

Układ natrysku wody

Osłona układu napędowego

Wirnik uniwersalny

Wirnik do gleby