< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Ładowarka Cat® 272D2 XHP ze sterowaniem burtowym, charakteryzująca się mocnym silnikiem, wysokowydajnym układem hydraulicznym, dużymi siłami podnoszenia i układem podnoszenia pionowego, zapewnia maksymalną wydajność osprzętu roboczego podczas kopania, załadunku samochodów ciężarowych oraz transportu i przeładunku materiałów.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C3.8 DIT (z turbosprężarką) Cat C3.8 DIT (z turbosprężarką) Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 106.0 KM 79.0 kW Less
Moc maksymalna – SAE J1995 110.0 KM 82.0 kW Less
Moc użyteczna wg normy SAE 1349 106.0 KM 79.0 kW Less
Pojemność skokowa 232.0 cale3 3.8 N Less
Skok tłoka 4.7 cale 120.0 mm Less
Średnica cylindra 3.9 cale 100.0 mm Less
Moc użyteczna ISO 9249 107.0 KM 80.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej 1500 obr./min wg normy SAE J1995 276.0 funt/stopę 374.0 Nm Less

Masy

Masa eksploatacyjna 9255.0 funty 4198.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Udźwig znamionowy 3650.0 funty 1656.0 kg Less
Obciążenie destabilizujące 7300.0 funty 3311.0 kg Less
Siła odspajania, siłownik przechyłu 7362.0 funty 3339.0 kg Less
Siła odspajania, siłownik podnoszenia 6085.0 funty 2760.0 kg Less
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 3900.0 funty 1769.0 kg Less

Wymiary

Rozstaw osi 54.6 cale 1386.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny 84.0 cale 2133.0 mm Less
Szerokość maszyny nad oponami 76.0 cale 1930.0 mm Less
Prześwit 10.4 cale 263.0 mm Less
Kąt zejścia 28° 28° Less
Maksymalny kąt zrzutu 51° 51° Less
Długość bez łyżki 127.0 cale 3226.0 mm Less
Długość przy łyżce opuszczonej na podłoże 155.0 cale 3937.0 mm Less
Maksymalna wysokość całkowita 161.5 cale 4103.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 128.6 cale 3265.0 mm Less
Wysokość sworznia łyżki w położeniu transportowym 9.3 cale 235.0 mm Less
Zasięg przy zrzucie na maksymalnej wysokości podnoszenia 29.0 cale 736.0 mm Less
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 97.4 cale 2474.0 mm Less
Zwis tylny za osią tylną 46.2 cale 1175.0 mm Less
Promień skrętu od środka – tył maszyny 74.7 cale 1899.0 mm Less
Promień skrętu od środka – złącze osprzętu 57.7 cale 1466.0 mm Less
Promień skrętu od środka – łyżka (odchylona) 90.6 cale 2301.0 mm Less
Maksymalny zasięg z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 49.1 cale 1246.0 mm Less
Kąt pochylenia do tyłu na maksymalnej wysokości 84° 84° Less
Zasięg sworznia łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 13.5 cale 344.0 mm Less
Kąt odchylenia 28° 28° Less

Układ hydrauliczny

Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Układ hydrauliczny XPS: Maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Układ hydrauliczny XHP: Maksymalne natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Układ hydrauliczny XHP: Moc układu hydraulicznego (wyliczona) 94.0 KM 70.0 kW Less
Tryb przepływu standardowego: Ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Tryb przepływu standardowego : Przepływ oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Natężenie standardowe przepływu oleju: Moc układu hydraulicznego (wyliczona) 44.0 KM 33.0 kW Less
Uwaga *W przypadku wyposażenia w osprzęt roboczy serii Cat 400. *W przypadku wyposażenia w osprzęt roboczy serii Cat 400. Less

Kabina

Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
Konstrukcja FOPS, poziom II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Układ napędowy

Prędkość jazdy (do przodu lub do tyłu): Jedna prędkość 7.2 mile/h 11.6 km/h Less
Prędkość jazdy (do przodu lub do tyłu): Dwie prędkości 10.3 mile/h 16.6 km/h Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 4.1 gal. 16.0 N Less
Skrzynia korbowa silnika 3.5 gal. 13.0 N Less
Zbiornik paliwa 32.2 gal. 122.0 N Less
Układ hydrauliczny 14.5 gal. 55.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 10.3 gal. 39.0 N Less
Osłona gąsienicy (po każdej stronie) 2.7 gal. 10.2 N Less
Zbiornik płynu DEF 5.0 gal. 19.0 N Less

Komfortowa kabina

Opcjonalna, najlepsza w branży, uszczelniona, hermetyczna kabina zapewnia czystsze i cichsze środowisko pracy z doskonałą widocznością osprzętu roboczego. Standardowy podgrzewany fotel z wysokim oparciem i zawieszeniem pneumatycznym wyposażony w regulowane joysticki sterujące, dzięki któremu ładowarki Cat ze sterowaniem burtowym zajmują pozycję branżowego lidera w dziedzinie komfortu operatora.


Nowoczesny wyświetlacz

Zmaksymalizuj możliwości maszyny i kontrolę nad nią, korzystając z nowoczesnego wyświetlacza umożliwiającego wykonywanie regulacji reakcji osprzętu roboczego oraz reakcji układu hydrostatycznego i sterowanie biegiem pełzającym. Udostępnia wiele języków i możliwość spersonalizowania konfiguracji ekranu, a ponadto współpracuje z systemem zabezpieczenia maszyny i z kamerą tylną.


Wysoka moc

Wysokosprawny układ napędowy zapewnia maksymalną wydajność dzięki wykorzystaniu: elektronicznego systemu zarządzania momentem obrotowym, standardowych dwóch prędkości jazdy i ręcznego/nożnego, elektronicznego sterowania przepustnicą, w którym pedał przyspieszenia może pełnić również funkcję pedału zwalniania. Układ hydrauliczny XHP charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem przepływu i wysokim ciśnieniem, dzięki czemu maszyna dysponuje największą w branży mocą hydrauliczną umożliwiającą sprawną pracę z nawet najbardziej energochłonnym osprzętem roboczym. Silnik Cat C3.8 z elektronicznym układem sterującym zapewnia dużą moc oraz moment obrotowy i spełnia wymagania emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE). Układ „inteligentnego poziomowania” (ILEV) firmy Caterpillar wykorzystuje najlepszą w branży technologię, umożliwia integrację i wyposażony jest w funkcje, takie jak: dwukierunkowy układ samopoziomowania, powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz pozycjonowanie osprzętu roboczego.


Układ kontroli komfortu jazdy (Ride Control)

Standardowy układ kontroli komfortu jazdy poprawia parametry pracy na nierównym podłożu, zapewniając lepsze utrzymywanie ładunku, zwiększoną wydajność i wyższy komfort pracy.


Niezwykła wszechstronność

Szeroka gama osprzętu Cat Work Tools dostosowanego do różnych zastosowań czyni ładowarkę o sterowaniu burtowym najbardziej wszechstronną maszyną w każdym miejscu pracy.


Łatwość serwisowania

Dostęp z poziomu podłoża do wszystkich punktów obsługi codziennej i punktów serwisowych umożliwiających wykonanie rutynowych czynności konserwacyjnych przyczynia się do skrócenia czasu przestojów, a tym samym do podniesienia współczynnika wykorzystania maszyny.


272D2 XHP Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 100 A
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa tylne robocze światła halogenowe, dwa regulowane halogenowe światła przednie, oświetlenie wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Wysokowydajny akumulator, 1000 CCA, z odłącznikiem

STANOWISKO OPERATORA
  • Wskaźniki: Poziom paliwa, poziom płynu DEF, licznik motogodzin
  • Wskaźniki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik/nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie kolektora dolotowego układu, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ oczyszczania spalin
  • Pokryty tkaniną fotel z zawieszeniem pneumatycznym i wysokim oparciem, podgrzewany, z odchylaniem oparcia, z podparciem odcinka lędźwiowego oraz z w pełni regulowanymi elementami sterującymi zamontowanymi w fotelu
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • System blokady układu sterowania: po opuszczeniu fotela przez operatora lub podniesieniu podłokietnika następuje wyłączenie układu hydraulicznego, wyłączenie przekładni hydrostatycznej i włączenie hamulca postojowego
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), hermetyczna, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne, tylne i boczne
  • Podsufitka Deluxe
  • Mata podłogowa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12 V
  • Klakson
  • Sterowanie prędkością obrotową silnika za pomocą pokrętła i pedału, układ elektroniczny z funkcją zwalniania
  • Nowoczesny wyświetlacz: kolorowy, ekran LCD o przekątnej 127 mm (5 cali), zaawansowany system bezpieczeństwa przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, regulacja reakcji osprzętu roboczego i reakcji układu hydrostatycznego oraz sterowanie biegiem pełzającym z poziomu ekranu; obejmuje kamerę tylną
  • Schowek z siatką

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik wysokoprężny Cat C3.8 DIT spełniający wymagania norm Tier 4 Final/Stage IV dotyczące emisji spalin
  • Układ oczyszczania powietrza, dwa wkłady filtrujące, uszczelnienie promieniowe
  • Port pobierania próbek oleju S·O·SSM, olej hydrauliczny
  • Filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem
  • Bagnetowy filtr paliwa i separator wody, z wymiennym wkładem
  • Chłodnica cieczy chłodzącej silnik/chłodnica oleju hydraulicznego (ustawione równolegle)
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane przez układ hydrauliczny
  • Napęd hydrostatyczny, dwie prędkości z układem kontroli komfortu jazdy
  • Napęd łańcuchowy na cztery koła, opony 14x17.5

INNE
  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Ciecz chłodząca o zwiększonej trwałości, ochrona do -37°C (-34°F)
  • Punkty mocowania maszyny (6)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Szybkozłącza płaskolicowe o dużej wytrzymałości, ze zintegrowanym mechanizmem uwalniania ciśnienia
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej
  • Sterowany temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
  • Szybkozłącze, mechaniczne lub elektryczne
  • Pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • PAKIET ZWIĘKSZAJĄCY WYDAJNOŚĆ:
    • Pakiet zwiększający wydajność, wariant H3: układ hydrauliczny XHP, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania, pozycjonowanie osprzętu roboczego, elektroniczne ograniczanie prędkości (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
  • PAKIET KOMFORT:
    • Zamknięta konstrukcja ROPS z układem klimatyzacji (C3): pedał przyspieszenia, podsufitka, nagrzewnica i odszraniacz, boczne szyby, uchwyt na napoje, instalacja do montażu radia, fotel z zawieszeniem pneumatycznym (z wysokim oparciem, podgrzewany) i drzwi (szklane lub poliwęglanowe)

272D2 XHP Wyposażenie dodatkowe

Obrotowe światło ostrzegawcze

Podgrzewacz bloku silnika – 120 V

Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach

Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie

Wentylator sterowany temperaturowo o zmiennej prędkości obrotowej z funkcją biegu wstecznego

Przeciwwagi zewnętrzne

System Product Link™, komunikacja przez sieć telefonii komórkowej

Radio z mikrofonem i obsługą technologii Bluetooth (AM/FM/z obsługą komunikatów pogodowych oraz złączem USB i gniazdem urządzeń zewnętrznych typu jack)