< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Ładowarka Cat® 272D2 o sterowaniu burtowym z dużym rozstawem osi i układem podnoszenia pionowego ma większy zasięg i większą wysokość podnoszenia, dzięki czemu może szybko i łatwo załadowywać samochody ciężarowe Jej stabilność i udźwig zapewniają wyjątkowo sprawny transport i przeładunek materiałów.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C3.8 DIT (z turbosprężarką) Cat C3.8 DIT (z turbosprężarką) Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 95.0 KM 71.0 kW Less
Moc maksymalna – SAE J1995 98.0 KM 73.0 kW Less
Moc użyteczna wg normy SAE 1349 95.0 KM 71.0 kW Less
Pojemność skokowa 232.0 cale3 3.8 N Less
Skok tłoka 4.7 cale 120.0 mm Less
Średnica cylindra 3.9 cale 100.0 mm Less
Moc użyteczna ISO 9249 96.0 KM 71.0 kW Less
Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej 1500 obr./min wg normy SAE J1995 246.0 funt/stopę 334.0 Nm Less

Masy

Masa eksploatacyjna 8768.0 funty 3977.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Udźwig znamionowy 3400.0 funty 1542.0 kg Less
Obciążenie destabilizujące 6800.0 funty 3084.0 kg Less
Siła odspajania, siłownik przechyłu 7443.0 funty 3376.0 kg Less
Siła odspajania, siłownik podnoszenia 6074.0 funty 2755.0 kg Less
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 3650.0 funty 1656.0 kg Less

Wymiary

Rozstaw osi 54.6 cale 1386.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny 82.4 cale 2094.0 mm Less
Szerokość maszyny nad oponami 72.0 cale 1829.0 mm Less
Prześwit 8.9 cale 226.0 mm Less
Kąt zejścia 27° 27° Less
Maksymalny kąt zrzutu 51° 51° Less
Długość bez łyżki 127.6 cale 3242.0 mm Less
Długość przy łyżce opuszczonej na podłoże 155.7 cale 3954.0 mm Less
Maksymalna wysokość całkowita 160.1 cale 4067.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 127.1 cale 3229.0 mm Less
Wysokość sworznia łyżki w położeniu transportowym 7.8 cale 198.0 mm Less
Zasięg przy zrzucie na maksymalnej wysokości podnoszenia 30.3 cale 769.0 mm Less
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 96.0 cale 2438.0 mm Less
Zwis tylny za osią tylną 46.2 cale 1175.0 mm Less
Promień skrętu od środka – tył maszyny 74.7 cale 1899.0 mm Less
Promień skrętu od środka – złącze osprzętu 58.3 cale 1482.0 mm Less
Promień skrętu od środka – łyżka (odchylona) 89.8 cale 2280.0 mm Less
Maksymalny zasięg z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 50.5 cale 1282.0 mm Less
Kąt pochylenia do tyłu na maksymalnej wysokości 84° 84° Less
Zasięg sworznia łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 14.7 cale 374.0 mm Less
Kąt odchylenia 28° 28° Less

Układ hydrauliczny

Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Standardowo: Ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Standardowo: Natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Standardowo: Moc układu hydraulicznego (wyliczona) 44.0 KM 33.0 kW Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym przepływie: ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym przepływie: natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 32.0 gal/min 121.0 l/min Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – układ hydrauliczny XPS o dużym przepływie: moc układu hydraulicznego (obliczona) 76.0 KM 57.0 kW Less

Kabina

Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
Konstrukcja FOPS, poziom II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Układ napędowy

Prędkość jazdy (do przodu lub do tyłu): Jedna prędkość 6.6 mile/h 10.6 km/h Less
Prędkość jazdy (do przodu lub do tyłu): Dwie opcje prędkości 9.4 mile/h 15.1 km/h Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 4.1 gal. 16.0 N Less
Skrzynia korbowa silnika 3.5 gal. 13.0 N Less
Zbiornik paliwa 32.2 gal. 122.0 N Less
Układ hydrauliczny 14.5 gal. 55.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 10.3 gal. 39.0 N Less
Osłona gąsienicy (po każdej stronie) 2.7 gal. 10.2 N Less
Zbiornik płynu DEF 5.0 gal. 19.0 N Less

Komfortowa kabina

Opcjonalna, najlepsza w branży, uszczelniona, hermetyczna kabina zapewnia czystsze i cichsze środowisko pracy z doskonałą widocznością osprzętu roboczego. Dostępny jest podgrzewany fotel z wysokim oparciem i zawieszeniem pneumatycznym wyposażony w regulowane joysticki sterujące, dzięki któremu ładowarki Cat ze sterowaniem burtowym zajmują pozycję branżowego lidera w dziedzinie komfortu operatora.


Nowoczesny wyświetlacz

Zmaksymalizuj możliwości maszyny i kontrolę nad nią, korzystając z nowoczesnego wyświetlacza umożliwiającego wykonywanie regulacji reakcji osprzętu roboczego oraz reakcji układu hydrostatycznego i sterowanie biegiem pełzającym. Udostępnia wiele języków i możliwość spersonalizowania konfiguracji ekranu, a ponadto współpracuje z systemem zabezpieczenia maszyny i z kamerą tylną.


Wysoka moc

Wysokosprawny układ napędowy zapewnia maksymalną wydajność dzięki wykorzystaniu: elektronicznego systemu zarządzania momentem obrotowym, opcjonalnych dwóch prędkości jazdy i ręcznego/nożnego, elektronicznego sterowania przepustnicą, w którym pedał przyspieszenia może pełnić również funkcję pedału zwalniania. Dostępny jest też układ hydrauliczny XPS o dużym przepływie, dostosowany do pracy w warunkach wymagających uzyskania maksymalnej wydajności hydraulicznego osprzętu roboczego. Silnik Cat C3.8 z elektronicznym układem sterującym zapewnia dużą moc oraz moment obrotowy i spełnia wymagania emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE). Układ „inteligentnego poziomowania” (ILEV) firmy Caterpillar wykorzystuje najlepszą w branży technologię, umożliwia integrację i jest wyposażony w opcjonalne funkcje, takie jak: dwukierunkowy układ samopoziomowania, powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz pozycjonowanie osprzętu roboczego.


Układ kontroli komfortu jazdy (Ride Control)

Układ kontroli komfortu jazdy poprawia parametry pracy na nierównym podłożu, zapewniając lepsze utrzymywanie ładunku, zwiększoną wydajność i wyższy komfort pracy.


Niezwykła wszechstronność

Szeroka gama osprzętu Cat Work Tools dostosowanego do różnych zastosowań czyni ładowarkę o sterowaniu burtowym najbardziej wszechstronną maszyną w każdym miejscu pracy.


Łatwość serwisowania

Dostęp z poziomu podłoża do wszystkich punktów obsługi codziennej i punktów serwisowych umożliwiających wykonanie rutynowych czynności konserwacyjnych przyczynia się do skrócenia czasu przestojów, a tym samym do podniesienia współczynnika wykorzystania maszyny.


272D2 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 100 A
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa tylne robocze światła halogenowe, dwa regulowane halogenowe światła przednie, oświetlenie wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Wysokowydajny akumulator, 880 CCA

STANOWISKO OPERATORA
  • Wskaźniki: Poziom paliwa, poziom płynu DEF, licznik motogodzin
  • Wskaźniki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik/nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie kolektora dolotowego układu, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ oczyszczania spalin
  • Regulowany fotel pokryty tworzywem
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • System blokady układu sterowania: po opuszczeniu fotela przez operatora lub podniesieniu podłokietnika następuje wyłączenie układu hydraulicznego, wyłączenie przekładni hydrostatycznej i włączenie hamulca postojowego
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), otwarta, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12 V
  • Klakson
  • Sterowanie prędkością obrotową silnika za pomocą pokrętła i pedału, układ elektroniczny z funkcją zwalniania
  • Regulowane joysticki sterujące
  • Nowoczesny wyświetlacz: kolorowy, ekran LCD o przekątnej 127 mm (5 cali), zaawansowany system bezpieczeństwa przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, regulacja reakcji osprzętu roboczego i reakcji układu hydrostatycznego oraz sterowanie biegiem pełzającym z poziomu ekranu
  • Schowek z siatką

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik wysokoprężny Cat C3.8 DIT spełniający wymagania norm Tier 4 Final/Stage IV dotyczące emisji spalin
  • Układ oczyszczania powietrza, dwa wkłady filtrujące, uszczelnienie promieniowe
  • Port pobierania próbek oleju S·O·SSM, olej hydrauliczny
  • Filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem
  • Bagnetowy filtr paliwa i separator wody, z wymiennym wkładem
  • Chłodnica cieczy chłodzącej silnik/chłodnica oleju hydraulicznego (ustawione równolegle)
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane przez układ hydrauliczny
  • Przekładnia hydrostatyczna
  • Napęd łańcuchowy na cztery koła

INNE
  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Ciecz chłodząca o zwiększonej trwałości, ochrona do -37°C (-34°F)
  • Punkty mocowania maszyny (6)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Szybkozłącza płaskolicowe o dużej wytrzymałości, ze zintegrowanym mechanizmem uwalniania ciśnienia
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej
  • Sterowany temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
  • Układ hydrauliczny, standardowy lub z dużym przepływem XPS
  • Szybkozłącze, mechaniczne lub elektryczne
  • Pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • Układ napędowy: jedna prędkość, dwie prędkości lub dwie prędkości z układem kontroli komfortu jazdy
  • Opony 12 × 16.5 lub 14 × 17.5
  • PAKIET ZWIĘKSZAJĄCY WYDAJNOŚĆ (należy wybrać jeden z poniższych):
    • Pakiet zwiększający wydajność H1: układ hydrauliczny o standardowym przepływie (bez samopoziomowania)
    • Pakiet zwiększający wydajność H2: układ hydrauliczny o standardowym przepływie, dwukierunkowy układ automatycznego poziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), elektroniczne ograniczanie prędkości (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
    • Pakiet zwiększający wydajność H3: układ hydrauliczny XPS o dużym przepływie, dwukierunkowy układ automatycznego poziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), elektroniczne ograniczanie prędkości (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
  • PAKIET COMFORT (należy wybrać jeden z poniższych):
    • Otwarta konstrukcja ROPS (C0): fotel nieamortyzowany (bez pedału przyspieszenia, podsufitki, nagrzewnicy i drzwi)
    • Otwarta konstrukcja ROPS (C1): pedał przyspieszenia, podsufitka, uchwyt na napoje i możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) (bez nagrzewnicy i drzwi)
    • Zamknięta konstrukcja ROPS z nagrzewnicą (C2): pedał przyspieszenia, podsufitka, nagrzewnica i układ odszraniania, boczne okna, uchwyt na napoje, przygotowanie do montażu radia, możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) i wyboru drzwi (szklane lub z poliwęglanu)
    • Zamknięta konstrukcja ROPS z układem klimatyzacji (C3): C2 plus układ klimatyzacji

272D2 Wyposażenie dodatkowe

Przeciwwagi zewnętrzne

Obrotowe światło ostrzegawcze

Podgrzewacz bloku silnika – 120 V

Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach

Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie

Wysokowydajny akumulator, 880 CCA, z odłącznikiem

Wysokowydajny akumulator, 1000 CCA, z odłącznikiem

System Product Link™, komunikacja przez sieć telefonii komórkowej

Wentylator sterowany temperaturowo o zmiennej prędkości obrotowej z funkcją biegu wstecznego

Nowoczesny wyświetlacz: obejmuje kamerę tylną

Powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz funkcja pozycjonowania osprzętu roboczego

Radio z mikrofonem i obsługą technologii Bluetooth (AM/FM/z obsługą komunikatów pogodowych oraz złączem USB i gniazdem urządzeń zewnętrznych typu jack)