< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

W ładowarce o sterowaniu burtowym Cat® 232D z układem podnoszenia pionowego zwiększono zasięg i wysokość podnoszenia, aby załadunek samochodów ciężarowych przebiegał szybciej i łatwiej. Jej stabilność i udźwig zapewniają wyjątkowo sprawny transport i przeładunek materiałów.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 65.8 KM 49.1 kW Less
Moc maksymalna – SAE J1995 67.1 KM 50.1 kW Less
Moc użyteczna wg normy SAE 1349 65.8 KM 49.1 kW Less
Pojemność skokowa 134.3 cale3 2.2 N Less
Skok tłoka 3.9 cale 100.0 mm Less
Średnica cylindra 3.3 cale 84.0 mm Less
Maksymalny moment obrotowy przy prędkości obrotowej 1500 obr./min wg normy SAE J1995 153.0 funt/stopę 208.0 Nm Less
Moc użyteczna ISO 9249 66.5 KM 49.6 kW Less

Masy

Masa eksploatacyjna 6213.0 funty 2818.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Udźwig znamionowy 1850.0 funty 839.0 kg Less
Obciążenie destabilizujące 3700.0 funty 1679.0 kg Less
Siła odspajania, siłownik przechyłu 3984.0 funty 1807.0 kg Less
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 1950.0 funty 885.0 kg Less

Wymiary

Rozstaw osi 41.5 cale 1054.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny 79.9 cale 2029.0 mm Less
Szerokość maszyny nad oponami 58.9 cale 1497.0 mm Less
Prześwit 6.7 cale 170.0 mm Less
Kąt zejścia 27,9° 27,9° Less
Maksymalny kąt zrzutu 47,4° 47,4° Less
Długość bez łyżki 99.3 cale 2523.0 mm Less
Długość przy łyżce opuszczonej na podłoże 127.3 cale 3233.0 mm Less
Maksymalna wysokość całkowita 150.9 cale 3832.0 mm Less
Wysokość sworznia przegubu łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 118.1 cale 3001.0 mm Less
Wysokość sworznia łyżki w położeniu transportowym 8.4 cale 214.0 mm Less
Zasięg przy zrzucie na maksymalnej wysokości podnoszenia 25.7 cale 653.0 mm Less
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 88.7 cale 2254.0 mm Less
Zwis tylny za osią tylną 35.2 cale 894.0 mm Less
Promień skrętu od środka – tył maszyny 59.6 cale 1513.0 mm Less
Promień skrętu od środka – złącze osprzętu 43.4 cale 1102.0 mm Less
Promień skrętu od środka – łyżka 77.8 cale 1976.0 mm Less
Maksymalny zasięg z ramionami ułożonymi równolegle do podłoża 49.2 cale 1249.0 mm Less
Kąt pochylenia do tyłu na maksymalnej wysokości 88,2° 88,2° Less
Zasięg sworznia łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 8.8 cale 224.0 mm Less

Układ hydrauliczny

Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Standardowo: Ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Standardowo: Natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 18.0 gal/min 69.0 l/min Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – Standardowo: Moc układu hydraulicznego (wyliczona) 35.5 KM 26.5 kW Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duży przepływ: maksymalne ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duży przepływ: maksymalny przepływ oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 26.0 gal/min 99.0 l/min Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego – duży przepływ: Moc układu hydraulicznego (wyliczona) 50.9 KM 38.0 kW Less

Kabina

Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
Konstrukcja FOPS, poziom II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Układ napędowy

Prędkość jazdy (do przodu lub do tyłu): Jedna prędkość 7.6 mile/h 12.3 km/h Less
Prędkość jazdy (do przodu lub do tyłu): Dwie opcje prędkości 11.1 mile/h 17.8 km/h Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 3.2 gal. 12.0 N Less
Skrzynia korbowa silnika 2.6 gal. 10.0 N Less
Zbiornik paliwa 15.1 gal. 57.0 N Less
Układ hydrauliczny 11.9 gal. 45.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 9.0 gal. 34.0 N Less
Osłona gąsienicy (po każdej stronie) 1.8 gal. 7.0 N Less

Komfortowa kabina

Opcjonalna, najlepsza w branży, uszczelniona, hermetyczna kabina zapewnia czystsze i cichsze środowisko pracy z doskonałą widocznością osprzętu roboczego. Dostępny jest podgrzewany fotel z wysokim oparciem i zawieszeniem pneumatycznym wyposażony w regulowane joysticki sterujące, dzięki któremu maszyny serii D zajmują pozycję branżowego lidera w dziedzinie komfortu operatora.


Nowoczesny wyświetlacz

Opcjonalny nowoczesny wyświetlacz maksymalizuje wydajność maszyny i precyzję sterowania, umożliwiając regulowanie parametrów ruchu osprzętu roboczego, układu wyboru reakcji układu hydrostatycznego i sterowania biegami pełzającymi z poziomu ekranu. Udostępnia wiele języków i możliwość spersonalizowania konfiguracji ekranu, a ponadto współpracuje z systemem zabezpieczenia maszyny i z kamerą tylną.


Wysoka moc

Wysokosprawny układ napędowy zapewnia maksymalną wydajność dzięki wykorzystaniu: elektronicznego systemu zarządzania momentem obrotowym, opcjonalnych dwóch prędkości jazdy i ręcznego/nożnego, elektronicznego sterowania przepustnicą, w którym pedał przyspieszenia może pełnić również funkcję pedału zwalniania. Dostępny jest też układ hydrauliczny o dużym przepływie, dostosowany do pracy w warunkach wymagających uzyskania maksymalnej wydajności hydraulicznego osprzętu roboczego. Silnik Cat C2.2 z elektronicznym układem sterującym zapewnia dużą moc oraz moment obrotowy i spełnia wymagania EPA Tier 4 Final (USA), Stage IIIB (UE). Układ „inteligentnego poziomowania” (ILEV) firmy Caterpillar wykorzystuje najlepszą w branży technologię, umożliwia integrację i jest wyposażony w opcjonalne funkcje, takie jak: dwukierunkowy układ samopoziomowania, powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz pozycjonowanie osprzętu roboczego.


Układ kontroli komfortu jazdy (Ride Control)

Układ kontroli komfortu jazdy poprawia parametry pracy na nierównym podłożu, zapewniając lepsze utrzymywanie ładunku, zwiększoną wydajność i wyższy komfort pracy.


Niezwykła wszechstronność

Szeroka gama osprzętu Cat Work Tools dostosowanego do różnych zastosowań czyni ładowarkę o sterowaniu burtowym najbardziej wszechstronną maszyną w każdym miejscu pracy.


Łatwość serwisowania

Dostęp z poziomu podłoża do wszystkich punktów obsługi codziennej i punktów serwisowych umożliwiających wykonanie rutynowych czynności konserwacyjnych przyczynia się do skrócenia czasu przestojów, a tym samym do podniesienia współczynnika wykorzystania maszyny.


232D Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 80 A
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa regulowane światła halogenowe przednie i tylne, oświetlenie wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Wysokowydajny akumulator, 880 CCA

STANOWISKO OPERATORA
  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin
  • Wskaźniki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik/nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy
  • Regulowany fotel pokryty tworzywem
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • System blokady układu sterowania: po opuszczeniu fotela przez operatora lub podniesieniu podłokietnika następuje wyłączenie układu hydraulicznego, wyłączenie przekładni hydrostatycznej i włączenie hamulca postojowego
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), otwarta, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12 V
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Regulowane joysticki sterujące
  • System zabezpieczenia przed kradzieżą z 6-przyciskową klawiaturą
  • Schowek z siatką

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik wysokoprężny Cat C2.2 DIT spełniający wymagania norm Tier 4 Final/Stage IIIB dotyczące emisji spalin
  • Układ oczyszczania powietrza, dwa wkłady filtrujące, uszczelnienie promieniowe
  • Port pobierania próbek oleju S·O·SSM, olej hydrauliczny
  • Filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem
  • Bagnetowy filtr paliwa i separator wody, z wymiennym wkładem
  • Chłodnica powietrza doładowującego/chłodnica cieczy chłodzącej silnik/chłodnica oleju hydraulicznego (ustawione równolegle)
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane przez układ hydrauliczny
  • Przekładnia hydrostatyczna
  • Napęd łańcuchowy na cztery koła

INNE
  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości, do -36°C (-33°F)
  • Punkty mocowania maszyny (6)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Szybkozłącza płaskolicowe o dużej wytrzymałości, ze zintegrowanym mechanizmem uwalniania ciśnienia
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej
  • Sterowany temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
  • Układ hydrauliczny, standardowy lub o dużym przepływie
  • Szybkozłącze, mechaniczne lub elektryczne
  • Pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • Zestaw wstępnego przygotowania na rynki UE (tylko w Europie)
  • Układ napędowy: jedna prędkość, jedna prędkość z układem kontroli komfortu jazdy, dwie prędkości lub dwie prędkości z układem kontroli komfortu jazdy
  • Opony 10 × 16,5
  • PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ:
    • Pakiet zwiększający wydajność H1: układ hydrauliczny o standardowym przepływie (bez układu samopoziomowania)
    • Pakiet zwiększający wydajność H2: układ hydrauliczny o standardowym przepływie, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), elektroniczne ograniczanie prędkości (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
    • Pakiet zwiększający wydajność H3: układ hydrauliczny o wysokim przepływie, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), elektroniczne ograniczanie prędkości (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
  • PAKIETY KOMFORT:
    • Otwarta konstrukcja ROPS (C0): fotel nieamortyzowany (bez pedału przyspieszenia, podsufitki, nagrzewnicy i drzwi)
    • Otwarta konstrukcja ROPS (C1): pedał przyspieszenia, podsufitka, uchwyt na napoje i możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) (bez nagrzewnicy i drzwi)
    • Zamknięta konstrukcja ROPS z nagrzewnicą (C2): pedał przyspieszenia, podsufitka, nagrzewnica i układ odszraniania, boczne okna, uchwyt na napoje, przygotowanie do montażu radia, możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) i wyboru drzwi (szklane lub z poliwęglanu)
    • Zamknięta konstrukcja ROPS z układem klimatyzacji (C3): C2 plus układ klimatyzacji

232D Wyposażenie dodatkowe

Elementy sterujące obsługiwane za pomocą dłoni i stóp

Przeciwwagi zewnętrzne

Obrotowe światło ostrzegawcze

Podgrzewacz bloku silnika – 120 V

Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach

Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie

System Product Link™, komunikacja przez sieć telefonii komórkowej

Nowoczesny wyświetlacz: pełnokolorowy 5-calowy wyświetlacz LCD, nowoczesny system bezpieczeństwa przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, ruchy osprzętu roboczego regulowane z poziomu ekranu, układ wyboru reakcji układu hydrostatycznego i sterowanie biegami pełzającymi; przygotowanie do wyposażenia w kamerę tylną

Zaawansowany wyświetlacz: z kamerą wsteczną (wyposażenie standardowe tylko w Europie)

Powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz funkcja pozycjonowania osprzętu roboczego

Radio z mikrofonem i obsługą technologii Bluetooth (AM/FM/z obsługą komunikatów pogodowych oraz złączem USB i gniazdem urządzeń zewnętrznych typu jack)