< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Ładowarka Cat ze sterowaniem burtowym wyposażona w opcjonalny osprzęt roboczy doskonale sprawdza się w budownictwie, rolnictwie, przy profilowaniu terenu oraz w innych zastosowaniach. Łączy typową dla marki Cat niezawodność i trwałość z ogromną wydajnością.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C2.2 T Cat® C2.2 T Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 56.0 KM 42.0 kW Less
Moc maksymalna 61.0 KM 45.5 kW Less
Moc maksymalna – SAE J1995 61.0 KM 45.5 kW Less
Moc użyteczna wg normy ISO 9249 EWG 56.0 KM 42.0 kW Less
Moc użyteczna wg normy SAE 1349 56.0 KM 42.0 kW Less
Pojemność skokowa 134.0 cale3 2.2 N Less
Skok tłoka 3.9 cale 100.0 mm Less
Średnica cylindra 3.3 cale 84.0 mm Less

Masy

Masa eksploatacyjna 5822.0 funty 2641.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Udźwig znamionowy 1500.0 funty 680.0 kg Less
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 1600.0 funty 726.0 kg Less
Obciążenie destabilizujące 3000.0 funty 1360.0 kg Less
Siła odspajania, siłownik przechyłu 4083.0 funty 1852.0 kg Less

Wymiary

Rozstaw osi 39.0 cale 986.0 mm Less
Długość przy łyżce opuszczonej na podłoże 127.0 cale 3233.0 mm Less
Długość bez łyżki 99.0 cale 2519.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny 77.0 cale 1950.0 mm Less
Szerokość maszyny nad oponami 60.0 cale 1525.0 mm Less
Maks. wysokość całkowita 146.0 cale 3709.0 mm Less
Wysokość sworznia łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 112.0 cale 2854.0 mm Less
Wysokość sworznia łyżki w położeniu transportowym 8.0 cale 200.0 mm Less
Zasięg przy zrzucie na maksymalnej wysokości podnoszenia 20.0 cale 505.0 mm Less
Wysokość zrzutu na maksymalnej wysokości podnoszenia 85.4 cale 2169.0 mm Less
Prześwit 8.0 cale 195.0 mm Less
Kąt zejścia 26° 26° Less
Zwis tylny – zderzak nad osią tylną 38.0 cale 967.0 mm Less
Maksymalny kąt zrzutu 40° 40° Less
Promień skrętu mierzony od środka do tyłu maszyny 59.0 cale 1502.0 mm Less
Promień skrętu mierzony od środka maszyny do złącza 47.0 cale 1195.0 mm Less
Promień skrętu mierzony od środka maszyny do łyżki 77.0 cale 1944.0 mm Less
Maks. zasięg z ramionami ustawionymi równolegle 51.0 cale 1291.0 mm Less
Kąt pochylenia do tyłu na maksymalnej wysokości 81° 81° Less

Układ hydrauliczny

Maks. Ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Maks. Natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 27.0 gal/min 104.0 l/min Less
Moc układu hydraulicznego 31.1 KM 23.2 kW Less
Moc układu hydraulicznego 50.6 KM 37.7 kW Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego Standard Standard Less
Ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 16.0 gal/min 61.0 l/min Less
Moc układu hydraulicznego (wyliczona) 50.6 KM 37.7 kW Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego O dużym przepływie O dużym przepływie Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 27.0 gal/min 104.0 l/min Less
Ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335.0 psi 23000.0 kPa Less

Kabina

Konstrukcja ROPS SAE J1040 z maja 1994 roku, ISO 3471:1994 SAE J1040 z maja 1994 roku, ISO 3471:1994 Less
Konstrukcja FOPS SAE J1043 z września 1987 roku, ISO 3449:1992, poziom I SAE J1043 z września 1987 roku, ISO 3449:1992, poziom I Less
Konstrukcja FOPS, poziom II SAE J231 ze stycznia 1981 roku, ISO 3449:1992, poziom II SAE J231 ze stycznia 1981 roku, ISO 3449:1992, poziom II Less

Układ napędowy

Prędkość jazdy do przodu 7.9 mile/h 12.7 km/h Less
Prędkość jazdy do tyłu 7.9 mile/h 12.7 km/h Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Osłona gąsienicy (po każdej stronie) 1.6 gal. 6.0 N Less
Układ chłodzenia 2.6 gal. 10.0 N Less
Skrzynia korbowa silnika 2.6 gal. 10.0 N Less
Zbiornik paliwa 15.4 gal. 58.0 N Less
Układ hydrauliczny 14.5 gal. 55.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 9.2 gal. 35.0 N Less

Stanowisko operatora

Niezrównany komfort umożliwia zachowanie wysokiej wydajności pracy przez cały dzień.


Hydraulika

Znakomite parametry podnoszenia, duża siła odspajania i wysoka moc spełnią wszelkie oczekiwania użytkowników.


Układ napędowy

Znakomita wydajność przy niskim zużyciu paliwa.


Układy podnoszenia

Przystosowane do ciężkiej pracy.


Osprzęt roboczy

Wykonuj więcej zadań przy użyciu jednej maszyny, korzystając z narzędzi Cat Work Tools.


Obsługa serwisowa

Uproszczona obsługa serwisowa i konserwacja zapewniają oszczędność czasu i nakładów finansowych.


Wsparcie dla klientów

Wsparcie, na którym można polegać.


226B serii 3 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 85 A
  • Automatyczne włączanie świec żarowych
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa regulowane światła halogenowe przednie i tylne, oświetlenie wnętrza kabiny

STANOWISKO OPERATORA
  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin
  • Wskaźniki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik/nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy
  • Fotel z tapicerką z winylu
  • Opuszczany, ergonomicznie wyprofilowany podłokietnik
  • System blokady układu sterowania: po opuszczeniu fotela przez operatora lub podniesieniu podłokietnika następuje wyłączenie układu hydraulicznego, wyłączenie przekładni hydrostatycznej i włączenie hamulca postojowego
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), otwarta, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom 1
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12 V
  • Alarm cofania
  • Klakson

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik wysokoprężny Cat C2.2T spełniający wymogi norm Tier 4 Interim/Stage IIIA
  • Układ oczyszczania powietrza, dwa wkłady filtrujące, uszczelnienie promieniowe
  • Zawory do pobierania próbek SOSSM, olej hydrauliczny
  • Przykręcane filtry oleju hydraulicznego
  • Bagnetowy filtr paliwa z separatorem wody
  • Odchylana chłodnica silnika/chłodnica oleju hydraulicznego
  • Tłumik standardowy
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane przez układ hydrauliczny
  • Przekładnia hydrostatyczna
  • Napęd łańcuchowy na cztery koła

INNE
  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości, do -36°C (-33°F)
  • Punkty mocowania maszyny (4)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Płaskolicowe szybkozłącza o dużej wytrzymałości
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
  • Szybkozłącze, mechaniczne lub hydrauliczne
  • Pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • Zestaw wstępnego przygotowania na rynki Unii Europejskiej obejmujący wentylator sterowany temperaturowo (tylko w Europie)
  • Pakiet Komfort (należy wybrać jeden z poniższych):
  • Otwarta konstrukcja ROPS (C0): fotel nieamortyzowany
  • Otwarta konstrukcja ROPS (C1): fotel amortyzowany, podsufitka Deluxe
  • Zamknięta konstrukcja ROPS (C2): konfiguracja C1 + nagrzewnica, drzwi kabiny, okna boczne, uchwyt na napoje, osłona zatrzymująca zanieczyszczenia
  • Zamknięta konstrukcja ROPS (C3): konfiguracja C2 + klimatyzacja
  • Pakiet sterowania (należy wybrać jeden z poniższych):
  • Pakiet sterowania 1: funkcja włączania/wyłączania dodatkowego układu hydraulicznego
  • Pakiet sterowania 2: proporcjonalny pomocniczy układ hydrauliczny Deluxe
  • Pakiet sterowania 3: proporcjonalny pomocniczy układ hydrauliczny Deluxe, wiązka przewodów osprzętu roboczego
  • Pakiet sterowania 4: układ hydrauliczny o dużym przepływie

226B serii 3 Wyposażenie dodatkowe

Przeciwwaga, zwiększa udźwig nominalny o 45 kg (100 funtów)

Sterowany temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej

Obrotowe światło ostrzegawcze

Podgrzewacz bloku silnika – 120 V lub 240 V

Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach

Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie

Wysokowydajny akumulator, 880 CCA