< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Ładowarka o sterowaniu burtowym Cat 236D wyróżnia się obrotowym układem zawieszenia osprzętu, ogromnym zasięgiem na połowie wysokości podnoszenia, doskonałą wydajnością podczas kopania oraz dużą siłą uciągu.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C3.3B DIT (z turbosprężarką) Cat C3.3B DIT (z turbosprężarką) Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 73.2 KM 54.6 kW Less
Moc maksymalna 74.3 KM 55.4 kW Less
Moc maksymalna – SAE J1995 74.3 KM 55.4 kW Less
Moc użyteczna wg normy ISO 9249 EWG 73.9 KM 55.1 kW Less
Moc użyteczna wg normy SAE 1349 73.2 KM 54.6 kW Less
Pojemność skokowa 203.0 cale3 3.3 N Less
Skok tłoka 4.7 cale 120.0 mm Less
Średnica cylindra 3.7 cale 94.0 mm Less

Masy

Masa eksploatacyjna 6559.0 funty 2975.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Udźwig znamionowy 1800.0 funty 818.0 kg Less
Udźwig znamionowy z opcjonalną przeciwwagą 2000.0 funty 900.0 kg Less
Obciążenie destabilizujące 3600.0 funty 1633.0 kg Less
Siła odspajania, siłownik przechyłu 5074.0 funty 2302.0 kg Less

Wymiary

Rozstaw osi 43.5 cale 1105.0 mm Less
Długość przy łyżce opuszczonej na podłoże 137.3 cale 3487.0 mm Less
Długość bez łyżki 108.9 cale 2767.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny 82.0 cale 2082.0 mm Less
Szerokość maszyny nad oponami 66.0 cale 1676.0 mm Less
Maks. wysokość całkowita 156.6 cale 3977.0 mm Less
Wysokość sworznia łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 122.9 cale 3122.0 mm Less
Wysokość sworznia łyżki w położeniu transportowym 7.5 cale 190.0 mm Less
Zasięg przy zrzucie na maksymalnej wysokości podnoszenia 16.0 cale 408.0 mm Less
Wysokość zrzutu na maksymalnej wysokości podnoszenia 92.9 cale 2359.0 mm Less
Prześwit 7.7 cale 195.0 mm Less
Kąt zejścia 26­­­° 26­­­° Less
Zwis tylny – zderzak nad osią tylną 40.2 cale 1021.0 mm Less
Maksymalny kąt zrzutu 48­­­° 48­­­° Less
Promień skrętu mierzony od środka do tyłu maszyny 64.5 cale 1639.0 mm Less
Promień skrętu mierzony od środka maszyny do złącza 51.8 cale 1314.0 mm Less
Promień skrętu mierzony od środka maszyny do łyżki 83.0 cale 2107.0 mm Less
Maks. zasięg z ramionami ustawionymi równolegle 53.3 cale 1353.0 mm Less
Kąt pochylenia do tyłu na maksymalnej wysokości 91­­­° 91­­­° Less

Układ hydrauliczny

Natężenie przepływu oleju hydraulicznego Standard Standard Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego O dużym przepływie O dużym przepływie Less
Ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 20.0 gal/min 76.0 l/min Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 30.0 gal/min 112.0 l/min Less
Moc układu hydraulicznego (wyliczona) 39.0 KM 29.0 kW Less
Moc układu hydraulicznego (wyliczona) 58.0 KM 43.0 kW Less

Kabina

Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
Konstrukcja FOPS, poziom II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

Układ napędowy

Prędkość jazdy do przodu 7.0 mile/h 11.2 km/h Less
Prędkość jazdy do tyłu 7.0 mile/h 11.2 km/h Less
Prędkość jazdy do przodu – opcjonalna przekładnia z 2 przełożeniami 10.6 mile/h 17.1 km/h Less
Prędkość jazdy do tyłu – opcjonalna przekładnia z 2 przełożeniami 10.6 mile/h 17.1 km/h Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Osłona gąsienicy (po każdej stronie) 2.3 gal. 8.8 N Less
Układ chłodzenia 3.7 gal. 14.0 N Less
Skrzynia korbowa silnika 3.0 gal. 11.0 N Less
Zbiornik paliwa 27.7 gal. 105.0 N Less
Układ hydrauliczny 13.2 gal. 50.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 10.3 gal. 39.0 N Less

Komfortowa kabina

Opcjonalna, najlepsza w branży, uszczelniona, hermetyczna kabina zapewnia czystsze i cichsze środowisko pracy z doskonałą widocznością osprzętu roboczego. Dostępny jest podgrzewany fotel z wysokim oparciem i zawieszeniem pneumatycznym wyposażony w regulowane joysticki sterujące, dzięki któremu maszyny serii D zajmują pozycję branżowego lidera w dziedzinie komfortu operatora.


Imponująca moc

Wysoko sprawny układ napędowy zapewnia maksymalną wydajność dzięki wykorzystaniu: elektronicznego systemu zarządzania momentem obrotowym, opcjonalnych dwóch prędkości jazdy i wyjątkowego w branży elektronicznego sterowania przepustnicą za pomocą ręki lub nogi, w którym pedał przyspieszenia może pełnić również funkcję pedału zwalniania. Silnik Cat C3.3B z elektronicznym układem sterującym zapewnia dużą moc oraz moment obrotowy i spełnia wymagania określone w normach EPA Tier 4 Final (USA), Stage IIIB (UE). Dostępny jest też układ hydrauliczny o dużym przepływie, dostosowany do pracy w warunkach wymagających uzyskania maksymalnej wydajności hydraulicznego osprzętu roboczego.


Wszechstronność umożliwiająca wykonanie dowolnego zadania

Układ „inteligentnego poziomowania” (ILEV) Cat wykorzystuje najlepszą w branży technologię, umożliwia integrację i jest wyposażony w opcjonalne funkcje, takie jak: powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz pozycjonowanie osprzętu roboczego. Układ kontroli komfortu jazdy poprawia parametry pracy na nierównym podłożu, zapewniając lepsze utrzymywanie ładunku, zwiększoną wydajność i wyższy komfort pracy. Szeroka gama osprzętu roboczego Cat dostosowanego do różnych zastosowań czyni ładowarkę o sterowaniu burtowym najbardziej wszechstronną maszyną w każdym miejscu pracy.


Nowoczesny wyświetlacz

Opcjonalny nowoczesny wyświetlacz maksymalizuje wydajność maszyny i precyzję sterowania, umożliwiając regulowanie parametrów ruchu osprzętu roboczego, układu wyboru reakcji układu hydrostatycznego i sterowania biegami pełzającymi z poziomu ekranu. Wyświetlacz udostępnia wiele języków i możliwość spersonalizowania konfiguracji ekranu, a ponadto współpracuje z systemem zabezpieczenia maszyny i z kamerą tylną.


Łatwość serwisowania

Dostęp z poziomu podłoża do wszystkich punktów obsługi codziennej i punktów serwisowych umożliwiających wykonanie rutynowych czynności konserwacyjnych przyczynia się do skrócenia czasu przestojów, a tym samym do podniesienia współczynnika wykorzystania maszyny.


236D Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 80 A
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa regulowane światła halogenowe przednie i tylne, oświetlenie wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Wysokowydajny akumulator, 880 CCA

STANOWISKO OPERATORA
  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin
  • Wskaźniki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik/nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ oczyszczania spalin
  • Regulowany fotel pokryty tworzywem
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • System blokady układu sterowania: po opuszczeniu fotela przez operatora lub podniesieniu podłokietnika następuje wyłączenie układu hydraulicznego, wyłączenie przekładni hydrostatycznej i włączenie hamulca postojowego
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), otwarta, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom I
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12 V
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Regulowane joysticki sterujące
  • System zabezpieczenia przed kradzieżą z 6-przyciskową klawiaturą
  • Schowek z siatką

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Cat C3.3B: silnik wysokoprężny, spełniający wymogi emisji spalin określone w normach EPA Tier 4 Final (Stage IIIB w UE)
  • Układ oczyszczania powietrza, dwa wkłady filtrujące, uszczelnienie promieniowe
  • Port pobierania próbek oleju S·O·SSM, olej hydrauliczny
  • Filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem
  • Bagnetowy filtr paliwa i separator wody, z wymiennym wkładem
  • Chłodnica cieczy chłodzącej silnik/chłodnica oleju hydraulicznego (ustawione równolegle)
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane przez układ hydrauliczny
  • Przekładnia hydrostatyczna
  • Napęd łańcuchowy na cztery koła

INNE
  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości, do -36°C (-33°F)
  • Punkty mocowania maszyny (6)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Szybkozłącza płaskolicowe o dużej wytrzymałości, ze zintegrowanym mechanizmem uwalniania ciśnienia
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej
  • Sterowany temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
  • Układ hydrauliczny, standardowy lub o dużym przepływie
  • Szybkozłącze, mechaniczne lub elektryczne
  • Pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • Zestaw wstępnego przygotowania na rynki Unii Europejskiej
  • Układ napędowy: jedna prędkość, jedna prędkość z układem kontroli komfortu jazdy zależnym od prędkości, dwie prędkości lub dwie prędkości z układem kontroli komfortu jazdy zależnym od prędkości
  • Opony 10 x 16.5 lub 12 x 16.5
  • PAKIETY ZWIĘKSZAJĄCE WYDAJNOŚĆ:
    • Pakiet zwiększający wydajność H1: układ hydrauliczny o standardowym przepływie (bez układu samopoziomowania)
    • Pakiet zwiększający wydajność H2: układ hydrauliczny o standardowym przepływie, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), elektroniczne ograniczanie prędkości (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
    • Pakiet zwiększający wydajność H3: układ hydrauliczny o wysokim przepływie, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), elektroniczne ograniczanie prędkości (przy podnoszeniu i opuszczaniu)
  • PAKIETY KOMFORT:
    • Otwarta konstrukcja ROPS (C0): fotel nieamortyzowany (bez pedału przyspieszenia, podsufitki, nagrzewnicy i drzwi)
    • Otwarta konstrukcja ROPS (C1): pedał przyspieszenia, podsufitka, uchwyt na napoje i możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) (bez nagrzewnicy i drzwi)
    • Zamknięta konstrukcja ROPS z nagrzewnicą (C2): pedał przyspieszenia, podsufitka, nagrzewnica i układ odszraniania, boczne okna, uchwyt na napoje, przygotowanie do montażu radia, możliwość wyboru fotela (z zawieszeniem mechanicznym lub wysokim oparciem, podgrzewaniem, zawieszeniem pneumatycznym) i wyboru drzwi (szklane lub z poliwęglanu)
    • Zamknięta konstrukcja ROPS z układem klimatyzacji (C3): C2 plus układ klimatyzacji

236D Wyposażenie dodatkowe

Elementy sterujące obsługiwane za pomocą dłoni i stóp

Przeciwwagi zewnętrzne

Obrotowe światło ostrzegawcze

Podgrzewacz bloku silnika – 120 V

Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach

Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie

System Product Link™, komunikacja przez sieć telefonii komórkowej

Nowoczesny wyświetlacz: pełnokolorowy 5-calowy wyświetlacz LCD, nowoczesny system bezpieczeństwa przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, ruchy osprzętu roboczego regulowane z poziomu ekranu, układ wyboru reakcji układu hydrostatycznego i sterowanie biegami pełzającymi; przygotowanie do wyposażenia w kamerę tylną

Nowoczesny wyświetlacz: obejmuje kamerę tylną

Powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz funkcja pozycjonowania osprzętu roboczego

Radio z mikrofonem i obsługą technologii Bluetooth (AM/FM/z obsługą komunikatów pogodowych oraz złączem USB i gniazdem urządzeń zewnętrznych typu jack)