< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Ładowarka Cat 272D XHP ze sterowaniem burtowym, charakteryzująca się mocnym silnikiem, wysokowydajnym układem hydraulicznym, dużymi siłami podnoszenia i układem podnoszenia pionowego, zapewnia maksymalną wydajność osprzętu roboczego podczas kopania, załadunku samochodów ciężarowych oraz transportu i przeładunku materiałów.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat C3.8 (z turbodoładowaniem) Cat C3.8 (z turbodoładowaniem) Less
Moc użyteczna na kole zamachowym 106.0 KM 79.0 kW Less
Moc maksymalna 110.0 KM 82.0 kW Less
Moc maksymalna – SAE J1995 110.0 KM 82.0 kW Less
Moc użyteczna wg normy ISO 9249 EWG 107.0 KM 80.0 kW Less
Moc użyteczna wg normy SAE 1349 106.0 KM 79.0 kW Less
Pojemność skokowa 232.0 cale3 3.8 N Less
Skok tłoka 4.7 cale 120.0 mm Less
Średnica cylindra 3.9 cale 100.0 mm Less

Masy

Masa eksploatacyjna 9137.0 funty 4144.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Udźwig znamionowy 3700.0 funty 1678.0 kg Less
Obciążenie destabilizujące 7400.0 funty 3357.0 kg Less
Siła odspajania, siłownik przechyłu 7348.0 funty 3333.0 kg Less
Siła odspajania, siłownik podnoszenia 6087.0 funty 2766.0 kg Less

Wymiary

Rozstaw osi 54.6 cale 1386.0 mm Less
Długość przy łyżce opuszczonej na podłoże 151.8 cale 3855.0 mm Less
Długość bez łyżki 123.5 cale 3136.0 mm Less
Wysokość do szczytu kabiny 84.5 cale 2147.0 mm Less
Szerokość maszyny nad oponami 76.0 cale 1930.0 mm Less
Maks. wysokość całkowita 161.4 cale 4098.0 mm Less
Wysokość sworznia łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 128.6 cale 3265.0 mm Less
Wysokość sworznia łyżki w położeniu transportowym 7.7 cale 196.0 mm Less
Zasięg przy zrzucie na maksymalnej wysokości podnoszenia 30.0 cale 761.0 mm Less
Wysokość zrzutu na maksymalnej wysokości podnoszenia 97.2 cale 2469.0 mm Less
Prześwit 10.1 cale 257.0 mm Less
Kąt zejścia 28° 28° Less
Zwis tylny – zderzak nad osią tylną 42.8 cale 1087.0 mm Less
Maksymalny kąt zrzutu 52° 52° Less
Promień skrętu mierzony od środka do tyłu maszyny 73.7 cale 1873.0 mm Less
Promień skrętu mierzony od środka maszyny do złącza 57.6 cale 1464.0 mm Less
Promień skrętu mierzony od środka maszyny do łyżki 90.8 cale 2307.0 mm Less
Maks. zasięg z ramionami ustawionymi równolegle 49.6 cale 1260.0 mm Less
Kąt pochylenia do tyłu na maksymalnej wysokości 83° 83° Less
Zasięg sworznia łyżki przy maksymalnej wysokości podnoszenia 14.9 cale 379.0 mm Less

Układ hydrauliczny

Natężenie przepływu oleju hydraulicznego Tryb standardowego przepływu Tryb standardowego przepływu Less
Ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 3335.0 psi 23000.0 kPa Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 23.0 gal/min 86.0 l/min Less
Moc układu hydraulicznego (wyliczona) 44.0 KM 33.0 kW Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego XHP o dużym przepływie XHP o dużym przepływie Less
Ciśnienie oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
Natężenie przepływu oleju hydraulicznego w obwodzie ładowarki 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
Moc układu hydraulicznego (wyliczona) 94.0 KM 70.0 kW Less

Kabina

Konstrukcja ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
Konstrukcja FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
Konstrukcja FOPS, poziom II ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less

Układ napędowy

Prędkość jazdy do przodu 7.2 mile/h 11.6 km/h Less
Prędkość jazdy do tyłu 7.2 mile/h 11.6 km/h Less
Prędkość jazdy do przodu – opcjonalna przekładnia z 2 przełożeniami 10.3 mile/h 16.6 km/h Less
Prędkość jazdy do tyłu – opcjonalna przekładnia z 2 przełożeniami 10.3 mile/h 16.6 km/h Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Osłona gąsienicy (po każdej stronie) 2.7 gal. 10.2 N Less
Układ chłodzenia 4.1 gal. 16.0 N Less
Skrzynia korbowa silnika 3.5 gal. 13.0 N Less
Zbiornik paliwa 32.2 gal. 122.0 N Less
Układ hydrauliczny 14.5 gal. 55.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 10.3 gal. 39.0 N Less

Komfortowa kabina

Opcjonalna, najlepsza w branży, uszczelniona, hermetyczna kabina zapewnia czystsze i cichsze środowisko pracy z doskonałą widocznością osprzętu roboczego. Standardowy podgrzewany fotel z wysokim oparciem i zawieszeniem pneumatycznym, wyposażony w regulowane joysticki sterujące, dzięki któremu maszyny serii D zajmują pozycję branżowego lidera w dziedzinie komfortu operatora.


Imponująca moc

Wysokosprawny układ napędowy zapewnia maksymalną wydajność dzięki wykorzystaniu: elektronicznego systemu zarządzania momentem obrotowym, standardowych dwóch prędkości jazdy i wyjątkowego w branży ręcznego/nożnego, elektronicznego sterowania przepustnicą, w którym pedał przyspieszenia może pełnić również funkcję pedału zwalniania. Silnik Cat C3.8 z elektronicznym układem sterującym zapewnia dużą moc oraz moment obrotowy i spełnia wymagania emisji spalin określone w normach EPA Tier 4 Interim (USA)/Stage IIIB (UE). Układ hydrauliczny XHP charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem przepływu i wysokim ciśnieniem, dzięki czemu maszyna dysponuje największą w branży mocą hydrauliczną umożliwiającą sprawną pracę z nawet najbardziej energochłonnym osprzętem roboczym.


Wszechstronność umożliwiająca wykonanie dowolnego zadania

Układ „inteligentnego poziomowania” (ILEV) firmy Caterpillar wykorzystuje najlepszą w branży technologię, umożliwia integrację i wyposażony jest w funkcje, takie jak: dwukierunkowy układ samopoziomowania, powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania oraz pozycjonowanie osprzętu roboczego. Standardowy układ kontroli komfortu jazdy poprawia parametry pracy na nierównym podłożu, zapewniając lepsze utrzymywanie ładunku, zwiększoną wydajność i wyższy komfort pracy. Szeroka gama osprzętu roboczego Cat dostosowanego do różnych zastosowań czyni ładowarkę o sterowaniu burtowym najbardziej wszechstronną maszyną w każdym miejscu pracy.


Nowoczesny wyświetlacz

Zmaksymalizuj możliwości maszyny i kontrolę nad nią, korzystając z nowoczesnego wyświetlacza umożliwiającego wykonywanie regulacji reakcji osprzętu roboczego oraz reakcji układu hydrostatycznego i sterowanie biegiem pełzającym. Wyświetlacz udostępnia wiele języków i możliwość spersonalizowania konfiguracji ekranu, a ponadto współpracuje z systemem zabezpieczenia maszyny i z kamerą tylną.


Łatwość serwisowania

Dostęp z poziomu podłoża do wszystkich punktów obsługi codziennej i punktów serwisowych umożliwiających wykonanie rutynowych czynności konserwacyjnych przyczynia się do skrócenia czasu przestojów, a tym samym do podniesienia współczynnika wykorzystania maszyny.


272D XHP Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Układ elektryczny 12 V
  • Alternator 100 A
  • Wyłącznik zapłonu
  • Światła: podświetlenie wskaźników, dwa światła tylne, dwa regulowane światła halogenowe przednie i tylne, oświetlenie wnętrza kabiny
  • Alarm cofania
  • Wysokowydajny akumulator, 1000 CCA

STANOWISKO OPERATORA
  • Wskaźniki: poziom paliwa, licznik godzin
  • Wskaźniki ostrzegawcze dla operatora: utrudniony przepływ przez filtr powietrza, wydatek alternatora, podniesiony podłokietnik/nie wykryto obecności operatora, temperatura cieczy chłodzącej silnik, ciśnienie oleju silnikowego, włączenie świec żarowych, utrudniony przepływ przez filtr hydrauliczny, temperatura oleju hydraulicznego, włączony hamulec postojowy, układ oczyszczania spalin
  • Pokryty tkaniną fotel z zawieszeniem pneumatycznym i wysokim oparciem, podgrzewany, z odchylaniem oparcia, z podparciem odcinka lędźwiowego oraz z w pełni regulowanymi elementami sterującymi zamontowanymi w fotelu
  • Składany, ergonomiczny, profilowany podłokietnik
  • System blokady układu sterowania: po opuszczeniu fotela przez operatora lub podniesieniu podłokietnika następuje wyłączenie układu hydraulicznego, wyłączenie przekładni hydrostatycznej i włączenie hamulca postojowego
  • Kabina z konstrukcją ROPS (chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny), otwarta, odchylana
  • Konstrukcja FOPS (chroniąca przed spadającymi przedmiotami), poziom 1
  • Okno górne i tylne
  • Mata podłogowa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Gniazdo elektryczne 12 V
  • Klakson
  • Pokrętło do ręcznego sterowania prędkością obrotową, układ elektroniczny
  • Regulowane joysticki sterujące
  • Nowoczesny wyświetlacz: pełnokolorowy 5-calowy wyświetlacz LCD, nowoczesny system bezpieczeństwa przystosowany do obsługi przez wielu operatorów, ruchy osprzętu roboczego regulowane z poziomu ekranu, układ wyboru reakcji układu hydrostatycznego i sterowanie biegami pełzającymi; przygotowanie do wyposażenia w kamerę tylną
  • Schowek z siatką

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik wysokoprężny Cat C3.8 z turbodoładowaniem spełniający wymogi norm emisji spalin: EPA Tier 4 Interim (USA)/Stage IIIB (UE)
  • Układ oczyszczania powietrza, dwa wkłady filtrujące, uszczelnienie promieniowe
  • Zawory do pobierania próbek SOS, olej hydrauliczny
  • Filtry oleju hydraulicznego z wymiennym wkładem
  • Bagnetowy filtr paliwa i separator wody, z wymiennym wkładem
  • Chłodnica cieczy chłodzącej silnik/chłodnica oleju hydraulicznego (ustawione równolegle)
  • Hamulce postojowe załączane sprężynowo, zwalniane przez układ hydrauliczny
  • Przekładnia hydrostatyczna
  • Napęd łańcuchowy na cztery koła, opony 14x17.5

INNE
  • Obudowa silnika zamykana na zamek
  • Płyn niezamarzający o zwiększonej trwałości, do -37°C (-34°F)
  • Punkty mocowania maszyny (6)
  • Wspornik, ramię podnoszenia
  • Wziernik poziomu oleju hydraulicznego
  • Wziernik poziomu cieczy chłodzącej
  • Chłodnica, zbiornik wyrównawczy
  • Przewody elastyczne Cat ToughGuard™
  • Dodatkowy układ hydrauliczny, przepływ ciągły
  • Szybkozłącza płaskolicowe o dużej wytrzymałości, ze zintegrowanym mechanizmem uwalniania ciśnienia
  • Rozdzielany pierścień w kształcie litery D, do prowadzenia przewodów elastycznych osprzętu wzdłuż lewego ramienia podnoszenia
  • Gniazdo elektryczne, obrotowe światło ostrzegawcze
  • Pokrywa umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z obszaru osłony dolnej
  • Przeciwwagi zewnętrzne
  • Sterowany temperaturowo wentylator o zmiennej prędkości obrotowej

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
  • Szybkozłącze, mechaniczne lub elektryczne
  • Pas bezpieczeństwa, 50 mm (2 cale) lub 75 mm (3 cale)
  • Pakiet Comfort:
  • Zamknięta konstrukcja ROPS z układem klimatyzacji (C3): pedał przyspieszenia, podsufitka, nagrzewnica i odszraniacz, boczne szyby, uchwyt na napoje, instalacja do montażu radia, fotel z zawieszeniem pneumatycznym (z wysokim oparciem, podgrzewany) i drzwi (szklane lub poliwęglanowe)
  • Pakiet zwiększający wydajność:
  • Pakiet zwiększający wydajność, wariant H3: układ hydrauliczny XHP, elektroniczny dwukierunkowy układ samopoziomowania (przy podnoszeniu i opuszczaniu), powrót osprzętu roboczego do pozycji kopania, pozycjonowanie osprzętu roboczego, elektroniczne ograniczanie prędkości (przy podnoszeniu i opuszczaniu)

272D XHP Wyposażenie dodatkowe

Obrotowe światło ostrzegawcze

Podgrzewacz bloku silnika – 120 V

Olej hydrauliczny, praca w niskich temperaturach

Powłoka lakiernicza projektowana na zamówienie

System Product Link™, komunikacja przez sieć telefonii komórkowej

Radio z mikrofonem i obsługą technologii Bluetooth (AM/FM/z obsługą komunikatów pogodowych oraz złączem USB i gniazdem urządzeń zewnętrznych typu jack)