< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Ładowarki teleskopowe z serii C są wyposażone w nowy silnik spełniający normy emisji spalin Stage IIIB (UE) (USA — EPA Tier 4 Interim) oraz nową przekładnię Powershift, która pozwala operatorowi z łatwością wybrać właściwe przełożenie do danego zadania. Nasz gruntownie przetestowany i sprawdzony w praktyce układ hydrauliczny jest łatwy w obsłudze, szybki, precyzyjny i zaprojektowany z myślą o obniżeniu zużycia paliwa.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Moc maksymalna 101.0 KM 75.0 kW Less
Uwaga Silnik Cat C3.4B spełnia wymagania norm emisji spalin Stage IIIB (UE) i EPA Tier 4 Interim. Silnik Cat C3.4B spełnia wymagania norm emisji spalin Stage IIIB (UE) i EPA Tier 4 Interim. Less

Masy

Masa eksploatacyjna z uchwytem i widłami 19246.0 funty 8730.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Udźwig nominalny 8157.0 funty 3700.0 kg Less
Maksymalna wysokość podnoszenia 23.95 stopy 7300.0 mm Less
Maksymalna wysokość podnoszenia 23.95 stopy 7.3 m Less
Maksymalny zasięg 12.35 stopy 3763.0 mm Less
Udźwig przy maksymalnej wysokości 4409.0 funty 2000.0 kg Less
Udźwig przy maksymalnym zasięgu 3307.0 funty 1500.0 kg Less
Maksymalny udźwig 8157.0 funty 3700.0 kg Less
Promień skrętu mierzony na zewnątrz wideł 16.08 stopy 4900.0 mm Less
Promień skrętu mierzony na zewnątrz opon 12.53 stopy 3820.0 mm Less

Opony

Opony – z bieżnikiem do prac rolniczych 15.5/80-14 16 warstw; 460/70 R24 XMCL; 500/70 R24 XMCL 15.5/80-14 16 warstw; 460/70 R24 XMCL; 500/70 R24 XMCL Less

Układ hydrauliczny

Pompa hydrauliczna Pompa tłokowa z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia; maksymalny wydatek 150 l/min przy ciśnieniu 250 bar Pompa tłokowa z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia; maksymalny wydatek 150 l/min przy ciśnieniu 250 bar Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 39.6 gal. 150.0 N Less

Przekładnia

Przekładnia Skrzynia biegów Powershift z 6 biegami jazdy do przodu i 3 biegami jazdy do tyłu, maksymalna prędkość na drodze = 40 km/h Skrzynia biegów Powershift z 6 biegami jazdy do przodu i 3 biegami jazdy do tyłu, maksymalna prędkość na drodze = 40 km/h Less

Wymierne korzyści dla właściciela

Duży zasięg ułatwiający pracę


Większa efektywność pracy

Układ hydrauliczny z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia, krótkie cykle pracy wysięgnika oraz sterowanie przy użyciu jednego joysticka pozwalają wykonać każde zadanie w najkrótszym możliwym czasie.


Miejsce pracy zapewniające wysoką wydajność

To prawdziwa przyjemność pracować w tak wygodnej kabinie


Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem najtrudniejszych zadań


Silnik i serwisowanie