< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Ładowarki teleskopowe z serii C są wyposażone w nowy silnik spełniający normy emisji spalin Stage IIIB (UE) (USA — EPA Tier 4 Interim) oraz nową przekładnię Powershift, która pozwala operatorowi z łatwością wybrać właściwe przełożenie do danego zadania.Nasz wypróbowany i przetestowany układ hydrauliczny charakteryzuje się łatwością użytkowania, szybkością działania i prostotą sterowania oraz został opracowany tak, aby oszczędzać paliwo.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Moc maksymalna 101.0 KM 75.0 kW Less
Uwaga Silnik Cat C3.4B spełnia wymagania norm emisji spalin Stage IIIB (UE) i EPA Tier 4 Interim. Silnik Cat C3.4B spełnia wymagania norm emisji spalin Stage IIIB (UE) i EPA Tier 4 Interim. Less

Masy

Masa eksploatacyjna 22498.0 funty 10205.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Udźwig nominalny 8157.0 funty 3700.0 kg Less
Maksymalna wysokość podnoszenia 44.9 stopy 13700.0 mm Less
Maksymalny zasięg 30.3 stopy 9225.0 mm Less
Maksymalny udźwig 8157.0 funty 3700.0 kg Less
Maksymalna wysokość podnoszenia 44.95 stopy 13.7 m Less
Promień skrętu mierzony na zewnątrz opon 12.5 stopy 3805.0 mm Less

Opony

Opony standardowe 15,5/80-24 16PR 15,5/80-24 16PR Less

Układ hydrauliczny

Maksymalne ciśnienie w układzie 3626.0 psi 250.0 bar Less
Maksymalny wydatek pompy 29.85 gal/min 113.0 l/min Less
Typ pompy Pompa osiowo-tłokowa z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia Pompa osiowo-tłokowa z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia Less
Zasilanie dodatkowego układu hydraulicznego – nieciągłe 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Zasilanie dodatkowego układu hydraulicznego – ciągłe 15.9 gal/min 60.0 l/min Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik oleju hydraulicznego 23.8 gal. 90.0 N Less
Pojemność zbiornika paliwa 39.6 gal. 150.0 N Less

Przekładnia

Jazda do przodu – 1 4.4 mile/h 7.1 km/h Less
Jazda do przodu – 2 8.5 mile/h 13.6 km/h Less
Jazda do przodu – 3 12.5 mile/h 20.1 km/h Less
Jazda do przodu – 4 18.6 mile/h 30.0 km/h Less
Jazda do tyłu – 1 4.4 mile/h 7.1 km/h Less
Jazda do tyłu – 2 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
Jazda do tyłu – 3 18.5 mile/h 29.8 km/h Less

Wymierne korzyści dla właściciela

Duży zasięg ułatwiający pracę


Większa efektywność pracy

Układ hydrauliczny z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia, krótkie cykle pracy wysięgnika oraz sterowanie przy użyciu jednego joysticka pozwalają wykonać każde zadanie w najkrótszym możliwym czasie.


Miejsce pracy zapewniające wysoką wydajność

To prawdziwa przyjemność pracować w tak wygodnej kabinie


Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem najtrudniejszych zadań


Silnik i serwisowanie