< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Ładowarki teleskopowe z serii C są wyposażone w nowy silnik spełniający normy emisji spalin Stage IIIB (UE) (USA — EPA Tier 4 Interim) oraz nową przekładnię Powershift, która pozwala operatorowi z łatwością wybrać właściwe przełożenie do danego zadania. Nasz gruntownie przetestowany i sprawdzony w praktyce układ hydrauliczny jest łatwy w obsłudze, szybki, precyzyjny i zaprojektowany z myślą o obniżeniu zużycia paliwa.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Moc maksymalna 101.0 KM 75.0 kW Less
Uwaga Silnik Cat C3.4B spełnia wymagania norm emisji spalin Stage IIIB (UE) i EPA Tier 4 Interim. Silnik Cat C3.4B spełnia wymagania norm emisji spalin Stage IIIB (UE) i EPA Tier 4 Interim. Less

Masy

Masa eksploatacyjna 24890.0 funty 11290.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Udźwig nominalny 11021.0 funty 4999.0 kg Less
Maksymalna wysokość podnoszenia 44.95 stopy 13700.0 mm Less
Maksymalny zasięg 30.3 stopy 9225.0 mm Less
Maksymalny udźwig 11021.0 funty 4999.0 kg Less
Maksymalna wysokość podnoszenia 44.95 stopy 13.7 m Less
Maksymalna wysokość podnoszenia – stabilizatory opuszczone 44.9 stopy 13700.0 mm Less
Maksymalna wysokość podnoszenia – stabilizatory podniesione 43.6 stopy 13300.0 mm Less
Promień skrętu mierzony na zewnątrz opon 12.9 stopy 3920.0 mm Less

Opony

Opony standardowe 14,00-24 16PR TG-02 14,00-24 16PR TG-02 Less

Układ hydrauliczny

Maksymalne ciśnienie w układzie 3626.0 psi 250.0 bar Less
Maksymalny wydatek pompy 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Typ pompy Pompa osiowo-tłokowa z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia Pompa osiowo-tłokowa z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia Less
Zasilanie dodatkowego układu hydraulicznego – nieciągłe 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Zasilanie dodatkowego układu hydraulicznego – ciągłe 15.9 gal/min 60.0 l/min Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik oleju hydraulicznego 23.8 gal. 90.0 N Less
Pojemność zbiornika paliwa 39.6 gal. 150.0 N Less

Przekładnia

Do przodu – 1. 3.6 mile/h 5.8 km/h Less
Do przodu – 2. 6.7 mile/h 10.8 km/h Less
Do przodu – 3. 15.2 mile/h 24.5 km/h Less
Do przodu – 4. 19.9 mile/h 32.0 km/h Less
Do tyłu – 1. 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
Do tyłu – 2. 6.7 mile/h 10.8 km/h Less
Do tyłu – 3. 14.9 mile/h 24.0 km/h Less

Wymierne korzyści dla właściciela

Duży zasięg ułatwiający pracę


Większa efektywność pracy

Układ hydrauliczny z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia, krótkie cykle pracy wysięgnika oraz sterowanie przy użyciu jednego joysticka pozwalają wykonać każde zadanie w najkrótszym możliwym czasie.


Miejsce pracy zapewniające wysoką wydajność

To prawdziwa przyjemność pracować w tak wygodnej kabinie


Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem najtrudniejszych zadań


Silnik i serwisowanie