< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Ładowarki teleskopowe z serii C są wyposażone w nowy silnik spełniający normy emisji spalin Stage IIIB (UE) (USA — EPA Tier 4 Interim) oraz nową przekładnię Powershift, która pozwala operatorowi z łatwością wybrać właściwe przełożenie do danego zadania. Nasz gruntownie przetestowany i sprawdzony w praktyce układ hydrauliczny jest łatwy w obsłudze, szybki, precyzyjny i zaprojektowany z myślą o obniżeniu zużycia paliwa.

Silnik

Jednostki:
Model silnika TD 2,9 l L4 TD 2,9 l L4 Less
Moc maksymalna 74.0 KM 55.0 kW Less
Uwaga Silnik TD 2,9 l L4 spełnia wymagania norm emisji spalin Stage IIIB (UE) i EPA Tier 4 Final (USA). Silnik TD 2,9 l L4 spełnia wymagania norm emisji spalin Stage IIIB (UE) i EPA Tier 4 Final (USA). Less

Masy

Masa eksploatacyjna z uchwytem i widłami 11045.0 funty 5010.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Udźwig nominalny 5512.0 funty 2500.0 kg Less
Maksymalna wysokość podnoszenia 18.37 stopy 5600.0 mm Less
Maksymalna wysokość podnoszenia 18.37 stopy 5.6 m Less
Maksymalny zasięg 10.83 stopy 3300.0 mm Less
Udźwig przy maksymalnej wysokości 2998.0 funty 1360.0 kg Less
Udźwig przy maksymalnym zasięgu 1720.0 funty 780.0 kg Less
Maksymalny udźwig 5512.0 funty 2500.0 kg Less
Promień skrętu mierzony na zewnątrz opon (12 × 16,5) 10.5 stopy 3200.0 mm Less

Opony

Opony – bieżnik do prac rolniczych (14 × 17.5) 10.2 stopy 3100.0 mm Less

Układ hydrauliczny

Pompa hydrauliczna Pompa zębata, maksymalny wydatek 72,3 l/min przy ciśnieniu 241 bar Pompa zębata, maksymalny wydatek 72,3 l/min przy ciśnieniu 241 bar Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Pojemność zbiornika paliwa 24.04 gal. 91.0 N Less

Przekładnia

Przekładnia Bezstopniowa, hydrostatyczna Bezstopniowa, hydrostatyczna Less

Niewielka maszyna z ogromnym apetytem na pracę


Większa efektywność pracy

Układ hydrauliczny z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia, krótkie cykle pracy wysięgnika oraz sterowanie przy użyciu jednego joysticka pozwalają wykonać każde zadanie w najkrótszym możliwym czasie.


Miejsce pracy zapewniające wysoką wydajność

To prawdziwa przyjemność pracować w tak wygodnej kabinie


Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem najtrudniejszych zadań


Silnik i serwisowanie