< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Silnik

Jednostki:
Model silnika TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4* Less
Moc maksymalna 74,4 kW; 101 Ch/CV/Ps; 100 hp/BHP 74,4 kW; 101 Ch/CV/Ps; 100 hp/BHP Less
Maksymalny moment obrotowy 409 N·m przy 1600 obr./min 409 N·m przy 1600 obr./min Less
Średnica cylindra 3.9 cale 98.0 mm Less
Skok tłoka 4.7 cale 120.0 mm Less
Pojemność skokowa 219.7 cale3 3.6 N Less
Uwaga *Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IIIB obowiązującej w Unii Europejskiej. *Maszyna spełnia wymogi normy emisji spalin Stage IIIB obowiązującej w Unii Europejskiej. Less

Masy

Masa eksploatacyjna z uchwytem i widłami 22256.0 funty 10095.0 kg Less

Specyfikacje robocze

Udźwig nominalny 7937.0 funty 3600.0 kg Less
Maksymalna wysokość podnoszenia 45.4 stopy 13850.0 mm Less
Maksymalna wysokość podnoszenia – stabilizatory podniesione 45.4 stopy 13850.0 mm Less
Maksymalna wysokość podnoszenia – stabilizatory opuszczone 45.4 stopy 13850.0 mm Less
Maksymalny zasięg 28.5 stopy 8680.0 mm Less
Prędkość maksymalna 15.3 mile/h 24.6 km/h Less
Udźwig przy maksymalnej wysokości – stabilizatory podniesione 3307.0 funty 1500.0 kg Less
Udźwig przy maksymalnej wysokości – stabilizatory opuszczone 6614.0 funty 3000.0 kg Less
Udźwig przy maksymalnym zasięgu – stabilizatory podniesione 220.0 funty 100.0 kg Less
Udźwig przy maksymalnym zasięgu – stabilizatory opuszczone 1984.0 funty 900.0 kg Less
Zewnętrzny promień skrętu mierzony na zewnątrz opon 12.7 stopy 3860.0 mm Less

Opony

Standard 15.5/80-24 15.5/80-24 Less

Układ hydrauliczny

Maksymalne ciśnienie w układzie 3916.0 psi 270.0 bar Less
Maksymalny wydatek pompy 26.4 gal/min 100.0 l/min Less
Typ pompy Pompa zębata Pompa zębata Less
Zasilanie dodatkowego układu hydraulicznego 25.1 gal/min 95.0 l/min Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 39.6 gal. 150.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 26.9 gal. 102.0 N Less

Osiągi wysięgnika

Podnoszenie wysięgnika 15,3 s 15,3 s Less
Opuszczanie wysięgnika 10,8 s 10,8 s Less
Wsuwanie części teleskopowej 14,84 s 14,84 s Less
Wysuwanie części teleskopowej 11,2 s 11,2 s Less
Pochylenie do przodu (zrzut) 2,63 s 2,63 s Less
Pochylenie do tyłu (powrót) 2,27 s 2,27 s Less
Łącznie – do góry i na zewnątrz 27 s 27 s Less
Łącznie – w dół i do wewnątrz 19,5 s 19,5 s Less
Siła uciągu, wersja 74,5 kW 19109.0 funty-siła 85.0 kN Less
Siła odspajania łyżki zgodnie z normą ISO 8313 15737.0 funty-siła 70.0 kN Less
Siła odspajania wysięgnika 15737.0 funty-siła 70.0 kN Less

Hamulce

Hamulce zasadnicze Hamulce ze wspomaganiem na osi tylnej i przedniej Hamulce ze wspomaganiem na osi tylnej i przedniej Less
Hamulce postojowe Mechaniczne na przedniej osi Mechaniczne na przedniej osi Less

Przełożenia skrzyni biegów

Jazda do przodu – 1 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
Jazda do przodu – 2 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Jazda do przodu – 3 15.3 mile/h 24.6 km/h Less
Jazda do tyłu – 1 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
Jazda do tyłu – 2 6.2 mile/h 10.0 km/h Less
Jazda do tyłu – 3 15.3 mile/h 24.6 km/h Less

Emisja hałasu

Poziom hałasu na stanowisku operatora 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less
Poziom hałasu na zewnątrz (silnik o mocy 74,5 kW) 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less