< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Czas to pieniądz. Optymalizacja czasu rozładunku zależy przede wszystkim od doboru maszyny. W ładowni okrętowej można zmieścić wiele różnych typów maszyn, ale żadna z nich nie sprawdzi się tak dobrze jak ładowarka gąsienicowa, dzięki kombinacji przyczepności zapewnianej przez gąsienice, zasięgu ramienia ładowarki i umieszczonego z tyłu silnika zapewniającego równowagę.

Silnik

Jednostki:
Moc użyteczna na kole zamachowym 263.0 KM 196.0 kW Less
Średnica cylindra 4.41 cale 112.0 mm Less
Pojemność skokowa 537.0 cale3 8.8 N Less
Model silnika Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Moc użyteczna 263.0 KM 196.0 kW Less
Normy Moc znamionowa przy 1900 obr./min Moc znamionowa przy 1900 obr./min Less
Skok tłoka 5.86 cale 149.0 mm Less

Masy

Masa eksploatacyjna z łyżką ogólnego przeznaczenia (GP) i zębami 61857.0 funty 28058.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z łyżką ogólnego przeznaczenia (GP) i zębami 61857.0 funty 28058.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z lemieszem zbierającym 62084.0 funty 28161.0 kg Less
Masa eksploatacyjna z lemieszem zbierającym w wersji do wszystkich materiałów 62084.0 funty 28161.0 kg Less

Podwozie

Nacisk na podłoże – nakładki opcjonalne 10.1 psi 69.5 kPa Less
Nacisk na podłoże – nakładki standardowe 12.4 psi 85.5 kPa Less
Nacisk na podłoże – nakładki standardowe, z lemieszem zbierającym 12.4 psi 85.7 kPa Less
Wysokość ostrogi – ostroga podwójna 1.92 cale 49.0 mm Less
Typ nakładki gąsienic Podwójne ostrogi przeciwślizgowe z otworem środkowym lub bez niego Podwójne ostrogi przeciwślizgowe z otworem środkowym lub bez niego Less
Szerokość nakładek gąsienic – opcjonalne 26.6 cale 675.0 mm Less
Szerokość nakładek gąsienic – standardowe 21.6 cale 550.0 mm Less

Układ napędowy

Pompa układu napędowego Dwie pompy osiowo-tłokowe o zmiennym wydatku z ukośną tarczą Dwie pompy osiowo-tłokowe o zmiennym wydatku z ukośną tarczą Less
Nastawa zaworu nadmiarowego 6527.0 psi 45000.0 kPa Less
Silnik gąsienic Dwa silniki osiowe o zmiennym wydatku Dwa silniki osiowe o zmiennym wydatku Less
Typ Układ napędowy – napęd hydrostatyczny z możliwością wyboru dowolnej prędkości do 10,0 km/h (6,2 mili/h) Układ napędowy – napęd hydrostatyczny z możliwością wyboru dowolnej prędkości do 10,0 km/h (6,2 mili/h) Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Układ chłodzenia 11.6 gal. 44.0 N Less
Zbiornik paliwa 164.0 gal. 621.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 49.9 gal. 189.0 N Less

Łyżki

Pojemność łyżki ogólnego przeznaczenia 4.2 jardy3 3.21 m3 Less
Szerokość łyżki ogólnego przeznaczenia 114.56 cale 2910.0 mm Less
Szerokość łyżki wielofunkcyjnej 112.91 cale 2868.0 mm Less
Pojemność łyżki ogólnego przeznaczenia 4.2 jardy3 3.21 m3 Less
Pojemność łyżki wielozadaniowej 3.92 jardy3 3.05 m3 Less
Pojemność łyżki wielozadaniowej 3.92 jardy3 3.05 m3 Less

Lemiesz

Pojemność lemiesza zbierającego – wersja do wszystkich materiałów 4.67 jardy3 3.57 m3 Less
Pojemność lemiesza zbierającego – wersja do węgla Projektowanie na zamówienie Projektowanie na zamówienie Less

Lemiesz zbierający

Pojemność – wszystkie materiały 4.67 jardy3 3.57 m3 Less

Ładowarki gąsienicowe

Do załadunku w ładowniach okrętowych i do prac portowych


Osprzęt roboczy i wyposażenie opcjonalne

Dostosowane do Twoich oczekiwań


Charakterystyka

W przypadku dostępności osprzętu typowa ładowarka gąsienicowa pracująca w porcie musi być wyposażona w następujące zalecane funkcje:

  • Cztery ucha do podnoszenia
  • Joystick do zmiany biegów
  • Przednia osłona zbiornika oleju hydraulicznego
  • Osłony siłowników podnoszenia i przechyłu
  • Osłona rolek gąsienic
  • Zderzak o zwiększonej wytrzymałości
  • Wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotu
  • Silnikowy filtr wstępny powietrza
  • Gąsienice E-SALT wyposażone w nakładki z otworem centralnym
  • Lemiesz zbierający lub łyżka (z szybkozłączem lub bez niego)
  • Światła przednie, tylne i boczne
  • Uszczelnienie przedniej szyby
  • Układ hydraulicznego przechylania kabiny