< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Zaoszczędź pieniądze i czas potrzebny na transport dzięki jednej solidnej maszynie do oczyszczania terenu, kopania, profilowania terenu, załadunku na pojazdy, pracy na zboczach itp. Ładowarki gąsienicowe gwarantują mniejszy nacisk na podłoże oraz lepszą przyczepność, dzięki czemu możesz rozpocząć pracę wcześniej i pracować dłużej na delikatnym podłożu. Specjalnie przystosowane konfiguracje maszyny do prac na wysypiskach, w ładowniach statków i hutach stali pozwalają na pracę w najtrudniejszych warunkach. Ta nowa generacja ładowarek gąsienicowych Cat® o zwiększonej wydajności oraz oszczędności paliwa jest wyposażona w funkcje, których potrzebujesz.
Pełne specyfikacje maszyny oraz informacje o oferowanych konfiguracjach są dostępne u dealerów Cat lub na stronie www.cat.com.

Silnik

Jednostki:
Moc na kole zamachowym 193.0 KM 144.0 kW Less
Model silnika Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Moc użyteczna – ISO 9249/SAE J1349 193.0 KM 144.0 kW Less
Moc użyteczna — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 KM 144.0 kW Less
Norma emisji spalin Zgodność z normami EPA Tier 4 Final/Stage IV (UE), normą emisji Nonroad Stage III dla zastosowań pozadrogowych oraz odpowiednikiem normy Tier 3/Stage IIIA Zgodność z normami EPA Tier 4 Final/Stage IV (UE), normą emisji Nonroad Stage III dla zastosowań pozadrogowych oraz odpowiednikiem normy Tier 3/Stage IIIA Less
Uwaga We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 Interim i Final, Stage IIIB i IV oraz Korea Tier 4 Final należy stosować wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), tj. zawierające nie więcej niż 15 ppm (mg/kg) siarki lub paliwa biodiesel B20 wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki. Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 (mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę Caterpillar norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji. We wszystkich silnikach wysokoprężnych zgodnych z normami Tier 4 Interim i Final, Stage IIIB i IV oraz Korea Tier 4 Final należy stosować wyłącznie oleje napędowe o bardzo niskiej zawartości siarki (ULSD), tj. zawierające nie więcej niż 15 ppm (mg/kg) siarki lub paliwa biodiesel B20 wymieszanego z olejem napędowym o bardzo niskiej zawartości siarki. Paliwo typu biodiesel B20 musi spełniać wymagania normy ASTM D7467 (mieszanka paliwa biodiesel musi spełniać wymogi stosowanych przez firmę Caterpillar norm dotyczących paliw tego typu, czyli ASTM D6751 lub EN 14214). Do smarowania silnika należy stosować wyłącznie olej Cat DEO-ULS™ lub olej spełniający wymagania norm Cat ECF-3, API CJ-4 i ACEA E9. Więcej dokładnych zaleceń dotyczących stosowania paliw w danym modelu maszyny można znaleźć w jej instrukcji obsługi i konserwacji. Less
Uwaga Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241. Płyn DEF stosowany w układach selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) firmy Cat musi spełniać wymogi normy ISO 22241. Less

Podwozie

Długość styku gąsienicy z podłożem 100.0 cale 2542.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 72.8 cale 1850.0 mm Less
Szerokość standardowych nakładek gąsienic 22.0 cale 550.0 mm Less
Szerokość nakładek gąsienic – wyposażenie opcjonalne 18.0 cale 450.0 mm Less
Rolki/nakładki gąsienic — po obu stronach 7/38 7/38 Less
Powierzchnia styku z podłożem — nakładki standardowe 4900.0 cale2 3.2 m2 Less
Powierzchnia styku z podłożem – nakładka opcjonalna 4013.0 cale2 2.6 m2 Less
Nacisk na podłoże (1) — nakładki standardowe 9.1 psi 62.9 kPa Less
Nacisk na podłoże (1) — nakładki opcjonalne 11.1 psi 76.9 kPa Less
Nacisk na podłoże – nakładki standardowe 9.0 psi 62.0 kPa Less
Nacisk na podłoże – nakładki opcjonalne 11.0 psi 75.8 kPa Less
Wysokość ostrogi – ostroga podwójna 1.65 cale 42.0 mm Less
Uwaga (1) Maszyny z technologią redukcji emisji spalin zgodne z normą Tier 4 Final/Stage IV. (1) Maszyny z technologią redukcji emisji spalin zgodne z normą Tier 4 Final/Stage IV. Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 84.5 gal. 320.0 l Less
Zbiornik płynu DEF (1) 4.22 gal. 16.0 l Less
Uwaga (1) Maszyny z technologią redukcji emisji spalin zgodne z normą Tier 4 Final/Stage IV. (1) Maszyny z technologią redukcji emisji spalin zgodne z normą Tier 4 Final/Stage IV. Less

Masy

Masa eksploatacyjna 44138.0 funty 20021.0 kg Less
Masa eksploatacyjna (1) 44771.0 funty 20308.0 kg Less
Uwaga (1) Maszyny z technologią redukcji emisji spalin zgodne z normą Tier 4 Final/Stage IV. (1) Maszyny z technologią redukcji emisji spalin zgodne z normą Tier 4 Final/Stage IV. Less

Łyżki

Pojemność – wersja ogólnego przeznaczenia 3.2 jardy3 2.5 m3 Less
Pojemność — seria Performance 3.7 jardy3 2.8 m3 Less
Pojemność – wersja wielozadaniowa 2.6 jardy3 2.0 m3 Less
Szerokość — łyżka ogólnego przeznaczenia 102.8 cale 2612.0 mm Less
Szerokość — seria Performance 106.8 cale 2712.0 mm Less
Szerokość łyżki ogólnego przeznaczenia 101.3 cale 2575.0 mm Less

Wymiary

Całkowita szerokość maszyny bez łyżki: ze standardowymi gąsienicami — nakładki 550 mm (21,6 cala) 94.5 cale 2400.0 mm Less
Prześwit 18.5 cale 471.0 mm Less
Wysokość maszyny do szczytu kabiny 130.9 cale 3325.0 mm Less
Długość całkowita maszyny* 275.6 cale 7001.0 mm Less
Kąt natarcia w położeniu transportowym 15° 15° Less
Głębokość kopania* 5.4 cale 138.0 mm Less
Maksymalny kąt odchylenia łyżki do tyłu w położeniu naziemnym/transportowym 43°/50° 43°/50° Less
Wysokość łyżki w położeniu transportowym 18.0 cale 457.0 mm Less
Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia przy kącie zrzutu 45°* 54.0 cale 1373.0 mm Less
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia przy kącie zrzutu 45°* 114.8 cale 2915.0 mm Less
Maksymalny kąt odchylenia łyżki do tyłu na maksymalnej wysokości podnoszenia/zrzutu 52°/53° 52°/53° Less
Kąt pochylenia przy równaniu 63° 63° Less
Wysokość do sworznia przegubu łyżki 155.1 cale 3940.0 mm Less
Wysokość całkowita maszyny, łyżka całkowicie podniesiona 212.7 cale 5402.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 115.7 cale 2940.0 mm Less
Kąt rampowy 29° 29° Less
Uwaga *Z łyżką ogólnego przeznaczenia i wzmocnionymi zębami. *Z łyżką ogólnego przeznaczenia i wzmocnionymi zębami. Less

Układ klimatyzacji

Klimatyzacja Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,1 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,573 tony metrycznej. Układ klimatyzacji w maszynie zawiera fluorowany gaz cieplarniany R134a (potencjał globalnego ocieplenia = 1430). System zawiera 1,1 kg czynnika chłodniczego, co dla CO2 stanowi odpowiednik 1,573 tony metrycznej. Less

Wszechstronność

  • Podwozie z gąsienicami stalowymi pozwala na pracę na mokrym, miękkim i delikatnym podłożu.
  • Zadania można realizować w krótszym czasie — korzystanie z ładowarek gąsienicowych umożliwia szybsze rozpoczynanie i dłuższy czas trwania pracy niż w przypadku innych maszyn ze względu na mniejszy nacisk na podłoże oraz zwiększoną przyczepność.
  • Układ przygotowany do montażu szybkozłącza — szybkozłącze Fusion™ umożliwia łatwe korzystanie z wideł, łyżek itp. wykorzystywanych w ładowarkach kołowych i innych maszynach zgodnych ze standardem Fusion

Ekonomika

  • 963K zużywa od 10 do 25 procent mniej paliwa na godzinę niż poprzedni model.*
  • Niskie zużycie płynu DEF (1) — przeważnie na poziomie od 2,5 do 3% — gwarantuje doskonałą ogólną wydajność w zakresie zużycia płynów.
  • Opcjonalna wysokowydajna łyżką pozwala przenosić o 5 procent więcej materiału na godzinę.
  • Odchylana kabina i wygodne punkty obsługowe ułatwiają konserwację i naprawy.
  • Wentylator sterowany temperaturowo zapewnia wydajne chłodzenie i łatwy dostęp serwisowy dzięki składanej konstrukcji.
  • Zdalne monitorowanie za pomocą układu Product Link™/VisionLink® pomaga w zwiększeniu wydajności i rentowności zarządzania flotą.

Wydajność

  • Bardziej płynne reakcje osprzętu roboczego i układu kierowniczego w porównaniu z poprzednim modelem.*
  • Zaawansowane rozwiązania, takie jak układ hydrauliczny wykrywający obciążenie czy siłowniki z czujnikami położenia, zapewniają precyzję pracy.
  • Silnik Cat® C7.1 ACERT™ zapewnia odpowiednią moc i szybkość reakcji podczas pracy pod obciążeniem.
  • Cichszy silnik* — niższy poziom hałasu dla operatora i osób w pobliżu.

Łatwość obsługi

  • Możliwość wyboru joysticka lub obsługi z użyciem dwóch dźwigni pozwala na dostosowanie do preferencji operatora lub danego zastosowania.
  • Sterowanie prędkością/kierunkiem dostępne za pomocą joysticka lub pedałów i dźwigni typu V.
  • Unowocześniona kabina pozwala operatorowi korzystać z rozwiązań podnoszących komfort pracy, takich jak fotel z zawieszeniem, regulowane podłokietniki i elementy sterujące oraz udoskonalony układ klimatyzacji.
  • Doskonała widoczność łyżki i otoczenia zwiększa poziom bezpieczeństwa i pozwala operatorowi pracować z większą pewnością.
  • Uchwyty i stopnie ułatwiają wchodzenie i schodzenie z maszyny, z przodu lub z tyłu gąsienic.
  • Poziom reakcji osprzętu roboczego — dokładny, normalny, pobieżny — można dostosować do preferencji operatora lub zastosowania.
  • Technologia redukcji emisji spalin (1) działa bez ingerencji operatora.

*W porównaniu z modelem 963D.

(1) Maszyna z technologią redukcji spalin spełniająca wymogi EPA Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE).