< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Ładowarka 963D ma większą moc, znakomitą zwrotność i przeprojektowaną kabinę zapewniającą wysoki komfort pracy.

Silnik

Jednostki:
Moc na kole zamachowym 189.0 KM 141.0 kW Less
Model silnika Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Moc użyteczna – wg normy ISO 9249 189.0 KM 141.0 kW Less
Moc użyteczna – wg normy SAE J1349 189.0 KM 141.0 kW Less
Moc użyteczna – 80/1269/EWG 189.0 KM 141.0 kW Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.0 cale 127.0 mm Less
Pojemność skokowa 402.76 cale3 6.6 N Less
Moc użyteczna – Cat 189.0 KM 141.0 kW Less

Podwozie

Typ nakładki gąsienic Podwójna ostroga Podwójna ostroga Less
Szerokość nakładek gąsienic – standardowe 21.6 cale 550.0 mm Less
Szerokość nakładek gąsienic – opcjonalne 17.7 cale 450.0 mm Less
Rolki gąsienic – po każdej stronie 7 7 Less
Nakładki – po każdej stronie 38 38 Less
Długość styku gąsienicy z podłożem 100.1 cale 2543.0 mm Less
Powierzchnia styku z podłożem – nakładki standardowe 4340.0 cale2 2.8 m2 Less
Powierzchnia styku z podłożem – nakładki opcjonalne 3565.0 cale2 2.3 m2 Less
Nacisk na podłoże – nakładki standardowe 10.3 psi 71.5 kPa Less
Nacisk na podłoże – nakładki opcjonalne 12.4 psi 85.5 kPa Less
Wysokość ostrogi – ostroga podwójna 1.65 cale 42.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 72.8 cale 1850.0 mm Less

Układ napędowy

Silnik gąsienic Dwa silniki osiowe o zmiennym wydatku Dwa silniki osiowe o zmiennym wydatku Less

Układ hydrauliczny - osprzęt

Typ Z funkcją wykrywania obciążenia każdego tłoka i zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym Z funkcją wykrywania obciążenia każdego tłoka i zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym Less
Wyjście 55.2 gal/min 209.0 l/min Less
Nastawa głównego zaworu nadmiarowego 4061.0 psi 28000.0 kPa Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 105.6 gal. 400.0 N Less
Układ chłodzenia 8.3 gal. 31.5 N Less
Skrzynia korbowa (z filtrem) 4.4 gal. 16.5 N Less
Zwolnice (każda) 4.0 gal. 15.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 23.7 gal. 90.0 N Less
Czop centrujący 0.48 gal. 1.8 N Less

Masy

Masa eksploatacyjna 44577.0 funty 20220.0 kg Less

Łyżki

Pojemność łyżki ogólnego przeznaczenia 3.2 jardy3 2.45 m3 Less
Pojemność łyżki wielozadaniowej 2.6 jardy3 2.0 m3 Less
Szerokość łyżki ogólnego przeznaczenia 102.8 cale 2612.0 mm Less
Szerokość łyżki wielofunkcyjnej 101.3 cale 2575.0 mm Less

Dane techniczne zrywaka

Typ Radialny Radialny Less
Szerokość całkowita/belka 76.7 cale 1950.0 mm Less
Przekrój trzonu zęba zrywaka 58,5 mm x 138 mm 50 cala x 5,4 cala 58,5 mm x 138 mm 50 cala x 5,4 cala Less
Prześwit 34.4 cale 874.0 mm Less
Penetracyjny 10.6 cale 271.0 mm Less
Szerokość zrywania 72.3 cale 1836.0 mm Less
Siłowniki – średnica 4.49 cale 114.3 mm Less
Siłowniki – skok 11.3 cale 289.0 mm Less
Liczba gniazd 3 3 Less
Zwiększenie długości maszyny po zamontowaniu zrywaka (w położeniu transportowym) 19.4 cale 494.0 mm Less

Normy

Konstrukcja ROPS/FOPS Konstrukcja ROPS/FOPS Konstrukcja ROPS/FOPS Less
Hamulce Hamulce Hamulce Less
Kabina Kabina Kabina Less

Czasy trwania cykli roboczych łyżki

Czas trwania cyklu – zrzut 1.3 s 1.3 s Less
Czas trwania cyklu – swobodne opuszczanie 2.9 s 2.9 s Less
Czas trwania cyklu – podnoszenie 5.8 s 5.8 s Less
Czas trwania cyklu – łącznie 6.4 s 6.4 s Less

Silnik

Posiada wysoką moc, jest niezawodny i dociąża tylną część ładowarki, zapewniając optymalne wyważenie maszyny.


Stanowisko operatora

Zapewnia komfort, wygodę i łatwość obsługi.


Układ monitorujący

Zestaw wskaźników umożliwia monitorowanie wszystkich ważnych funkcji i odczytywanie informacji w normalnym polu widzenia operatora.


Napęd hydrostatyczny

Elektronicznie sterowany napęd hydrostatyczny pomaga uzyskać szybką reakcję, skraca czasy trwania cykli roboczych i zwiększa wydajność pracy.


Układ osprzętu roboczego

Pracuj mądrze i transportuj więcej


Podwozie SystemOne™

Podwozie SystemOne zaprojektowano specjalnie dla maszyn Caterpillar w celu ograniczenia kosztów eksploatacji, skrócenia czasu przestojów i wydłużenia okresów międzyserwisowych.


Konstrukcja

Trwała rama i przód ładowarki z płaskich belek: wysoka wytrzymałość i więcej miejsca na większe elementy.


Konfiguracje specjalne

Konfiguracje specjalne zwiększają wydajność ładowarki 963D w zastosowaniach specjalnych.


Wszechstronność

Ładowarki gąsienicowe firmy Caterpillar cieszą się doskonałą reputacją wynikającą z ich uniwersalności. Nawet w przypadku korzystania ze standardowej maszyny i osprzętu roboczego operator ma możliwość wykonywania wielu różnych zadań.


Obsługa techniczna i opieka serwisowa

Zgrupowane punkty obsługowe i doskonała dostępność zapewniają łatwe serwisowanie ładowarki 963D.


963D Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alternator 24 V, o dużej obciążalności, bezszczotkowy
  • Alarm cofania
  • Klakson elektryczny
  • 2 akumulatory o dużej obciążalności i dużej mocy, bezobsługowe, 1120 CCA
  • Odłącznik główny akumulatorów
  • Rozrusznik elektryczny (o dużej obciążalności, 24 V)
  • Cztery lampy halogenowe, dwie oświetlające przód i montowane na dachu; dwie oświetlające tył, zintegrowane z modułem klimatyzacji

STANOWISKO OPERATORA
  • Hermetyczna, wyciszona kabina z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Kabina z przyklejonymi szybami
  • Układ klimatyzacji i nagrzewnica/układ odszraniania szyby z regulacją temperatury
  • Fotel pokryty tkaniną, z zawieszeniem pneumatycznym i blokadą przechyłu na boki, regulowany
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Elektrohydrauliczne dźwignie sterujące zamontowane na fotelu
  • Dźwignia skrzyni biegów, prowadnica w kształcie litery „V”
  • Elementy sterujące, joystick do obsługi łyżki GP
  • Elektroniczny układ monitorujący z następującymi wskaźnikami: •Temperatura cieczy chłodzącej silnik •Temperatura oleju hydraulicznego •Ciśnienie oleju silnikowego •Poziom paliwa
  • Wewnętrzne lusterko wsteczne
  • Przygotowanie do montażu radia W zestawie przetwornica 24/12 V, głośniki, antena i gniazdo zasilania 12 V
  • Gniazda zasilania 12 V (2)
  • Wieszak na ubranie
  • Schowki wewnętrzne pod lewym podłokietnikiem
  • Uchwyt na dokumenty na prawej konsoli
  • Gumowa mata podłogowa o dużej wytrzymałości
  • Spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej i tylnej
  • Wytrzymały dach metalowy
  • Przełącznik hamulca postojowego i kontrolka załączenia hamulca

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik wysokoprężny Caterpillar C6.6 ACERT z turbodoładowaniem i chłodnicą powietrza doładowującego
  • Modułowy układ chłodzenia powietrza dolotowego, oleju i wody
  • Wentylator chłodnicy, sterowany elektronicznie (temperaturowo), z napędem hydraulicznym
  • Elektroniczno-hydrostatyczne sterowanie skrzynią biegów, z trybem jazdy i trybem roboczym
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Separator wody
  • Wlot powietrza
  • Suchy filtr powietrza z uszczelnieniem wzdłużnym, wbudowanym odpylaczem, układem odprowadzania pyłu i elektronicznym wskaźnikiem niedrożności
  • Tłumik, umieszczony pod pokrywą silnika
  • Eterowy układ wspomagania rozruchu
  • Ciecz chłodząca firmy Caterpillar o zwiększonej trwałości
  • Zbiornik paliwa

PODWOZIE
  • Gąsienice SystemOne firmy Caterpillar (38 elementów) o rozstawie 1850 mm (72,8 cala)
  • Zwolnica standardowa
  • Gąsienica 550 mm (21,6 cala), podwójna ostroga
  • Napinacz hydrauliczny gąsienic
  • Obręcze kół napędowych z wymienialnymi segmentami mocowanymi śrubowo
  • 7 pojedynczych kołnierzowych rolek gąsienic po każdej stronie, dwie górne rolki nośne, niewymagające smarowania
  • Tradycyjne koła pośredniczące, niewymagające smarowania
  • Koło pośredniczące, zgarniarka
  • Wahliwe ramy rolek gąsienic

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Standardowa częstotliwość wymiany oleju
  • Oleju hydraulicznego
  • Zawór 2-kierunkowy

OSŁONY
  • Osłona przednia
  • Osłona tylna
  • Osłony dolne, pełne

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Kabina odchylana z drążkiem do blokowania
  • Zewnętrzny pakiet wyciszający
  • Zawieszenie osprzętu typu „Z”
  • Pompa do obsługi osprzętu roboczego z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia
  • Siłowniki osprzętu roboczego ze zintegrowanymi czujnikami położenia
  • Konfigurowane przez operatora funkcje automatycznego powrotu do zadanego położenia podnoszenia i przechylania
  • Obudowa silnika z pokrywą zamykaną na klucz
  • Rdzeń chłodnicy 6,5 fpi (żeberek na cal), odporny na zanieczyszczenia
  • Odchylana osłona chłodnicy i wentylator
  • Ekologiczne zawory spustowe zbiornika oleju hydraulicznego
  • Przygotowanie do montażu systemu Product Link
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Elastyczne przewody hydrauliczne Caterpillar® XT
  • Olej hydrauliczny, HYDO Advanced 10

NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE
  • Naklejki ostrzegawcze, ANSI, dla NACD
  • Naklejki ostrzegawcze, ISO

INSTRUKCJE SERWISOWE
  • Instrukcja w j. angielskim dołączana tylko w USA i Kanadzie

963D Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Obrotowe światło ostrzegawcze
  • Cztery światła dodatkowe

ELEMENTY STERUJĄCE OSPRZĘTEM
  • Joystick sterujący łyżką ogólnego przeznaczenia (GP)
  • Joystick sterujący łyżką wielofunkcyjną (MP)
  • Dwie dźwignie sterujące łyżką ogólnego przeznaczenia (GP)

STANOWISKO OPERATORA
  • Wyświetlacz Cat® Messenger
  • Podgrzewany fotel z zawieszeniem pneumatycznym
  • Przednia szyba kabiny z uszczelką

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Hydraulicznie napędzany wentylator sterowany temperaturowo z funkcją zmiany kierunku obrotów
  • Układ szybkiego tankowania paliwa
  • Turbinowy filtr wstępny powietrza
  • Układ szybkiej wymiany oleju

PODWOZIE
  • Gąsienice 450 mm (17,7"), DG, wąskie
  • Gąsienice 550 mm (21,6"), DG, z otworem środkowym
  • Gąsienice 450 mm (17,7"), DG, z otworem środkowym
  • Gąsienice 560 mm (22"), SG, do prac w bardzo trudnych warunkach
  • Gąsienice 450 mm (17,7"), z otworem środkowym, SG, do prac w bardzo trudnych warunkach
  • Gąsienice 800 mm (31,5"), DG, szeroki rozstaw
  • Gąsienice 560 mm (22"), z otworem środkowym, SG, do prac w bardzo trudnych warunkach
  • Koło pośredniczące z uszczelnieniem

OSŁONY
  • Osłona koła pośredniczącego
  • Osłona rolek gąsienic
  • Osłona lamp na kabinie
  • Osłona przewodów podnoszenia
  • Osłona siatkowa szyby przedniej

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Olej hydrauliczny ulegający biodegradacji
  • Przewody hydrauliczne do łyżki wielofunkcyjnej (MP), z przodu
  • Przewody hydrauliczne do zrywaka, z tyłu
  • Przewody hydrauliczne do łyżki wielofunkcyjnej (MP) i zrywaka, z przodu i z tyłu

ŁYŻKA
  • Ogólnego przeznaczenia
  • Ogólnego przeznaczenia, uchwyty wpuszczane
  • Ogólnego przeznaczenia, do prac na wysypiskach
  • Wielofunkcyjna
  • Wielofunkcyjna, do prac w bardzo trudnych warunkach
  • Wielofunkcyjna, do prac na wysypiskach
  • Do odpadów

WYPOSAŻENIE ŁYŻKI
  • Przykręcana krawędź tnąca
  • Przykręcane segmenty
  • Przykręcane segmenty krawędziowe
  • Segmenty krawędziowe o dużej wytrzymałości
  • Zęby uniwersalne K80
  • Zęby do penetracji K80
  • Zęby wzmocnione K80
  • Zęby uniwersalne K90
  • Zęby wzmocnione K90
  • Końcówki uniwersalne, uchwyty wpuszczane

INNE WYPOSAŻENIE
  • Podnośnik hydrauliczny kabiny
  • Zderzak
  • Zrywak wielozębowy
  • Zaczep holowniczy
  • Zaczep standardowy
  • Pręty zgarniające, z tyłu
  • Zbiornik paliwa z zaworem spustowym
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 120 V
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 240 V
  • Przeciwwaga lekka
  • Dodatkowa przeciwwaga
  • System Product Link firmy Caterpillar, 321
  • Płyn niezamarzający, -50C (-58F)

OSŁONY
  • Osłona przednia o dużej wytrzymałości
  • Przewody hamulcowe GP – M
  • Przewody hamulcowe GP – szeroki rozstaw gąsienic