< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Ładowarka gąsienicowa Cat® 973D jest jedyną na świecie ładowarką tej wielkości. Ponadto wiedzie prym na rynku pod względem komfortu pracy, wydajności i wszechstronności. Została zaprojektowana pod kątem ogromnej wydajności pracy, dlatego wyróżnia się znakomitymi osiągami w wielu różnych zastosowaniach, również w bardzo trudnych warunkach pracy. W jej konstrukcji połączono wytrzymałość i trwałość z bardzo wysoką precyzją i łatwością sterowania. Przekonaj się, o ile więcej możesz zrobić, używając zaledwie jednej maszyny…

Silnik

Jednostki:
Moc na kole zamachowym 263.0 KM 196.0 kW Less
Model silnika Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Moc użyteczna – wg normy ISO 9249 263.0 KM 196.0 kW Less
Moc użyteczna – wg normy SAE J1349 263.0 KM 196.0 kW Less
Moc użyteczna – 80/1269/EWG 263.0 KM 196.0 kW Less
Średnica cylindra 4.41 cale 112.0 mm Less
Skok tłoka 5.86 cale 149.0 mm Less
Pojemność skokowa 537.0 cale3 8.8 N Less
Moc użyteczna – Cat 263.0 KM 196.0 kW Less

Podwozie

Typ nakładki gąsienic Podwójna ostroga, do ciężkich prac Podwójna ostroga, do ciężkich prac Less
Szerokość nakładek gąsienic – standardowe 21.6 cale 550.0 mm Less
Szerokość nakładek gąsienic – opcjonalne 26.6 cale 675.0 mm Less
Rolki gąsienic – po każdej stronie 7 7 Less
Nakładki – po każdej stronie 40 40 Less
Długość styku gąsienicy z podłożem 115.3 cale 2930.0 mm Less
Powierzchnia styku z podłożem – nakładki standardowe 4991.0 cale2 3.22 m2 Less
Powierzchnia styku z podłożem – nakładki opcjonalne 6138.0 cale2 3.96 m2 Less
Nacisk na podłoże – nakładki standardowe 12.4 psi 85.5 kPa Less
Nacisk na podłoże – nakładki opcjonalne 10.1 psi 69.5 kPa Less
Wysokość ostrogi – ostroga podwójna 1.92 cale 49.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 85.0 cale 2160.0 mm Less

Układ napędowy

Typ Napęd hydrostatyczny z możliwością wyboru prędkości, maks. 11 km/h (6,8 mili/h) Napęd hydrostatyczny z możliwością wyboru prędkości, maks. 11 km/h (6,8 mili/h) Less
Pompa układu napędowego Dwie pompy osiowo-tłokowe o zmiennym wydatku z ukośną tarczą Dwie pompy osiowo-tłokowe o zmiennym wydatku z ukośną tarczą Less
Silnik gąsienic Dwa silniki osiowo-tłokowe (oś ukośna) o zmiennym wydatku Dwa silniki osiowo-tłokowe (oś ukośna) o zmiennym wydatku Less
Maksymalne ciśnienie w układzie 6527.0 psi 45000.0 kPa Less

Układ hydrauliczny – obwód osprzętu

Czas trwania cyklu – zrzut 1.4 s 1.4 s Less
Czas trwania cyklu – podnoszenie 6.5 s 6.5 s Less
Swobodne opuszczanie 2.7 s 2.7 s Less
Wydajność – maksymalna 91.4 gal/min 346.0 l/min Less
Nastawa zaworu nadmiarowego 3988.0 psi 27500.0 kPa Less
Typ Z funkcją wykrywania obciążenia i zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym Z funkcją wykrywania obciążenia i zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 164.0 gal. 621.0 N Less
Układ chłodzenia 11.6 gal. 44.0 N Less
Skrzynia korbowa (z filtrem) 7.7 gal. 29.0 N Less
Zwolnice (każda) 7.5 gal. 28.5 N Less
Układ hydrauliczny (układ osprzętu, układ napędowy i zbiornik) 89.8 gal. 340.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 49.9 gal. 189.0 N Less
Zbiornik napędu pompy 1.0 gal. 3.8 N Less
Czop centrujący 0.8 gal. 3.0 N Less

Układ elektryczny

Typ 24 V (prąd stały) 24 V (prąd stały) Less
Pojemność akumulatora 1400 CCA 1400 CCA Less
Napięcie akumulatora 12 12 Less
Liczba akumulatorów 2 2 Less
Alternator 95 A, o dużej obciążalności, bezszczotkowy 95 A, o dużej obciążalności, bezszczotkowy Less

Masy

Masa eksploatacyjna 61857.0 funty 28058.0 kg Less
Masa transportowa – bez łyżki 55997.0 funty 25400.0 kg Less

Łyżki

Pojemność łyżki ogólnego przeznaczenia 4.2 jardy3 3.21 m3 Less
Pojemność łyżki wielozadaniowej 3.92 jardy3 3.05 m3 Less
Szerokość łyżki ogólnego przeznaczenia 114.56 cale 2910.0 mm Less
Szerokość łyżki wielofunkcyjnej 112.91 cale 2868.0 mm Less

Specyfikacje robocze

Maks. Prędkość jazdy 6.8 mile/h 11.0 km/h Less

Dane techniczne zrywaka

Typ Mechanizm równoległowodowy Mechanizm równoległowodowy Less
Szerokość całkowita/belka 86.6 cale 2200.0 mm Less
Przekrój trzonu zęba zrywaka 74 x 175 mm 2,9 x 6,9 cala 74 x 175 mm 2,9 x 6,9 cala Less
Prześwit 34.96 cale 888.0 mm Less
Penetracyjny 15.6 cale 397.0 mm Less
Szerokość zrywania 72.4 cale 1840.0 mm Less
Siłowniki – średnica 5.1 cale 130.0 mm Less
Siłowniki – skok 9.3 cale 236.0 mm Less
Zwiększenie długości maszyny po zamontowaniu zrywaka (w położeniu transportowym) 23.1 cale 586.0 mm Less
Liczba gniazd 3 3 Less
Siła penetracji na poziomie podłoża 22500.0 funty 100.0 kN Less
Kąt rampowy 28.5 ° 28.5 ° Less
Ciężar zrywaka (z 3 zębami) 3747.8 funty 1700.0 kg Less

Normy

Konstrukcja ROPS/FOPS Konstrukcja ROPS/FOPS Konstrukcja ROPS/FOPS Less
Hamulce Hamulce Hamulce Less
Kabina Kabina Kabina Less

Silnik

Zwarta konstrukcja… wysoka wydajność


Hydraulika

Pracuj mądrze i transportuj więcej.


Stanowisko operatora

Niezrównany komfort pozwala operatorowi zachować wysoką wydajność pracy przez cały dzień.


Podwozie

Większa trwałość to niższe koszty eksploatacji.


Elementy konstrukcyjne

Wytrzymałe i trwałe.


Osprzęt roboczy

Zrób więcej, korzystając z zaledwie jednej maszyny.


Prawdziwa maszyna wielozadaniowa

Niezrównana wszechstronność.


Pakiet dodatkowy

Montowany w przypadku wszystkich zastosowań związanych z pracami ziemnymi.


Obsługa serwisowa

Bezpieczeństwo przede wszystkim.


System Product Link

Wydajne rozwiązanie, które pozwala zachowywać ciągłą kontrolę nad maszyną, niezależnie od jej miejsca pracy.


Wsparcie techniczne

Partnerzy Twojego przedsiębiorstwa.


973D Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alternator 95 A, 24 V, o dużej obciążalności, bezszczotkowy
  • Alarm cofania
  • Klakson elektryczny
  • 2 bezobsługowe akumulatory 1400 A
  • Przetwornica napięcia 24 V/12 V
  • Odłącznik główny akumulatorów
  • Rozrusznik elektryczny (24 V)
  • Cztery lampy halogenowe, dwie oświetlające przód i montowane na dachu; dwie oświetlające tył, zintegrowane z modułem klimatyzacji

STANOWISKO OPERATORA
  • Hermetyczna, wyciszona kabina z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Kabina z przyciemnianymi szybami, rozsuwane szyby boczne
  • Klimatyzacja i ogrzewanie
  • Nagrzewnica, odszraniacz z automatycznym sterowaniem temperaturą
  • Fotel pokryty tkaniną, z zawieszeniem pneumatycznym
  • Elementy sterujące zamontowane w fotelu
  • Zwijany pas bezpieczeństwa
  • Elektroniczny układ monitorujący
  • Wskaźniki następujących parametrów:
  • Joystick elektrohydraulicznego sterowania osprzętem roboczym
  • Przygotowanie do montażu radia, przemiennik 24 na 12 V, głośniki, antena i dwa 12-woltowe gniazda zasilania
  • Lusterko wsteczne
  • Wieszak na ubranie
  • Regulowany podłokietnik
  • Sterowanie przekładnią, joystick lub dźwignia w układzie V i pedały sterujące
  • Zamykany schowek pod podłokietnikami
  • Gumowa mata podłogowa o dużej wytrzymałości
  • Spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej i tylnej
  • Wytrzymały dach metalowy
  • Przełącznik hamulca postojowego i kontrolka załączenia hamulca

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik wysokoprężny C9 firmy Caterpillar z technologią ACERT
  • Modułowy układ chłodzenia powietrza dolotowego, oleju i wody
  • 24-woltowy rozrusznik elektryczny
  • Sterowany elektronicznie układ chłodzenia, włączany w razie potrzeby
  • Ciecz chłodząca o wydłużonej trwałości
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Sterowanie elektroniczno-hydrostatyczne skrzynią biegów, z trybem jazdy i trybem roboczym
  • Zamknięta przekładnia hydrostatyczna z oprogramowaniem DSR
  • Tłumik, umieszczony pod pokrywą silnika
  • Separator wody

PODWOZIE
  • Rozstaw gąsienic 2160 mm/85 cali
  • Osłony sekcji końcowej prowadnic gąsienic
  • Hydrauliczny napinacz gąsienic
  • Gąsienice EWL (40 sekcji, skok 215 mm/8,5 cala)
  • Pięcioelementowa gąsienica z kołem napędowym
  • Siedem rolek gąsienicy niewymagających smarowania
  • Tradycyjne koła pośredniczące, niewymagające smarowania.
  • Wahliwe ramy rolek gąsienic
  • Dwie rolki nośne na każdą gąsienicę
  • Ogniwo główne gąsienicy
  • Osłona koła pośredniczącego

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Zewnętrzny pakiet wyciszający
  • Zawieszenie osprzętu typu „Z”
  • Pompa do obsługi osprzętu roboczego z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia
  • Siłowniki osprzętu roboczego ze zintegrowanymi czujnikami położenia
  • Konfigurowane przez operatora funkcje automatycznego powrotu do zadanego położenia podnoszenia i przechylania
  • Obudowa silnika z zamykanymi na klucz drzwiczkami (perforowane otwory 5 mm/0,2 cala)
  • Zawieszona na zawiasach krata wlotu powietrza
  • Rdzenie chłodnic (6,35 żebra na cal)
  • Ekologiczne zawory spustowe
  • Olej hydrauliczny, HYDO Advanced 10
  • Podnośnik hydrauliczny kabiny

973D Wyposażenie dodatkowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Obrotowe światło ostrzegawcze

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Układ szybkiego tankowania paliwa

UKŁAD HYDRAULICZNY
  • Biodegradowalny olej hydrauliczny

ŁYŻKA
  • Standardowa, do żużlu

WYPOSAŻENIE ŁYŻKI
  • Zęby uniwersalne wzmocnione, 8
  • Zęby penetracyjne, 8
  • Przykręcana krawędź tnąca

PODWOZIE
  • Gąsienice, 500 mm (19,7 cala), płaskie
  • Gąsienice, 500 mm (19,7 cala), na przemian płaskie i z nakładkami DG GR
  • Gąsienice 675 mm (26,6 cala), z otworem trapezowym
  • DBL GR
  • TRPL GR
  • SGL GR ES

OSŁONY
  • Osłony siłowników przechyłu
  • Osłona rolek gąsienic

INNE WYPOSAŻENIE
  • Radio AM/FM z odtwarzaczem płyt CD
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 120 V
  • Podgrzewacz cieczy chłodzącej silnik, 240 V
  • System Product Link
  • System zabezpieczenia maszyny (MSS)
  • Płyn niezamarzający, ochrona do -50°C (-58°F)

PAKIETY DODATKOWE DO MODELU 973D
  • Zabezpieczenie z tyłu STD
  • Zabezpieczenie z tyłu HD
  • Pakiet zrywarki
  • Pakiet obsługi technicznej, DELUXE
  • Pakiet oświetlenia dodatkowego
  • Osłona szyby przedniej i oświetlenia
  • Pakiet prętów zgarniających
  • Pakiet przeciwwagi
  • Układ hydrauliczny 2W, joystick
  • Układ hydrauliczny 3W, joystick MP
  • Układ hydrauliczny 3W, joystick GP
  • Układ hydrauliczny 4W, joystick MP
  • Układ hydrauliczny, 2W, 2 dźwignie
  • Łyżka GP, 3,0 m³ (3,98 jarda³), pakiet
  • Łyżka MP, 2,8 m³ (3,6 jarda³), pakiet
  • Łyżka GP, 3,0 m³ (3,98 jarda³), pakiet
  • Łyżka GP, do pracy na wysypiskach, pakiet
  • Łyżka szeroka, 3,3 m³ (4,37 jarda³), pakiet
  • Łyżka GP, 3,0 m³ (3,98 jarda³), HD, pakiet
  • Łyżka MP ES, 2,8 m³ (3,6 jarda³), pakiet
  • Łyżka MP, do pracy na wysypiskach, pakiet