< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Od ładowania i sortowania po kopanie i rozściełanie materiału okrywowego, ładowarka gąsienicowa to jedno z najbardziej wszechstronnych urządzeń na wysypisku lub stacji przeładunkowej. Funkcje ładowarki do prac na wysypiskach obejmują dodatkowe osłony i uszczelnienia, tworzące maszynę gotową do sprostania wyzwaniom zastosowań związanych z pracami na wysypiskach. Szeroka gama łyżek i nakładek gąsienic umożliwia dodatkową optymalizację maszyny pod kątem wyższej wydajności i dłuższego okresu eksploatacji. Nowy 963K zapewnia niższe zużycie paliwa niż model poprzedni, jak również wyższy komfort i lepsze reakcje narzędzi i układu sterowania. Model 963K spełnia Normy emisji spalin EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/Korea Tier 4.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Moc silnika (maksymalna) — ISO 14396 221.0 KM 165.0 kW Less
Moc silnika (maksymalna) — ISO 14396 (DIN) 224.0 KM 165.0 kW Less
Moc użyteczna (znamionowa) — ISO 9249/SAE J1349 193.0 KM 144.0 kW Less
Moc użyteczna (znamionowa) — ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 KM 144.0 kW Less
Emisja szkodliwych składników spalin Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Tier 4 Final/Stage IV/Korea Tier 4 Less
Średnica cylindra 4.13 cale 105.0 mm Less
Skok tłoka 5.31 cale 135.0 mm Less
Pojemność skokowa 427.8 cale3 7.01 l Less

Podwozie

Rozstaw gąsienic 72.8 cale 1850.0 mm Less
Długość styku gąsienicy z podłożem 100.0 cale 2542.0 mm Less
Typ nakładki gąsienic Podwójna ostroga Podwójna ostroga Less
Szerokość standardowych nakładek gąsienic 21.6 cale 550.0 mm Less
Szerokość nakładek gąsienic – wyposażenie opcjonalne 17.7 cale 450.0 mm Less
Powierzchnia styku z podłożem — nakładki standardowe 4340.0 cale2 2.8 m2 Less
Powierzchnia styku z podłożem – nakładka opcjonalna 3565.0 cale2 2.3 m2 Less
Nacisk na podłoże – nakładki standardowe 10.3 psi 70.9 kPa Less
Nacisk na podłoże – nakładki opcjonalne 12.4 psi 85.5 kPa Less
Rolki gąsienic – po każdej stronie 7 7 Less
Nakładki – po każdej stronie 38 38 Less
Wysokość ostrogi – ostroga podwójna 1.65 cale 42.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 84.5 gal. 320.0 l Less
Układ chłodzenia 8.45 gal. 32.0 l Less
Skrzynia korbowa (z filtrem) 4.4 gal. 16.5 l Less
Zwolnice (każda) 4.0 gal. 15.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 23.7 gal. 90.0 l Less
Czop centrujący 0.5 gal. 1.8 l Less
Zbiornik płynu DEF 4.22 gal. 16.0 l Less

Masy

Masa eksploatacyjna 46518.0 funty 21100.0 kg Less

Łyżki

Pojemność — łyżka ogólnego przeznaczenia do prac na wysypiskach 4.05 yd3 3.1 m3 Less
Pojemność – wersja ogólnego przeznaczenia 3.2 yd3 2.45 m3 Less
Pojemność — łyżki do prac na wysypiskach 4.05 yd3 3.1 m3 Less
Pojemność – wersja wielozadaniowa 2.48 yd3 1.9 m3 Less
Pojemność — seria Performance 3.66 yd3 2.8 m3 Less
Szerokość łyżki do prac na wysypiskach 102.8 cale 2612.0 mm Less
Szerokość łyżki ogólnego przeznaczenia 102.8 cale 2612.0 mm Less
Szerokość łyżki — seria Performance 106.8 cale 2712.0 mm Less
Szerokość łyżki wielozadaniowej 101.3 cale 2575.0 mm Less

Dane techniczne zrywaka

Typ Radialny Radialny Less
Liczba gniazd 3 3 Less
Szerokość całkowita/belka 76.7 cale 1950.0 mm Less
Penetracyjny 11.6 cale 295.0 mm Less
Szerokość zrywania 72.3 cale 1836.0 mm Less
Przekrój poprzeczny zęba 58,5 mm × 138 mm (50 cali × 5,4 cala) 58,5 mm × 138 mm (50 cali × 5,4 cala) Less
Prześwit 23.4 cale 595.0 mm Less
Średnica siłowników 4.5 cale 114.3 mm Less
Skok siłowników 11.3 cale 289.0 mm Less
Długość maszyny ze zrywakiem w położeniu transportowym 24.0 cale 610.0 mm Less

Układ napędowy

Silnik gąsienic Dwa silniki osiowe o zmiennym wydatku Dwa silniki osiowe o zmiennym wydatku Less
Układ napędowy Napęd hydrostatyczny z bezstopniową regulacją prędkości jazdy do 10,0 km/h (6,2 mili/h) Napęd hydrostatyczny z bezstopniową regulacją prędkości jazdy do 10,0 km/h (6,2 mili/h) Less
Pompa układu napędowego Dwie pompy osiowo-tłokowe o zmiennym wydatku z tarczą skośną Dwie pompy osiowo-tłokowe o zmiennym wydatku z tarczą skośną Less
Nastawa zaworu nadmiarowego 6890.0 psi 47500.0 kPa Less

Czasy trwania cykli roboczych łyżki

wysokości podnoszenia 5.5 s 5.5 s Less
Wymuszone opuszczanie 3.7 s 3.7 s Less
Swobodne opuszczanie 2.0 s 2.0 s Less
Zrzut przy maks. wysokości (z pełnego odchylenia do tyłu) 1.3 s 1.3 s Less
Pełne odchylenie do tyłu przy maks. wysokości (z położenia pełnego zrzutu) 1.4 s 1.4 s Less

Układ hydrauliczny osprzętu

Typ Tłoki wykrywające obciążenie z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym Tłoki wykrywające obciążenie z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym Less
Wyjście 60.8 gal/min 230.0 l/min Less
Nastawa głównego zaworu nadmiarowego 3989.0 psi 27500.0 kPa Less

Normy

Konstrukcja ROPS Zgodność z normami ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 DLV oraz SAE J397B, ISO 3164:1995 Zgodność z normami ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 DLV oraz SAE J397B, ISO 3164:1995 Less
Konstrukcja FOPS Zgodność z normami SAE J/ISO 3449 APR98 Level II, ISO 3449:1992 Level II DLV oraz SAE J397B, ISO 3164:1995 Zgodność z normami SAE J/ISO 3449 APR98 Level II, ISO 3449:1992 Level II DLV oraz SAE J397B, ISO 3164:1995 Less
Hamulce Zgodność z normami SAE J/ISO 10265 MAR99 ISO 10265:1998 Zgodność z normami SAE J/ISO 10265 MAR99 ISO 10265:1998 Less
Kabina Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008, przy zamkniętej kabinie, wynosi 73 dB(A) Deklarowany dynamiczny poziom ciśnienia akustycznego na stanowisku operatora, zmierzony według wytycznych normy ISO 6396:2008, przy zamkniętej kabinie, wynosi 73 dB(A) Less
Kabina W przypadku pracy z otwartym stanowiskiem operatora i kabiną zalecane jest stosowanie środków ochrony słuchu W przypadku pracy z otwartym stanowiskiem operatora i kabiną zalecane jest stosowanie środków ochrony słuchu Less
Kabina Deklarowany poziom hałasu na zewnątrz wynosi 108 dB(A) przy pomiarze zgodnym z normą ISO 6395:2008 Deklarowany poziom hałasu na zewnątrz wynosi 108 dB(A) przy pomiarze zgodnym z normą ISO 6395:2008 Less
Kabina Poziom hałasu na zewnątrz zmierzony wg wytycznych dyrektywy 2000/14/WE wynosi 111 dB(A). Poziom hałasu na zewnątrz zmierzony wg wytycznych dyrektywy 2000/14/WE wynosi 111 dB(A). Less

Wymiary (przybliżone)

Całkowita szerokość maszyny bez łyżki: ze standardowymi gąsienicami – nakładki 550 mm (21,6 cala) 94.5 cale 2400.0 mm Less
Całkowita szerokość maszyny bez łyżki: z wąskimi gąsienicami – nakładki 450 mm (17,7 cala) 90.5 cale 2300.0 mm Less
Prześwit 18.5 cale 471.0 mm Less
Wysokość maszyny do szczytu kabiny 130.9 cale 3325.0 mm Less
Długość do czoła gąsienicy 197.0 cale 5005.0 mm Less
Długość całkowita maszyny* 278.0 cale 7063.0 mm Less
Kąt natarcia w położeniu transportowym 15° 15° Less
Głębokość kopania* 5.4 cale 138.0 mm Less
Maksymalny kąt odchylenia łyżki do tyłu na poziomie podłoża 43° 43° Less
Maksymalny kąt odchylenia łyżki do tyłu w położeniu transportowym 50° 50° Less
Wysokość łyżki w położeniu transportowym 18.0 cale 457.0 mm Less
Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia przy kącie zrzutu 45°* 54.0 cale 1373.0 mm Less
Prześwit przy maksymalnej wysokości podnoszenia przy kącie zrzutu 45°* 114.8 cale 2915.0 mm Less
Maksymalny kąt odchylenia łyżki do tyłu na maksymalnej wysokości podnoszenia 52° 52° Less
Maksymalny kąt zrzutu na maksymalnej wysokości podnoszenia 53° 53° Less
Kąt pochylenia przy równaniu 63° 63° Less
Wysokość do sworznia przegubu łyżki 155.1 cale 3940.0 mm Less
Wysokość całkowita maszyny, łyżka całkowicie podniesiona 212.7 cale 5402.0 mm Less
Wysokość do szczytu fotela z zagłówkiem 110.6 cale 2808.0 mm Less
Wysokość do szczytu rury wydechowej 115.7 cale 2940.0 mm Less
Kąt rampowy 29° 29° Less
Uwaga * Z łyżką ogólnego przeznaczenia i wzmocnionymi zębami. * Z łyżką ogólnego przeznaczenia i wzmocnionymi zębami. Less

Funkcje maszyny do prac na wysypiskach 963K

Wykonanie zapewniające optymalną wydajność


Funkcje maszyny do prac na wysypiskach 963K

Wykonanie zapewniające optymalną wydajność


963K WH Wyposażenie standardowe

UKŁAD NAPĘDOWY
  • Silnik wysokoprężny Cat C7.1 z technologią ACERT
  • Normy emisji spalin Tier 4 Final (USA)/Stage IV (UE)/Tier 4 (Korea)
  • Z podwójną turbosprężarką i chłodnicą końcową powietrza doładowującego chłodzoną powietrzem (ATAAC)
  • Modułowy układ chłodzenia powietrza dolotowego, oleju i wody
  • Wentylator chłodnicy, sterowany elektronicznie (temperaturowo), z napędem hydraulicznym
  • Elektroniczno-hydrostatyczne sterowanie skrzynią biegów, z trybem jazdy i trybem roboczym
  • Elektryczna pompa paliwowa
  • Separator wody
  • Suchy filtr powietrza z uszczelnieniem wzdłużnym, wbudowanym odpylaczem, układem odprowadzania pyłu i elektronicznym wskaźnikiem niedrożności
  • Układ oczyszczania spalin montowany na silniku
  • Tłumik, umieszczony pod pokrywą silnika
  • Układ wspomagania rozruchu, świece żarowe
  • Ciecz chłodząca Cat o zwiększonej trwałości

PODWOZIE
  • Wzmocnione, uszczelnione i smarowane gąsienice Cat (ESALT)
  • Osłony sekcji końcowej prowadnic gąsienic
  • Napinacz hydrauliczny gąsienic
  • Obręcze kół napędowych z mocowanymi śrubowo wymiennymi segmentami z wytrzymałej stali
  • Osłony kół napędowych
  • Siedem pojedynczych rolek gąsienic po każdej stronie, dwie górne rolki prowadzące, niewymagające smarowania
  • Tradycyjne koła pośredniczące, niewymagające smarowania
  • Wahliwe ramy rolek gąsienic

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alternator 24 V o dużej obciążalności, bezszczotkowy
  • Alarm cofania
  • Klakson elektryczny
  • Dwa akumulatory o dużej obciążalności i dużej mocy, bezobsługowe, 1120 CCA
  • Odłącznik główny akumulatorów
  • Rozrusznik elektryczny (o dużej obciążalności, 24 V)
  • Cztery lampy halogenowe; dwie oświetlające przód i montowane na dachu, dwie zintegrowane z modułem klimatyzacji oświetlające tył

STANOWISKO OPERATORA
  • Hermetyczna i wyciszona kabina z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Kabina z przyciemnianymi szybami i przesuwaną prawą szybą
  • Klimatyzacja i ogrzewanie
  • Nagrzewnica i odszraniacz z automatycznym sterowaniem temperaturą
  • Fotel pokryty tkaniną, z regulowanym zawieszeniem pneumatycznym
  • Elektrohydrauliczne dźwignie sterujące z szybszym czasem reakcji, montowane na fotelu
  • Zwijany pas bezpieczeństwa ze wskaźnikiem na desce rozdzielczej
  • Elektroniczny układ monitorujący z wskaźnikami: – Temperatura cieczy chłodzącej silnik – Temperatura oleju hydraulicznego – Poziom płynu DEF – Poziom paliwa
  • Wewnętrzne regulowane lusterko wsteczne
  • Instalacja do montażu radia – w tym przetwornica 24 na 12 V, głośniki, antena i dwa gniazda zasilania 12 V
  • Wieszak na ubranie
  • Schowki wewnętrzne pod lewym podłokietnikiem
  • Uchwyt na dokumenty na prawej konsoli
  • Gumowa mata podłogowa o dużej wytrzymałości
  • Spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej i tylnej ze zmienną prędkością pracy
  • Wytrzymały dach metalowy
  • Przełącznik hamulca postojowego i kontrolka załączenia hamulca
  • Błotnik

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Zewnętrzny pakiet wyciszający
  • Zawieszenie osprzętu typu „Z”
  • Pompa do obsługi osprzętu roboczego z funkcją regulacji wydatku zależnie od obciążenia
  • Czujniki siłowników narzędzi
  • Konfigurowane przez operatora funkcje podnoszenia i przechylania
  • Obudowa silnika z pokrywą zamykaną na klucz
  • Rdzeń chłodnicy 6,5 fpi (żeberek na cal), odporny na zanieczyszczenia
  • Osłona chłodnicy mocowana na zawiasach i odchylany wentylator
  • Osłony dolne, pełne
  • Ekologiczne zawory spustowe zbiornika oleju hydraulicznego
  • Przygotowanie do montażu systemu Product Link
  • Zawory do pobierania próbek oleju
  • Przewody Cat XT™
  • HYDO™ Advanced 10