< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Pierwszą ładowarkę gąsienicową firma Caterpillar zbudowała w 1955 roku. Na przestrzeni lat ładowarki gąsienicowe pracowały na niezliczonych placach budów na całym świecie. Zgodnie z życzeniem klientów moc i wszechstronność tej maszyny zaadaptowano również do potrzeb branży leśnej, prac wyburzeniowych, a także branży stalowniczej i gospodarki odpadami. Dzięki zaprojektowanym przez firmę Caterpillar funkcjom przydatnym podczas prac na wysypiskach ładowarka gąsienicowa jest uznawana za drugą najbardziej użyteczną maszynę na składowiskach odpadów (po walcu). Model Cat® 973D to największa i najmocniejsza ładowarka gąsienicowa na świecie. Jest to też najbezpieczniejsza, najbardziej przyjazna dla środowiska i najwydajniejsza ładowarka w historii firmy Caterpillar. Zaprzęgnij ją do pracy na składowisku odpadów – właśnie do tego została stworzona. Dowiedz się więcej o zastosowanych w modelu 973D funkcjach, które przydają się podczas prac na wysypiskach, oraz o ich wpływie na sprawność prowadzenia prac.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Moc na kole zamachowym 263.0 KM 196.0 kW Less

Podwozie

Szerokość nakładek gąsienic – standardowe 21.6 cale 550.0 mm Less
Szerokość nakładek gąsienic – opcjonalne 26.6 cale 675.0 mm Less
Rozstaw gąsienic 85.0 cale 2160.0 mm Less
Nacisk na podłoże – nakładki standardowe 12.4 psi 85.5 kPa Less
Nacisk na podłoże – nakładki opcjonalne 10.1 psi 69.5 kPa Less
Typ nakładki gąsienic Podwójna ostroga, do ciężkich prac Podwójna ostroga, do ciężkich prac Less

Układ napędowy

Pompa układu napędowego Dwie pompy osiowo-tłokowe o zmiennym wydatku z ukośną tarczą Dwie pompy osiowo-tłokowe o zmiennym wydatku z ukośną tarczą Less
Maksymalne ciśnienie w układzie 6527.0 psi 45000.0 kPa Less
Silnik gąsienic Dwa silniki osiowo-tłokowe (oś ukośna) o zmiennym wydatku Dwa silniki osiowo-tłokowe (oś ukośna) o zmiennym wydatku Less
Typ Napęd hydrostatyczny z możliwością wyboru prędkości, maks. 11 km/h (6,8 mili/h) Napęd hydrostatyczny z możliwością wyboru prędkości, maks. 11 km/h (6,8 mili/h) Less

Układ hydrauliczny – obwód osprzętu

Czas trwania cyklu – zrzut 1.4 s 1.4 s Less
Czas trwania cyklu – podnoszenie 6.5 s 6.5 s Less
Swobodne opuszczanie 2.7 s 2.7 s Less
Wydajność – maksymalna 91.4 gal/min 346.0 l/min Less
Nastawa zaworu nadmiarowego 3988.0 psi 27500.0 kPa Less
Typ Z funkcją wykrywania obciążenia i zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym Z funkcją wykrywania obciążenia i zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Zbiornik paliwa 164.0 gal. 621.0 N Less
Układ chłodzenia 11.6 gal. 44.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 49.9 gal. 189.0 N Less

Układ elektryczny

Alternator 95 A, o dużej obciążalności, bezszczotkowy 95 A, o dużej obciążalności, bezszczotkowy Less
Pojemność akumulatora 1400 CCA 1400 CCA Less
Liczba akumulatorów 2 2 Less
Napięcie akumulatora 12 12 Less
Typ 24 V (prąd stały) 24 V (prąd stały) Less

Masy

Masa eksploatacyjna 65157.0 funty 29555.0 kg Less

Łyżki

Pojemność — łyżka ogólnego przeznaczenia do prac na wysypiskach 6.4 jardy3 4.9 m3 Less
Pojemność łyżki ogólnego przeznaczenia 4.2 jardy3 3.21 m3 Less
Pojemność – łyżka wielozadaniowa do prac na wysypiskach 6.0 jardy3 4.6 m3 Less
Pojemność łyżki wielozadaniowej 3.92 jardy3 3.05 m3 Less
Szerokość – łyżka ogólnego przeznaczenia do prac na wysypiskach 114.56 cale 2910.0 mm Less
Szerokość – łyżka ogólnego przeznaczenia 114.56 cale 2910.0 mm Less
Szerokość – łyżka wielozadaniowa do prac na wysypiskach 112.91 cale 2868.0 mm Less
Szerokość – łyżka wielozadaniowa 112.91 cale 2868.0 mm Less

Dane techniczne zrywaka

Typ Mechanizm równoległowodowy Mechanizm równoległowodowy Less
Liczba gniazd 3 3 Less
Szerokość całkowita/belka 86.6 cale 2200.0 mm Less
Penetracyjny 15.6 cale 397.0 mm Less
Szerokość zrywania 72.4 cale 1840.0 mm Less

Normy

Normy Normy Normy Less

Twoja doskonała inwestycja

Maszyna, która spełni z nawiązką Twoje oczekiwania


Osłony do prac na wysypiskach

Zabezpieczają maszynę i Twoje dochody na wiele lat


Osłony maszyny do prac na wysypiskach (cd.)


Zapobieganie

Wyeliminowanie długich przestojów


Zapobieganie (cd.)


Opcjonalne nakładki ogniw gąsienicy


Stanowisko operatora

Bezpieczna, uważna i wydajna praca


Osprzęt roboczy Cat

Wyposażenie opcjonalne znacząco zwiększające możliwości modelu 973D


Obsługa i konserwacja

Przemyślana konstrukcja zapewniająca sprawną konserwację i dużą wydajność pracy


Wsparcie dla klientów

Firma Caterpillar dysponuje najbardziej doświadczoną siecią dealerów na świecie


Zrównoważone rozwiązania

Z myślą o przyszłych pokoleniach