< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Innowacyjny system Cat® Rock Flow to nowa technologia rewolucjonizująca sposób transportu rudy z miejsca wybierania do kruszarki podczas wybierania stropowego metodą zawałową. Przepływ urobku uzyskuje się poprzez ciągłe wybieranie stropowe metodą zawałową, usuwanie urobku z miejsca wybierania i transportowanie. System Cat® Rock Flow składa się z kilku podzespołów centralnie sterowanych w sposób zdalny: podajnika Rock Feeder RF300 służącego do usuwania rudy z miejsca wybierania, przenośnika Rock Mover RM900 (nowo zaprojektowanego przenośnika łańcuchowego) służącego do przenoszenia rudy do kruszarki oraz automatycznej jednostki umożliwiającej sterowanie procesem produkcji i zapewniającej jego płynność.

Podajnik Rock Feeder (RF300)

Jednostki:
Pojemność 300 ton/godz. (331 ton amer./godz.) 300 ton/godz. (331 ton amer./godz.) Less
Wymiary (dł. × szer. × wys.) 4300 x 2000 x 1050 mm (14,1 x 6,6 x 3,4 stopy) 4300 x 2000 x 1050 mm (14,1 x 6,6 x 3,4 stopy) Less
Siłownik lemiesza spychającego — czas trwania cyklu 120.0 s 120.0 s Less
Siłownik lemiesza spychającego — ciśnienie — łącznie 903956.0 funty 4021.0 kN Less
Siłownik lemiesza spychającego — liczba 4 4 Less
Siłownik lemiesza spychającego — skok tłoka 4.4 stopy 1350.0 mm Less
Wydajność 300 ton/godz. (331 ton amer./godz.) 300 ton/godz. (331 ton amer./godz.) Less
Siłowniki pchające — ciśnienie — łącznie 1157092.0 funty 5147.0 kN Less
Siłowniki pchające — liczba 2 2 Less
Siłowniki pchające — skok tłoka 2.0 stopy 600.0 mm Less
Masa — urządzenie popychające 6.4 tony am. 5.8 tony Less
Masa — cały system podajnika RF300 24.3 tony am. 22.0 tony Less

Przenośnik Rock Mover (RM900)

Wydajność 900 ton/godz. (992 ton amer./godz.) 900 ton/godz. (992 ton amer./godz.) Less
Moc napędu 2 x 75 kW (2 x 102 hp) 2 x 75 kW (2 x 102 hp) Less
Długość łańcucha 512.0 stopy 156.0 m Less
Rozmiar łańcucha 42 x 146 mm (1,65 x 5,75 cala) 42 x 146 mm (1,65 x 5,75 cala) Less
Prędkość łańcucha 0,15 m/s (29,5 stopy/min) 0,15 m/s (29,5 stopy/min) Less
Długość przenośnika 252.0 stopy 77.0 m Less
Moduł powrotny oleju hydraulicznego Opcja 1: regulacja ręczna, bez napędu Opcja 1: regulacja ręczna, bez napędu Less
Moduł powrotny oleju hydraulicznego Opcja 2: pełna aktywacja Opcja 2: pełna aktywacja Less
Długość misy 9.8 stopy 3000.0 mm Less
Szerokość misy 5.9 stopy 1800.0 mm Less

Wybieranie stropowe metodą zawałową z ciągłym transportem


Podajnik Rock Feeder RF300

Ogólne


Przenośnik Rock Mover RM900

Ogólne