< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Ładowarka górnicza R1300G (dla górnictwa podziemnego) została zaprojektowana z myślą o poprawie wydajności i obniżeniu kosztów załadunku i transportu w przeliczeniu na tonę w kopalniach podziemnych. Małe gabaryty i duża wydajność, wytrzymała konstrukcja i uproszczona obsługa techniczna gwarantują długi okres eksploatacji przy niskich kosztach. Moc, komfort i trwałość.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® 3306B DITA Cat® 3306B DITA Less
Moc znamionowa 2200.0 obr./min 2200.0 obr./min Less
Średnica cylindra 4.75 cale 120.7 mm Less
Skok tłoka 6.0 cale 152.4 mm Less
Pojemność skokowa 640.75 cale3 10.5 N Less
Moc maksymalna – SAE J1995 165.0 KM 123.0 kW Less

Specyfikacje robocze

Udźwig znamionowy 14991.0 funty 6800.0 kg Less
Statyczne obciążenie destabilizujące przy wyprostowanych ramionach podnoszenia w pozycji poziomej 45360.0 funty 20575.0 kg Less
Statyczne obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie, ramiona podnoszenia w pozycji poziomej 39397.0 funty 17870.0 kg Less
Siła odspajania (SAE) 26504.0 funty 12020.0 kg Less
Całkowita masa maszyny 61178.0 funty 27750.0 kg Less

Masy

bez ładunku 46187.0 funty 20950.0 kg Less
Z ładunkiem 61178.0 funty 27750.0 kg Less
Bez ładunku – przednia oś 17967.0 funty 8150.0 kg Less
Bez ładunku – tylna oś 28220.0 funty 12800.0 kg Less
Z ładunkiem – przednia oś 41050.0 funty 18620.0 kg Less
Z ładunkiem – tylna oś 20128.0 funty 9130.0 kg Less

Przekładnia

1. bieg do jazdy w przód 3.1 mile/h 5.0 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 5.6 mile/h 9.0 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 10.6 mile/h 17.0 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 14.9 mile/h 24.0 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 3.1 mile/h 5.0 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
3. bieg do jazdy w tył 9.3 mile/h 15.0 km/h Less
4. bieg do jazdy w tył 14.3 mile/h 23.0 km/h Less

Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego

Podnoszenie 5.0 s 5.0 s Less
Zrzut 2.0 s 2.0 s Less
Łączny czas trwania cyklu 9.3 s 9.3 s Less
Pozycja dolna, bez ładunku, swobodne opuszczanie 2.3 s 2.3 s Less

Pojemności łyżek

Pojemności łyżek 2,4–3,4 m3 (3,1–4,4 jarda3) 2,4–3,4 m3 (3,1–4,4 jarda3) Less
Łyżka zrzutowa – 1 3.1 jardy3 2.4 m3 Less
Łyżka zrzutowa – 2 3.7 jardy3 2.8 m3 Less
Łyżka zrzutowa – 3 (standardowa) 4.1 jardy3 3.1 m3 Less
Łyżka zrzutowa – 4 4.4 jardy3 3.4 m3 Less
Łyżka z wyrzutnikiem 3.1 jardy3 2.4 m3 Less

Parametry skrętu

Zewnętrzny promień obrysowy 226.0 cale 5741.0 mm Less
Wewnętrzny promień obrysowy 111.2 cale 2825.0 mm Less
Zakres wahań osi 10º 10º Less
Kąt skrętu w przegubie 42,5° 42,5° Less

Opony

Rozmiar opon 17,5 × R25 VSMS 17,5 × R25 VSMS Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Skrzynia korbowa silnika wraz z filtrem 6.6 gal. 25.0 N Less
Przekładnia 11.9 gal. 45.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 23.2 gal. 88.0 N Less
Układ chłodzenia 17.7 gal. 67.0 N Less
Przedni mechanizm różnicowy i zwolnice 10.0 gal. 38.0 N Less
Tylny mechanizm różnicowy i zwolnice 11.1 gal. 42.0 N Less
Zbiornik paliwa 77.9 gal. 295.0 N Less

Normy

Hamulce ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Kabina z konstrukcją FOPS ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Kabina z konstrukcją ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Układ napędowy – silnik

Silnik Cat 3306B zapewnia najwyższą moc, niezawodność i sprawność.


Układ napędowy – skrzynia biegów

Więcej mocy przekazywanej na koła to większa wydajność.


Hydraulika

Układ hydrauliczny Cat zapewnia dużą moc i pełną kontrolę nad ruchami roboczymi


Elementy konstrukcyjne

Wytrzymałe elementy konstrukcyjne Cat stanowią szkielet nośny i odpowiadają za trwałość modelu R1300G.


Komfort pracy

Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wysoki komfort pracy, pełną kontrolę nad maszyną i najwyższą wydajność przez cały dzień.


Systemy łyżek do ładowarek

Wydajność i niezawodność w trudnych warunkach górniczych.


Obsługa serwisowa

Więcej czasu na pracę przynoszącą zyski.


Wsparcie dla klientów

Usługi oferowane przez dealerów Cat umożliwiają utrzymywanie niezmiennie wysokiej sprawności maszyn dla branży górnictwa podziemnego.


Bezpieczeństwo

Maszyny i systemy firmy Caterpillar przeznaczone do użytkowania w kopalni są projektowane przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie.


R1300G Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Alternator 95 A
  • Gniazdo rozruchu awaryjnego
  • Odłącznik akumulatora, dostępny z poziomu podłoża
  • Bezpiecznik automatyczny, 80 A
  • Ochrona antykorozyjna
  • Złącze diagnostyczne
  • Rozruch elektryczny, 24 V
  • Wyłącznik awaryjny silnika
  • Oświetlenie zewnętrzne, przednie, tylne, halogenowe światła robocze
  • Akumulatory o niskich wymaganiach obsługowych
  • Alarm cofania
  • Układ rozruchu i ładowania

STANOWISKO OPERATORA
  • Elektroniczny układ monitorujący Cat (EMS)
  • Klaksony elektryczne
  • Wskaźniki: – Temperatura cieczy chłodzącej silnik – Poziom paliwa – Temperatura oleju hydraulicznego – Prędkościomierz – Obrotomierz – Temperatura oleju przekładniowego
  • Kontrolki: – lampka alertu – ciśnienie resztkowe w hamulcach
  • Sterowanie hydrauliczne osprzętem roboczym, pilotowe, pojedynczy joystick
  • Otwarte stanowisko operatora z konstrukcją ROPS/FOPS ze zdejmowanym zadaszeniem
  • Układ sterowania STIC (zintegrowane sterowanie przekładnią i układem kierowniczym)
  • Fotel amortyzowany na trójniku z możliwością cofnięcia

UKŁAD NAPĘDOWY
  • 6-cylindrowy silnik wysokoprężny Cat 3306B DITA
  • Chłodnica o przepływie poprzecznym
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Pompa zasilająca układu paliwowego
  • Zamknięte, mokre hamulce tarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne (SAFR™)
  • Osłony termoizolacyjne
  • Ręczne odcięcie paliwa
  • Planetarna skrzynia biegów Powershift z funkcją automatycznej zmiany biegów, 4 biegi do przodu/4 wsteczne
  • Obręcze 5-częściowe bezdętkowe
  • Przekładnia hydrokinetyczna
  • Odłącznik przekładni
  • Spust do opróżniania filtra układu skrzyni biegów

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Światło stop
  • Zespół katalizatora gazów spalinowych/tłumika
  • Korek, ręcznie odkręcany
  • Naklejki, międzynarodowe piktogramy
  • Osłony dolne silnika i skrzyni biegów
  • Błotniki z przodu i z tyłu
  • Przegroda ogniowa silnika
  • Chłodnica oleju hydraulicznego, odchylana
  • Podręcznik operatora i instrukcja obsługi, j. angielski
  • Belki ochronne, 100 x 50 mm (4 x 2 cale)
  • Krata chłodnicy, odchylana
  • Częściowo zgrupowane punkty smarowania
  • Złącza S·O·S: – Ciecz chłodząca – Olej silnikowy – Olej hydrauliczny – Olej przekładniowy
  • Odchylana krata chłodnicy
  • Opony i obręcze: opony należy wybierać z sekcji obowiązkowego osprzętu w cenniku. W cenie wyjściowej maszyny uwzględniono tylko rabat na standardowe obręcze bezdętkowe.

R1300G Wyposażenie dodatkowe

Odłącznik akumulatora oraz wyłącznik silnika

Konfiguracje zwalniania hamulców, w tym zwalnianie układu kierowniczego
  • Hak zaczepowy
  • Belka zaczepowa

Wskaźniki ciśnienia w hamulcach

Łyżki
  • Krawędź tnąca Cat, spawana
  • Krawędź tnąca, połowa rozwarcia, płaska
  • Zamontowana łyżka z wyrzutnikiem
  • Osłony zagięcia łyżki, łyżki do zrzutu i z wyrzutnikiem
  • Krawędź przyspawana całkowicie lub punktowo
  • System mocowanych mechanicznie płytek ścieralnych (MAWPS)
  • Różne rozmiary, do zrzutu (od 2,4 m3/3,1 jarda3 do 3,4 m3/4,4 jarda3), z wyrzutnikiem (2,4 m3/3,1 jarda3)
  • Belki ochronne, łyżki do zrzutu i z wyrzutnikiem
  • Okładzina (łyżka 2,8 m3/3,1 jarda3 i 3,1 m3/4,1 jarda3)

Błotniki przednie przystosowane do łańcuchów (wymagają obręczy przystosowanych do łańcuchów, nie dołączono łańcuchów)

Pokrywy
  • Zabezpieczenie transportowe chroniące przed wandalizmem
  • Kratownica tylna (dodatkowa osłona przykręcana)

Przykręcany osprzęt belki zaczepowej

Pierścienie uszczelniające dwustożkowe Duo-Cone™

Oświetlenie zewnętrzne, przednie, tylne, LED-owe światła robocze

Układ szybkiego uzupełniania cieczy eksploatacyjnych
  • Cieczy chłodzącej
  • Układ oleju silnikowego
  • Paliwo
  • Olej hydrauliczny
  • Olej przekładniowy

System przeciwpożarowy, Ansul

Płyny eksploatacyjne
  • Paliwo do pracy w niskich temperaturach
  • Ciecz chłodząca do pracy w niskich temperaturach

Osłony świateł przednich

Układ hydrauliczny
  • Przygotowanie do montażu łyżki z funkcją zrzutu
  • Konfiguracja do innego osprzętu / zaworu sterującego
  • Alternatywny wskaźnik poziomu oleju

Zespół do podnoszenia, transfer z kopalni

Oświetlenie
  • Oświetlenie zewnętrzne, przednie, tylne, LED-owe światła robocze

Układ smarowania
  • Automatycznie
  • Centralny

Zamknięte stanowisko operatora z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Klimatyzacja
  • Hermetyczna kabina z filtrem powietrza
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Podpórka drzwi
  • Nagrzewnica
  • Miejsce przygotowane do montażu radia i głośników
  • Sterowanie wycieraczkami, praca przerywana

Podręcznik operatora i instrukcja obsługi
  • Chiński
  • Francuski
  • Indonezyjski
  • Macedoński
  • Portugalski
  • Rosyjski
  • Hiszpański

Automatyczny włącznik hamulca postojowego

Przełącznik sterujący hamulcem postojowym
  • Włączanie przez wciśnięcie
  • Wyłączanie przez pociągnięcie

Układ sterowania pod obciążeniem (PCS)

Taśma odblaskowa (żółta/zielona)

Interfejs zdalnego sterowania (bez nadajnika i odbiornika), obejmuje kontrolki (zielone)
  • Cattron
  • RCT

Chłodnica, wydajna

Odwracalny układ kierowniczy

Układ kontroli komfortu jazdy

Obręcze kół
  • Dętkowe
  • Dętkowe lub bezdętkowe (przystosowane do łańcuchów)
  • Zapasowe (dętkowe lub bezdętkowe)
  • Numeracja identyfikacyjna obręczy

Pokrycia foteli, wyprofilowane i standardowe

Awaryjny układ kierowniczy

Narzędzia serwisowe
  • Belka zaczepowa (do użytku z układem zwalniania hamulców)
  • Dostępny katalog części zamiennych obejmujący dodatkowe oprzyrządowanie

Przełączniki
  • Regulator czasu pracy na biegu jałowym
  • Pozycjoner ramienia podnoszenia
  • Przełącznik blokujący odłącznik skrzyni biegów
  • Włączanie hamulca postojowego zgodnie z ciśnieniem w przekładni ABA

Konfiguracje opon
  • Opony 17,5 x R25 VSMS L5S Bridgestone
  • Opony 17,5 x 25 VSDL Bridgestone

Belki/płyty zabezpieczające
  • Kabina z konstrukcją ROPS
  • Zbiornik oleju hydraulicznego
  • Chłodnica
  • Skręt w przegubie