< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Ładowarka R1700G do pracy pod ziemią została zaprojektowana z myślą o poprawie wydajności i obniżeniu kosztów załadunku i transportu w przeliczeniu na tonę w kopalniach podziemnych. Małe gabaryty i duża wydajność, wytrzymała konstrukcja i uproszczona obsługa techniczna gwarantują długi okres eksploatacji przy niskich kosztach. Moc, komfort i trwałość.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Silnik Cat® C11 z technologią ACERT™ Silnik Cat® C11 z technologią ACERT™ Less
Moc znamionowa 1800.0 obr./min 1800.0 obr./min Less
Średnica cylindra 5.1 cale 130.0 mm Less
Skok tłoka 5.5 cale 140.0 mm Less
Pojemność skokowa 680.0 cale3 11.1 N Less
Moc maksymalna – SAE J1995 353.0 KM 263.0 kW Less
Moc maksymalna – silnik VR – SAE J1995 353.0 KM 263.0 kW Less
Moc maksymalna – silnik Tier 3 – SAE J1995 (1.–3. bieg/4. bieg) 242/263 kW (324/353 KM) 242/263 kW (324/353 KM) Less

Specyfikacje robocze

Siła odspajania (SAE) 46051.0 funty 20885.0 kg Less
Ładowność znamionowa – przewóz 30865.0 funty 14000.0 kg Less
Ładowność znamionowa – załadunek 27558.0 funty 12500.0 kg Less
Całkowita masa maszyny 115745.0 funty 52500.0 kg Less
Statyczne obciążenie destabilizujące przy wyprostowanych ramionach podnoszenia w pozycji poziomej 70065.0 funty 31781.0 kg Less
Statyczne obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie, ramiona podnoszenia w pozycji poziomej 57995.0 funty 26306.0 kg Less

Masy

bez ładunku 84878.0 funty 38500.0 kg Less
Z ładunkiem 112436.0 funty 51000.0 kg Less
Z ładunkiem – przewóz 115743.0 funty 52500.0 kg Less
Bez ładunku – przednia oś 37346.0 funty 16940.0 kg Less
Bez ładunku – tylna oś 47532.0 funty 21560.0 kg Less
Z ładunkiem – przednia oś 81741.0 funty 37077.0 kg Less
Z ładunkiem – tylna oś 30695.0 funty 13923.0 kg Less

Przekładnia

1. bieg do jazdy w przód 2.9 mile/h 4.7 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 5.2 mile/h 8.3 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 8.9 mile/h 14.3 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 15.0 mile/h 24.1 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 3.3 mile/h 5.4 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 5.8 mile/h 9.4 km/h Less
3. bieg do jazdy w tył 10.2 mile/h 16.4 km/h Less
4. bieg do jazdy w tył 15.7 mile/h 25.3 km/h Less

Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego

Podnoszenie 6.8 s 6.8 s Less
Zrzut 2.9 s 2.9 s Less
Pozycja dolna, bez ładunku, swobodne opuszczanie 2.4 s 2.4 s Less
Łączny czas trwania cyklu 12.1 s 12.1 s Less

Pojemności łyżek

Pojemność łyżki 4,6–8,8 m3 (6,0–11,5 jarda3) 4,6–8,8 m3 (6,0–11,5 jarda3) Less
Łyżka zrzutowa – 1 6.0 jardy3 4.6 m3 Less
Łyżka zrzutowa – 2 6.5 jardy3 5.0 m3 Less
Łyżka zrzutowa – 3 (standardowa) 7.5 jardy3 5.7 m3 Less
Łyżka zrzutowa – 4 8.6 jardy3 6.6 m3 Less
Łyżka zrzutowa – 5 9.5 jardy3 7.3 m3 Less
Łyżka zrzutowa – 6 11.5 jardy3 8.8 m3 Less
Łyżka z wyrzutnikiem 7.3 jardy3 5.6 m3 Less
Uwaga Dostępne są również wersje łyżek o zwiększonej penetracji. Dostępne są również wersje łyżek o zwiększonej penetracji. Less

Parametry skrętu

Zewnętrzny promień obrysowy** 270.8 cale 6878.0 mm Less
Wewnętrzny promień obrysowy** 127.1 cale 3229.0 mm Less
Zakres wahań osi Less
Kąt skrętu w przegubie 44º 44º Less
Uwaga **Wartości prześwitów podano tylko do celów informacyjnych. **Wartości prześwitów podano tylko do celów informacyjnych. Less

Opony

Rozmiar opon 26,5 × 25 36 PLY VSMS 26,5 × 25 36 PLY VSMS Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Skrzynia korbowa silnika wraz z filtrem 8.98 gal. 34.0 N Less
Przekładnia 12.4 gal. 47.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 33.0 gal. 125.0 N Less
Układ chłodzenia 16.6 gal. 63.0 N Less
Przedni mechanizm różnicowy i zwolnice 16.1 gal. 61.0 N Less
Tylny mechanizm różnicowy i zwolnice 16.1 gal. 61.0 N Less
Przedni mechanizm różnicowy i zwolnice (z chłodnicą oleju w osi) 23.8 gal. 90.0 N Less
Tylny mechanizm różnicowy i zwolnice (z chłodnicą oleju w osi) 23.8 gal. 90.0 N Less
Zbiornik paliwa 150.3 gal. 569.0 N Less
Dodatkowy zbiornik paliwa (jeśli występuje) 117.8 gal. 446.0 N Less

Normy

Hamulce ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Kabina z konstrukcją FOPS BS EN ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 BS EN ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 Less
Kabina z konstrukcją ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Układ napędowy – silnik

Silnik Cat C11 zapewnia najwyższą moc, niezawodność i sprawność.


Układ napędowy – skrzynia biegów

Więcej mocy przekazywanej na koła to większa wydajność.


Hydraulika

Układ hydrauliczny Cat zapewnia dużą moc i pełną kontrolę nad ruchami roboczymi


Elementy konstrukcyjne

Wytrzymałe elementy konstrukcyjne Cat stanowią szkielet nośny i odpowiadają za trwałość maszyny R1700G.


Komfort pracy

Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wysoki komfort pracy, pełną kontrolę nad maszyną i najwyższą wydajność przez cały dzień.


Łyżki

Wydajność i niezawodność w trudnych warunkach górniczych.


Obsługa serwisowa

Więcej czasu na pracę przynoszącą zyski.


Wsparcie dla klientów

Usługi oferowane przez dealerów Cat umożliwiają utrzymywanie niezmiennie wysokiej sprawności maszyn dla branży górnictwa podziemnego.


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przede wszystkim.


R1700G Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Gniazdo zasilania 12 V w kabinie
  • Alternator 95 A
  • Gniazdo rozruchu awaryjnego
  • Odłącznik akumulatora, dostępny z poziomu podłoża
  • Bezpiecznik automatyczny, 80 A
  • Ochrona antykorozyjna
  • Złącze diagnostyczne
  • Rozruch elektryczny, 24 V
  • Awaryjny wyłącznik silnika: – z tyłu po prawej stronie
  • Oświetlenie zewnętrzne, przednie, tylne, halogenowe światła robocze
  • Akumulatory o niskich wymaganiach obsługowych
  • Alarm cofania
  • Układ rozruchu i ładowania

STANOWISKO OPERATORA
  • Elektroniczny układ monitorujący Cat (EMS)
  • Klaksony elektryczne
  • Wskaźniki: – Temperatura cieczy chłodzącej silnik – Temperatura cieczy chłodzącej skrzynię biegów – Temperatura oleju hydraulicznego – Poziom paliwa – Prędkościomierz – Obrotomierz
  • Kontrolki: – lampka alertu – ciśnienie resztkowe w hamulcach
  • Ostrzeżenie o niskim poziomie płynu hydraulicznego
  • Otwarte stanowisko operatora z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Czujnik obecności operatora (automatyczne włączanie hamulca postojowego)
  • Sterowanie hydrauliczne osprzętem roboczym, pilotowe, pojedynczy joystick
  • Panel przycisków oświetlenia
  • Fotel z zawieszeniem i zwijanym pasem bezpieczeństwa.
  • Układ sterowania STIC (zintegrowane sterowanie przekładnią i układem kierowniczym)

UKŁAD NAPĘDOWY
  • 6-cylindrowy silnik wysokoprężny Cat C11 ATAAC
  • Chłodzenie hamulców na osiach
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Filtr oleju silnikowego, zamontowany na zewnątrz
  • Osłony termoizolacyjne
  • Ciecz chłodząca o dużej trwałości
  • Planetarna skrzynia biegów Powershift z funkcją automatycznej zmiany biegów, 4 biegi do przodu/4 wsteczne
  • Chłodnica, przepływ poprzeczny
  • Ręcznie odkręcany korek chłodnicy
  • Obręcze 5-częściowe bezdętkowe
  • Zamknięte mokre hamulce wielotarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne SAFR™
  • Przekładnia hydrokinetyczna
  • Odłącznik przekładni
  • Spust do opróżniania filtra układu skrzyni biegów

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Światło stop
  • Układ sterowania łyżką, standardowy
  • Zrzut z łyżki
  • Krawędź łyżki, łyżka Hardox 450
  • Ustawiacz łyżki, powrót do pozycji kopania
  • Zespół katalizatora gazów spalinowych/tłumika
  • Naklejki, międzynarodowe piktogramy
  • Osłony dolne silnika i skrzyni biegów
  • Błotniki z przodu i z tyłu
  • Przegroda ogniowa silnika
  • Podwójnie skręcane przewody paliwowe (osłona nierdzewna)
  • Uchwyt (dostęp wł./wył. na górnej platformie)
  • Chłodnica oleju hydraulicznego – odchylana tylna rama
  • Podręcznik operatora i instrukcja obsługi, j. angielski
  • Belki ochronne, 100 x 50 mm (4 x 2 cale)
  • Obręcze 5-częściowe bezdętkowe
  • Częściowo zgrupowane punkty smarowania
  • Złącza S·O·S: – Ciecz chłodząca – Olej silnikowy – Olej hydrauliczny – Olej przekładniowy
  • Odchylana krata chłodnicy
  • Opony i obręcze: opony należy wybierać z sekcji obowiązkowego osprzętu w cenniku. W cenie wyjściowej maszyny uwzględniono tylko rabat na standardowe obręcze bezdętkowe.

R1700G Wyposażenie dodatkowe

Odłącznik akumulatora oraz wyłącznik silnika
  • Odłączniki na poziomie podłoża, odłącznik w kabinie

Wskaźniki ciśnienia w hamulcach

Konfiguracje zwalniania hamulców (wymagają zwolnienia układu kierowniczego)
  • Hak zaczepowy
  • Belka zaczepowa

Łyżki
  • Profil łyżki, standardowy lub o dużej penetracji: – Łyżka, materiał lekki (8,8 m3/11,5 jarda3) (wymaga układu sterowania o wysokiej trwałości)
  • Zamontowana łyżka z wyrzutnikiem
  • Różne rozmiary, do zrzutu (od 4,2 m3/5,5 jarda3 do 7,3 m3/9,5 jarda3), z wyrzutnikiem (5,7 m3/7,5 jarda3)

‎Łyżka, układ sterujący o wysokiej trwałości (wymagany dla łyżek lekkich)

Łyżka, narożniki
  • Narożnik odlewany, przygotowany pod zęby
  • Narożnik odlewany, (inny osprzęt)

Osprzęt łyżki
  • Krawędź tnąca Cat, spawana
  • Krawędź tnąca, połowa rozwarcia, płaska
  • Osłony zagięcia łyżki, łyżki do zrzutu i z wyrzutnikiem
  • Mechanicznie łączona osłona (MAS)
  • Mechanicznie mocowane płyty zabezpieczające, ochrona krawędzi tnącej (MAWPS)
  • Mechanicznie mocowane płyty zabezpieczające, ochrona dołu (MAWPS)
  • Podkładki ochronne (spód łyżki)
  • Belki ochronne, łyżki do zrzutu i z wyrzutnikiem
  • Okładziny (łyżka do zrzutu 5,7 m3/7,5 jarda3)

Krawędź łyżki
  • Krawędź przyspawana całkowicie lub punktowo
  • Pusta krawędź (bez osprzętu)
  • Gotowość MAS (Mechanicznie przyspawana osłona)

Kamera kolorowa, skierowana do tyłu

Pokrywa, zabezpieczenie transportowe chroniące przed wandalizmem

Przykręcany osprzęt belki zaczepowej

Dostępne silniki
  • Kontrolka filtra cząstek stałych (tylko do silników VR)
  • Silnik, z pakietem redukcji przedmuchów (VR)
  • Silnik, Tier 3

Układ szybkiego uzupełniania cieczy eksploatacyjnych
  • Cieczy chłodzącej
  • Układ oleju silnikowego
  • Paliwo (jeden lub dwa zbiorniki)
  • Olej hydrauliczny
  • Olej przekładniowy

Układ przeciwpożarowy
  • Ansul, suchy proszek
  • Piana, na bazie wody

Płyny eksploatacyjne
  • Paliwo do pracy w niskich temperaturach
  • Ciecz chłodząca do pracy w niskich temperaturach

Osłony świateł przednich

Układ paliwowy
  • Dwa zbiorniki paliwa
  • Ręczny kurek do odcinania układu paliwowego

Osłony
  • Osłona, okienko tylne boczne
  • Osłona pierścienia uszczelniającego dwustożkowego

Poręcze
  • Uchwyt (dostęp wł./wył. na górnej platformie)
  • Składanie

Układ hydrauliczny
  • Przygotowanie do montażu łyżki z funkcją zrzutu
  • Konfiguracja do innego osprzętu / zaworu sterującego

Układ smarowania
  • Automatycznie
  • Centralny

Oświetlenie
  • Oświetlenie zewnętrzne, przednie, tylne, LED-owe światła robocze

Transfer z kopalni
  • Transfer z kopalni, przystosowana tylna rama (spawana punktowo)
  • Zespół do podnoszenia, transfer z kopalni

Zamknięte stanowisko operatora z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Klimatyzacja
  • Hermetyczna kabina z filtrem powietrza
  • Przewód, odmgławiacz szyby
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Nagrzewnica
  • Miejsce przygotowane do montażu radia i głośników
  • Rozpórka, drzwi kabiny

Otwarte stanowisko operatora z konstrukcją FOPS
  • Zdejmowane zadaszenie

Podręcznik operatora i instrukcja obsługi
  • Chiński
  • Francuski
  • Indonezyjski
  • Portugalski
  • Rosyjski
  • Hiszpański

Przełącznik sterujący hamulcem postojowym
  • Włączanie przez wciśnięcie
  • Wyłączanie przez pociągnięcie

Układ sterowania pod obciążeniem
  • Układ sterowania pod obciążeniem (PCS)
  • Loadrite L2180

Interfejs zdalnego sterowania (bez nadajnika i odbiornika)
  • Cattron
  • RCT

Odwracalny układ kierowniczy

Taśma odblaskowa

Układ kontroli komfortu jazdy

Obręcze kół
  • Numeracja identyfikacyjna obręczy
  • Zapasowe (dętkowe lub bezdętkowe)
  • Dętkowe

Fotele
  • Pokrycia foteli, wyprofilowane, powietrzne i standardowe
  • Fotel operatora z zawieszeniem, winylowy
  • Trójnik fotela amortyzowanego, pneumatyczny
  • Fotel operatora pneumatyczny, winylowy

Awaryjny układ kierowniczy

Narzędzia serwisowe
  • Belka zaczepowa (do użytku z układem zwalniania hamulców)
  • Dostępny katalog części zamiennych obejmujący dodatkowe oprzyrządowanie

Przełączniki
  • Dodatkowy wyłącznik silnika, zamontowany po lewej stronie
  • Funkcja wyłączania silnika po aktywacji układu przeciwpożarowego
  • Regulator czasu pracy na biegu jałowym
  • Odłącznik silnika/regulator czasu pracy na biegu jałowym
  • Przełącznik blokujący odłącznik skrzyni biegów

Technologie
  • System Command for Underground (system sterowania podczas prac podziemnych)
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) trzeciej generacji
  • Elektroniczny moduł dostępu (wymagany z automatyką)

Konfiguracje opon
  • Opony Bridgestone 26,5 x R25 VSMS L-5S

Belki zabezpieczające
  • Kabina z konstrukcją ROPS
  • Zbiornik oleju hydraulicznego
  • Chłodnica
  • Płyta ścierna, tylna dolna

UWAGA: niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dealerem Cat.