< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Ładowarka R3000H do pracy pod ziemią została zaprojektowana do pracy w najbardziej wymagających warunkach. Małe gabaryty i duża wydajność, wytrzymała konstrukcja i uproszczona obsługa techniczna gwarantują długi okres eksploatacji przy niskich kosztach. Moc, komfort i trwałość.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Moc znamionowa 1800.0 obr./min 1800.0 obr./min Less
Moc maksymalna – SAE J1995 409.0 KM 305.0 kW Less
Średnica cylindra 5.4 cale 137.2 mm Less
Skok tłoka 6.8 cale 171.5 mm Less
Pojemność skokowa 927.6 in3 15.2 l Less
Moc maksymalna – Silnik VR – ISO 14396 398.0 KM 297.0 kW Less
Moc maksymalna – Silnik Tier 3 – ISO 14396 398.0 KM 297.0 kW Less

Parametry eksploatacyjne

Udźwig znamionowy 44092.0 funty 20000.0 kg Less
Statyczne obciążenie destabilizujące przy wyprostowanych ramionach podnoszenia w pozycji poziomej 104199.0 funty 47264.0 kg Less
Siła odspajania (SAE) 61773.0 funty 28020.0 kg Less
Całkowita masa maszyny 177273.0 funty 80410.0 kg Less
Statyczne obciążenie destabilizujące przy pełnym skręcie, ramiona podnoszenia w pozycji poziomej 88191.0 funty 40003.0 kg Less

Masy

bez ładunku 123580.0 funty 56055.0 kg Less
Z ładunkiem 167672.0 funty 76055.0 kg Less
Bez ładunku – oś przednia 52104.0 funty 23634.0 kg Less
Bez ładunku – oś tylna 71475.0 funty 32421.0 kg Less
Z ładunkiem – oś przednia 122733.0 funty 55671.0 kg Less
Z ładunkiem – oś tylna 44938.0 funty 20384.0 kg Less

Przekładnia

1. bieg do jazdy w przód 3.4 mile/h 5.5 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 6.0 mile/h 9.7 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 10.7 mile/h 17.3 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 19.6 mile/h 31.6 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 4.1 mile/h 6.7 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 7.6 mile/h 12.3 km/h Less
3. bieg do jazdy w tył 13.4 mile/h 21.6 km/h Less
4. bieg do jazdy w tył 21.0 mile/h 33.8 km/h Less

Czas trwania cyklu pracy układu hydraulicznego

Podnoszenie 8.8 s 8.8 s Less
Zrzut 1.85 s 1.85 s Less
Opuszczanie, bez ładunku, swobodnie na podłoże 3.54 s 3.54 s Less
Łączny czas trwania cyklu 14.2 s 14.2 s Less

Pojemności łyżek

Pojemności łyżek 8,3–11,6 m3 (10,9–15,2 jarda3) 8,3–11,6 m3 (10,9–15,2 jarda3) Less
Łyżka zrzutowa – 1* 10.9 yd3 8.3 m3 Less
Łyżka zrzutowa – 2* 11.6 yd3 8.9 m3 Less
Łyżka zrzutowa – 3* 13.7 yd3 10.5 m3 Less
Łyżka zrzutowa – 4 15.2 yd3 11.6 m3 Less
Uwaga * Dostępne są również wersje łyżek o zwiększonej penetracji. * Dostępne są również wersje łyżek o zwiększonej penetracji. Less

Parametry skrętu

Zakres wahań osi 8.0 ° 8.0 ° Less
Kąt skrętu w przegubie 42.5 ° 42.5 ° Less
Wewnętrzny promień obrysowy** 127.8 cale 3247.0 mm Less
Uwaga ** Wartości prześwitów podano tylko do celów informacyjnych. ** Wartości prześwitów podano tylko do celów informacyjnych. Less
Zewnętrzny promień obrysowy** 296.7 cale 7536.0 mm Less

Opony

Rozmiar opon 35/65 R33 VSNT 35/65 R33 VSNT Less

Objętości cieczy eksploatacyjnych

Skrzynia korbowa silnika 9.0 gal 34.0 l Less
Przedni mechanizm różnicowy i zwolnice (z układem chłodzenia oleju w osi) 42.0 gal 159.0 l Less
Tylny mechanizm różnicowy i zwolnice (z układem chłodzenia oleju w osi) 44.1 gal 167.0 l Less
Układ chłodzenia 19.8 gal 75.0 l Less
Przedni mechanizm różnicowy i zwolnice 31.4 gal 119.0 l Less
Zbiornik paliwa 406.5 gal 1539.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 37.0 gal 140.0 l Less
Tylny mechanizm różnicowy i zwolnice 33.5 gal 127.0 l Less
Przekładnia 16.4 gal 62.0 l Less

Normy

Hamulce ISO 3450-2011, CAN-CSA 424.30-M90 ISO 3450-2011, CAN-CSA 424.30-M90 Less
Kabina z konstrukcją FOPS ISO 3449-2005 Level II ISO 3449-2005 Level II Less
Kabina z konstrukcją ROPS ISO 3471-2008 ISO 3471-2008 Less
Układ kierowniczy ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Układ napędowy – silnik

Silnik Cat C15 z technologią ACERT Innowacyjne technologie zwiększają osiągi.


Układ napędowy – skrzynia biegów

Więcej mocy przekazywanej na koła to większa wydajność.


Hydraulika

Układ hydrauliczny Cat zapewnia dużą moc i pełną kontrolę nad ruchami roboczymi


Elementy konstrukcyjne

Wytrzymałe elementy konstrukcyjne Cat stanowią szkielet nośny i odpowiadają za trwałość modelu R3000H.


Komfort pracy

Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wysoki komfort pracy, pełną kontrolę nad maszyną i najwyższą wydajność przez cały dzień.


Systemy łyżek do ładowarek

Wydajność i niezawodność w trudnych warunkach górniczych.


Obsługa serwisowa

Więcej czasu na pracę przynoszącą zyski.


Wsparcie dla klientów

Usługi oferowane przez dealerów Cat umożliwiają utrzymywanie niezmiennie wysokiej sprawności maszyn dla branży górnictwa podziemnego.


Bezpieczeństwo

Maszyny i systemy firmy Caterpillar przeznaczone do użytkowania w kopalni są projektowane przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie.


R3000H Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Gniazdo zasilania 12 V w kabinie
  • Alternator 95 A
  • Gniazdo rozruchu awaryjnego
  • Odłącznik akumulatora, dostępny z poziomu podłoża
  • Bezpiecznik automatyczny, 80 A
  • Ochrona antykorozyjna
  • Złącze diagnostyczne
  • Rozruch elektryczny, 24 V
  • Awaryjny wyłącznik silnika: – z tyłu po prawej stronie
  • Oświetlenie zewnętrzne, przednie, tylne, halogenowe światła robocze
  • Akumulatory o niskich wymaganiach obsługowych
  • Alarm cofania
  • Układ rozruchu i ładowania

STANOWISKO PRACY OPERATORA
  • Elektroniczny układ monitorujący Cat (EMS)
  • Klaksony elektryczne
  • Wskaźniki: – Temperatura cieczy chłodzącej silnik – Temperatura cieczy chłodzącej skrzynię biegów – Temperatura oleju hydraulicznego – Poziom paliwa – Prędkościomierz – Obrotomierz
  • Kontrolki: – lampka alertu – ciśnienie resztkowe w hamulcach
  • Ostrzeżenie o niskim poziomie płynu hydraulicznego
  • Stanowisko operatora, zamknięta konstrukcja ROPS/FOPS: – klimatyzacja – hermetyczna kabina z filtrem powietrza – górne oświetlenie kabiny – nagrzewnica – miejsce przygotowane do montażu radia i głośników
  • Czujnik obecności operatora (automatyczne włączanie hamulca postojowego)
  • Sterowanie hydrauliczne osprzętem roboczym, pilotowe, pojedynczy joystick
  • Panel przycisków oświetlenia
  • Fotel z zawieszeniem i zwijanym pasem bezpieczeństwa.
  • Układ sterowania STIC (zintegrowane sterowanie przekładnią i układem kierowniczym)

UKŁAD NAPĘDOWY
  • 6-cylindrowy silnik wysokoprężny Cat C15 ATAAC
  • Chłodzenie hamulców na osiach
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Filtr oleju silnikowego, zamontowany na zewnątrz
  • Osłony termoizolacyjne
  • Ciecz chłodząca o dużej trwałości
  • Planetarna skrzynia biegów Powershift z funkcją automatycznej zmiany biegów, 4 biegi do przodu/4 wsteczne
  • Chłodnica, przepływ poprzeczny
  • Ręcznie odkręcany korek chłodnicy
  • Obręcze 5-częściowe bezdętkowe
  • Zamknięte mokre hamulce wielotarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne SAFR™
  • Przekładnia hydrokinetyczna z funkcją automatycznego blokowania
  • Odłącznik skrzyni biegów
  • Spust do opróżniania filtra układu skrzyni biegów

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Światło stop
  • Zrzut z łyżki
  • Krawędź łyżki, łyżka Hardox 450
  • Pozycjonowanie łyżki, funkcja powrotu do pozycji kopania
  • Zespół katalizatora gazów spalinowych/tłumika
  • Naklejki, międzynarodowe piktogramy
  • Układ paliwowy: – dwa zbiorniki paliwa – Ręczny kurek do odcinania układu paliwowego
  • Osłony dolne silnika i skrzyni biegów
  • Błotniki z przodu i z tyłu
  • Przegroda ogniowa silnika
  • Uchwyt (dostęp wł./wył. na górnej platformie)
  • Podręcznik operatora i instrukcja obsługi, j. angielski
  • Belki ochronne, 100 x 50 mm (4 x 2 cale)
  • Obręcze 5-częściowe bezdętkowe
  • Częściowo zgrupowane punkty smarowania
  • Złącza S·O·S: – Ciecz chłodząca – Olej silnikowy – Olej hydrauliczny – Olej przekładniowy
  • Odchylana krata chłodnicy
  • Opony i obręcze: opony należy wybierać z sekcji obowiązkowego osprzętu w cenniku. W cenie wyjściowej maszyny uwzględniono tylko rabat na standardowe obręcze bezdętkowe.

R3000H Wyposażenie dodatkowe

Odłącznik akumulatora oraz wyłącznik silnika
  • Odłączniki na poziomie podłoża, odłącznik w kabinie
  • Odłączniki na poziomie podłoża, wyłącznik silnika
  • Odłącznik na poziomie podłoża, odłącznik w kabinie, wyłącznik silnika

Wskaźniki ciśnienia w hamulcach

Konfiguracje zwalniania hamulców
  • Hak zaczepowy
  • Belka zaczepowa

Łyżki
  • Łyżka, materiał lekki (11,6 m3/15,2 yd3)
  • Łyżka o profilu standardowym (od 8,3 m3/10,9 yd3 do 11,6 m3/15,2 yd3)
  • Łyżka o wysokim profilu penetracji (od 8,3 m3/10,9 yd3 do 10,5 m3/13,7 yd3)
  • Łyżka z osłoną

Łyżka, narożniki
  • Narożnik odlewany, przygotowany do montażu zębów (od 8,3 m3/10,9 yd3 do 10,5 m3/13,7 yd3)
  • Narożnik odlewany (inny osprzęt) (od 8,3 m3/10,9 yd3 do 11,6 m3/15,2 yd3)

Osprzęt łyżki
  • Krawędź tnąca Cat, spawana
  • Krawędź tnąca, połowa rozwarcia, płaska
  • Osłony pięty łyżki
  • Mechanicznie łączona osłona (MAS)
  • Mechanicznie mocowane płyty zabezpieczające, ochrona krawędzi tnącej (MAWPS)
  • Mechanicznie mocowane płyty zabezpieczające, ochrona dołu (MAWPS)
  • Podkładki ochronne (spód łyżki)
  • Belki zabezpieczające
  • Okładziny (łyżka 8,3 m3/10,9 jarda3)

Krawędź łyżki
  • Krawędź przyspawana całkowicie lub punktowo
  • Pusta krawędź (bez osprzętu)
  • Gotowość MAS (Mechanicznie przyspawana osłona)

Kamera kolorowa, skierowana do tyłu

Pokrywa, zabezpieczenie transportowe chroniące przed wandalizmem

Przykręcany osprzęt belki zaczepowej

Dostępne silniki
  • Kontrolka filtra cząstek stałych (tylko do silników VR)
  • Silnik, z pakietem redukcji przedmuchów (VR)
  • Silnik, Tier 3

Oświetlenie
  • Oświetlenie zewnętrzne, przednie, tylne, LED-owe światła robocze
  • Funkcja świateł drogowych/mijania

Układ szybkiego uzupełniania cieczy eksploatacyjnych
  • Cieczy chłodzącej
  • Układ oleju silnikowego
  • Paliwo (dwa zbiorniki)
  • Olej hydrauliczny
  • Olej przekładniowy

Układ przeciwpożarowy
  • Piana, na bazie wody

Płyny eksploatacyjne
  • Ciecz chłodząca do pracy w niskich temperaturach
  • Paliwo do pracy w niskich temperaturach

Osłony świateł przednich

Układ paliwowy
  • Podwójnie skręcane przewody paliwowe (osłona nierdzewna)
  • Standardowo skręcane przewody paliwowe (podwójnie skręcany przewód hydrauliczny)

Osłona, okienko tylne boczne

Poręcze
  • Uchwyt (dostęp wł./wył. na górnej platformie)
  • Składanie

Układ hydrauliczny
  • Konfiguracja do innego osprzętu / zaworu sterującego

Układ smarowania
  • Automatycznie
  • Centralny

Stanowisko operatora
  • Rozpórka, drzwi kabiny

Podręcznik operatora i instrukcja obsługi
  • Chiński
  • Francuski
  • Indonezyjski
  • Portugalski
  • Rosyjski
  • Hiszpański

Przełącznik sterujący hamulcem postojowym
  • Włączanie przez wciśnięcie
  • Wyłączanie przez pociągnięcie

Układ sterowania pod obciążeniem
  • Układ sterowania pod obciążeniem (PCS)
  • Loadrite L2180

Interfejs zdalnego sterowania (bez nadajnika i odbiornika)
  • RCT

Odwracalny układ kierowniczy

Taśma odblaskowa

Układ kontroli komfortu jazdy

Obręcze kół
  • Numeracja identyfikacyjna obręczy
  • Zapasowe (bezdętkowe)

Fotele
  • Pokrycia foteli, wyprofilowane, powietrzne i standardowe
  • Fotel operatora z zawieszeniem, winylowy
  • Fotel operatora pneumatyczny, winylowy

Awaryjny układ kierowniczy

Narzędzia serwisowe
  • Wskaźnik zużycia hamulców
  • Tulejowe śruby podnośnika
  • Skrzynka diagnostyczna
  • Belka zaczepowa (do użytku z układem zwalniania hamulców)
  • Przedłużenie gniazda, śruby do kół
  • Dostępny katalog części zamiennych obejmujący dodatkowe oprzyrządowanie

Przełączniki
  • Dodatkowy wyłącznik silnika, zamontowany po lewej stronie
  • Regulator czasu pracy na biegu jałowym

Technologie
  • System Command for Underground (system sterowania podczas prac podziemnych)
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) trzeciej generacji
  • Elektroniczny moduł dostępu (wymagany z automatyką)

Konfiguracje opon
  • Opona, 35/65 R33 VSNT Bridgestone
  • Opona, 35/65 R33 VSDL Bridgestone
  • Opona, 875/65 R33 RL5K Goodyear

Belki zabezpieczające
  • Kabina z konstrukcją ROPS
  • Zbiornik oleju hydraulicznego
  • Chłodnica

Okna
  • Jedna szyba
  • Dwie szyby

UWAGA: niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dealerem Cat.