< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wóz górniczy AD30 dla górnictwa podziemnego został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności i obniżeniu kosztów transportu w przeliczeniu na tonę w mniejszych kopalniach podziemnych. Wytrzymała konstrukcja oraz łatwość obsługi technicznej gwarantują długi okres eksploatacji przy niskich kosztach. Moc, komfort i trwałość.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Moc znamionowa 1800.0 obr./min 1800.0 obr./min Less
Moc maksymalna – SAE J1995 409.0 KM 305.0 kW Less
Moc maksymalna – silnik VR – SAE J1995 409.0 KM 305.0 kW Less
Moc maksymalna – silnik Tier 3 – SAE J1995 409.0 KM 305.0 kW Less
Średnica cylindra 5.4 cale 137.2 mm Less
Skok tłoka 6.8 cale 171.5 mm Less
Pojemność skokowa 928.0 cale3 15.2 N Less

Specyfikacje robocze

Całkowita masa maszyny 132300.0 funty 60000.0 kg Less
Udźwig znamionowy 66139.0 funty 30000.0 kg Less
Pojemność skrzyń ładunkowych 11,3-17,5 m3 (14,8-22,9 jardów3) 11,3-17,5 m3 (14,8-22,9 jardów3) Less

Masy

bez ładunku 63647.0 funty 28870.0 kg Less
Oś przednia 42944.0 funty 19479.0 kg Less
Oś tylna 20704.0 funty 9391.0 kg Less
Z ładunkiem 132277.0 funty 60000.0 kg Less
Oś przednia 58451.0 funty 26513.0 kg Less
Oś tylna 73826.0 funty 33487.0 kg Less

Rozkład masy

Oś przednia 67.5 % 67.5 % Less
Oś tylna 32.5 % 32.5 % Less
Oś przednia 44.2 % 44.2 % Less
Oś tylna 55.8 % 55.8 % Less

Przekładnia

1. bieg do jazdy w przód 4.2 mile/h 6.8 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 7.6 mile/h 12.3 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 13.9 mile/h 22.3 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 25.4 mile/h 40.8 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 4.8 mile/h 7.8 km/h Less

Zwolnice

Przełożenie mechanizmu różnicowego 3,38:1 3,38:1 Less
Współczynnik zwolnicy 4,76:1 4,76:1 Less
Przełożenie całkowite zwolnicy 16,13:1 16,13:1 Less

Układ wywrotu

Podnoszenie 10.5 s 10.5 s Less
Opuszczanie 11.2 s 11.2 s Less
Łączny czas trwania cyklu 21.7 s 21.7 s Less

Pojemność skrzyń ładunkowych

Skrzynia ładunkowa 1 14.8 jardy3 11.3 m3 Less
Skrzynia ładunkowa 2 (skrzynia standardowa) 18.8 jardy3 14.4 m3 Less
Skrzynia ładunkowa 3 22.9 jardy3 17.5 m3 Less
Szeroka skrzynia ładunkowa 21.9 jardy3 16.8 m3 Less
Korpus wyrzutnika 19.9 jardy3 15.2 m3 Less
Korpus wyrzutnika 22.6 jardy3 17.3 m3 Less

Parametry skrętu

Zewnętrzny promień obrysowy 337.4 cale 8571.0 mm Less
Wewnętrzny promień obrysowy 198.0 cale 5030.0 mm Less
Zakres wahań osi 10.0 ° 10.0 ° Less
Kąt skrętu w przegubie 42.5 ° 42.5 ° Less

Konstrukcja ROPS

Normy dotyczące konstrukcji ROPS Kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) firmy Caterpillar jest zgodna z wymaganiami norm ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2 oraz EN13510. Kabina z konstrukcją chroniącą przed skutkami przewrócenia się maszyny (ROPS) firmy Caterpillar jest zgodna z wymaganiami norm ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2 oraz EN13510. Less
Normy dotyczące konstrukcji FOPS Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS) zgodna z wymaganiami norm ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 i EN13627. Konstrukcja chroniąca przed spadającymi przedmiotami (FOPS) zgodna z wymaganiami norm ISO 3449, SAE J231, AS2294.3 i EN13627. Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Skrzynia korbowa silnika wraz z filtrem 9.0 gal. 34.0 N Less
Przekładnia 18.0 gal. 67.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 87.0 gal. 330.0 N Less
Układ chłodzenia 20.0 gal. 74.0 N Less
Przedni mechanizm różnicowy i zwolnice 15.0 gal. 56.0 N Less
Tylny mechanizm różnicowy i zwolnice 15.0 gal. 56.0 N Less
Zbiornik paliwa 132.0 gal. 500.0 N Less

Opony

Rozmiar opon 26,5 × R25 VSNT 26,5 × R25 VSNT Less

Układ napędowy – silnik

Silnik Cat C15 zapewnia najwyższą moc, niezawodność i sprawność.


Układ napędowy – skrzynia biegów

Więcej mocy przekazywanej na koła to większa wydajność.


Integracja silnika i układu napędowego

Inteligentne układy elektroniczne zapewniają optymalną wydajność.


Układ hamulcowy Cat

Łatwa obsługa umożliwia spokojną pracę operatora.


Komfort pracy

Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wysoki komfort pracy, pełną kontrolę nad maszyną i najwyższą wydajność przez cały dzień.


Skrzynie ładunkowe

Wydajność i niezawodność w trudnych warunkach górniczych.


Elementy konstrukcyjne

Wytrzymałe elementy konstrukcyjne Cat stanowią szkielet nośny i odpowiadają za trwałość modelu AD30.


Obsługa serwisowa

Więcej czasu na pracę przynoszącą zyski.


Wsparcie dla klientów

Usługi oferowane przez dealerów Cat umożliwiają utrzymywanie niezmiennie wysokiej sprawności maszyn dla branży górnictwa podziemnego.


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przede wszystkim.


AD30 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Gniazdo zasilania 12 V w kabinie
  • Alternator 95 A
  • Gniazdo rozruchu awaryjnego
  • Odłącznik akumulatora, dostępny z poziomu podłoża
  • Bezpiecznik automatyczny, 80 A
  • Ochrona antykorozyjna
  • Złącze diagnostyczne
  • Rozruszniki elektryczne, 24 V
  • Wyłącznik (awaryjny) silnika, na poziomie podłoża: – z przodu po lewej stronie
  • Oświetlenie: – Tylne światła pozycyjne i robocze LED – Reflektory przednie z przełącznikiem regulacji intensywności światła, halogenowe – Tylne światło robocze (montowane na kabinie), halogenowe – Światła cofania, halogenowe
  • Akumulatory o niskich wymaganiach obsługowych
  • Alarm cofania
  • Układ rozruchu i ładowania

STANOWISKO OPERATORA
  • Elektroniczny układ monitorujący Cat (EMS)
  • Klaksony elektryczne
  • Wskaźniki: – Temperatura cieczy chłodzącej silnik – Temperatura cieczy chłodzącej skrzynię biegów – Temperatura oleju hydraulicznego – Poziom paliwa – Prędkościomierz – Obrotomierz
  • Kontrolki: – Lampka alertu – Ostrzeżenie o podniesieniu nadwozia – światła drogowe – Resztkowe ciśnienie w hamulcach – Włączony zwalniacz – Kierunkowskaz
  • Ostrzeżenie o niskim poziomie płynu hydraulicznego
  • Otwarte stanowisko operatora z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Czujnik obecności operatora (automatyczne włączanie hamulca postojowego)
  • Lusterka wsteczne
  • Fotel amortyzowany Cat Comfort TLV2 ze zwijanym pasem bezpieczeństwa
  • Fotel instruktora i pasażera z pasem bezpieczeństwa
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia

UKŁAD NAPĘDOWY
  • 6-cylindrowy silnik wysokoprężny Cat C15 ATAAC
  • Automatyczne sterowanie pracą zwalniacza
  • Automatyczna skrzynia biegów, 4 biegi do jazdy do przodu/1 bieg wsteczny
  • Oś, szerokość standardowa, przód – tył
  • Sterowanie ustawieniem przepustnicy
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Wydech, osłona przedziału silnika z turbosprężarką
  • Napęd na cztery koła
  • Ciecz chłodząca o dużej trwałości
  • Programowane ograniczenie prędkości jazdy
  • Programowana blokada biegów po uniesieniu skrzyni ładunkowej
  • Ręcznie odkręcany korek chłodnicy
  • Chłodnica, przepływ poprzeczny
  • Obręcze 5-częściowe bezdętkowe
  • Zamknięte mokre hamulce wielotarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne SAFR™, chłodzone olejem
  • Przekładnia hydrokinetyczna z funkcją automatycznego blokowania

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Nadwozie, zrzut (14,4 m3/18,8 jarda3)
  • Zespół katalizatora gazów spalinowych/tłumika
  • Punkty smarowania zgrupowane w jednym miejscu
  • Naklejki, międzynarodowe piktogramy
  • Osłony dolne silnika i skrzyni biegów
  • Błotniki, standardowe z przednimi i tylnymi klapami
  • Przegroda ognioodporna
  • Ręczny kurek do odcinania układu paliwowego
  • Ucha do podnoszenia ramy
  • Sworznie holownicze z przodu i z tyłu
  • Uchwyt (dostęp wł./wył. na górnej platformie)
  • Podnoszony i wahliwy przegub
  • Podręcznik operatora i instrukcja obsługi, j. angielski
  • Złącza S·O·S: – Ciecz chłodząca – Olej silnikowy – Olej hydrauliczny – Olej przekładniowy
  • Odchylana krata chłodnicy
  • Opony i obręcze: opony należy wybierać z sekcji obowiązkowego osprzętu w cenniku. W cenie wyjściowej maszyny uwzględniono tylko rabat na standardowe obręcze bezdętkowe.

AD30 Wyposażenie dodatkowe

Oś, szerokość zwiększona, przód – tył

Wyłączanie akumulatora
  • Odłączniki na poziomie podłoża, odłącznik w kabinie
  • Odłączniki na poziomie podłoża, wyłącznik (awaryjny) silnika
  • Odłącznik na poziomie podłoża, odłącznik w kabinie, wyłącznik (awaryjny) silnika

Nadwozie samowyładowcze
  • Skrzynia ładunkowa (11,3 m3/14,8 jarda3)
  • Skrzynia ładunkowa, (16,8 m3, 21,9 jarda3), zwiększona szerokość
  • Skrzynia ładunkowa (17,5 m3/22,9 jarda3)

Korpus wyrzutnika
  • Skrzynia z wyrzutnikiem (15,2 m3, 19,9 jarda3)
  • Skrzynia z wyrzutnikiem (16,8 m3, 21,9 jarda3)

Okładziny skrzyni ładunkowej odporne na uderzenia i/lub zużycie
  • 10 mm (0,4 cala), nadwozie samowyładowcze (11,3 m3, 14,8 jarda3)
  • 10 mm (0,4 cala), nadwozie samowyładowcze (14,4 m3, 18,8 jarda3)
  • 10 mm (0,4 cala), nadwozie (16,8 m3, 21,9 jarda3) do konfiguracji o zwiększonej szerokości
  • 10 mm (0,4 cala), nadwozie samowyładowcze (17,5 m3, 22,9 jarda3)

Wskaźniki ciśnienia w hamulcach

Kamera kolorowa, skierowana do tyłu

Pokrywa, zabezpieczenie transportowe chroniące przed wandalizmem

Dostępne silniki
  • Kontrolka filtra cząstek stałych (tylko do silników VR)
  • Silnik, z pakietem redukcji przedmuchów (VR)
  • Tier 3

Układ szybkiego uzupełniania cieczy eksploatacyjnych
  • Cieczy chłodzącej
  • Olej silnikowy
  • Paliwo (jeden zbiornik)
  • Oleju hydraulicznego
  • Oleju przekładniowego

Błotniki, szerokość zwiększona, przednie i tylne klapy

Układ przeciwpożarowy
  • Ansul, suchy proszek
  • Piana, na bazie wody

Płyny eksploatacyjne
  • Paliwo do pracy w niskich temperaturach
  • Ciecz chłodząca do pracy w niskich temperaturach

Oświetlenie
  • Reflektory przednie LED z przełącznikiem regulacji intensywności światła
  • Tylne światło robocze LED (montowane na kabinie)
  • Światła cofania LED

Układ smarowania
  • Automatyczne nadwozie samowyładowcze lub korpus wyrzutnika
  • Centralny korpus wyrzutnika

Transfer z kopalni
  • Transfer z kopalni, przystosowana przednia rama (spawana punktowo)
  • Transfer z kopalni, przystosowane nadwozie samowyładowcze (spawane punktowo)
  • Transfer z kopalni, przystosowany korpus wyrzutnika (spawany punktowo)

Zamknięte stanowisko operatora z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Klimatyzacja
  • Hermetyczna kabina z filtrem powietrza
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Nagrzewnica
  • Miejsce przygotowane do montażu radia i głośników
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Okno, przesuwne drzwi kabiny

Podręcznik operatora i instrukcja obsługi
  • Chiński
  • Indonezyjski
  • Francuski
  • Portugalski
  • Rosyjski
  • Hiszpański

Przełącznik sterujący hamulcem postojowym
  • Włączanie przez wciśnięcie
  • Wyłączanie przez pociągnięcie

Ładowność
  • System pomiaru ładowności wozidła (TPMS)
  • Zdalny wyświetlacz układu TPMS

Taśma odblaskowa

Obręcze kół
  • Numeracja identyfikacyjna obręczy
  • Zapasowe, bezdętkowe

Fotel
  • Fotel amortyzowany Cat Comfort TLV2, pokryty winylem
  • Trójnik fotela amortyzowanego, mechaniczny

Pokrowiec fotela
  • Trójnik i układ Cat Comfort TLV2
  • Pokrowiec fotela, dla drugiej osoby

Awaryjny układ kierowniczy

Narzędzia serwisowe
  • Tulejowe śruby podnośnika, nadwozie samowyładowcze i wyrzutnik
  • Skrzynka diagnostyczna
  • Wsporniki cylindrów podnoszących (do usuwania skrzyni)
  • Wskaźnik zużycia hamulców
  • Dostępny katalog części zamiennych obejmujący dodatkowe oprzyrządowanie

Przełączniki
  • Funkcja wyłączania silnika po aktywacji układu przeciwpożarowego
  • Regulator czasu pracy na biegu jałowym
  • Funkcja wyłączania silnika po aktywacji układu przeciwpożarowego/regulator czasu pracy na biegu jałowym

Technologie
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) trzeciej generacji

Konfiguracje opon
  • Opony 26,5 x 25 VSNT Bridgestone
  • Opony 26,5 x 25 VSDL Bridgestone

UWAGA: niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dealerem Cat.