< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wozidło przegubowe AD45B do pracy pod ziemią zostało zaprojektowane z myślą o poprawie wydajności i obniżeniu kosztów transportu w przeliczeniu na tonę w kopalniach podziemnych. Wytrzymała konstrukcja oraz łatwość obsługi technicznej gwarantują długi okres eksploatacji przy niskich kosztach. Moc, komfort i trwałość.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
Moc znamionowa 1800.0 obr./min 1800.0 obr./min Less
Moc maksymalna – SAE J1995 587.0 KM 438.0 kW Less
Moc maksymalna – silnik VR – SAE J1995 587.0 KM 438.0 kW Less
Moc maksymalna – silnik Tier 3 – SAE J1995 547.0 KM 408.0 kW Less
Średnica cylindra 5.7 cale 145.0 mm Less
Skok tłoka 7.2 cale 183.0 mm Less
Pojemność skokowa 1104.53 cale3 18.1 N Less

Specyfikacje robocze

Całkowita masa maszyny 187393.0 funty 85000.0 kg Less
Udźwig znamionowy 99208.0 funty 45000.0 kg Less
Pojemność skrzyń ładunkowych 18,0-25,1 m3 (23,5-32,8 jardów3) 18,0-25,1 m3 (23,5-32,8 jardów3) Less

Masy

bez ładunku 88184.0 funty 40000.0 kg Less
Z ładunkiem 187393.0 funty 85000.0 kg Less
Bez ładunku – oś przednia 60847.0 funty 27600.0 kg Less
Bez ładunku – oś tylna 27337.0 funty 12400.0 kg Less
Z ładunkiem – oś przednia 85451.0 funty 38760.0 kg Less
Z ładunkiem – oś tylna 101942.0 funty 46240.0 kg Less

Rozkład masy

Bez ładunku – oś przednia 69% 69% Less
Bez ładunku – oś tylna 31% 31% Less
Z ładunkiem – oś przednia 45,6% 45,6% Less
Z ładunkiem – oś tylna 54,4% 54,4% Less

Przekładnia

1. bieg do jazdy w przód 4.9 mile/h 8.0 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 6.8 mile/h 10.9 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 9.4 mile/h 15.1 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 12.8 mile/h 20.6 km/h Less
5. bieg do jazdy w przód 17.4 mile/h 28.1 km/h Less
6. bieg do jazdy w przód 23.7 mile/h 38.1 km/h Less
7. bieg do jazdy w przód 32.3 mile/h 52.0 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 4.6 mile/h 7.5 km/h Less
2. bieg do jazdy w tył 6.3 mile/h 10.1 km/h Less

Zwolnice

Przełożenie mechanizmu różnicowego 3,46:1 3,46:1 Less
Współczynnik zwolnicy 5,65:1 5,65:1 Less
Przełożenie całkowite zwolnicy 19,55:1 19,55:1 Less

Układ wywrotu

Podnoszenie 16.0 s 16.0 s Less
Opuszczanie 21.0 s 21.0 s Less
Łączny czas trwania cyklu 37.0 s 37.0 s Less

Pojemność skrzyń ładunkowych

Korpus wyrzutnika 29.9 jardy3 22.9 m3 Less
Nadwozie samowyładowcze 1 23.6 jardy3 18.0 m3 Less
Nadwozie samowyładowcze 2 (skrzynia standardowa) 27.9 jardy3 21.3 m3 Less
Nadwozie samowyładowcze 3 32.8 jardy3 25.1 m3 Less

Parametry skrętu

Kąt skrętu w przegubie 42,5º 42,5º Less
Zewnętrzny promień obrysowy* 365.8 cale 9291.0 mm Less
Wewnętrzny promień obrysowy* 209.0 cale 5310.0 mm Less
Wychylenie ramy 10º 10º Less
Uwaga * Wartości obrysu podano tylko do celów informacyjnych. * Wartości obrysu podano tylko do celów informacyjnych. Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Skrzynia korbowa silnika wraz z filtrem 16.9 gal. 64.0 N Less
Przekładnia 15.9 gal. 60.0 N Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 70.3 gal. 266.0 N Less
Układ chłodzenia 22.5 gal. 85.0 N Less
Przedni mechanizm różnicowy i zwolnice 20.3 gal. 77.0 N Less
Tylny mechanizm różnicowy i zwolnice 21.9 gal. 83.0 N Less
Zbiornik paliwa 201.8 gal. 764.0 N Less

Opony

Rozmiar opon 29,5 × R29 29,5 × R29 Less

Normy

Hamulce ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 ISO 3450, AS2958.1, CAN-CSA424.30-M90 Less
Kabina z konstrukcją FOPS ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Kabina z konstrukcją ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less

Układ napędowy – silnik

Silnik Cat C18 zapewnia najwyższą moc, niezawodność i sprawność.


Układ napędowy – skrzynia biegów

Więcej mocy przekazywanej na koła to większa wydajność.


Integracja silnika i układu napędowego

Inteligentne układy elektroniczne zapewniają optymalną wydajność.


Układ hamulcowy Cat

Łatwa obsługa umożliwia spokojną pracę operatora.


Komfort pracy

Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wysoki komfort pracy, pełną kontrolę nad maszyną i najwyższą wydajność przez cały dzień.


Skrzynie ładunkowe

Wydajność i niezawodność w trudnych warunkach górniczych.


Elementy konstrukcyjne

Wytrzymałe elementy konstrukcyjne Cat stanowią szkielet nośny i odpowiadają za trwałość wozidła AD45B.


Obsługa serwisowa

Więcej czasu na pracę przynoszącą zyski.


Wsparcie dla klientów

Usługi oferowane przez dealerów Cat umożliwiają utrzymywanie niezmiennie wysokiej sprawności maszyn dla branży górnictwa podziemnego.


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przede wszystkim.


AD45B Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Gniazdo zasilania 12 V w kabinie
  • Alternator 95 A
  • Gniazdo rozruchu awaryjnego
  • Odłącznik akumulatora, dostępny z poziomu podłoża
  • Bezpiecznik automatyczny, 80 A
  • Ochrona antykorozyjna
  • Złącze diagnostyczne
  • Rozruszniki elektryczne, 24 V
  • Wyłącznik (awaryjny) silnika, na poziomie podłoża: – z przodu po lewej stronie
  • Oświetlenie: – Tylne światła pozycyjne i robocze LED – Reflektory przednie z przełącznikiem regulacji intensywności światła, halogenowe – Tylne światło robocze (montowane na kabinie), halogenowe – Światła cofania, halogenowe
  • Akumulatory o niskich wymaganiach obsługowych
  • Alarm cofania
  • Układ rozruchu i ładowania

STANOWISKO OPERATORA
  • Elektroniczny układ monitorujący Cat (EMS)
  • Klaksony elektryczne
  • Wskaźniki: – Temperatura cieczy chłodzącej silnik – Temperatura cieczy chłodzącej skrzynię biegów – Temperatura oleju hydraulicznego – Poziom paliwa – Prędkościomierz – Obrotomierz
  • Kontrolki: – Lampka alertu – Ostrzeżenie o podniesieniu nadwozia – światła drogowe – Resztkowe ciśnienie w hamulcach – Włączony zwalniacz – Kierunkowskaz
  • Ostrzeżenie o niskim poziomie płynu hydraulicznego
  • Otwarte stanowisko operatora z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Czujnik obecności operatora (automatyczne włączanie hamulca postojowego)
  • Lusterka wsteczne
  • Fotel amortyzowany Cat Comfort TLV2 ze zwijanym pasem bezpieczeństwa
  • Fotel instruktora i pasażera z pasem bezpieczeństwa
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • Kierunkowskazy

UKŁAD NAPĘDOWY
  • 6-cylindrowy silnik wysokoprężny Cat C18 ATAAC
  • Automatyczne sterowanie pracą zwalniacza
  • Automatyczna skrzynia biegów, 7 biegi do jazdy do przodu/2 bieg wsteczny
  • Sterowanie ustawieniem przepustnicy
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Wydech, osłona przedziału silnika z turbosprężarką
  • Napęd na cztery koła
  • Ciecz chłodząca o dużej trwałości
  • Programowane ograniczenie prędkości jazdy
  • Programowana blokada biegów po uniesieniu skrzyni ładunkowej
  • Ręcznie odkręcany korek chłodnicy
  • Chłodnica, przepływ poprzeczny
  • Zamknięte mokre hamulce wielotarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne SAFR™, chłodzone olejem
  • Przekładnia hydrokinetyczna standardowa z funkcją automatycznego blokowania

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Nadwozie, zrzut (21,3 m3/27,9 jarda3)
  • Zespół katalizatora gazów spalinowych/tłumika
  • Punkty smarowania zgrupowane w jednym miejscu
  • Naklejki, międzynarodowe piktogramy
  • Dwa zbiorniki paliwa
  • Osłony dolne silnika i skrzyni biegów
  • Błotniki, przednie i tylne klapy
  • Przegroda ognioodporna
  • Ręczny kurek do odcinania układu paliwowego
  • Zawieszenie osi przedniej
  • Ucha do podnoszenia ramy
  • Sworznie holownicze z przodu i z tyłu
  • Przednie zderzaki gumowe
  • Uchwyt (dostęp wł./wył. na górnej platformie)
  • Podnoszony i wahliwy przegub
  • Podręcznik operatora i instrukcja obsługi, j. angielski
  • Złącza S·O·S: – Ciecz chłodząca – Olej silnikowy – Olej hydrauliczny – Olej przekładniowy
  • Odchylana krata chłodnicy
  • Opony i obręcze: opony należy wybierać z sekcji obowiązkowego osprzętu w cenniku. W cenie wyjściowej maszyny uwzględniono tylko rabat na standardowe obręcze bezdętkowe.

AD45B Wyposażenie dodatkowe

Wyłączanie akumulatora
  • Odłączniki na poziomie podłoża, odłącznik w kabinie
  • Odłączniki na poziomie podłoża, wyłącznik (awaryjny) silnika
  • Odłącznik na poziomie podłoża, odłącznik w kabinie, wyłącznik (awaryjny) silnika

Nadwozie samowyładowcze
  • Skrzynia ładunkowa (18,0 m3/23,5 jarda3)
  • Skrzynia ładunkowa (25,1 m3/32,8 jarda3)

Korpus wyrzutnika
  • Skrzynia z wyrzutnikiem (22,9 m3, 30,0 jarda3)

Okładziny skrzyni ładunkowej odporne na uderzenia i/lub zużycie
  • 10 mm (0,4 cala), nadwozie samowyładowcze (18,0 m3, 23,5 jarda3)
  • 10 mm (0,4 cala), nadwozie samowyładowcze (21,3 m3, 27,9 jarda3)
  • 10 mm (0,4 cala), nadwozie samowyładowcze (25,1 m3, 32,8 jarda3)
  • 10 mm (0,4 cala), korpus wyrzutnika (22,9 m3, 30,0 jarda3)

Płyta ścierna skrzyni ładunkowej, zewnętrzna
  • 16 mm (0,62 cala), nadwozie samowyładowcze (18,0 m3, 23,5 jarda3)
  • 16 mm (0,62 cala), nadwozie samowyładowcze (21,3 m3, 27,9 jarda3)
  • 16 mm (0,62 cala), nadwozie samowyładowcze (25,1 m3, 32,8 jarda3)

Wskaźniki ciśnienia w hamulcach

Kamera kolorowa, skierowana do tyłu

Pokrywa, zabezpieczenie transportowe chroniące przed wandalizmem

Dostępne silniki
  • Kontrolka filtra cząstek stałych (tylko do silników VR)
  • Silnik, z pakietem redukcji przedmuchów (VR)
  • Tier 3

Układ szybkiego uzupełniania cieczy eksploatacyjnych
  • Cieczy chłodzącej
  • Olej silnikowy
  • Paliwo (dwa zbiorniki)
  • Oleju hydraulicznego
  • Oleju przekładniowego

Układ przeciwpożarowy
  • Ansul, suchy proszek
  • Piana, na bazie wody

Płyny eksploatacyjne
  • Paliwo do pracy w niskich temperaturach
  • Ciecz chłodząca do pracy w niskich temperaturach

Oświetlenie
  • Reflektory przednie LED z przełącznikiem regulacji intensywności światła
  • Tylne światło robocze LED (montowane na kabinie)
  • Światła cofania LED

Układ smarowania
  • Automatyczne nadwozie samowyładowcze lub korpus wyrzutnika
  • Centralny korpus wyrzutnika

Transfer z kopalni
  • Transfer z kopalni, przystosowana przednia rama (spawana punktowo)
  • Transfer z kopalni, przystosowane nadwozie samowyładowcze (spawane punktowo)
  • Transfer z kopalni, przystosowany korpus wyrzutnika (spawany punktowo)

Zamknięte stanowisko operatora z konstrukcją ROPS/FOPS
  • Klimatyzacja
  • Hermetyczna kabina z filtrem powietrza
  • Oświetlenie wnętrza kabiny
  • Nagrzewnica
  • Miejsce przygotowane do montażu radia i głośników
  • Osłona przeciwsłoneczna
  • Okno, przesuwne drzwi kabiny

Podręcznik operatora i instrukcja obsługi
  • Chiński
  • Indonezyjski
  • Francuski
  • Portugalski
  • Rosyjski
  • Hiszpański

Przełącznik sterujący hamulcem postojowym
  • Włączanie przez wciśnięcie
  • Wyłączanie przez pociągnięcie

Ładowność
  • System pomiaru ładowności wozidła (TPMS)
  • Zdalny wyświetlacz układu TPMS

Taśma odblaskowa

Obręcze kół
  • Numeracja identyfikacyjna obręczy
  • Zapasowe, bezdętkowe

Fotel
  • Fotel amortyzowany Cat Comfort TLV2, pokryty winylem
  • Trójnik fotela amortyzowanego, mechaniczny

Pokrowiec fotela
  • Trójnik i układ Cat Comfort TLV2
  • Pokrowiec fotela, dla drugiej osoby

Awaryjny układ kierowniczy

Narzędzia serwisowe
  • Tulejowe śruby podnośnika, nadwozie samowyładowcze lub wyrzutnik
  • Skrzynka diagnostyczna
  • Wsporniki cylindrów podnoszących (do usuwania skrzyni)
  • Wskaźnik zużycia hamulców
  • Dostępny katalog części zamiennych obejmujący dodatkowe oprzyrządowanie

Przełączniki
  • Funkcja wyłączania silnika po aktywacji układu przeciwpożarowego
  • Regulator czasu pracy na biegu jałowym
  • Funkcja wyłączania silnika po aktywacji układu przeciwpożarowego/regulator czasu pracy na biegu jałowym

Technologie
  • System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) trzeciej generacji

Konfiguracje opon
  • Opony 29,5 x R29 VSNT Bridgestone
  • Opony 29,5 x R29 VSDL Bridgestone

Przekładnia hydrokinetyczna do prac na dużych wysokościach, 3000 m (9842 stopy) i więcej

UWAGA: niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dealerem Cat.