< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Wozidło przegubowe AD60 do pracy pod ziemią zostało zaprojektowane z myślą o poprawie wydajności i obniżeniu kosztów transportu w przeliczeniu na tonę w kopalniach podziemnych. Wytrzymała konstrukcja oraz łatwość obsługi technicznej gwarantują długi okres eksploatacji przy niskich kosztach. Moc, komfort i trwałość.

Silnik

Jednostki:
Model silnika Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Moc maksymalna – SAE J1995 776.0 KM 579.0 kW Less
Średnica cylindra 5.4 cale 137.2 mm Less
Skok tłoka 6.0 cale 152.4 mm Less
Pojemność skokowa 1648.0 cale3 27.0 l Less
Moc maksymalna – SAE J1995 (1. bieg/2.–7. bieg) 560/579 kW (751/776 KM) 560/579 kW (751/776 KM) Less

Specyfikacje robocze

Udźwig znamionowy 132277.0 funty 60000.0 kg Less
Dopuszczalna masa eksploatacyjna maszyny 246917.0 funty 112000.0 kg Less
Pojemność skrzyń ładunkowych 26,9-36,6 m3 (35,2-47,9 jardów3) 26,9-36,6 m3 (35,2-47,9 jardów3) Less

Masy

bez ładunku 112876.0 funty 51200.0 kg Less
Z ładunkiem 246917.0 funty 112000.0 kg Less
Bez ładunku – oś przednia 79578.0 funty 36096.0 kg Less
Bez ładunku – oś tylna 33298.0 funty 15104.0 kg Less
Z ładunkiem – oś przednia 123459.0 funty 56000.0 kg Less
Z ładunkiem – oś tylna 123459.0 funty 56000.0 kg Less

Rozkład masy

Bez ładunku – oś przednia 70,5% 70,5% Less
Bez ładunku – oś tylna 29,5% 29,5% Less
Z ładunkiem – oś przednia 50,0% 50,0% Less
Z ładunkiem – oś tylna 50,0% 50,0% Less

Przekładnia

1. bieg do jazdy w przód 4.1 mile/h 6.6 km/h Less
2. bieg do jazdy w przód 5.8 mile/h 9.3 km/h Less
3. bieg do jazdy w przód 7.5 mile/h 12.5 km/h Less
4. bieg do jazdy w przód 10.4 mile/h 16.8 km/h Less
5. bieg do jazdy w przód 14.1 mile/h 22.7 km/h Less
6. bieg do jazdy w przód 19.1 mile/h 30.7 km/h Less
7. bieg do jazdy w przód 25.8 mile/h 41.5 km/h Less
1. bieg do jazdy w tył 5.4 mile/h 8.7 km/h Less

Zwolnice

Przełożenie mechanizmu różnicowego 3,46:1 3,46:1 Less
Współczynnik zwolnicy 5,5:1 5,5:1 Less
Przełożenie całkowite zwolnicy 19,04:1 19,04:1 Less

Układ wywrotu

Podnoszenie 12.0 s 12.0 s Less
Opuszczanie 24.0 s 24.0 s Less
Łączny czas trwania cyklu 36.0 s 36.0 s Less

Pojemność skrzyń ładunkowych

Nadwozie samowyładowcze – 1 (Standardowe) 35.2 jardy3 26.9 m3 Less
Nadwozie samowyładowcze – 2 42.6 jardy3 32.6 m3 Less
Nadwozie samowyładowcze – 3 44.2 jardy3 33.8 m3 Less
Nadwozie samowyładowcze – 4 47.9 jardy3 36.6 m3 Less
Korpus wyrzutnika – 1 35.2 jardy3 26.9 m3 Less
Korpus wyrzutnika – 2 38.5 jardy3 29.4 m3 Less

Parametry skrętu

Zewnętrzny promień obrysowy 393.9 cale 10005.0 mm Less
Kąt skrętu w przegubie 42.5 ° 42.5 ° Less
Wychylenie ramy 10° 10° Less
Wewnętrzny promień skrętu 218.1 cale 5540.0 mm Less

Objętości płynów eksploatacyjnych

Skrzynia korbowa silnika wraz z filtrem 26.2 gal. 99.0 l Less
Przekładnia 14.0 gal. 53.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 68.2 gal. 258.0 l Less
Układ chłodzenia 36.5 gal. 138.0 l Less
Przedni mechanizm różnicowy i zwolnice 36.5 gal. 138.0 l Less
Tylny mechanizm różnicowy i zwolnice 36.5 gal. 138.0 l Less
Zbiornik paliwa 248.3 gal. 940.0 l Less

Opony

Rozmiar opon 35 x 65 R33 35 x 65 R33 Less

Normy

Hamulce ISO 3450-2011, AS2958.1, CAN‑CSA 424.30-M90 ISO 3450-2011, AS2958.1, CAN‑CSA 424.30-M90 Less
Kabina z konstrukcją FOPS ISO 3449-2005, SAE J231, AS2294.3, EN13627 ISO 3449-2005, SAE J231, AS2294.3, EN13627 Less
Kabina z konstrukcją ROPS ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 ISO 3471, SAE J1040, AS2294.2, EN13510 Less
Układ kierowniczy ISO 5010-2007 ISO 5010-2007 Less

Układ napędowy – silnik

Silnik Cat C27 zapewnia najwyższą moc, niezawodność i sprawność.


Układ napędowy – skrzynia biegów

Więcej mocy przekazywanej na koła to większa wydajność.


Integracja silnika i układu napędowego

Inteligentne układy elektroniczne zapewniają optymalną wydajność.


Układ hamulcowy Cat

Łatwa obsługa umożliwia spokojną pracę operatora.


Komfort pracy

Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wysoki komfort pracy, pełną kontrolę nad maszyną i najwyższą wydajność przez cały dzień.


Skrzynie ładunkowe

Wydajność i niezawodność w trudnych warunkach górniczych.


Elementy konstrukcyjne

Wytrzymałe elementy konstrukcyjne Cat stanowią szkielet nośny i odpowiadają za trwałość modelu AD60.


Obsługa serwisowa

Więcej czasu na pracę przynoszącą zyski.


Wsparcie dla klientów

Usługi oferowane przez dealerów Cat umożliwiają utrzymywanie niezmiennie wysokiej sprawności maszyn dla branży górnictwa podziemnego.


Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przede wszystkim.


AD60 Wyposażenie standardowe

UKŁAD ELEKTRYCZNY
  • Gniazdo zasilania 12 V w kabinie
  • Alternator 95 A
  • Gniazdo rozruchu awaryjnego
  • Odłącznik akumulatora, dostępny z poziomu podłoża
  • Bezpiecznik automatyczny, 80 A
  • Ochrona antykorozyjna
  • Złącze diagnostyczne
  • Rozruch elektryczny, 24 V
  • Wyłącznik (awaryjny) silnika, na poziomie podłoża: – z przodu po lewej stronie
  • Oświetlenie: – Tylne światła pozycyjne i robocze LED – Reflektory przednie z przełącznikiem regulacji intensywności światła, halogenowe – Tylne światło robocze (montowane na kabinie), hamulcowe – Światła cofania, hamulcowe
  • Akumulatory o niskich wymaganiach obsługowych
  • Alarm cofania
  • Układ rozruchu i ładowania

STANOWISKO OPERATORA
  • Elektroniczny układ monitorujący Cat (EMS)
  • Klaksony elektryczne
  • Wskaźniki: – Temperatura cieczy chłodzącej silnik – Temperatura cieczy chłodzącej skrzynię biegów – Temperatura oleju hydraulicznego – Poziom paliwa – Prędkościomierz – Obrotomierz
  • Kontrolki: – Lampka alertu – Ostrzeżenie o skrzyni w pozycji uniesionej – Wskaźnik poślizgu hamulców – Światła drogowe – Ostrzeżenie o resztkowym ciśnieniu w hamulcach – Zastosowanie zwalniacza – Kierunkowskaz
  • Ostrzeżenie o niskim poziomie płynu hydraulicznego
  • Zamknięte stanowisko operatora z konstrukcją ROPS/FOPS: – Układ klimatyzacji i ogrzewania – Hermetyczna kabina z filtrem powietrza – Oświetlenie wnętrza kabiny – Miejsce przygotowane do montażu radia i głośników – Schowek wewnętrzny – Okno, przesuwne drzwi kabiny – Spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej
  • Czujnik obecności operatora (automatyczne włączanie hamulca postojowego)
  • Lusterka wsteczne
  • Fotel Cat Comfort z zawieszeniem pneumatycznym TLV2 ze zwijanym pasem bezpieczeństwa
  • Fotel instruktora i pasażera z pasem bezpieczeństwa
  • Kierownica z regulacją pochylenia i wysunięcia
  • Kierunkowskazy

UKŁAD NAPĘDOWY
  • 12-cylindrowy silnik wysokoprężny Cat C27 ATAAC
  • Automatyczne sterowanie pracą zwalniacza
  • Automatyczna skrzynia biegów, 7 biegów do jazdy do przodu/1 bieg wsteczny
  • Sterowanie ustawieniem przepustnicy
  • Filtr wstępny na wlocie powietrza do silnika
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Wydech, osłona przedziału silnika z turbosprężarką
  • Napęd na cztery koła
  • Ciecz chłodząca o dużej trwałości
  • Programowane ograniczenie prędkości jazdy
  • Programowana blokada biegów po uniesieniu skrzyni ładunkowej
  • Ręcznie odkręcany korek chłodnicy
  • Chłodnica, przepływ poprzeczny
  • Zdalna chłodnica oleju przekładniowego
  • Zamknięte mokre hamulce wielotarczowe, sterowanie w pełni hydrauliczne SAFR™, chłodzone olejem
  • Przekładnia hydrokinetyczna w standardzie z funkcją automatycznego blokowania

POZOSTAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA STANDARDOWEGO
  • Nadwozie, skrzynia (26,9 m3/35,2 jarda3)
  • Zespół katalizatora gazów spalinowych/tłumika
  • Punkty smarowania zgrupowane w jednym miejscu
  • Naklejki, międzynarodowe piktogramy
  • Dwa zbiorniki paliwa
  • Osłony dolne silnika i skrzyni biegów
  • Błotniki z przodu i z tyłu, chlapacze
  • Przegroda ognioodporna
  • Zawieszenie osi przedniej
  • Ucha do podnoszenia ramy
  • Sworznie holownicze z przodu i z tyłu
  • Przednie zderzaki gumowe
  • Ręczny kurek do odcinania układu paliwowego
  • Uchwyt (dostęp wł./wył. na górnej platformie)
  • Podnoszony i wahliwy przegub
  • Podręcznik operatora i instrukcja obsługi, j. angielski
  • Awaryjny układ kierowniczy
  • Złącza S·O·S: – Ciecz chłodząca – Olej silnikowy – Olej hydrauliczny – Olej przekładniowy
  • Odchylana krata chłodnicy
  • Układ TPMS (układu pomiaru ładowności pojazdu), tylko nadwozie samowyładowcze
  • Technologia: – System zarządzania informacjami o zasadniczym znaczeniu (VIMS) trzeciej generacji
  • Pokrywy z otworami wentylacyjnymi
  • Opony i obręcze: opony należy wybierać z sekcji obowiązkowego osprzętu w cenniku. W cenie wyjściowej maszyny uwzględniono tylko rabat na standardowe obręcze bezdętkowe.

AD60 Wyposażenie dodatkowe

Wyłączanie akumulatora
  • Odłączniki na poziomie podłoża, odłącznik w kabinie
  • Odłączniki na poziomie podłoża, wyłącznik silnika
  • Odłącznik na poziomie podłoża, odłącznik w kabinie, wyłącznik silnika

Nadwozie samowyładowcze
  • Skrzynia ładunkowa (32,6 m3/42,6 jarda3)
  • Skrzynia ładunkowa (33,8 m3/44,2 jarda3)
  • Skrzynia ładunkowa (36,6 m3/47,9 jarda3)

Korpus wyrzutnika
  • Skrzynia z wyrzutnikiem (26,9 m3, 35,2 jarda3)
  • Skrzynia z wyrzutnikiem (29,4 m3, 38,5 jarda3)

Okładziny skrzyni ładunkowej odporne na uderzenia i/lub zużycie
  • Nadwozie, skrzynia 10 mm (26,9 m3/35,2 jarda3)
  • Nadwozie, skrzynia 10 mm (32,6 m3/42,6 jarda3)
  • Nadwozie, skrzynia 10 mm (33,8 m3/44,2 jarda3)
  • Nadwozie, skrzynia 10 mm (36,6 m3/47,9 jarda3)

Płyta ścierna skrzyni ładunkowej, zewnętrzna
  • Nadwozie, skrzynia 8 mm (26,9 m3/35,2 jarda3)
  • Nadwozie, skrzynia 8 mm (32,6 m3/42,6 jarda3)
  • Nadwozie, skrzynia 8 mm (33,8 m3/44,2 jarda3)
  • Nadwozie, skrzynia 8 mm (36,6 m3/47,9 jarda3)

Wskaźniki ciśnienia w hamulcach

Kamera kolorowa, skierowana do tyłu

Pokrywa, zabezpieczenie transportowe chroniące przed wandalizmem

Dostępne silniki
  • Filtr cząstek stałych silnika wysokoprężnego

Układ szybkiego uzupełniania cieczy eksploatacyjnych
  • Cieczy chłodzącej
  • Układ oleju silnikowego
  • Paliwo (dwa zbiorniki)
  • Olej hydrauliczny
  • Olej przekładniowy

Układ przeciwpożarowy
  • Ansul, suchy proszek
  • Piana, na bazie wody

Płyny eksploatacyjne
  • Paliwo do pracy w niskich temperaturach
  • Ciecz chłodząca do pracy w niskich temperaturach

Oświetlenie
  • Reflektory przednie LED z przełącznikiem regulacji intensywności światła
  • Tylne światło robocze LED (montowane na kabinie)
  • Światła cofania LED

Układ smarowania
  • Automatyczne nadwozie samowyładowcze lub korpus wyrzutnika

Stanowisko operatora
  • Kanał przekierowujący klimatyzacji
  • Osłona przeciwsłoneczna

Podręcznik operatora i instrukcja obsługi
  • Chiński
  • Indonezyjski
  • Francuski
  • Portugalski
  • Rosyjski
  • Hiszpański

Przełącznik sterujący hamulcem postojowym
  • Włączanie przez wciśnięcie
  • Wyłączanie przez pociągnięcie

Ładowność
  • Zdalny wyświetlacz układu TPMS

Taśma odblaskowa

Obręcze kół
  • Numeracja identyfikacyjna obręczy
  • Zapasowe, bezdętkowe

Pokrowiec fotela
  • Trójnik i układ Cat Comfort TLV2
  • Pokrowiec fotela, dla drugiej osoby

Awaryjny układ kierowniczy

Narzędzia serwisowe
  • Tulejowe śruby podnośnika, nadwozie samowyładowcze lub wyrzutnik
  • Skrzynka diagnostyczna
  • Wsporniki cylindrów podnoszących (do usuwania skrzyni)
  • Wskaźnik zużycia hamulców
  • Dostępny katalog części zamiennych obejmujący dodatkowe oprzyrządowanie

Przełączniki
  • Regulator czasu pracy na biegu jałowym

Konfiguracje opon
  • Opona, 35/65 R33 VSNT Bridgestone
  • Opona, 35/65 R33 VSDL Bridgestone

UWAGA: niektóre rozwiązania są dostępne jedynie w określonych regionach.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z dealerem Cat.