< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Typowe dane techniczne — rynna przenośnika ścianowego AFC

Jednostki:
Grubość płyty górnej 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 cala) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 cala) Less
Grubość płyty dolnej 1.18 cale 30.0 mm Less
Wytrzymałość łącznika 1011640.0 funty 4500.0 kN Less

Dane techniczne

Grubość płyty dolnej 1.18 cale 30.0 mm Less
Ciągi łańcucha DKB 60×135/181 DKB 60×135/181 Less
Sprawność przenoszenia urobku — przybliżona 12.38 stopy2 1.15 m2 Less
Grubość płyty nośnej 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 cala) 30 + 25 mm (1,18 + 0,98 cala) Less
Wytrzymałość łącznika 4500 kN (505,82 tony-siła) 4500 kN (505,82 tony-siła) Less
Obudowa łącznika FoS 1,5 raza 1,5 raza Less
Szerokość zgarniaka 54.65 cale 1388.0 mm Less
Przegub poziomy 0,8°–1,2° 0,8°–1,2° Less
Szerokość rynny 60.71 cale 1542.0 mm Less
Wysokość profilu 13.78 cale 350.0 mm Less
Wytrzymałość na ścinanie > 6000 kN (> 674,43 tony-siła) > 6000 kN (> 674,43 tony-siła) Less
Przegub pionowy Do ±6° Do ±6° Less