< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dane techniczne

Jednostki:
Maksymalna prędkość wejściowa (prędkość silnika) 1782 obr./min 1782 obr./min Less
Masa (bez oleju) – rzędowy układ napędowy 13000.0 funty 5900.0 kg Less
Maksymalny wyjściowy moment obrotowy w krótkim okresie (przez 3 s) 331858.0 funty-stopy 450000.0 Nm Less

Typowe zastosowanie

Opis Maszyny łańcuchowe do przodków ścianowych, takie jak zbrojone przenośniki ścianowe (AFC) Maszyny łańcuchowe do przodków ścianowych, takie jak zbrojone przenośniki ścianowe (AFC) Less

Maksymalny wyjściowy moment obrotowy (przez 3 s) Tmax [N·m]

KP-45 V CST/P-45 V CST 331858.0 lb ft (funt razy stopa) 450000.0 Nm Less
Moc znamionowa P przy 50 Hz (n = 1485 obr./min) – przełożenie i [–]: 16 1050 kW 1050 kW Less
Moc znamionowa P przy 50 Hz (n = 1485 obr./min) – przełożenie i [–]: 21 1050 kW 1050 kW Less
Moc znamionowa P przy 50 Hz (n = 1485 obr./min) – przełożenie i [–]: 28 1050 kW 1050 kW Less
Moc znamionowa P przy 50 Hz (n = 1485 obr./min) – przełożenie i [–]: 33 1050 kW 1050 kW Less
Moc znamionowa P przy 50 Hz (n = 1485 obr./min) – przełożenie i [–]: 39 820 kW 820 kW Less
Moc znamionowa P przy 50 Hz (n = 1485 obr./min) – przełożenie i [–]: 45 710 kW 710 kW Less
Moc znamionowa P przy 50 Hz (n = 1485 obr./min) – przełożenie i [–]: 50 650 kW 650 kW Less
Moc znamionowa P przy 60 Hz (n = 1 782 obr./min) – przełożenie i [–]: 16 1713 hp 1713 hp Less
Moc znamionowa P przy 60 Hz (n = 1 782 obr./min) – przełożenie i [–]: 21 1713 hp 1713 hp Less
Moc znamionowa P przy 60 Hz (n = 1 782 obr./min) – przełożenie i [–]: 28 1713 hp 1713 hp Less
Moc znamionowa P przy 60 Hz (n = 1 782 obr./min) – przełożenie i [–]: 33 1713 hp 1713 hp Less
Moc znamionowa P przy 60 Hz (n = 1 782 obr./min) – przełożenie i [–]: 39 1338 hp 1338 hp Less
Moc znamionowa P przy 60 Hz (n = 1 782 obr./min) – przełożenie i [–]: 45 1158 hp 1158 hp Less
Moc znamionowa P przy 60 Hz (n = 1 782 obr./min) – przełożenie i [–]: 50 1061 hp 1061 hp Less

Wymiary

KP-45 V CST – wysokość 41.7 cale 1060.0 mm Less
KP-45 V CST – długość 113.2 cale 2875.0 mm Less
KP-45 V CST – szerokość 55.2 cale 1401.0 mm Less
P-45 V CST – wysokość 41.7 cale 1060.0 mm Less
P-45 V CST – długość 66.8 cale 1697.0 mm Less
P-45 V CST – szerokość 44.1 cale 1120.0 mm Less

Parametry wody chłodzącej

Maksymalna temperatura wody na wlocie 25°C/298,15 K (77°F/298,15 K) 25°C/298,15 K (77°F/298,15 K) Less
Wymagana ilość wody chłodzącej 6.6 gal/min 25.0 l/min Less

Pojemność

KP-45 V CST – masa skrzyni biegów (bez oleju) 21380.0 funty 9700.0 kg Less
KP-45 V CST – ilość oleju 193.0 gal. 730.0 l Less
P-45 V CST – masa skrzyni biegów (bez oleju) 13000.0 funty 5900.0 kg Less
P-45 V CST – Ilość oleju 114.0 gal. 430.0 l Less

Konstrukcja wału

Wał wejściowy (cylindryczny) DIN 5480-W 120x4 DIN 5480-W 120x4 Less
Wał wyjściowy z zębami wewnętrznymi DIN 5480-N 260x10x30x24 DIN 5480-N 260x10x30x24 Less