< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dane techniczne

Jednostki:
Maksymalna prędkość wejściowa (prędkość silnika) 1782 obr./min 1782 obr./min Less
Masa (bez oleju) – rzędowy układ napędowy 15873.0 funty 7200.0 kg Less
Maksymalny wyjściowy moment obrotowy w krótkim okresie (przez 3 s) 331858.0 funty-stopy 450000.0 Nm Less

Typowe zastosowanie

Opis Maszyny łańcuchowe do przodków ścianowych, takie jak zbrojone przenośniki ścianowe (AFC) i systemy strugowe Maszyny łańcuchowe do przodków ścianowych, takie jak zbrojone przenośniki ścianowe (AFC) i systemy strugowe Less

Maksymalny wyjściowy moment obrotowy (przez 3 s) Tmax [N·m]

P-45 M CST 331858.0 lb ft (funt razy stopa) 450000.0 Nm Less
Moc znamionowa P przy 50 Hz (n = 1485 obr./min) – przełożenie i [–]: 16 800 kW 800 kW Less
Moc znamionowa P przy 50 Hz (n = 1485 obr./min) – przełożenie i [–]: 21 800 kW 800 kW Less
Moc znamionowa P przy 50 Hz (n = 1485 obr./min) – przełożenie i [–]: 28 800 kW 800 kW Less
Moc znamionowa P przy 50 Hz (n = 1485 obr./min) – przełożenie i [–]: 33 800 kW 800 kW Less
Moc znamionowa P przy 50 Hz (n = 1485 obr./min) – przełożenie i [–]: 39 700 kW 700 kW Less
Moc znamionowa P przy 50 Hz (n = 1485 obr./min) – przełożenie i [–]: 45 540 kW 540 kW Less
Moc znamionowa P przy 50 Hz (n = 1485 obr./min) – przełożenie i [–]: 50 500 kW 500 kW Less
Moc znamionowa P przy 60 Hz (n = 1 782 obr./min) – przełożenie i [–]: 16 1305 hp 1305 hp Less
Moc znamionowa P przy 60 Hz (n = 1 782 obr./min) – przełożenie i [–]: 21 1305 hp 1305 hp Less
Moc znamionowa P przy 60 Hz (n = 1 782 obr./min) – przełożenie i [–]: 28 1305 hp 1305 hp Less
Moc znamionowa P przy 60 Hz (n = 1 782 obr./min) – przełożenie i [–]: 33 1305 hp 1305 hp Less
Moc znamionowa P przy 60 Hz (n = 1 782 obr./min) – przełożenie i [–]: 39 1142 hp 1142 hp Less
Moc znamionowa P przy 60 Hz (n = 1 782 obr./min) – przełożenie i [–]: 45 881 hp 881 hp Less
Moc znamionowa P przy 60 Hz (n = 1 782 obr./min) – przełożenie i [–]: 50 816 hp 816 hp Less

Wymiary

Wysokość 41.7 cale 1060.0 mm Less
Długość 66.8 cale 1697.0 mm Less
Szerokość 44.1 cale 1120.0 mm Less

Parametry wody chłodzącej

Maksymalna temperatura wody na wlocie 25°C/298,15 K (77°F/298,15 K) 25°C/298,15 K (77°F/298,15 K) Less
Wymagana ilość wody chłodzącej 7.9 gal/min 30.0 l/min Less

Pojemność

Masa skrzyni biegów (bez oleju) 15873.0 funty 7200.0 kg Less
Ilość oleju 85.0 gal. 320.0 l Less

Konstrukcja wału

Wał wejściowy (cylindryczny) DIN 5480-W 120x4 DIN 5480-W 120x4 Less
Wał wyjściowy z zębami wewnętrznymi DIN 5480-N 260x10x30x24 DIN 5480-N 260x10x30x24 Less