< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Dane techniczne

Jednostki:
Maksymalny wyjściowy moment obrotowy w krótkim okresie (przez 3 s) 848196.0 funty-stopy 1150000.0 Nm Less
Maksymalna prędkość wejściowa (prędkość silnika) 1782 obr./min 1782 obr./min Less
Masa (bez oleju) – rzędowy układ napędowy 36165.0 funty 16400.0 kg Less

Typowe zastosowanie

Opis Maszyny łańcuchowe do przodków ścianowych, takie jak zbrojone przenośniki ścianowe (AFC) Maszyny łańcuchowe do przodków ścianowych, takie jak zbrojone przenośniki ścianowe (AFC) Less

Maksymalny wyjściowy moment obrotowy (przez 3 s) Tmax [N·m]

KP-115 CST/P-115 CST 848196.0 lb ft (funt razy stopa) 1150000.0 Nm Less
Moc znamionowa P przy 50 Hz (n = 1485 obr./min) – przełożenie i [–]: 39 1800 kW 1800 kW Less
Moc znamionowa P przy 50 Hz (n = 1485 obr./min) – przełożenie i [–]: 46 1800 kW 1800 kW Less
Moc znamionowa P przy 60 Hz (n = 1 782 obr./min) – przełożenie i [–]: 39 2937 hp 2937 hp Less
Moc znamionowa P przy 60 Hz (n = 1 782 obr./min) – przełożenie i [–]: 46 2480 hp 2480 hp Less

Wymiary

KP-115 CST – wysokość 51.1 cale 1300.0 mm Less
KP-115 CST – długość 141.6 cale 3600.0 mm Less
KP-115 CST – szerokość 79.8 cale 2029.0 mm Less
P-115 CST – wysokość 51.1 cale 1300.0 mm Less
P-115 CST – długość 110.6 cale 2811.0 mm Less
P-115 CST – szerokość 55.1 cale 1400.0 mm Less

Parametry wody chłodzącej

Maksymalna temperatura wody na wlocie 25°C/298,15 K (77°F/298,15 K) 25°C/298,15 K (77°F/298,15 K) Less
Wymagana ilość wody chłodzącej 23.8 gal/min 90.0 l/min Less

Pojemność

KP-115 CST – masa skrzyni biegów (bez oleju) 52851.0 funty 23980.0 kg Less
KP-115 CST – ilość oleju 212.0 gal. 1300.0 l Less
P-115 CST – masa skrzyni biegów (bez oleju) 36145.0 funty 16400.0 kg Less
P-115 CST – ilość oleju 132.0 gal. 700.0 l Less

Konstrukcja wału

Wał wejściowy (cylindryczny) DIN 5480-W 140x4 DIN 5480-W 140x4 Less
Wał wyjściowy z zębami wewnętrznymi DIN 5480-N 360x10 DIN 5480-N 360x10 Less