< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Niezależnie od tego, czy chodzi o zbiór obszernych danych, bezpieczną i pewną wymianę danych z urządzeniem znajdującym się na powierzchni, komputerową wizualizację bieżących danych dotyczących przodka ścianowego lub centralne sterowanie i konserwację maszyn — główny układ sterowania Cat MCU2 spełnia wszystkie wymagania dotyczące oprogramowania, w tym oprogramowania sprzętowego w zakresie górnictwa podziemnego. Moduł MCU2 ma trwałą obudowę przeznaczoną do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem.

Zasilanie elektryczne

Jednostki:
Interfejs Nieiskrobezpieczny interfejs USB Nieiskrobezpieczny interfejs USB Less
Zasilanie części w wykonaniu przeciwwybuchowym 110–240 V AC 110–240 V AC Less
Zasilanie części iskrobezpiecznej 12 V DC, maksymalnie 2 A 12 V DC, maksymalnie 2 A Less

Podzespoły

System operacyjny Windows 7 Windows 7 Less
Procesor Intel Core i7, 2,1 GHz Intel Core i7, 2,1 GHz Less
Pamięć RAM 4 GB 4 GB Less
Pamięć danych Dysk półprzewodnikowy (SSD), 2 x 120 GB Dysk półprzewodnikowy (SSD), 2 x 120 GB Less
Wyświetlacz 19.0 cale 48.3 cm Less
Dysk twardy — 1 TB 2.5 cale 6.4 cm Less
Osprzęt wejściowy Klawiatura ze zintegrowaną myszą Klawiatura ze zintegrowaną myszą Less
Rozdzielczość 1280:1024 1280:1024 Less

Interfejsy iskrobezpieczne

Sieć Ethernet poprzez światłowód 9 μm 9 μm Less
Typ COM 3 BIDI SKK24 COM 3 BIDI SKK24 Less
Typ COM 1 BIDI SKK24 COM 1 BIDI SKK24 Less
Typ COM 4 BIDI SKK24 COM 4 BIDI SKK24 Less
Typ COM 2 BIDI SKK24 COM 2 BIDI SKK24 Less

Certyfikaty i oznaczenia

Atesty ATEX (w układzie: MA i GOST) ATEX (w układzie: MA i GOST) Less
Zakres temperatur -20°C do +60°C (-4°F do +140°F) -20°C do +60°C (-4°F do +140°F) Less
Typ ochrony I M2 EEx ib I I M2 EEx ib I Less

Masa

Ciężar przybliżony 441.0 funty 200.0 kg Less

Wymiary (przybliżone)

Wysokość 17.72 cale 450.0 mm Less
Długość — duża podstawa 45.08 cale 1145.0 mm Less
Długość — mała podstawa 37.2 cale 945.0 mm Less
Szerokość 24.8 cale 630.0 mm Less

Zastosowania


Charakterystyka