< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Iskrobezpieczne układy sterowania Cat® PMC-R są stosowane na powierzchniach czołowych kombajnu lub struga w celu zapewnienia średniego lub wysokiego poziomu automatyzacji wybierania ścianowego. Każda obudowa ścianowa podporowo-osłonowa musi być wyposażona w jeden układ sterowania PMC-R i sterownik zaworu elektromagnetycznego do obsługi funkcji hydraulicznych osłony oraz w zestaw elementów peryferyjnych, takich jak czujniki ciśnienia i posuwu osłony. Układ PMC-R może regulować i wyświetlać wszystkie funkcje osłony i jest równocześnie interfejsem między operatorem a maszyną (HMI). Układ PMC-R może sterować wszystkimi funkcjami osłony w oparciu o niezawodną sieć. Jako układ interaktywny pozwala operatorowi obsługiwać pojedyncze funkcje osłony, a także funkcje automatyczne. Istotne wartości procesu są stale wyświetlane jako informacje zwrotne dla operatora.

Podzespoły

Jednostki:
System operacyjny µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Procesor 16-bitowy mikrokontroler TMP91CW12AF, 27 MHz, 4 KB wewnętrznej pamięci RAM, 125 KB pamięci ROM 16-bitowy mikrokontroler TMP91CW12AF, 27 MHz, 4 KB wewnętrznej pamięci RAM, 125 KB pamięci ROM Less
Pamięć RAM 2 MB statycznej pamięci CMOS RAM, 4 MB pamięci flash 2 MB statycznej pamięci CMOS RAM, 4 MB pamięci flash Less

Ogólnoświatowe certyfikaty

Rodzaje Europa: ATEX Europa: ATEX Less
Rodzaje USA: MSHA USA: MSHA Less
Rodzaje Więcej certyfikatów na żądanie Więcej certyfikatów na żądanie Less
Rodzaje Australia: IECEx, ANZEx Australia: IECEx, ANZEx Less
Rodzaje Chiny: MA Chiny: MA Less
Rodzaje Rosja: GOST Rosja: GOST Less

Dane elektryczne

Prąd zasilania — znamionowa wartość maksymalna 2.0 A 2.0 A Less
Prąd zasilania — wartość typowa 1.0 A 1.0 A Less
Napięcie zasilania — znamionowa wartość maksymalna 9,5 V–13,2 V 9,5 V–13,2 V Less
Napięcie zasilania — wartość typowa 12 V DC 12 V DC Less

Dane środowiskowe

Temperatura — znamionowa wartość maksymalna Od -20°C do +40°C (od -4°F do +140°F) Od -20°C do +40°C (od -4°F do +140°F) Less
Temperatura — symbol Tamb Tamb Less
Temperatura — wartość typowa 68.0 °F 20.0 °C Less

Wymiary (przybliżone) — system PMC-R widziany z przodu

Wysokość 4.57 cale 116.0 mm Less
Długość 12.6 cale 320.0 mm Less
Szerokość 7.01 cale 178.0 mm Less

Wymiary (przybliżone) — system PMC-R widziany z tyłu i z boku

Wysokość 4.57 cale 116.0 mm Less
Długość 12.6 cale 320.0 mm Less
Szerokość 7.01 cale 178.0 mm Less

Wymiary (przybliżone) — moduł sterownika zaworów elektromagnetycznych

Wysokość 1.46 cale 37.0 mm Less
Długość 13.66 cale 347.0 mm Less
Szerokość 2.68 cale 68.0 mm Less

Przypisanie styków modułu sterownika zaworów elektromagnetycznych SD1

Gniazdo S101 — styk 1 12.0 V 12.0 V Less
Gniazdo S101 — styk 2 (elektromagnes 1) TX TX Less
Gniazdo S101 — styk 3 (elektromagnes 2) RX RX Less
Gniazda S301–S306 — styk 1 12.0 V 12.0 V Less
Gniazda S301–S306 — styk 2 (elektromagnes 1) Masa 1 Masa 1 Less
Gniazda S301–S306 — styk 3 (elektromagnes 2) Masa 2 Masa 2 Less
Gniazda S301–S306 — styk 4 Masa Masa Less
Gniazda S307–S311 — styk 1 12.0 V 12.0 V Less
Gniazda S307–S311 — styk 2 (elektromagnes 1) Masa 1 Masa 1 Less
Gniazda S307–S311 — styk 3 (elektromagnes 2) Masa 2 Masa 2 Less
Gniazda S307–S311 — styk 4 0–1 mA; 0,5–4,5 V 0–1 mA; 0,5–4,5 V Less

Charakterystyka


Przykładowa konfiguracja układu PMC-R (powierzchnia czołowa kombajnu)


Główne cechy układu sterowania PMC-R


Wyposażenie peryferyjne


Moduł sterownika zaworu elektromagnetycznego