< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Iskrobezpieczny układ sterowania Cat® PMC-D jest stosowany na powierzchniach czołowych kombajnu lub struga w celu zapewnienia wysokiego stopnia automatyzacji prac z użyciem uzbrojonego przenośnika ścianowego (AFC) i struga. Każdy zespół napędowy musi być wyposażony w jeden układ sterowania PMC-D i odpowiednie wejście/wyjście do obsługi napędów CST lub funkcji przekładni UEL. W takim układzie Cat PMC-V to interfejs człowiek-maszyna (HMI) do obsługi elementów sterowania PMC-D w trybie ręcznym, wizualizacji i zmiany parametrów oraz wyświetlania rzeczywistych wartości procesu. Układ PMC-D jest wyposażony w co najmniej jeden i typowo maksymalnie 3 równorzędne interfejsy PMC-V. Układ PMC-D umożliwia bardzo precyzyjną regulację prędkości i momentu obrotowego napędu AFC CST wysokiej mocy. Przy użyciu sieci Profibus wszystkie układy PMC-D i interfejsy PMC-V w systemie mogą wymieniać między sobą dane procesu na duże odległości, z wysoką częstotliwością.

Podzespoły

Jednostki:
System operacyjny µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Procesor 32-bitowy mikrokontroler RISC TX1940CYAF, 32 MHz, 10 KB wewnętrznej pamięci RAM, 256 KB pamięci ROM 32-bitowy mikrokontroler RISC TX1940CYAF, 32 MHz, 10 KB wewnętrznej pamięci RAM, 256 KB pamięci ROM Less
Pamięć RAM 4 MB statycznej pamięci CMOS RAM, 4 MB pamięci flash 4 MB statycznej pamięci CMOS RAM, 4 MB pamięci flash Less

Ogólnoświatowe certyfikaty

Rodzaje Europa: ATEX Europa: ATEX Less
Rodzaje USA: MSHA USA: MSHA Less
Rodzaje Więcej certyfikatów na żądanie Więcej certyfikatów na żądanie Less
Rodzaje Australia: IECEx, ANZEx Australia: IECEx, ANZEx Less
Rodzaje Chiny: MA Chiny: MA Less
Rodzaje Rosja: GOST Rosja: GOST Less

Dane elektryczne

Prąd zasilania — znamionowa wartość maksymalna 1.5 A 1.5 A Less
Prąd zasilania — wartość typowa 1.0 A 1.0 A Less
Napięcie zasilania — znamionowa wartość maksymalna 9,5 V–13,2 V 9,5 V–13,2 V Less
Napięcie zasilania — wartość typowa 12 V DC 12 V DC Less

Dane środowiskowe

Temperatura — znamionowa wartość maksymalna Od -20°C do +40°C (od -4°F do +104°F) Od -20°C do +40°C (od -4°F do +104°F) Less
Temperatura — symbol Tamb Tamb Less
Temperatura — wartość typowa 68.0 °F 20.0 °C Less

Gniazda elektryczne

Gniazdo 1 — styk 1 Anoda transoptorowa Anoda transoptorowa Less
Gniazdo 1 — styk 2 Zestyk zwierny przekaźnika: a Zestyk zwierny przekaźnika: a Less
Gniazdo 1 — styk 3 Zestyk zwierny przekaźnika: b Zestyk zwierny przekaźnika: b Less
Gniazdo 1 — styk 4 Katoda transoptorowa Katoda transoptorowa Less
Gniazdo 10 — styk 1 +12 V (wyjście) +12 V (wyjście) Less
Gniazdo 10 — styk 2 Wejście wielotrybowe 3 Wejście wielotrybowe 3 Less
Gniazdo 10 — styk 3 +8,2 V (wyjście) +8,2 V (wyjście) Less
Gniazdo 10 — styk 4 Masa Masa Less
Gniazdo 11 — styk 1 +12 V (wyjście) +12 V (wyjście) Less
Gniazdo 11 — styk 2 Wejście wielotrybowe 6 Wejście wielotrybowe 6 Less
Gniazdo 11 — styk 3 +8,2 V (wyjście) +8,2 V (wyjście) Less
Gniazdo 11 — styk 4 Masa Masa Less
Gniazdo 12 — styk 2 TP a TP a Less
Gniazdo 12 — styk 3 TP b TP b Less
Gniazdo 13 — styk 2 CM-czujnik + CM-czujnik + Less
Gniazdo 13 — styk 3 Czujnik CM — Czujnik CM — Less
Gniazdo 13 — styk 4 CM-masa CM-masa Less
Gniazdo 14 — styk 2 CM-czujnik + CM-czujnik + Less
Gniazdo 14 — styk 3 Czujnik CM — Czujnik CM — Less
Gniazdo 14 — styk 4 CM-masa CM-masa Less
Gniazdo 15 — styk 2 CM-czujnik + CM-czujnik + Less
Gniazdo 15 — styk 3 Czujnik CM — Czujnik CM — Less
Gniazdo 15 — styk 4 CM-masa CM-masa Less
Gniazdo 16 — styk 2 CM-czujnik + CM-czujnik + Less
Gniazdo 16 — styk 3 Czujnik CM — Czujnik CM — Less
Gniazdo 16 — styk 4 CM-masa CM-masa Less
Gniazdo 17 — styk 2 CM-czujnik + CM-czujnik + Less
Gniazdo 17 — styk 3 Czujnik CM — Czujnik CM — Less
Gniazdo 17 — styk 4 CM-masa CM-masa Less
Gniazdo 18 — styk 2 CM-czujnik + CM-czujnik + Less
Gniazdo 18 — styk 3 Czujnik CM — Czujnik CM — Less
Gniazdo 18 — styk 4 CM-masa CM-masa Less
Gniazdo 19 — styk 2 CM-czujnik + CM-czujnik + Less
Gniazdo 19 — styk 3 Czujnik CM — Czujnik CM — Less
Gniazdo 19 — styk 4 CM-masa CM-masa Less
Gniazdo 2 — styk 1 +12 V (A) (wyjście) +12 V (A) (wyjście) Less
Gniazdo 2 — styk 2 Interfejs szeregowy: RxD_0 Interfejs szeregowy: RxD_0 Less
Gniazdo 2 — styk 3 Interfejs szeregowy: TxD_0 Interfejs szeregowy: TxD_0 Less
Gniazdo 2 — styk 4 Masa Masa Less
Gniazdo 20 — styk 2 CM-czujnik + CM-czujnik + Less
Gniazdo 20 — styk 3 Czujnik CM — Czujnik CM — Less
Gniazdo 20 — styk 4 CM-masa CM-masa Less
Gniazdo 3 — styk 1 +12 V (B) (wyjście) +12 V (B) (wyjście) Less
Gniazdo 3 — styk 2 Interfejs szeregowy: RxD_B Interfejs szeregowy: RxD_B Less
Gniazdo 3 — styk 3 Interfejs szeregowy: TxD_B Interfejs szeregowy: TxD_B Less
Gniazdo 3 — styk 4 Masa Masa Less
Gniazdo 4 — styk 1 +12 V (C) (wyjście) +12 V (C) (wyjście) Less
Gniazdo 4 — styk 2 Interfejs szeregowy: RxD_C Interfejs szeregowy: RxD_C Less
Gniazdo 4 — styk 3 Interfejs szeregowy: TxD_C Interfejs szeregowy: TxD_C Less
Gniazdo 4 — styk 4 Masa Masa Less
Gniazdo 5 — styk 1 +12 V (C) (wyjście) +12 V (C) (wyjście) Less
Gniazdo 5 — styk 2 Przełącznik 1 Przełącznik 1 Less
Gniazdo 5 — styk 3 Przełącznik 2 Przełącznik 2 Less
Gniazdo 5 — styk 4 Masa Masa Less
Gniazdo 6 — styk 2 Sieć Profibus: a (wewnętrzna) Sieć Profibus: a (wewnętrzna) Less
Gniazdo 6 — styk 3 Sieć Profibus: b (wewnętrzna) Sieć Profibus: b (wewnętrzna) Less
Gniazdo 7 — styk 1 +12 V (zasilacz) +12 V (zasilacz) Less
Gniazdo 7 — styk 4 Masa (zasilacz) Masa (zasilacz) Less
Gniazdo 8 — styk 1 Wejście wielotrybowe 4 Wejście wielotrybowe 4 Less
Gniazdo 8 — styk 2 Wejście wielotrybowe 1 Wejście wielotrybowe 1 Less
Gniazdo 8 — styk 3 +8,2 V (wyjście) +8,2 V (wyjście) Less
Gniazdo 8 — styk 4 Masa Masa Less
Gniazdo 9 — styk 1 Wejście wielotrybowe 5 Wejście wielotrybowe 5 Less
Gniazdo 9 — styk 2 Wejście wielotrybowe 2 Wejście wielotrybowe 2 Less
Gniazdo 9 — styk 3 +8,2 V (wyjście) +8,2 V (wyjście) Less
Gniazdo 9 — styk 4 Masa Masa Less

System HEALTH do analizy drgań na przodkach ścianowych

Zapewnia funkcję monitorowania drgań na potrzeby długotrwałego monitorowania stanu następującego osprzętu pracującego na przodku ścianowym: • Przekładnia CST z silnikiem pośredniczącym • Przekładnia UEL z silnikiem pośredniczącym • Przekładnia CST z silnikiem pośredniczącym • Przekładnia UEL z silnikiem pośredniczącym Less
Zapewnia funkcję monitorowania drgań na potrzeby długotrwałego monitorowania stanu następującego osprzętu pracującego na przodku ścianowym: • Przekładnie transportu kombajnu i napędu ramion • Stacja pomp wody/HFA • Przekładnie transportu kombajnu i napędu ramion • Stacja pomp wody/HFA Less
Zapewnia funkcję monitorowania drgań na potrzeby długotrwałego monitorowania stanu następującego osprzętu pracującego na przodku ścianowym: • Przekładnia przenośnika podścianowego z silnikiem pośredniczącym • Kruszarka z silnikiem pośredniczącym • Przekładnia przenośnika podścianowego z silnikiem pośredniczącym • Kruszarka z silnikiem pośredniczącym Less

Wymiary i przypisanie złączy w układzie PMC-D (w przybliżeniu)

Wysokość 5.83 cale 148.0 mm Less
Długość 13.19 cale 335.0 mm Less
Szerokość 10.94 cale 278.0 mm Less

Wymiary i przypisanie złączy w układzie PMC-D20 (w przybliżeniu)

Wysokość 4.92 cale 125.0 mm Less
Długość 13.19 cale 335.0 mm Less
Szerokość 10.98 cale 279.0 mm Less

Cechy układu sterowania PMC-D/PMC-D20


Przykładowa konfiguracja układu PMC-D (powierzchnia czołowa kombajnu)


Główne cechy układu sterowania napędem PMC-D


Dodatkowe cechy