< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

W układach automatyzacji przenośnika ścianowego lub struga układ Cat® PMC-V to interfejs człowiek-maszyna (HMI) do obsługi elementów sterowania napędem PMC-D w trybie ręcznym, wizualizacji i zmiany parametrów oraz wyświetlania rzeczywistych wartości procesu. Układ PMC-D jest wyposażony w co najmniej jeden i typowo maksymalnie 3 równorzędne interfejsy PMC-V.

Podzespoły

Jednostki:
System operacyjny µITRON RTOS µITRON RTOS Less
Procesor 32-bitowy mikrokontroler RISC TX1940CYAF, 32 MHz, 10 KB wewnętrznej pamięci RAM, 256 KB pamięci ROM 32-bitowy mikrokontroler RISC TX1940CYAF, 32 MHz, 10 KB wewnętrznej pamięci RAM, 256 KB pamięci ROM Less
Pamięć RAM 4 MB statycznej pamięci CMOS RAM, 4 MB pamięci flash 4 MB statycznej pamięci CMOS RAM, 4 MB pamięci flash Less

Wymiary (przybliżone)

Wysokość 5.83 cale 148.0 mm Less
Długość 13.19 cale 335.0 mm Less
Szerokość 9.49 cale 241.0 mm Less

Główne dane techniczne

Podzespoły Czarno-biały wyświetlacz graficzny, 320 x 240 pikseli Czarno-biały wyświetlacz graficzny, 320 x 240 pikseli Less
Podzespoły IP 68 IP 68 Less
Podzespoły Opcjonalny dodatkowy kanał komunikacyjny Profibus do komunikacji z komputerami innych firm Opcjonalny dodatkowy kanał komunikacyjny Profibus do komunikacji z komputerami innych firm Less
Podzespoły 12 gniazd SKK24 do podłączenia zasilania, komunikacji, czujników i siłowników 12 gniazd SKK24 do podłączenia zasilania, komunikacji, czujników i siłowników Less
Podzespoły Moc: 12 W Moc: 12 W Less

Ogólnoświatowe certyfikaty

Rodzaje Europa: ATEX Europa: ATEX Less
Rodzaje USA: MSHA USA: MSHA Less
Rodzaje Więcej certyfikatów na żądanie Więcej certyfikatów na żądanie Less
Rodzaje Australia: IECEx, ANZEx Australia: IECEx, ANZEx Less
Rodzaje Chiny: MA Chiny: MA Less
Rodzaje Rosja: GOST Rosja: GOST Less

Dane elektryczne

Prąd zasilania — znamionowa wartość maksymalna 1.5 A 1.5 A Less
Prąd zasilania — wartość typowa 1.0 A 1.0 A Less
Napięcie zasilania — znamionowa wartość maksymalna 9,5 V–13,2 V 9,5 V–13,2 V Less
Napięcie zasilania — wartość typowa 12 V DC 12 V DC Less

Dane środowiskowe

Temperatura — znamionowa wartość maksymalna Od -20°C do +40°C (od -4°F do +104°F) Od -20°C do +40°C (od -4°F do +104°F) Less
Temperatura — symbol Tamb Tamb Less
Temperatura — wartość typowa 68.0 °F 20.0 °C Less

Gniazda elektryczne

Gniazdo 1 — styk 1 Anoda transoptorowa Anoda transoptorowa Less
Gniazdo 1 — styk 2 Zestyk zwierny przekaźnika: a Zestyk zwierny przekaźnika: a Less
Gniazdo 1 — styk 3 Zestyk zwierny przekaźnika: b Zestyk zwierny przekaźnika: b Less
Gniazdo 1 — styk 4 Katoda transoptorowa Katoda transoptorowa Less
Gniazdo 10 — styk 1 +12 V (A) +12 V (A) Less
Gniazdo 10 — styk 2 Wejście pomiarowe 3 Wejście pomiarowe 3 Less
Gniazdo 10 — styk 3 +8,2 V +8,2 V Less
Gniazdo 10 — styk 4 Masa Masa Less
Gniazdo 11 — styk 1 Opcje Opcje Less
Gniazdo 11 — styk 2 Opcje Opcje Less
Gniazdo 11 — styk 3 Opcje Opcje Less
Gniazdo 11 — styk 4 Opcje Opcje Less
Gniazdo 12 — styk 2 Sieć Profibus: a (wewnętrzna) Sieć Profibus: a (wewnętrzna) Less
Gniazdo 12 — styk 3 Sieć Profibus: b (wewnętrzna) Sieć Profibus: b (wewnętrzna) Less
Gniazdo 2 — styk 1 +12 V (A) +12 V (A) Less
Gniazdo 2 — styk 2 Interfejs szeregowy: RxD Interfejs szeregowy: RxD Less
Gniazdo 2 — styk 3 Interfejs szeregowy: TxD Interfejs szeregowy: TxD Less
Gniazdo 2 — styk 4 Masa Masa Less
Gniazdo 3 — styk 1 +12 V (B) +12 V (B) Less
Gniazdo 3 — styk 2 Interfejs szeregowy: RxD Interfejs szeregowy: RxD Less
Gniazdo 3 — styk 3 Interfejs szeregowy: TxD Interfejs szeregowy: TxD Less
Gniazdo 3 — styk 4 Masa Masa Less
Gniazdo 4 — styk 1 +12 V (C) +12 V (C) Less
Gniazdo 4 — styk 2 Interfejs szeregowy: RxD Interfejs szeregowy: RxD Less
Gniazdo 4 — styk 3 Interfejs szeregowy: TxD Interfejs szeregowy: TxD Less
Gniazdo 4 — styk 4 Masa Masa Less
Gniazdo 5 — styk 1 Opcje Opcje Less
Gniazdo 5 — styk 2 Opcje Opcje Less
Gniazdo 5 — styk 3 Opcje Opcje Less
Gniazdo 5 — styk 4 Opcje Opcje Less
Gniazdo 6 — styk 2 Sieć Profibus: a (wewnętrzna) Sieć Profibus: a (wewnętrzna) Less
Gniazdo 6 — styk 3 Sieć Profibus: b (wewnętrzna) Sieć Profibus: b (wewnętrzna) Less
Gniazdo 7 — styk 1 Wejście +12 V Wejście +12 V Less
Gniazdo 7 — styk 2 Interfejs szeregowy: TxD Interfejs szeregowy: TxD Less
Gniazdo 7 — styk 3 Interfejs szeregowy: RxD Interfejs szeregowy: RxD Less
Gniazdo 7 — styk 4 Wejście masy Wejście masy Less
Gniazdo 8 — styk 1 +12 V (B) +12 V (B) Less
Gniazdo 8 — styk 2 Wejście pomiarowe 1 Wejście pomiarowe 1 Less
Gniazdo 8 — styk 3 +8,2 V +8,2 V Less
Gniazdo 8 — styk 4 Masa Masa Less
Gniazdo 9 — styk 1 +12 V (C) +12 V (C) Less
Gniazdo 9 — styk 2 Wejście pomiarowe 2 Wejście pomiarowe 2 Less
Gniazdo 9 — styk 3 +8,2 V +8,2 V Less
Gniazdo 9 — styk 4 Masa Masa Less

Opcje (oznaczenia opcji są równoważne z drugim, trzecim i ostatnim znakiem oznaczenia typu usytuowanego na urządzeniu).

Gniazdo 11 — styk 1 AB AB Less
Gniazdo 11 — styk 1 ** ** Less
Gniazdo 11 — styk 2 AB (Profibus: a [zewnętrzna]) AB (Profibus: a [zewnętrzna]) Less
Gniazdo 11 — styk 2 ** ** Less
Gniazdo 11 — styk 3 AB (Profibus: b [zewnętrzna]) AB (Profibus: b [zewnętrzna]) Less
Gniazdo 11 — styk 3 ** ** Less
Gniazdo 11 — styk 4 ** ** Less
Gniazdo 11 — styk 4 AB AB Less
Gniazdo 5 — styk 1 AB AB Less
Gniazdo 5 — styk 1 ** ** Less
Gniazdo 5 — styk 2 AB (Profibus: a [zewnętrzna]) AB (Profibus: a [zewnętrzna]) Less
Gniazdo 5 — styk 2 ** ** Less
Gniazdo 5 — styk 3 AB (Profibus: b [zewnętrzna]) AB (Profibus: b [zewnętrzna]) Less
Gniazdo 5 — styk 3 ** ** Less
Gniazdo 5 — styk 4 AB AB Less
Gniazdo 5 — styk 4 ** ** Less

Charakterystyka