< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

System strugowy Cat® GH800, wcześniej znany pod nazwą GH 9-38 ve, jest standardowym strugiem, preferowanym od początku lat 90. i stosowanym do pokładów o grubości od około 0,9 m (35 cali) do 2,0 m (79 cali), niezależnie od nachylenia pokładu i twardości węgla. Firma Caterpillar dokonała modyfikacji tego cieszącego się ogromnym powodzeniem modelu, aby stworzyć nowy, zaawansowany technologicznie system strugowy GH800B o ulepszonej konstrukcji, zwiększającej wydajność pracy przy pokładach o minimalnej wysokości poniżej 1,0 m (39 cali). Korpus tego struga nowej generacji ma zoptymalizowaną konstrukcję, która umożliwia załadunek większej ilości węgla na przenośnik przodkowy i ogranicza siłę skrawającą traconą w tym procesie. System strugowy GH800B o mocy zainstalowanej 2 × 400 kW (2 × 536 hp) teraz umożliwia wybieranie na wysokości od 750 do 1550 mm (od 30 do 61 cali).

Wysokość drążenia

Jednostki:
Zakres drążenia w pokładzie 0,8–2,0 m (31,5–79 cali) 0,8–2,0 m (31,5–79 cali) Less

Twardość węgla

Typ węgla Węgiel miękki – twardy Węgiel miękki – twardy Less

Dane techniczne

Twardość węgla Węgiel miękki – twardy Węgiel miękki – twardy Less
Maksymalna moc zainstalowana 2 x 400 kW (2 x 536 hp) 2 x 400 kW (2 x 536 hp) Less
Maksymalna głębokość skrawania 0.67 stopy 205.0 mm Less
Długość struga 8.65 stopy 2636.0 mm Less
Wysokości strugów – wysokość 1 750–1030 mm (2,64–3,38 stopy) 750–1030 mm (2,64–3,38 stopy) Less
Wysokości strugów – wysokość 2 1000–1285 mm (3,28–4,22 stopy) 1000–1285 mm (3,28–4,22 stopy) Less
Wysokości strugów – wysokość 3 1270–1550 mm (4,17–5,09 stopy) 1270–1550 mm (4,17–5,09 stopy) Less
Wysokości strugów (ze wspornikiem od strony zawału) – wysokość 1 1535–1700 mm (5,04–5,58 stopy) 1535–1700 mm (5,04–5,58 stopy) Less
Wysokości strugów (ze wspornikiem od strony zawału) – wysokość 2 1685–1965 mm (5,53–6,45 stopy) 1685–1965 mm (5,53–6,45 stopy) Less
Mechaniczna regulacja wysokości 180–280 mm (0,59–0,92 stopy) 180–280 mm (0,59–0,92 stopy) Less
Głębokość skrawania 0.67 stopy 205.0 mm Less
Masa – pojedynczy strug 4385–5625 kg (10 660–12 401 funtów) 4385–5625 kg (10 660–12 401 funtów) Less
Położenia dolnych końcówek skrawających – położenie 1 +19 mm (+0,06 stopy) +19 mm (+0,06 stopy) Less
Położenia dolnych końcówek skrawających – położenie 2 –9 mm (–0,03 stopy) –9 mm (–0,03 stopy) Less
Położenia dolnych końcówek skrawających – położenie 3 –22 mm (–0,07 stopy) –22 mm (–0,07 stopy) Less
Położenia dolnych końcówek skrawających – położenie 4 –39 mm (–0,13 stopy) –39 mm (–0,13 stopy) Less
Maksymalna moc napędu 2 x 400 kW (2 x 536 hp) 2 x 400 kW (2 x 536 hp) Less
Twardość węgla Węgiel miękki – twardy Węgiel miękki – twardy Less
Maksymalne nachylenie pokładu 60° 60° Less
Maksymalna prędkość struga 600.0 stopy/min 3.0 m/s Less

Moc

Maksymalna moc zainstalowana 2 x 400 kW (2 x 536 hp) 2 x 400 kW (2 x 536 hp) Less
Maksymalna prędkość struga 600.0 stopy/min 3.0 m/s Less

Skrawanie

Maksymalna głębokość skrawania 0.67 stopy 205.0 mm Less

Zasada strugania

Maksymalizacja wydajności w niskich pokładach węgla


Korpus struga

Załadunek większej ilości węgla dzięki nietypowemu kształtowi


Prowadnica struga

Uproszczona konserwacja i zwiększona trwałość


Rynny przenośnika struga

Dłuższy okres eksploatacji dzięki innowacyjnym rozwiązaniom konstrukcyjnym


Obudowy ścianowe podporowo-osłonowe struga

Zmniejszenie wielkości w celu podniesienia wydajności


Układ napędowy

Ochrona urządzeń dzięki unikatowym rozwiązaniom


Układ sterowania

Rozbudowane sterowanie podnosi produktywność i bezpieczeństwo


Sterowanie poziomem

Wyższa wydajność przy uskokach geologicznych


Struganie krokowe

Utrzymywanie prostej linii przodka ścianowego w celu zapewnienia stałego poziomu wydajności


Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi dzięki innowacyjnym rozwiązaniom


Obsługa serwisowa

Wydłużenie okresu eksploatacji i czasu pracy bez przestojów