< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

System strugowy Gleithobel GH1600 został opracowany na potrzeby wydobycia bardzo twardego węgla z wysoką wydajnością dzięki podwojeniu mocy zainstalowanej modelu GH800 do 1600 kW (1080 KM). Może być stosowany do pokładów o wysokości od około 1,0 m (39 cali) do 2,53 m (91 cali) przy użyciu ramienia bramowego.

Dane techniczne

Jednostki:
Twardość węgla Od średniej do skrajnie dużej twardości Od średniej do skrajnie dużej twardości Less
Maksymalna moc zainstalowana 2 x 800 kW (2 x 1080 KM) 2 x 800 kW (2 x 1080 KM) Less
Maksymalna głębokość skrawania 8.27 cale 210.0 mm Less
Położenia dolnych końcówek skrawających – położenie 1 +12 mm (+0,04 stopy) +12 mm (+0,04 stopy) Less
Położenia dolnych końcówek skrawających – położenie 2 -10 mm (-0,03 stopy) -10 mm (-0,03 stopy) Less
Położenia dolnych końcówek skrawających – położenie 3 -21 mm (–0,07 stopy) -21 mm (–0,07 stopy) Less
Położenia dolnych końcówek skrawających – położenie 4 -35 mm (-0,11 stopy) -35 mm (-0,11 stopy) Less
Głębokość skrawania 0.69 stopy 210.0 mm Less
Maksymalna moc napędu 2 x 800 kW (2 x 1080 KM) 2 x 800 kW (2 x 1080 KM) Less
Mechaniczna regulacja wysokości 180–300 mm (0,59–0,98 stopy) 180–300 mm (0,59–0,98 stopy) Less
Wysokości strugów (ze wspornikiem od strony zawału) 1860–2160 mm (6,10–7,08 stopy) 1860–2160 mm (6,10–7,08 stopy) Less
Wysokości strugów – wysokość 1 980–1230 mm (3,22–4,04 stopy) 980–1230 mm (3,22–4,04 stopy) Less
Wysokości strugów – wysokość 2 1180–1480 mm (3,87–4,86 stopy) 1180–1480 mm (3,87–4,86 stopy) Less
Wysokości strugów – wysokość 3 1445–1745 mm (4,73–5,73 stopy) 1445–1745 mm (4,73–5,73 stopy) Less
Długość struga 9.74 stopy 2969.0 mm Less
Masy 5600–8600 kg (12 345–18 960 funtów) 5600–8600 kg (12 345–18 960 funtów) Less

Wysokość drążenia

Wysokość drążenia 1,1–2,3 m (43–90 cali) 1,1–2,3 m (43–90 cali) Less

Twardość węgla

Typ węgla Od średniej do skrajnie dużej twardości Od średniej do skrajnie dużej twardości Less

Moc

Maksymalna moc zainstalowana 2 x 800 kW (2 x 1080 KM) 2 x 800 kW (2 x 1080 KM) Less
Maksymalna prędkość struga 3,6 m/s (720 stóp/min) 3,6 m/s (720 stóp/min) Less

Skrawanie

Maksymalna głębokość skrawania 8.27 cale 210.0 mm Less

Zasada strugania

Najwyższa wydajność w niskich pokładach węgla


Prowadnica struga


Korpus struga

Mniejsze zużycie i mniej uszkodzeń


Sterowanie poziomem

Kontrola nad pokładem węgla


Układ napędowy

Maksymalna moc przy pełnej kontroli


Układ sterowania

Inteligentne sterowanie pracą struga


Struganie krokowe

Najwyższy poziom bezpieczeństwa i wydajności przy niskich pokładach węgla


Rynny przenośnika struga

Najnowocześniejsza technologia przenośnika


Obudowy ścianowe podporowo-osłonowe struga

Maksymalne bezpieczeństwo prac pod ziemią


Bezpieczeństwo

Maksymalna ochrona ludzi i maszyn


Obsługa serwisowa

Łatwa wymiana zużytych części pod ziemią