< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Właściwe podpieranie stropu na potrzeby wszystkich prac na przodku ścianowym.

Dane techniczne

Jednostki:
Możliwości transportowe 22.0 tony am. 20.0 tony Less
Długość maszyny 31.17 stopy 9.5 m Less
Szerokość maszyny 9.35 stopy 2.85 m Less
Wychylenie ramy 40.0 ° 40.0 ° Less
Dopuszczalne nachylenie (jedynie krótkoterminowe) 20° 20° Less
Prześwit 14.0 cale 356.0 mm Less
Prędkość maksymalna 4.0 mile/h 6.4 km/h Less
Prędkość maksymalna z ładunkiem 3.3 mile/h 5.3 km/h Less
Silnik DC/AC DC/AC Less
Moc mierzona przy 100.0 KM 74.0 kW Less
Moc wciągarki mierzona przy 15.0 tony am. 13.6 tony Less
Układ kierowniczy Drążek sterujący Drążek sterujący Less
Skręt w przegubie 50.0 ° 50.0 ° Less
Siła uciągu 57480.0 funty 26072.0 kg Less
Promień skrętu (zewnętrzny) 24.18 stopy 7.37 m Less
Rozstaw osi 14.17 stopy 4.32 m Less

Masy

Masa bez ładunku – bez akumulatora 46400.0 funty 21046.7 kg Less
Masa bez ładunku – z akumulatorem 64SS125-21 62000.0 funty 28122.7 kg Less

Prędkość

Prędkość przemieszczania 5.0 mile/h 8.0 km/h Less

Wymiary (przybliżone)

Wysokość kabiny – kabiny standardowe – z oponami 1117,6 mm (44 cale) Regulacja w zakresie 1397–1651 mm (55–65 cali) Regulacja w zakresie 1397–1651 mm (55–65 cali) Less
Wysokość kabiny – kabiny standardowe – z oponami 965,2 mm (38 cale) Regulacja w zakresie 1320,8–1574,8 mm (52–62 cale) Regulacja w zakresie 1320,8–1574,8 mm (52–62 cale) Less
Wysokość podwozia (znamionowa) – z oponami 1117,2 mm (44 cale) 3.33 stopy 1016.0 mm Less
Wysokość podwozia (znamionowa) – z oponami 965,2 mm (38 cale) 3.08 stopy 939.8 mm Less
Wychylenie ramy 40 stopni (całk.) 40 stopni (całk.) Less
Prześwit (znamionowy) – z oponami 1117,2 mm (44 cale) 14.0 cale 355.6 mm Less
Prześwit (znamionowy) – z oponami 965,2 mm (38 cale) 11.0 cale 279.4 mm Less
Wewnętrzny promień skrętu 13.17 stopy 4013.2 mm Less
Długość bez podnośnika ładunku i podstawy akumulatora 25.83 stopy 7874.0 mm Less
Długość z widłami podnośnika 2082,8 mm (82 cale) 33.67 stopy 10261.6 mm Less
Długość z płytą ładunkową 36.25 stopy 11049.0 mm Less
Zewnętrzny promień skrętu 23.17 stopy 7061.2 mm Less
Szerokość całkowita – z osprzętem i oponami 1117,6 mm (44 cale) 9.5 stopy 2896.6 mm Less
Szerokość całkowita – z osprzętem i oponami 965,2 mm (38 cale) 9.33 stopy 2844.8 mm Less
Skręt w przegubie 110 stopni (całk.) 110 stopni (całk.) Less
Rozstaw osi 16.25 stopy 4953.0 mm Less

Ustawa o czystym powietrzu

Akumulatorowe transportery Cat do obudowy ścianowej nie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza ani wzrostu temperatury w kopalni. Dzięki płynnej regulacji mocy nadają się idealnie do montażu i demontażu obudowy ścianowej podporowo-osłonowej na przodkach ścianowych, gdzie wymagane jest użycie elastycznych maszyn, a wysoka temperatura, spaliny i hałas mogą zakłócać pracę.


Moc, jakiej potrzebujesz

Połączenie możliwości pojazdów akumulatorowych Cat i pojazdów napędzanych silnikiem wysokoprężnym Cat to idealne rozwiązanie w przypadku instalacji na przodkach ścianowych oraz systemów transportowych. Akumulatorowe transportery do obudowy ścianowej podporowo-osłonowej umożliwiają ustawianie i usuwanie wsporników przy starych oraz nowych przodkach ścianowych.


Zasilanie akumulatorowe: uniwersalność

Akumulatorowe transportery Cat do obudowy ścianowej ułatwiają przesuwanie czoła przodka ścianowego i obniżają koszt tej operacji. Podczas projektowania specjalnej serii pojazdów o bardzo dużej obciążalności wykorzystano gruntowną wiedzę i wieloletnie doświadczenie.


Bardzo dobra stabilność i przyczepność

Transportery Cat do obudowy ścianowej wykorzystują trzyczęściowe podwozie wyposażone w dwa silniki ulokowane w pobliżu osi. Tylna oś napędowa oraz podnośnik akumulatorowy są wbudowane w pojedynczy element wychylny z tyłu pojazdu.


Mocne strony akumulatorów

Firma Caterpillar ma niezrównane doświadczenie i ogromną wiedzę w zakresie konstrukcji akumulatorów oraz systemów ich wymiany. Używane aktualnie akumulatory o pojemności 2000 Ah zapewniają maksymalną wydajność przy największych obciążeniach oraz umożliwiają pracę przez całą zmianę.


Maksymalna sprawność akumulatorów

Układ sterowania Cat IGBT umożliwia maksymalne wykorzystanie energii zgromadzonej w akumulatorze.


Opcjonalny napęd z częstotliwościową regulacją prędkości obrotowej VFD

Najnowsze rozwiązanie firmy Caterpillar to układ sterowania HiPAC 10 VFD, który napędza układy jezdne i hydrauliczne oraz dostarcza operatorowi informacje pomagające sterować maszyną. Układ HiPAC 10 wykorzystuje falownik DC–AC o zmiennej częstotliwości służący do zasilania silników elektrycznych AC o dużej wydajności i doskonałym stosunku prędkości obrotowej do momentu obrotowego.


System szybkiego mocowania (RAS)

System szybkiego mocowania (Rapid Attachment System, RAS) dostępny w modelach CL10 i CL15 umożliwia błyskawiczną wymianę szerokiej gamy urządzeń przez jednego pracownika bez konieczności demontowania tylnej płyty. Używanie pojazdów LHD z osprzętem RAS podczas zmiany lokalizacji przodka ścianowego może znacząco skrócić czas przestoju produkcji.


Charakterystyka