< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Właściwe podpieranie stropu na potrzeby wszystkich prac na przodku ścianowym.

Dane techniczne

Jednostki:
Możliwości transportowe 36.0 tony am. 33.0 tony Less
Długość maszyny 35.7 stopy 10.88 m Less
Szerokość maszyny 9.51 stopy 2.9 m Less
Wychylenie ramy 40.0 ° 40.0 ° Less
Dopuszczalne nachylenie (jedynie krótkoterminowe) 20° 20° Less
Prześwit 15.0 cale 381.0 mm Less
Prędkość maksymalna 3.9 mile/h 6.3 km/h Less
Prędkość maksymalna z ładunkiem 2.2 mile/h 3.6 km/h Less
Silnik DC/AC DC/AC Less
Moc mierzona przy 100.0 KM 74.0 kW Less
Moc wciągarki mierzona przy 23.0 tony am. 21.0 tony Less
Układ kierowniczy Drążek sterujący Drążek sterujący Less
Skręt w przegubie 50.0 ° 50.0 ° Less
Siła uciągu 69996.0 funty 31750.0 kg Less
Promień skrętu (zewnętrzny) 23.65 stopy 7.21 m Less
Rozstaw osi 16.83 stopy 5.13 m Less

Masy

Masa bez ładunku – bez akumulatora 49500.0 funty 22452.8 kg Less
Masa bez ładunku – z akumulatorem 64-125-25 74000.0 funty 33565.8 kg Less
Masa bez ładunku – z akumulatorem 64-125-25 i obciążeniem tylnym 80000.0 funty 36287.4 kg Less

Prędkość

Prędkość przemieszczania (obliczona w oparciu o 2-proc. opór toczenia) – maszyna wypoziomowana, niezaładowana, przy nachyleniu 0% 3.6 mile/h 5.79 km/h Less
Prędkość przemieszczania (obliczona w oparciu o 2-proc. opór toczenia) – maszyna wypoziomowana, załadowana, przy nachyleniu 0% 3.2 mile/h 5.14 km/h Less

Wymiary (przybliżone)

Wysokość kabiny 508 mm (20 cali) – z oponami 1219,4 mm (48 cali) 68.0 cale 1727.2 mm Less
Wysokość podwozia z oponami 1219,4 mm (48 cali) 48.0 cale 1219.4 mm Less
Wychylenie ramy 40 stopni (całk.) 40 stopni (całk.) Less
Prześwit z oponami 1219,4 mm (48 cali) 16.0 cale 406.4 mm Less
Wewnętrzny promień skrętu 13.58 stopy 4140.2 mm Less
Długość z widłami podnośnika 2133,6 mm (84 cale) 34.33 stopy 10464.8 mm Less
Długość z widłami podnośnika 2133,6 mm (84 cale) 35.17 stopy 10718.8 mm Less
Długość z płytą ładunkową 35.75 stopy 10896.6 mm Less
Długość z płytą ładunkową i tylnym obciążeniem 36.58 stopy 11150.6 mm Less
Długość bez osprzętu, z obciążeniem tylnym 28.67 stopy 8737.6 mm Less
Zewnętrzny promień skrętu 23.67 stopy 7213.6 mm Less
Długość całkowita bez osprzętu 27.83 stopy 8483.6 mm Less
Szerokość całkowita z osprzętem 9.25 stopy 2819.4 mm Less
Skręt w przegubie 100 stopni (całk.) 100 stopni (całk.) Less
Rozstaw osi 16.33 stopy 4978.4 mm Less

Ustawa o czystym powietrzu

Akumulatorowe transportery Cat do obudowy ścianowej nie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza ani wzrostu temperatury w kopalni. Dzięki płynnej regulacji mocy nadają się idealnie do montażu i demontażu obudowy ścianowej podporowo-osłonowej na przodkach ścianowych, gdzie wymagane jest użycie elastycznych maszyn, a wysoka temperatura, spaliny i hałas mogą zakłócać pracę.


Moc, jakiej potrzebujesz

Połączenie możliwości pojazdów akumulatorowych Cat i pojazdów napędzanych silnikiem wysokoprężnym Cat to idealne rozwiązanie w przypadku instalacji na przodkach ścianowych oraz systemów transportowych. Akumulatorowe transportery do obudowy ścianowej podporowo-osłonowej umożliwiają ustawianie i usuwanie wsporników przy starych oraz nowych przodkach ścianowych.


Zasilanie akumulatorowe: uniwersalność

Akumulatorowe transportery Cat do obudowy ścianowej ułatwiają przesuwanie czoła przodka ścianowego i obniżają koszt tej operacji. Podczas projektowania specjalnej serii pojazdów o bardzo dużej obciążalności wykorzystano gruntowną wiedzę i wieloletnie doświadczenie.


Bardzo dobra stabilność i przyczepność

Transportery Cat do obudowy ścianowej wykorzystują trzyczęściowe podwozie wyposażone w dwa silniki ulokowane w pobliżu osi. Tylna oś napędowa oraz podnośnik akumulatorowy są wbudowane w pojedynczy element wychylny z tyłu pojazdu.


Mocne strony akumulatorów

Firma Caterpillar ma niezrównane doświadczenie i ogromną wiedzę w zakresie konstrukcji akumulatorów oraz systemów ich wymiany. Używane aktualnie akumulatory o pojemności 2000 Ah zapewniają maksymalną wydajność przy największych obciążeniach oraz umożliwiają pracę przez całą zmianę.


Maksymalna sprawność akumulatorów

Układ sterowania Cat IGBT umożliwia maksymalne wykorzystanie energii zgromadzonej w akumulatorze.


Opcjonalny napęd z częstotliwościową regulacją prędkości obrotowej VFD

Najnowsze rozwiązanie firmy Caterpillar to układ sterowania HiPAC 10 VFD, który napędza układy jezdne i hydrauliczne oraz dostarcza operatorowi informacje pomagające sterować maszyną. Układ HiPAC 10 wykorzystuje falownik DC–AC o zmiennej częstotliwości służący do zasilania silników elektrycznych AC o dużej wydajności i doskonałym stosunku prędkości obrotowej do momentu obrotowego.


System szybkiego mocowania (RAS)

System szybkiego mocowania (Rapid Attachment System, RAS) dostępny w modelach CL10 i CL15 umożliwia błyskawiczną wymianę szerokiej gamy urządzeń przez jednego pracownika bez konieczności demontowania tylnej płyty. Używanie pojazdów LHD z osprzętem RAS podczas zmiany lokalizacji przodka ścianowego może znacząco skrócić czas przestoju produkcji.


Charakterystyka