< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Właściwe podpieranie stropu na potrzeby wszystkich prac na przodku ścianowym.

Dane techniczne

Jednostki:
Możliwości transportowe 44.0 tony am. 40.0 tony Less
Długość maszyny 30.18 stopy 9.2 m Less
Szerokość maszyny 8.69 stopy 2.65 m Less
Wychylenie ramy 8.0 ° 8.0 ° Less
Dopuszczalne nachylenie (jedynie krótkoterminowe) 14,5°, regulacja bezstopniowa 14,5°, regulacja bezstopniowa Less
Prześwit 13.7 cale 350.0 mm Less
Prędkość maksymalna 11.8 mile/h 19.0 km/h Less
Prędkość maksymalna z ładunkiem 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
Silnik Olej napędowy Olej napędowy Less
Moc mierzona przy 234.0 KM 172.0 kW Less
Moc wciągarki mierzona przy 20 ton (22 tony amer.)/30 ton (33 tony amer.) 20 ton (22 tony amer.)/30 ton (33 tony amer.) Less
Układ kierowniczy Kierownica Kierownica Less
Skręt w przegubie 45.0 ° 45.0 ° Less
Siła uciągu 62832.0 funty 28500.0 kg Less
Promień skrętu (zewnętrzny) 20.34 stopy 6.2 m Less
Rozstaw osi 11.81 stopy 3.6 m Less

Przepustowość

Dopuszczalne obciążenie zaczepu holowniczego 88184.0 funty 40000.0 kg Less
Podnośnik SAE przy 600 mm (23,6 cala) od czoła wideł 88184.0 funty 40000.0 kg Less
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca 44092.0 funty 20000.0 kg Less
Siła uciągu, maksymalna 61729.0 funty 28000.0 kg Less
Wciągarka (przednia) 44092.0 funty 20000.0 kg Less

Masa

Masa maksymalna z ładunkiem 178574.0 funty 81000.0 kg Less
Bez ładunku, z pełnymi zbiornikami 90390.0 funty 41000.0 kg Less

Silnik (6-cylindrowy)

Wentylator chłodzący Wentylator napędzany hydraulicznie Wentylator napędzany hydraulicznie Less
Układ chłodzenia Chłodnica cieczy chłodzącej Chłodnica cieczy chłodzącej Less
Pojemność skokowa 439.3 cale3 7.2 l Less
Silnik (marka/model) Cat® C7 Cat® C7 Less
Moc maksymalna 171,5 kW (230 hp) przy 2200 obr./min 171,5 kW (230 hp) przy 2200 obr./min Less
Maksymalny sprawdzony moment obrotowy 895 Nm (660 funtostóp) przy 1700 obr./min 895 Nm (660 funtostóp) przy 1700 obr./min Less
Usytuowanie chłodnicy Poziomo, z tyłu Poziomo, z tyłu Less
Typ Silnik wysokoprężny, turbodoładowany Silnik wysokoprężny, turbodoładowany Less

Prędkości silnika

Wysokie obroty biegu jałowego 2300.0 Prędkość obrotowa 2300.0 Prędkość obrotowa Less
Niskie obroty biegu jałowego 800.0 Prędkość obrotowa 800.0 Prędkość obrotowa Less

Zużycie paliwa

Przy pełnej mocy 10.4 gal/godz. 39.4 l/godz. Less
Średnie podczas pracy w kopalni 20–40 l/godz. (5,3–10,5 gal/godz.) 20–40 l/godz. (5,3–10,5 gal/godz.) Less

Układ oczyszczania spalin

Oczyszczanie spalin Katalityczny układ oczyszczania gazów spalinowych Katalityczny układ oczyszczania gazów spalinowych Less
Filtr w układzie wydechowym Wkład wymienny (z wyjątkiem Chin) Wkład wymienny (z wyjątkiem Chin) Less
Chwytacz płomieni w układzie wydechowym Wymienny w Chinach i RPA Wymienny w Chinach i RPA Less
Marka Caterpillar Caterpillar Less
Typ Konstrukcja przeciwwybuchowa, mokra Konstrukcja przeciwwybuchowa, mokra Less

Przekładnia

Prędkości, jazda do przodu i do tyłu 4 4 Less

Przekładnia hydrokinetyczna

Typ Zintegrowana Zintegrowana Less

Osie

Oś przednia Sztywna, o dużej wytrzymałości Sztywna, o dużej wytrzymałości Less
Oś tylna Z czopami zawieszenia obrotowego, o dużej wytrzymałości Z czopami zawieszenia obrotowego, o dużej wytrzymałości Less

Koła/opony – standardowe

Typ Opony lite Opony lite Less
Rozmiar 1371 mm średn. zewn. x 559 mm szer. (55 cali średn. zewn. x 22 cale szer.) 1371 mm średn. zewn. x 559 mm szer. (55 cali średn. zewn. x 22 cale szer.) Less
Łańcuchy na koła Opcja Opcja Less

Nacisk na podłoże

Obciążony przód 192.0 psi 1330.0 kPa Less
Obciążony tył 72.0 psi 500.0 kPa Less
Nieobciążony przód 72.0 psi 500.0 kPa Less
Nieobciążony tył 109.0 psi 753.0 kPa Less

Hamulec zasadniczy

Zastosowanie Sprężynowy, zwalniany hydraulicznie Sprężynowy, zwalniany hydraulicznie Less
Typ Konstrukcja całkowicie zamknięta, typu mokrego Konstrukcja całkowicie zamknięta, typu mokrego Less

Hamulec postojowy

Zastosowanie Sprężynowy, zwalniany hydraulicznie Sprężynowy, zwalniany hydraulicznie Less
Typ Konstrukcja całkowicie zamknięta, typu mokrego Konstrukcja całkowicie zamknięta, typu mokrego Less

Skręt w przegubie

Kąt skrętu w obie strony 45 stopni 45 stopni Less

Wychylenie

Przechył w górę i w dół względem pozycji poziomej 6 stopni 6 stopni Less

Zadaszenie

Konstrukcja ROPS/FOPS Opcja Opcja Less
Typ urządzenia zabezpieczającego MDG1 MDG1 Less

Układ elektryczny

Typ Atestowany, w wykonaniu przeciwwybuchowym Atestowany, w wykonaniu przeciwwybuchowym Less
Napięcie 24.0 V 24.0 V Less

Układ wyłączania

Typ układu Cat DCS, elektroniczny; z certyfikatem iskrobezpieczeństwa Cat DCS, elektroniczny; z certyfikatem iskrobezpieczeństwa Less

Oświetlenie

Liczba/usytuowanie Standardowo 2 przednie, 2 tylne Standardowo 2 przednie, 2 tylne Less

Pojemności eksploatacyjne

Olej w osiach (każdej) 15.9 gal. 60.0 l Less
Olej w skrzynce rozdzielczej 2.1 gal. 8.0 l Less
Woda w układzie chłodzenia silnika 19.0 gal. 72.0 l Less
Olej w skrzyni korbowej silnika 6.6 gal. 25.0 l Less
Zbiornik paliwa 92.4 gal. 350.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 118.9 gal. 450.0 l Less
Główny odbiornik powietrza 5.3 stopy3 150.0 l Less
Olej w skrzyni biegów/przekładni hydrokinetycznej 10.6 gal. 40.0 l Less
Zbiornik wyrównawczy wody 118.9 gal. 450.0 l Less

Prędkość znamionowa/bez ładunku/płaski teren

1. bieg 1.8 mile/h 2.9 km/h Less
2. bieg 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
3. bieg 6.5 mile/h 10.5 km/h Less
4. bieg 11.3 mile/h 18.1 km/h Less

Zdolność pokonywania wzniesień

Od przodu do tyłu 1:4 1:4 Less
Od jednego do drugiego boku (bez ładunku) 1:4 1:4 Less
Od jednego do drugiego boku (z ładunkiem) 1:8 1:8 Less

Silnik wysokoprężny zapewniający niezrównaną trwałość maszyny

Wyposażone w silnik wysokoprężny transportery Cat do obudowy ścianowej wykorzystują najbardziej wydajne silniki i układy przeniesienia napędu, które zapewniają jednocześnie najniższy poziom emisji szkodliwych składników spalin wśród przeznaczonych do prac pod ziemią maszyn z silnikiem Diesla. Dzięki wielu samodzielnie stworzonym rozwiązaniom – takim, jak suchy skruber czy chłodzony cieczą układ wydechowy z filtrem cząstek stałych oraz chłodnice ustawione poziomo lub pionowo – napędzane silnikiem wysokoprężnym transportery Cat do obudowy ścianowej są bezpiecznymi maszynami o dużej mocy, znakomicie sprawdzającymi się podczas przesuwania czoła przodka ścianowego. Mogą szybko i efektywnie transportować dowolne elementy obudowy ścianowej na każdą odległość, niezależnie od warunków w chodnikach przewozowych.


Moc, jakiej potrzebujesz

Połączenie możliwości pojazdów akumulatorowych Cat i pojazdów napędzanych silnikiem wysokoprężnym Cat to idealne rozwiązanie w przypadku instalacji na przodkach ścianowych oraz systemów transportowych.


Silnik wysokoprężny: idealne rozwiązanie na potrzeby transportu na duże odległości

Pojazdy napędzane silnikiem wysokoprężnym są używane do różnych zadań niemal we wszystkich kopalniach świata.


Elastyczność

Napędzane silnikiem wysokoprężnym transportery Cat do obudowy ścianowej zapewniają niezależność i elastyczność wszędzie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna – podczas przesuwania czoła przodków ścianowych.


System szybkiego mocowania (RAS)

System szybkiego mocowania (Rapid Attachment System, RAS) dostępny w modelach CL10 i CL15 umożliwia błyskawiczną wymianę szerokiej gamy urządzeń przez jednego pracownika bez konieczności demontowania tylnej płyty. Używanie pojazdów LHD z osprzętem RAS podczas zmiany lokalizacji przodka ścianowego może znacząco skrócić czas przestoju produkcji.


SH640 D Wyposażenie dodatkowe

Układ wskaźników obciążenia

Zestaw ognioodporny Cat 3126 DTI

Układy przeciwpożarowe

Zadaszenie z certyfikatem ROPS/FOPS

Łańcuchy do holowania

Łańcuchy na koła

Inne certyfikowane elementy wyposażenia należące do układu elektrycznego (światła, alternatory, liczniki motogodzin itp.)

Chwytacz płomieni w układzie wydechowym, typu mokrego (opcja); rozwiązanie standardowe w wersjach na rynek Chin i Republiki Południowej Afryki

Układ automatycznego smarowania

Blokowana płyta nośna

System ułatwiający dołączanie przyczepy i nieruchoma płyta siodła

Układ elektryczny 12 V STD 3126 DTI