< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Właściwe podpieranie stropu na potrzeby wszystkich prac na przodku ścianowym.

Dane techniczne

Jednostki:
Możliwości transportowe 60.0 tony am. 55.0 tony Less
Długość maszyny 33.04 stopy 10.07 m Less
Szerokość maszyny 10.17 stopy 3.1 m Less
Wychylenie ramy 8.0 ° 8.0 ° Less
Dopuszczalne nachylenie (jedynie krótkoterminowe) 14,5°, regulacja bezstopniowa 14,5°, regulacja bezstopniowa Less
Prześwit 13.7 cale 350.0 mm Less
Prędkość maksymalna 11.8 mile/h 19.0 km/h Less
Prędkość maksymalna z ładunkiem 5.0 mile/h 8.0 km/h Less
Silnik Olej napędowy Olej napędowy Less
Moc mierzona przy 172 kW do 202 kW (234 hp do 260 hp) 172 kW do 202 kW (234 hp do 260 hp) Less
Moc wciągarki mierzona przy 20 ton (22 tony amer.)/30 ton (33 tony amer.) 20 ton (22 tony amer.)/30 ton (33 tony amer.) Less
Układ kierowniczy Kierownica Kierownica Less
Skręt w przegubie 45.0 ° 45.0 ° Less
Siła uciągu 79366.0 funty 36000.0 kg Less
Promień skrętu (zewnętrzny) 21.0 stopy 6.4 m Less
Rozstaw osi 11.81 stopy 3.6 m Less

Przepustowość

Dopuszczalne obciążenie zaczepu holowniczego 88184.0 funty 40000.0 kg Less
Podnośnik SAE przy 600 mm (23,6 cala) od czoła wideł 121250.0 funty 55000.0 kg Less
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca 50706.0 funty 23000.0 kg Less
Siła uciągu, maksymalna 82673.0 funty 37500.0 kg Less
Wciągarka (przednia) 66138.0 funty 30000.0 kg Less

Masa

Masa maksymalna z ładunkiem 227076.0 funty 103000.0 kg Less
Bez ładunku, z pełnymi zbiornikami 105821.0 funty 48000.0 kg Less

Silnik (6-cylindrowy)

Wentylator chłodzący Wentylator napędzany hydraulicznie Wentylator napędzany hydraulicznie Less
Układ chłodzenia Chłodnica cieczy chłodzącej Chłodnica cieczy chłodzącej Less
Pojemność skokowa 439.3 cale3 7.2 l Less
Silnik (marka/model) Cat® C7 Cat® C7 Less
Moc maksymalna 171,5 kW (230 hp) przy 2200 obr./min 171,5 kW (230 hp) przy 2200 obr./min Less
Maksymalny sprawdzony moment obrotowy 895 Nm (660 funtostóp) przy 1700 obr./min 895 Nm (660 funtostóp) przy 1700 obr./min Less
Usytuowanie chłodnicy Poziomo, z tyłu Poziomo, z tyłu Less
Typ Silnik wysokoprężny, turbodoładowany Silnik wysokoprężny, turbodoładowany Less

Prędkości silnika

Wysokie obroty biegu jałowego 2300.0 Prędkość obrotowa 2300.0 Prędkość obrotowa Less
Niskie obroty biegu jałowego 800.0 Prędkość obrotowa 800.0 Prędkość obrotowa Less

Zużycie paliwa

Przy pełnej mocy 10.4 gal/godz. 39.4 l/godz. Less
Średnie podczas pracy w kopalni 20–40 l/godz. (5,5–10,5 gal/godz.) 20–40 l/godz. (5,5–10,5 gal/godz.) Less

Układ oczyszczania spalin

Oczyszczanie spalin Katalityczny układ oczyszczania gazów spalinowych Katalityczny układ oczyszczania gazów spalinowych Less
Filtr w układzie wydechowym Wkład wymienny (z wyjątkiem Chin) Wkład wymienny (z wyjątkiem Chin) Less
Chwytacz płomieni w układzie wydechowym Wymienny w Chinach i RPA Wymienny w Chinach i RPA Less
Marka Caterpillar Caterpillar Less
Typ Konstrukcja przeciwwybuchowa, mokra Konstrukcja przeciwwybuchowa, mokra Less

Przekładnia

Prędkości, jazda do przodu i do tyłu 4 4 Less

Przekładnia hydrokinetyczna

Typ Zintegrowana Zintegrowana Less

Osie

Oś przednia Sztywna, o dużej wytrzymałości Sztywna, o dużej wytrzymałości Less
Oś tylna Zamontowana na belkach poprzecznych, o dużej wytrzymałości Zamontowana na belkach poprzecznych, o dużej wytrzymałości Less

Koła/opony – standardowe

Typ Opony lite Opony lite Less
Rozmiar 1371 mm średn. zewn. x 711 mm szer. (54 cali średn. zewn. x 28 cali szer.) 1371 mm średn. zewn. x 711 mm szer. (54 cali średn. zewn. x 28 cali szer.) Less
Łańcuchy na koła Opcja Opcja Less

Nacisk na podłoże

Obciążony przód 222.0 psi 1433.0 kPa Less
Obciążony tył 70.0 psi 480.0 kPa Less
Nieobciążony przód 65.0 psi 450.0 kPa Less
Nieobciążony tył 116.0 psi 800.0 kPa Less

Hamulec zasadniczy

Zastosowanie Sprężynowy, zwalniany hydraulicznie Sprężynowy, zwalniany hydraulicznie Less
Typ Konstrukcja całkowicie zamknięta, typu mokrego Konstrukcja całkowicie zamknięta, typu mokrego Less

Hamulec postojowy

Zastosowanie Sprężynowy, zwalniany hydraulicznie Sprężynowy, zwalniany hydraulicznie Less
Typ Konstrukcja całkowicie zamknięta, typu mokrego Konstrukcja całkowicie zamknięta, typu mokrego Less

Skręt w przegubie

Kąt skrętu w obie strony 45 stopni 45 stopni Less

Wychylenie

Przechył w górę i w dół względem pozycji poziomej 7,5 stopnia 7,5 stopnia Less

Zadaszenie

Konstrukcja ROPS/FOPS Opcja Opcja Less
Typ urządzenia zabezpieczającego MDG1 MDG1 Less

Układ elektryczny

Typ Atestowany, w wykonaniu przeciwwybuchowym Atestowany, w wykonaniu przeciwwybuchowym Less
Napięcie 24.0 V 24.0 V Less

Układ wyłączania

Typ układu Cat DCS, elektroniczny; z certyfikatem iskrobezpieczeństwa Cat DCS, elektroniczny; z certyfikatem iskrobezpieczeństwa Less

Oświetlenie

Liczba/usytuowanie Standardowo 2 przednie, 2 tylne Standardowo 2 przednie, 2 tylne Less

Pojemności eksploatacyjne

Olej w osiach (każdej) 15.9 gal. 60.0 l Less
Olej w skrzynce rozdzielczej 2.1 gal. 8.0 l Less
Woda w układzie chłodzenia silnika 19.0 gal. 72.0 l Less
Olej w skrzyni korbowej silnika 6.6 gal. 25.0 l Less
Zbiornik paliwa 97.1 gal. 370.0 l Less
Zbiornik oleju hydraulicznego 134.7 gal. 510.0 l Less
Olej w skrzyni biegów/przekładni hydrokinetycznej 10.6 gal. 40.0 l Less
Zbiornik wyrównawczy wody 118.9 gal. 450.0 l Less

Prędkość znamionowa/bez ładunku/płaski teren

1. bieg 1.6 mile/h 2.6 km/h Less
2. bieg 3.9 mile/h 6.3 km/h Less
3. bieg 6.9 mile/h 11.1 km/h Less
4. bieg 12.1 mile/h 19.5 km/h Less

Zdolność pokonywania wzniesień

Od przodu do tyłu 1:5 1:5 Less
Od jednego do drugiego boku (bez ładunku) 1:4 1:4 Less
Od jednego do drugiego boku (z ładunkiem) 1:8 1:8 Less

Silnik wysokoprężny zapewniający niezrównaną trwałość maszyny

Wyposażone w silnik wysokoprężny transportery Cat do obudowy ścianowej wykorzystują najbardziej wydajne silniki i układy przeniesienia napędu, które zapewniają jednocześnie najniższy poziom emisji szkodliwych składników spalin wśród przeznaczonych do prac pod ziemią maszyn z silnikiem Diesla. Dzięki wielu samodzielnie stworzonym rozwiązaniom – takim, jak suchy skruber czy chłodzony cieczą układ wydechowy z filtrem cząstek stałych oraz chłodnice ustawione poziomo lub pionowo – napędzane silnikiem wysokoprężnym transportery Cat do obudowy ścianowej są bezpiecznymi maszynami o dużej mocy, znakomicie sprawdzającymi się podczas przesuwania czoła przodka ścianowego. Mogą szybko i efektywnie transportować dowolne elementy obudowy ścianowej na każdą odległość, niezależnie od warunków w chodnikach przewozowych.


Moc, jakiej potrzebujesz

Połączenie możliwości pojazdów akumulatorowych Cat i pojazdów napędzanych silnikiem wysokoprężnym Cat to idealne rozwiązanie w przypadku instalacji na przodkach ścianowych oraz systemów transportowych.


Silnik wysokoprężny: idealne rozwiązanie na potrzeby transportu na duże odległości

Pojazdy napędzane silnikiem wysokoprężnym są używane do różnych zadań niemal we wszystkich kopalniach świata.


Elastyczność

Napędzane silnikiem wysokoprężnym transportery Cat do obudowy ścianowej zapewniają niezależność i elastyczność wszędzie tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna – podczas przesuwania czoła przodków ścianowych.


System szybkiego mocowania (RAS)

System szybkiego mocowania (Rapid Attachment System, RAS) dostępny w modelach CL10 i CL15 umożliwia błyskawiczną wymianę szerokiej gamy urządzeń przez jednego pracownika bez konieczności demontowania tylnej płyty. Używanie pojazdów LHD z osprzętem RAS podczas zmiany lokalizacji przodka ścianowego może znacząco skrócić czas przestoju produkcji.


SH660 D Wyposażenie dodatkowe

Układ wskaźników obciążenia

Zestaw ognioodporny Cat 3126 DTI

Układy przeciwpożarowe

Zadaszenie z certyfikatem ROPS/FOPS

Łańcuchy do holowania

Łańcuchy na koła

Inne certyfikowane elementy wyposażenia należące do układu elektrycznego (światła, alternatory, liczniki motogodzin itp.)

Chwytacz płomieni w układzie wydechowym, typu mokrego (opcja); rozwiązanie standardowe w wersjach na rynek Chin i Republiki Południowej Afryki

Układ automatycznego smarowania

Blokowana płyta nośna

System ułatwiający dołączanie przyczepy i nieruchoma płyta siodła

Układ elektryczny 12 V STD 3126 DTI