< Wstecz

Finansowanie i ubezpieczenia
Dowiedz się więcej
Wyświetl materiały do pobrania dotyczące wybranego produktu
Tak, chcę w przyszłości otrzymywać informacje marketingowe (np. w formie wiadomości e-mail) od firmy Caterpillar Inc., jej spółek zależnych i stowarzyszonych na całym świecie oraz sieci dealerów Caterpillar. Bez względu na decyzję dotyczącą otrzymywania tych informacji marketingowych firma Caterpillar będzie nadal wysyłać wiadomości związane z usługami/transakcjami, w tym dotyczące dowolnego posiadanego u nas konta.

Informacje ogólne

Właściwe podpieranie stropu na potrzeby wszystkich prac na przodku ścianowym.

Dane techniczne

Jednostki:
Możliwości transportowe 88.0 tony am. 80.0 tony Less
Długość maszyny 45.28 stopy 13.8 m Less
Szerokość maszyny 12.96 stopy 3.95 m Less
Wychylenie ramy 15.0 ° 15.0 ° Less
Dopuszczalne nachylenie (jedynie krótkoterminowe) 25° 25° Less
Prześwit 14.0 cale 356.0 mm Less
Prędkość maksymalna 3.8 mile/h 6.12 km/h Less
Prędkość maksymalna z ładunkiem 2.0 mile/h 3.22 km/h Less
Silnik Silnik prądu przemiennego, 5 x 100 HP Silnik prądu przemiennego, 5 x 100 HP Less
Moc mierzona przy 500.0 KM 375.0 kW Less
Moc wciągarki mierzona przy 50.0 tony am. 45.0 tony Less
Układ kierowniczy Drążek sterujący Drążek sterujący Less
Skręt w przegubie 50.0 ° 50.0 ° Less
Siła uciągu 215030.0 funty 97535.0 kg Less
Rozstaw osi 18.01 stopy 5.49 m Less

Masy

Masa bez ładunku – pakiet akumulatorów 340 kWh 197500.0 funty 89585.0 kg Less
Masa bez ładunku – bez akumulatora 122500.0 funty 55565.0 kg Less

Prędkość

Prędkość przemieszczania (obliczona w oparciu o 4-proc. opór toczenia) – maszyna wypoziomowana, niezaładowana, przy nachyleniu 0% 3.6 mile/h 5.8 km/h Less
Prędkość przemieszczania (obliczona w oparciu o 4-proc. opór toczenia) – maszyna wypoziomowana, załadowana, przy nachyleniu 0% 3.6 mile/h 5.8 km/h Less

Wymiary (przybliżone)

Wysokość kabiny standardowej 508 mm (20 cali) – z oponami 1397 mm (55 cali) Zakres regulacji 1778–2032 mm (70–80 cali) Zakres regulacji 1778–2032 mm (70–80 cali) Less
Wysokość podwozia (znamionowa) – z oponami 1397 mm (55 cali) 62.48 cale 1587.0 mm Less
Wychylenie ramy 20 stopni (całk.) 20 stopni (całk.) Less
Prześwit (znamionowy) – z oponami 1397 mm (55 cali) 14.0 cale 355.6 mm Less
Wewnętrzny promień skrętu 13.58 stopy 4140.0 mm Less
Długość bez wideł podnośnika/układu podnoszenia akumulatora 26.33 stopy 8026.0 mm Less
Długość z widłami podnośnika 2134 mm (84 cale) 42.0 stopy 12801.0 mm Less
Długość z płytą ładunkową 45.33 stopy 13818.0 mm Less
Zewnętrzny promień skrętu 23.67 stopy 7214.0 mm Less
Szerokość całkowita z osprzętem i oponami 1397 mm (55 cali) 11.33 stopy 3454.0 mm Less
Skręt w przegubie 100 stopni (całk.) 100 stopni (całk.) Less
Rozstaw osi 18.0 stopy 5486.0 mm Less

Ustawa o czystym powietrzu

Akumulatorowe transportery Cat do obudowy ścianowej nie przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza ani wzrostu temperatury w kopalni. Dzięki płynnej regulacji mocy nadają się idealnie do montażu i demontażu obudowy ścianowej podporowo-osłonowej na przodkach ścianowych, gdzie wymagane jest użycie elastycznych maszyn, a wysoka temperatura, spaliny i hałas mogą zakłócać pracę.


Moc, jakiej potrzebujesz

Połączenie możliwości pojazdów akumulatorowych Cat i pojazdów napędzanych silnikiem wysokoprężnym Cat to idealne rozwiązanie w przypadku instalacji na przodkach ścianowych oraz systemów transportowych. Akumulatorowe transportery do obudowy ścianowej podporowo-osłonowej umożliwiają ustawianie i usuwanie wsporników przy starych oraz nowych przodkach ścianowych.


Zasilanie akumulatorowe: uniwersalność

Akumulatorowe transportery Cat do obudowy ścianowej ułatwiają przesuwanie czoła przodka ścianowego i obniżają koszt tej operacji. Podczas projektowania specjalnej serii pojazdów o bardzo dużej obciążalności wykorzystano gruntowną wiedzę i wieloletnie doświadczenie.


Bardzo dobra stabilność i przyczepność

Transportery Cat do obudowy ścianowej wykorzystują trzyczęściowe podwozie wyposażone w dwa silniki ulokowane w pobliżu osi. Tylna oś napędowa oraz podnośnik akumulatorowy są wbudowane w pojedynczy element wychylny z tyłu pojazdu.


Mocne strony akumulatorów

Firma Caterpillar ma niezrównane doświadczenie i ogromną wiedzę w zakresie konstrukcji akumulatorów oraz systemów ich wymiany. Używane aktualnie akumulatory o pojemności 2000 Ah zapewniają maksymalną wydajność przy największych obciążeniach oraz umożliwiają pracę przez całą zmianę.


Maksymalna sprawność akumulatorów

Układ sterowania Cat IGBT umożliwia maksymalne wykorzystanie energii zgromadzonej w akumulatorze.


Opcjonalny napęd z częstotliwościową regulacją prędkości obrotowej VFD

Najnowsze rozwiązanie firmy Caterpillar to układ sterowania HiPAC 10 VFD, który napędza układy jezdne i hydrauliczne oraz dostarcza operatorowi informacje pomagające sterować maszyną. Układ HiPAC 10 wykorzystuje falownik DC–AC o zmiennej częstotliwości służący do zasilania silników elektrycznych AC o dużej wydajności i doskonałym stosunku prędkości obrotowej do momentu obrotowego.


System szybkiego mocowania (RAS)

System szybkiego mocowania (Rapid Attachment System, RAS) dostępny w modelach CL10 i CL15 umożliwia błyskawiczną wymianę szerokiej gamy urządzeń przez jednego pracownika bez konieczności demontowania tylnej płyty. Używanie pojazdów LHD z osprzętem RAS podczas zmiany lokalizacji przodka ścianowego może znacząco skrócić czas przestoju produkcji.


Charakterystyka


SH680 Wyposażenie dodatkowe

Wyłącznik podnapięciowy (UVR)

Regulowany hydraulicznie zespół kabiny

Monitorowanie prędkości obrotowej silnika

Łyżka uniwersalna z szybkozłączem, 5 m3/175 stóp3

Płyta ładunkowa z szybkozłączem

Kute widły kompletne 1830 mm (72 cale) lub 2130 mm (84 cale)

Wciągarka hydrauliczna o zmiennej prędkości, 20 400 kg (45 000 funtów)

Drążek sterujący Cat